< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La Serie D incorpora innovaciones para conseguir un mejor rendimiento y versatilidad.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
Potencia neta al volante 188.0 hp 140.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 188.0 hp 140.0 kW Less
Calibre 4.33 " 110.0 mm Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less
Cilindrada 439.4 pulg3 7.2 L Less
Cilindros 6 6 Less
Potencia neta: EEC 80/1269 188.0 hp 140.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 186.0 hp 139.0 kW Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 54660.0 lb 24790.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: mínimo 52602.0 lb 23860.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: máximo 57871.0 lb 26250.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: estándar Tren de rodaje 54660.0 lb 24790.0 kg Less
Contrapeso 9964.88 lb 4520.0 kg Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 137.0 EE.UU. 520.0 L Less
Sistema de enfriamiento 8.2 EE.UU. 31.0 L Less
Aceite del motor 8.0 EE.UU. 30.0 L Less
Mando de la rotación 2.6 EE.UU. 10.0 L Less
Mando final (cada uno) 1.6 EE.UU. 6.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 79.0 EE.UU. 300.0 L Less
Tanque hidráulico 38.0 EE.UU. 145.0 L Less

Mecanismo de giro

Velocidad de giro 9.6 rpm 9.6 rpm Less
Par de giro 54137.0 lb-pie 73.4 kN·m Less

Mando

Tracción máxima en la barra de tiro 51032.0 lb 227.0 kN Less
Velocidad máxima de desplazamiento 3.4 mph 5.4 km/h Less

Sistema hidráulico

Flujo máximo (2x) del sistema de implemento principal 58.0 gal EE.UU./min 220.0 L/min Less
Potencia de Presión: equipo 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Potencia de presión: levantamiento de carga pesada 5221.0 lb/pulg² 36000.0 kPa Less
Potencia de Presión: desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Potencia de Presión: rotación 3553.0 lb/pulg² 24500.0 kPa Less
Sistema piloto: flujo máximo 9.0 gal EE.UU./min 32.4 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 566.0 lb/pulg² 3900.0 kPa Less
Cilindro de la pluma: calibre 5.3 " 135.0 mm Less
Cilindro de la pluma: carrera 51.4 " 1305.0 mm Less
Cilindro del brazo: calibre 5.5 " 140.0 mm Less
Cilindro del cucharón de la familia B1: calibre 4.7 " 120.0 mm Less
Cilindro del brazo: carrera 65.4 " 1660.0 mm Less
Cilindro del cucharón de la familia B1: carrera 43.5 " 1104.0 mm Less
Cilindro del cucharón de la familia CB1: calibre 5.1 " 130.0 mm Less
Cilindro del cucharón de la familia CB1: carrera 45.5 " 1156.0 mm Less
Cilindro del cucharón de la familia DB: calibre 5.9 " 150.0 mm Less
Cilindro del cucharón de la familia DB: carrera 45.3 " 1151.0 mm Less
Presión de alivio normal principal 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less

Rendimiento firme

Rendimiento ANSI/SAE J1166 APR 90 ANSI/SAE J1166 APR 90 Less

Normas

Frenos SAE J1026 APR90 SAE J1026 APR90 Less
Cabina/FOGS SAE J1356 FEB88 SAE J1356 FEB88 Less

Cadena

Estándar con tren de rodaje largo 32.0 " 800.0 mm Less
Optativo 28.0 " 700.0 mm Less
Optativo: garra doble 23.62 " 600.0 mm Less
Cantidad de zapatas (cada lado) para el tren de rodaje largo 51 51 Less
Cantidad de rodillos de cadena (cada lado) para el tren de rodaje largo 8 8 Less
Cantidad de rodillos portadores (cada lado) para el tren de rodaje largo 2 2 Less
Espacio libre sobre el suelo: entrevía fija 17.32 " 440.0 mm Less

Dimensiones

Ancho de transporte 133.46 " 3390.0 mm Less
Altura de embarque 10.4 pies 3170.0 mm Less
Espacio libre del contrapeso 41.73 " 1060.0 mm Less

C7 con tecnología ACERT™

El Cat® C7 ofrece al modelo 324D la potencia excepcional y eficiencia del combustible inigualable en la industria para alto rendimiento de modo uniforme en todas las aplicaciones.


Sistema hidráulico

El sistema hidráulico Cat® ofrece la potencia y el control preciso para mantener el material en movimiento.


Comodidad del operador

Diseñada para ofrecer comodidad y operación simples y fáciles, la 324D permite que el operador se concentre en la producción.


Estructuras

Los componentes estructurales y el tren de rodaje de la 324D constituyen el eje central de la durabilidad de la máquina.


Plumas, brazos y varillajes del cucharón

Fabricados para conseguir rendimiento y vida útil prolongada, las plumas y los brazos Caterpillar® son estructuras grandes, soldadas y de sección de caja con fabricaciones gruesas y de planchas múltiples en áreas de alta tensión.


Herramientas: accesorios

La 324D tiene una amplia selección de herramientas para optimizar el rendimiento de la máquina.


Versatilidad

Se encuentra disponible una gran variedad de accesorios optativos e instalados en fábrica para optimizar el rendimiento y mejorar la administración en el sitio de trabajo.


Servicio y mantenimiento

El servicio y el mantenimiento se han simplificado para ahorrarle tiempo y dinero.


Respaldo total al cliente

Los servicios del distribuidor Cat® lo ayudarán a operar su máquina por más tiempo y a menores costos.


324D L Equipos estándar

Sistema eléctrico
  • Alternador de 65 amperios
  • Luz de máquina básica (bastidor)
  • Luces montadas en la cabina (dos)
  • Bocina
  • Sistema Monitor previo al arranque: busca bajos niveles de fluidos

Entorno del operador
  • Aire acondicionado, calentador y descongelador con control automático de temperatura
  • Radio AM/FM con antena y 2 altavoces
  • Cenicero con encendedor de 24 voltios
  • Portabebidas/portatazas
  • Capacidad del Sistema de Protección contra la Caída de Objetos (FOGS) empernado
  • Vidrio de la cabina Parabrisas delantero de dos piezas retráctil y con posibilidad de apertura Tragaluz extensible de policarbonato
  • Gancho para ropa
  • Alfombrilla
  • Panel de instrumentos y medidores
  • Palancas universales montadas en la consola y operadas por piloto
  • Luz interior
  • Compartimiento para documentos
  • Monitor con pantalla a todo color
  • Palanca neutral (de traba) para todos los controles
  • Ventanas laterales de policarbonato
  • Ventilación de filtración positiva
  • Cabina presurizada
  • Asiento con suspensión, respaldo alto y posacabeza
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")
  • Compartimiento de almacenamiento adecuado para enfriador de fiambrera
  • Visera (para el tragaluz)
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales extraíbles
  • Limpia/lavaparabrisas (superior e inferior)

Motor/tren de fuerza
  • C7 con tecnología ACERT™
  • Control automático de velocidad del motor con velocidad baja en vacío de un toque
  • Enfriamiento
  • Bomba eléctrica de cebado
  • Desplazamiento en línea recta
  • Desplazamiento con cambios automáticos de dos velocidades
  • Separador de agua en la tubería de combustible

Tren de rodaje
  • Cadenas lubricadas con grasa
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Protecciones de cadena de la sección central y la rueda loca

Otro equipo estándar
  • Freno de estacionamiento de la rotación automático
  • Válvula hidráulica auxiliar
  • Capacidad de válvulas apilables (máx. de 3) para la válvula principal
  • Capacidad de circuito auxiliar
  • Contrapeso con ojales de levantamiento
  • Cerraduras en las puertas, trabas en las tapas y sistema de seguridad Caterpillar® de una sola llave
  • Control de rotación precisa
  • Sistema hidráulico completamente presurizado
  • Levantamiento pesado
  • Espejos (parte derecha del bastidor, parte izquierda de la cabina)
  • Válvulas de muestreo rápido S•O•SSM para el aceite hidráulico y para el aceite del motor
  • Alarma de desplazamiento
  • Product Link PL321SR

324D L Equipos opcionales

Varillaje delantero
  • Plumas
  • Brazos
  • Varillaje del cucharón
  • Dispositivo de control de bajada de la pluma

Sistema eléctrico
  • Sistema de seguridad de la máquina
  • Suministro de energía (12 V-10 AMPERIOS)

Protectores
  • Sistema de Protección contra la Caída de Objetos (FOGS)
  • Protección del parabrisas delantero
  • Protecciones inferiores de servicio pesado
  • Parachoques de caucho
  • Guardas guía de cadena
  • Protecciones contra vandalismo

Entorno del operador
  • Cambiador del patrón del control manual (ISO-SAE)
  • Ventana trasera, salida secundaria
  • Cortina parasol: tipo de rodillo
  • Asiento con suspensión neumática, respaldo alto y calentador
  • Tercer pedal, desplazamiento recto

Motor/tren de fuerza
  • Enfriamiento para alta temperatura
  • Antefiltro de aire
  • Paquete de arranque en tiempo frío

Tren de rodaje
  • Zapatas de cadena
  • Rodillos de servicio pesado

Sistema hidráulico auxiliar
  • Circuito del martillo
  • Circuito de la tenaza
  • Sistema de control de la herramienta
  • Acoplador rápido con sujetapasador hidráulico y controlador
  • Tuberías para las plumas y los brazos

Herramientas
  • Amplia oferta de cucharones, puntas y orejetas