< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La Serie D incorpora innovaciones para conseguir un mejor rendimiento y versatilidad.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C6.4 ACERT™ Cat® C6.4 ACERT™ Less
Potencia neta al volante 148.0 hp 110.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 148.0 hp 110.0 kW Less
Calibre 4.02 in 102.0 mm Less
Carrera 5.12 in 130.0 mm Less
Cilindrada 389.0 in3 6.4 L Less
Potencia neta: EEC 80/1269 148.0 hp 110.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 148.0 hp 110.0 kW Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 51875.0 lb 23530.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: estándar Tren de rodaje 51875.0 lb 23530.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: tren de rodaje largo 51875.0 lb 23530.0 kg Less
Operating Weight – Long Undercarriage 2 53308.0 lb 24180.0 kg Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 87.0 gal 330.0 L Less
Sistema de enfriamiento 6.6 gal 25.0 L Less
Aceite del motor 8.0 gal 30.0 L Less
Mando de la rotación 2.1 gal 8.0 L Less
Mando final (cada uno) 2.1 gal 8.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 55.0 gal 208.0 L Less
Tanque hidráulico 32.0 gal 120.0 L Less
Tanque hidráulico (incluido el tubo de succión) 35.0 gal 133.0 L Less

Mecanismo de giro

Velocidad de giro 11.5 RPM 11.5 RPM Less
Par de giro 45612.0 lb ft 61.8 kN·m Less

Mando

Tracción máxima en la barra de tiro 46311.0 lb 206.0 kN Less
Velocidad máxima de desplazamiento 3.5 mph 5.7 km/h Less

Sistema hidráulico

Flujo máximo (2x) del sistema de implemento principal 54.0 gal/min 205.0 L/min Less
Potencia de Presión: equipo 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Potencia de presión: levantamiento de carga pesada 5221.0 psi 36000.0 kPa Less
Potencia de Presión: desplazamiento 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Potencia de Presión: rotación 3626.0 psi 25000.0 kPa Less
Sistema piloto: flujo máximo 9.0 gal/min 32.4 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 566.0 psi 3900.0 kPa Less
Cilindro de la pluma: calibre 4.7 in 120.0 mm Less
Cilindro de la pluma: carrera 49.6 in 1260.0 mm Less
Cilindro del brazo de alcance: calibre 5.5 in 140.0 mm Less
Cilindro del cucharón de la familia B1: calibre 4.7 in 120.0 mm Less
Cilindro del brazo de alcance: carrera 59.8 in 1518.0 mm Less
Cilindro del cucharón de la familia B1: carrera 43.5 in 1104.0 mm Less

Rendimiento firme

Rendimiento ANSI/SAE J1166 APR 90 ANSI/SAE J1166 APR 90 Less

Normas

Frenos SAE J1026 APR90 SAE J1026 APR90 Less
Cabina/FOGS SAE J1356 FEB88 SAE J1356 FEB88 Less

Cadena

Cantidad de zapatas (cada lado): tren de rodaje largo 49 49 Less
Cantidad de rodillos de cadena (cada lado): tren de rodaje largo 8 8 Less
Cantidad de rodillos de soporte (cada lado): tren de rodaje largo 2 2 Less

Dimensiones

Ancho de transporte 125.2 in 3180.0 mm Less
Altura de embarque 9.9 ft 3030.0 mm Less

Radio compacto

El modelo 321D LCR proporciona rendimiento y comodidad inigualables.


Motor C6.4 con tecnología ACERT™

El Motor Cat® C6.4 ofrece al modelo 321D LCR una potencia excepcional y una eficiencia del combustible inigualable en la industria por proporcionar alto rendimiento de modo uniforme para todas las aplicaciones.


Sistema hidráulico

El sistema hidráulico Cat® ofrece la potencia y el control preciso para mantener el material en movimiento.


Respaldo total al cliente

Los servicios del distribuidor Cat® lo ayudarán a operar su máquina por más tiempo y a menores costos.


Servicio y mantenimiento

El servicio y el mantenimiento se han simplificado para ahorrarle tiempo y dinero.


Versatilidad

Se encuentra disponible una gran variedad de accesorios optativos e instalados en fábrica para optimizar el rendimiento y mejorar la administración en el sitio de trabajo.


Herramientas: accesorios

El modelo 321D LCR tiene una amplia selección de herramientas para optimizar el rendimiento de la máquina.


Plumas, brazos y varillajes del cucharón

Fabricados para conseguir rendimiento y vida útil prolongada, las plumas y los brazos Caterpillar® son estructuras grandes, soldadas y de sección de caja con fabricaciones gruesas y de planchas múltiples en áreas de alta tensión.


Estructuras

El modelo 321D LCR se diseñó para controlar las condiciones de operación más difíciles mientras proporciona larga vida útil y valor.


Comodidad del operador

Caterpillar ofrece la forma más intuitiva y fácil de operar excavadoras mientras proporciona una increíble visibilidad en todas las direcciones, además de una excepcional comodidad del operador.


321D LCR Equipos estándar

Sistema eléctrico
  • Alternador de 50 amperios
  • Luz de máquina básica (bastidor)
  • Bocina
  • Sistema Monitor previo al arranque: busca bajos niveles de fluidos

Entorno del operador (accesorios obligatorios)
  • Aire acondicionado, calentador y descongelador con control automático de temperatura
  • Radio AM/FM con antena y 2 altavoces
  • Cenicero con encendedor de 24 voltios
  • Portabebidas/portatazas
  • Capacidad del Sistema de Protección contra la Caída de Objetos (FOGS) empernado
  • Vidrio de la cabina Parabrisas delantero de dos piezas retráctil y con posibilidad de apertura Tragaluz extensible de policarbonato
  • Gancho para ropa
  • Alfombrilla
  • Panel de instrumentos y medidores
  • Palancas universales montadas en la consola y operadas por piloto
  • Luz interior
  • Compartimiento para documentos
  • Monitor con pantalla a todo color
  • Palanca neutral (de traba) para todos los controles
  • Ventanas laterales de policarbonato
  • Ventilación de filtrado positivo
  • Cabina presurizada
  • Asiento con suspensión, respaldo alto y posacabeza
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")
  • Compartimiento de almacenamiento adecuado para enfriador de fiambrera
  • Visera (para el tragaluz)
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales removibles
  • Ventanas de policarbonato (accesorio obligatorio)
  • Limpia/lavaparabrisas (superior e inferior)

Motor/Tren de fuerza
  • Motor C6.4 con tecnología ACERT™
  • Control automático de velocidad del motor con el toque de un botón para velocidad baja en vacío
  • Enfriamiento
  • Protección de 43 ºC (110 ºF) a -18 ºC (0 ºF) en concentración del 50 %
  • Bomba de cebado
  • Desplazamiento en línea recta
  • Desplazamiento con cambios automáticos de dos velocidades

Separador de agua en la tubería de combustible
  • Tren de rodaje
  • Cadena lubricada con grasa
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Protecciones de cadena de la sección central y la rueda loca

Tren de rodaje largo
  • Otros equipos estándar
  • Freno automático de estacionamiento de la rotación
  • Válvula hidráulica auxiliar
  • Capacidad de válvulas apilables (máx. de 3) para la válvula principal
  • Capacidad de circuito auxiliar
  • Contrapeso con ojales de levantamiento
  • Cerraduras en las puertas, trabas en las tapas y sistema de seguridad Caterpillar® de una sola llave
  • Control de rotación fina
  • Sistema hidráulico completamente presurizado
  • Levantamiento pesado
  • Espejos (parte derecha del bastidor, parte izquierda de la cabina)
  • Válvulas de muestreo rápido S•O•SSM para el aceite hidráulico y para el aceite del motor
  • Radiador de la aleta de onda

321D LCR Equipos opcionales

Elementos de cableado para Product Link
  • Varillaje delantero
  • Alcance de 5,68 m (18' 7")
  • Alcance de 2,5 m (8' 2")
  • Familia B1

Dispositivo de control de bajada de la pluma
  • Sistema eléctrico
  • Pluma ligera: lado derecho
  • Luces montadas en la cabina (2)
  • Sistema de seguridad de la máquina (MSS)
  • Suministro de energía (12 V, 5 amperios)
  • Product Link (PL121SR/PL321SR)

Alarma de desplazamiento (accesorio obligatorio)
  • Protectores
  • Sistema de Protección contra la Caída de Objetos (FOGS)
  • Rejilla metálica de longitud completa
  • Protecciones inferiores de servicio pesado
  • Dos piezas de longitud completa (sin la protección central)

Protecciones contra vandalismo
  • Entorno del operador
  • Cambiador del patrón del control manual (ISO-SAE)
  • Ventana trasera, salida secundaria

Asiento con suspensión neumática, respaldo alto y calentador
  • Motor/Tren de fuerza
  • Tomacorriente de arranque auxiliar

Indicador de nivel de agua (combustible)
  • Tren de rodaje
  • Garra triple de 800 mm (32")

Rodillos de servicio pesado
  • Sistema hidráulico auxiliar
  • Herramientas hidráulicas para función sencilla (1 dirección/2 bombas)
  • Acoplador rápido con sujetapasador hidráulico y controlador
  • Tuberías para las plumas y los brazos
  • Herramientas hidráulicas para función doble (2 direcciones/1 bomba)

Programe hasta 10 herramientas en la memoria
  • Herramientas