320D/320D L

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

La Serie D incorpora innovaciones para conseguir un mejor rendimiento y versatilidad.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C6.4 ACERT™ Cat® C6.4 ACERT™ Less
Potencia neta al volante 138.0 hp 103.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 138.0 hp 103.0 kW Less
Calibre 4.02 " 102.0 mm Less
Carrera 5.12 " 130.0 mm Less
Cilindrada 389.0 pulg3 6.4 L Less
Potencia neta - EEC 80/1269 138.0 hp 103.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 138.0 hp 103.0 kW Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 44820.0 lb 20330.0 kg Less
Peso en orden de trabajo estándar Tren de rodaje 44820.0 lb 20330.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: tren de rodaje largo 47554.0 lb 21570.0 kg Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 108.0 EE.UU. 410.0 L Less
Sistema de enfriamiento 6.6 EE.UU. 25.0 L Less
Aceite del motor 8.0 EE.UU. 30.0 L Less
Mando de la rotación 2.1 EE.UU. 8.0 L Less
Mando final (cada uno) 2.1 EE.UU. 8.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 69.0 EE.UU. 260.0 L Less
Tanque hidráulico 32.0 EE.UU. 120.0 L Less
Tanque hidráulico (incluido el tubo de succión) 36.0 EE.UU. 138.0 L Less

Mecanismo de giro

Velocidad de giro 11.5 rpm 11.5 rpm Less
Par de giro 45612.0 lb-pie 61.8 kN·m Less

Mando

Tracción máxima en la barra de tiro 46311.0 lb 206.0 kN Less
Velocidad máxima de desplazamiento 3.5 mph 5.7 km/h Less

Sistema hidráulico

Flujo máximo (2x) del sistema de implemento principal 54.0 gal EE.UU./min 205.0 L/min Less
Potencia de Presión: equipo 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Potencia de máx.: levantamiento pesado 5221.0 lb/pulg² 36000.0 kPa Less
Potencia de Presión: desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Potencia de Presión: rotación 3626.0 lb/pulg² 25000.0 kPa Less
Flujo máximo del sistema piloto 9.0 gal EE.UU./min 32.4 L/min Less
Presión máxima del sistema piloto 566.0 lb/pulg² 3900.0 kPa Less
Calibre de cilindro de la pluma 4.7 " 120.0 mm Less
Carrera de cilindro de la pluma 49.6 " 1260.0 mm Less
Cilindro del brazo de excavación de gran volumen: calibre 5.5 " 140.0 mm Less
Cilindro del brazo de alcance: calibre 5.5 " 140.0 mm Less
Calibre de cilindro del cucharón de la Familia B1 4.7 " 120.0 mm Less
Cilindro del brazo de excavación de gran volumen: carrera 59.2 " 1504.0 mm Less
Cilindro del brazo de alcance: carrera 59.8 " 1518.0 mm Less
Carrera de cilindro del cucharón de la Familia B1 43.5 " 1104.0 mm Less
Calibre de cilindro del cucharón de la Familia CB2 5.3 " 135.0 mm Less
Carrera de cilindro del cucharón de la Familia CB2 45.5 " 1156.0 mm Less

Rendimiento firme

Rendimiento ANSI/SAE J1166 APR 90 ANSI/SAE J1166 APR 90 Less

Normas

Frenos SAE J1026 APR90 SAE J1026 APR90 Less
Cabina/FOGS SAE J1356 FEB88 SAE J1356 FEB88 Less

Cadena

Cantidad de zapatas por lado: tren de rodaje estándar 45 45 Less
Cantidad de zapatas (cada lado): tren de rodaje largo 49 49 Less
Cantidad de rodillos inferiores por lado: tren de rodaje estándar 7 7 Less
Cantidad de rodillos de cadena (cada lado): tren de rodaje largo 8 8 Less
Cantidad de rodillos superiores por lado: tren de rodaje estándar 2 2 Less
Cantidad de rodillos de soporte (cada lado): tren de rodaje largo 2 2 Less

Dimensiones

Ancho de transporte 125.2 " 3180.0 mm Less
Altura de embarque 11.3 pies 3440.0 mm Less

Motor C6.4 con tecnología ACERT™

El Motor Cat® C6.4 ofrece a la 320D potencia excepcional y una eficiencia del combustible inigualable en la industria por proporcionar alto rendimiento de modo uniforme para todas las aplicaciones.


Sistema hidráulico

El sistema hidráulico Cat® ofrece la potencia y el control preciso para mantener el material en movimiento.


Comodidad del operador

Caterpillar ofrece la forma más intuitiva y fácil de operar excavadoras mientras proporciona una increíble visibilidad en todas las direcciones, además de una excepcional comodidad del operador.


Estructuras

La 320D está diseñada para controlar las condiciones de operación más difíciles mientras proporciona larga vida útil y valor.


Plumas, brazos y varillajes del cucharón

Fabricados para conseguir rendimiento y vida útil prolongada, las plumas y los brazos Caterpillar® son estructuras grandes, soldadas y de sección de caja con fabricaciones gruesas y de planchas múltiples en áreas de alta tensión.


Herramientas: accesorios

La 320D tiene una amplia selección de herramientas para optimizar el rendimiento de la máquina.


Versatilidad

Se encuentra disponible una gran variedad de accesorios optativos e instalados en fábrica para optimizar el rendimiento y mejorar la administración en el sitio de trabajo.


Servicio y mantenimiento

El servicio y el mantenimiento se han simplificado para ahorrarle tiempo y dinero.


Respaldo total al cliente

Los servicios del distribuidor Cat® lo ayudarán a operar su máquina por más tiempo y a menores costos.


320D/320D L Equipos estándar

Sistema eléctrico
  • Alternador de 50 amperios
  • Luz de máquina básica (bastidor)
  • Bocina
  • Sistema Monitor previo al arranque: busca bajos niveles de fluidos

Entorno del operador
  • Aire acondicionado, calentador y descongelador con control automático de temperatura
  • Radio AM/FM con antena y 2 altavoces
  • Cenicero con encendedor de 24 voltios
  • Portabebidas/portatazas
  • Capacidad del Sistema de Protección contra la Caída de Objetos (FOGS) empernado
  • Vidrio de la cabina
  • Gancho para ropa
  • Alfombrilla
  • Panel de instrumentos y medidores
  • Palancas universales montadas en la consola y operadas por piloto
  • Luz interior
  • Compartimiento para documentos
  • Monitor con pantalla a todo color
  • Palanca neutral (de traba) para todos los controles
  • Ventanas laterales de policarbonato
  • Ventilación de filtración positiva
  • Cabina presurizada
  • Suspensión del asiento
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")
  • Compartimiento de almacenamiento adecuado para enfriador de fiambrera
  • Visera (para el tragaluz)
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales extraíbles
  • Lava y limpiaparabrisas

Motor/tren de fuerza
  • Motor C6.4 con tecnología ACERT™
  • Control automático de velocidad del motor con velocidad baja en vacío de un toque
  • Enfriamiento
  • Bomba de cebado
  • Desplazamiento en línea recta
  • Desplazamiento con cambios automáticos de dos velocidades
  • Separador de agua en la tubería de combustible

Tren de rodaje
  • Cadenas lubricadas con grasa
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Protecciones de cadena de la sección central y la rueda loca

Otro equipo estándar
  • Freno de estacionamiento de la rotación automático
  • Válvula hidráulica auxiliar
  • Capacidad de válvulas apilables (máx. de 3) para la válvula principal
  • Capacidad de circuito auxiliar
  • Contrapeso con ojales de levantamiento
  • Cerraduras en las puertas, trabas en las tapas y sistema de seguridad Caterpillar® de una sola llave
  • Control de rotación precisa
  • Sistema hidráulico completamente presurizado
  • Espejos (parte derecha del bastidor, parte izquierda de la cabina)
  • Válvulas de muestreo rápido S•O•SSM para el aceite hidráulico y para el aceite del motor
  • Radiador de la aleta de onda
  • Elementos de cableado para Product Link

320D/320D L Equipos opcionales

Protector del motor de la cadena, servicio pesado

Protector de la unión giratoria

Varillaje delantero
  • Plumas
  • Brazos
  • Varillaje del cucharón
  • Dispositivo de control de bajada de la pluma

Sistema eléctrico
  • Pluma ligera: lado derecho
  • Luces montadas en la cabina (2)
  • Suministro de energía (12 V, 7 amperios)
  • Product Link (PL121SR/PL321SR)
  • Bomba de reabastecimiento eléctrico de combustible
  • Alarma de desplazamiento

Protectores
  • Sistema de Protección contra la Caída de Objetos (FOGS)
  • Protección del parabrisas delantero
  • Protecciones inferiores de servicio pesado
  • Parachoques de caucho (laterales)
  • Guardas guía de cadena
  • Protecciones contra vandalismo

Entorno del operador
  • Circuito de levantamiento pesado
  • Protector contra la lluvia
  • Ventana trasera, salida secundaria
  • Parasol inclinable
  • Tercer pedal, desplazamiento recto
  • Limpiaparabrisas inferior
  • Lavaparabrisas

Motor/tren de fuerza
  • Enfriamiento para alta temperatura
  • Antefiltro de aire
  • Paquete de arranque en tiempo frío
  • Indicador de nivel de agua (combustible)

Tren de rodaje
  • Tren de rodaje estándar
  • Tren de rodaje largo
  • Zapatas de cadena

Sistema hidráulico auxiliar
  • Circuito del martillo
  • Sistema de control de la herramienta
  • Acoplador rápido con sujetapasador hidráulico y controlador
  • Tuberías para las plumas y los brazos

Herramientas
  • Amplia oferta de cucharones, puntas y orejetas