< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

La Serie D incluye innovaciones para mejorar el rendimiento, la controlabilidad y la versatilidad.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C6.4 ACERT C6.4 ACERT Less
Potencia neta al volante 150.0 hp 110.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 150.0 hp 110.0 kW Less
Calibre 4.02 " 102.0 mm Less
Carrera 5.12 " 130.0 mm Less
Cilindrada 390.55 pulg3 6.4 L Less
Potencia neta: EEC 80/1269 147.51 hp 110.0 kW Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 50706.0 lb 23000.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: mínimo 50706.0 lb 23000.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: máximo 52910.0 lb 24000.0 kg Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 108.31 EE.UU. 410.0 L Less
Sistema de enfriamiento 6.6 EE.UU. 25.0 L Less
Mando de la rotación 2.11 EE.UU. 8.0 L Less
Mando final (cada uno) 2.11 EE.UU. 8.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 68.68 EE.UU. 260.0 L Less
Tanque hidráulico 31.7 EE.UU. 120.0 L Less

Mecanismo de giro

Par de giro 45728.85 lb-pie 62.0 kN·m Less

Mando

Tracción máxima en la barra de tiro 46310.63 lb 206.0 kN Less
Velocidad máxima de desplazamiento 3.42 mph 5.5 km/h Less

Sistema hidráulico

Flujo máximo (2x) del sistema de implemento principal 54.16 gal EE.UU./min 205.0 L/min Less
Sistema piloto: flujo máximo 8.45 gal EE.UU./min 32.0 L/min Less
Cilindro de la pluma: calibre 4.72 " 120.0 mm Less
Cilindro de la pluma: carrera 49.61 " 1260.0 mm Less
Cilindro del brazo: calibre 5.51 " 140.0 mm Less
Cilindro del cucharón de la familia B1: calibre 4.72 " 120.0 mm Less
Cilindro del cucharón de la familia B1: carrera 43.46 " 1104.0 mm Less
Cilindro del cucharón de la familia CB2: calibre 5.31 " 135.0 mm Less
Cilindro del cucharón de la familia CB2: carrera 45.51 " 1156.0 mm Less

Rendimiento firme

Rendimiento ANSI/SAE J1166 APR 90 ANSI/SAE J1166 APR 90 Less

Dimensiones

Longitud de embarque 395.47 " 10045.0 mm Less
Ancho de transporte 117.32 " 2980.0 mm Less
Altura de embarque 10.4 pies 3170.0 mm Less
Espacio libre del contrapeso 40.16 " 1020.0 mm Less

Motor

El Cat C6.4 le ofrece a la 323D una potencia excepcional y una eficiencia del combustible inigualable en la industria por proporcionar un alto rendimiento de modo uniforme para todas las aplicaciones.


Diseño ecológicamente responsable

Las máquinas Cat no solo ayudan a construir un mundo mejor sino que contribuyen a mantener y preservar el frágil medio ambiente.


Sistema hidráulico

El sistema hidráulico Cat ofrece la potencia y el control preciso para mantener el material en movimiento.


Comodidad del operador

Diseñada para ofrecer comodidad y una operación simple y fácil, la 323D permite que el operador se concentre en la producción.


Estructuras

Los componentes estructurales y el tren de rodaje de la 323D constituyen el eje central de la durabilidad de la máquina.


Plumas, brazos y varillaje

Diseñados para ofrecer flexibilidad, alta productividad y eficiencia en diversas aplicaciones.


Herramientas

Una amplia variedad de herramientas ayudan a optimizar el rendimiento de la máquina. Diseñadas y fabricadas expresamente conforme a las normas de alta durabilidad de Caterpillar.


Versatilidad - sistema de control electrónico

Administra el motor y el sistema hidráulico para ofrecer máximo rendimiento y seguridad.


Servicio y mantenimiento

El servicio y el mantenimiento simplificados le ahorran tiempo y dinero.


Respaldo total al cliente

Los servicios del distribuidor Cat lo ayudan a operar durante un tiempo más prolongado y a menores costos.


323D L Equipos estándar

Sistema eléctrico
  • Alternador de 50 amperios
  • Luz de máquina básica (bastidor)
  • Baterías de servicio pesado que no requieren mantenimiento (2)
  • Terminales de arranque auxiliar
  • Luces
  • Bocina de señal/advertencia
  • Alarma de desplazamiento con interruptor de desactivación

Motor
  • Control automático de velocidad del motor
  • Motor C6.4 con tecnología ACERT™
  • Capacidad de enfriamiento 52°
  • Prefiltro de aire del motor
  • Control de rotación precisa
  • Filtro de combustible
  • Interruptor secundario de corte del motor
  • Sistema de enfriamiento a ambos lados con condensador de AC montado por separado
  • Separador de agua con indicador de nivel para tubería de combustible

Protectores
  • Protector de la rotación de 6 mm en el tren de rodaje
  • Protectores inferiores de servicio pesado en el bastidor superior
  • Protectores de servicio pesado para el motor de desplazamiento en el tren de rodaje
  • Protectores de guía para toda la longitud de la cadena

Estación del operador
  • 2 orificios de suministro de corriente de 12 V y 7 A
  • Posabrazos ajustables
  • Aire acondicionado, calentador y descongelador con control automático de temperatura
  • Radio AM/FM
  • Cenicero con encendedor de 24 voltios
  • Portabebidas/portatazas
  • Capacidad de instalación de dos pedales adicionales
  • Gancho para ropa
  • Alfombra de piso lavable
  • Panel de instrumentos y medidores con pantalla gráfica a todo color y revisiones de nivel de arranque
  • Parabrisas delantero laminado
  • Compartimiento para documentos
  • Espejos - izquierda y derecha
  • Palanca neutral (de traba) para todos los controles
  • Techo corredizo (policarbonato)
  • Ventilación filtrada positiva, cabina presurizada
  • Ventana trasera, salida secundaria
  • Cinturón de seguridad retráctil
  • Ventana corrediza superior de la puerta
  • Compartimiento de almacenamiento adecuado para enfriador de fiambrera
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales extraíbles
  • Limpia y lavaparabrisas superiores

Tren de rodaje
  • Freno de estacionamiento de la rotación automático
  • Frenos automáticos de estacionamiento del desplazamiento
  • Cadenas lubricadas con grasa
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Escalones - cuatro
  • Dos velocidades de desplazamiento

Otro equipo estándar
  • Válvula hidráulica auxiliar para herramientas hidromecánicas
  • Mangueras XT y acoples de tipo fijo de marca Cat
  • Enlace de datos Cat y capacidad para utilizar ET
  • Sistema de seguridad Caterpillar de una llave, con cerraduras en las puertas, la cabina y la tapa del tanque de combustible
  • Product Link 321 de Caterpillar
  • Contrapeso con cáncamos de elevación
  • Cojinete de rotación de tipo de rodillos cruzados
  • Mando para bomba auxiliar
  • Cortafuegos completamente de acero entre el motor y el compartimento de la bomba hidráulica
  • Modalidad de levantamiento pesado
  • Circuito de recuperación de la pluma y del brazo
  • Válvulas de análisis rápido S•O•SSM para el aceite hidráulico y el refrigerante del motor
  • Condensador giratorio del aire acondicionado
  • Rendimiento en pendientes del vehículo 35°

323D L Equipos opcionales

Sistema hidráulico auxiliar
  • Tuberías auxiliares para la pluma (de alta presión para plumas de alcance y plumas para excavación de gran volumen)
  • Tuberías auxiliares para la pluma para el acoplador rápido
  • Tuberías auxiliares para el brazo (de alta presión para plumas de alcance y plumas para excavación de gran volumen)
  • Tuberías auxiliares para el brazo para el acoplador rápido
  • Configuraciones básicas de control:
  • Circuito de filtro de retorno para el martillo
  • Grupo de control de alta presión para el acoplador rápido

Varillaje delantero
  • Plumas (con dos luces de trabajo)
  • Varillaje del cucharón
  • Cucharones y acoplador rápido
  • Protectores de barra lateral
  • Orejetas
  • Orejetas enrasadoras
  • Brazos de servicio pesado
  • Puntas

Protectores
  • Sistema de Protección contra Objetos que Caen (FOGS), empernado
  • Protector del parabrisas delantero de la cabina (para el uso del martillo)
  • Protector del cilindro del cucharón
  • Parachoques de caucho del lado del bastidor superior

Compartimiento del operador
  • Sistema de seguridad de la máquina con llaves programables
  • Visera parasol

Zapatas
  • Garra triple

Otras opciones
  • Protector delantero contra la lluvia para la cabina
  • Visera parasol para la cabina
  • Paquete de arranque para tiempo frío
  • Bomba eléctrica para el reabastecimiento de combustible con corte automático
  • Filtro para filtración fina
  • Pluma liviana a la derecha
  • Acoplador rápido con sujetapasador hidráulico
  • Pasadores de repuesto para el cucharón
  • Pedal de desplazamiento en línea recta
  • Luces de trabajo montadas en la cabina