320D/320D L (Motor C6.6)

< Atrás

Oferta especial de nuevas máquinas Cat®
Obtenga detalles
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La Serie D incorpora muchas innovaciones para conseguir un mejor desempeño y versatilidad.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Potencia neta al volante 138.0 hp 103.0 kW Less
Calibre 4.13 " 105.0 mm Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less
Cilindrada 403.0 pulg3 6.6 L Less
Potencia bruta: SAEJ1995 149.0 hp 111.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349/ISO 9249 138.0 hp 103.0 kW Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 49869.0 lb 22620.0 kg Less
Peso en orden de trabajo estándar Tren de rodaje 46231.0 lb 20970.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: tren de rodaje largo 48325.0 lb 21920.0 kg Less
Peso en orden de trabajo máximo 49869.0 lb 22620.0 kg Less
Peso en orden de trabajo mínimo 46231.0 lb 20970.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: tren de rodaje largo SLR 49869.0 lb 22620.0 kg Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 108.3 EE.UU. 410.0 L Less
Sistema de enfriamiento 7.7 EE.UU. 29.0 L Less
Aceite del motor 5.8 EE.UU. 22.0 L Less
Mando de la rotación 2.1 EE.UU. 8.0 L Less
Mando final (cada uno) 2.1 EE.UU. 8.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 68.7 EE.UU. 260.0 L Less
Tanque hidráulico 31.7 EE.UU. 120.0 L Less

Mecanismo de giro

Velocidad de giro 11.5 rpm 11.5 rpm Less
Par de giro 45729.0 lb-pie 62.0 kN·m Less

Mando

Tracción máxima en la barra de tiro 46311.0 lb 206.0 kN Less
Velocidad máxima de desplazamiento 3.5 mph 5.6 km/h Less

Sistema hidráulico

Flujo máximo (2x) del sistema de implemento principal 54.2 gal EE.UU./min 205.0 L/min Less
Flujo máximo del sistema piloto 8.6 gal EE.UU./min 32.4 L/min Less
Presión máxima del sistema piloto 566.0 lb/pulg² 3900.0 kPa Less
Calibre de cilindro de la pluma 4.7 " 120.0 mm Less
Carrera de cilindro de la pluma 49.6 " 1260.0 mm Less
Calibre de cilindro del brazo 5.6 " 140.0 mm Less
Calibre de cilindro del cucharón de la Familia B1 4.7 " 120.0 mm Less
Carrera de cilindro del brazo 59.2 " 1504.0 mm Less
Carrera de cilindro del cucharón de la Familia B1 43.5 " 1104.0 mm Less
Presión máxima: equipo 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima de giro 3626.0 lb/pulg² 25000.0 kPa Less
Presión máxima de desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less

Rendimiento firme

Rendimiento Rendimiento Rendimiento Less

Normas

Frenos ISO 10265 2008 ISO 10265 2008 Less

Motor

Operación limpia, silenciosa y potencia superior con la tecnología ACERT™


Sistema hidráulico

Alta eficiencia y rendimiento con bajo esfuerzo y control preciso.


Estructuras

La 320D está diseñada para controlar las condiciones de operación más difíciles mientras proporciona larga vida útil y valor


Estación del operador

Diseñada para una operación cómoda, sencilla y fácil para que el operador se concentre en la producción


Plumas y brazos

Diseño flexible para ayudar a aumentar la producción y la eficiencia en todos los trabajos


Herramientas

Una amplia selección para optimizar el desempeño de la máquina


Servicio y mantenimiento

El servicio y el mantenimiento se han simplificado para ahorrarle tiempo y dinero


Respaldo total al cliente

Los servicios del distribuidor Cat le ayudan a operar su máquina durante más tiempo y a menores costos


Soluciones totales del modelo 320D de Cat®

Más que una pieza del equipo, su sustento


320D/320D L (Motor C6.6) Equipos estándar

ESTRUCTURA SUPERIOR
  • Sistema eléctrico: • Alternador de 80 amperios • Luz (una) montada en la caja de almacenamiento • Bocina de señalización/advertencia • Motor de arranque de 8 kW

MOTOR
  • C6.6 con tecnología ACERT™
  • Capacidad de altitud de 3.000 m sin reducción de potencia
  • Filtros de combustible 4 (4 micrones)
  • Bujía
  • Control automático de velocidad del motor con velocidad baja en vacío de un toque
  • Paquete de enfriamiento para temperatura ambiente alta
  • Filtros de aire de sello radial
  • Separador de agua en la tubería de combustible con filtro de combustible de 4 micrones con indicador de nivel de agua
  • Radiador de la aleta ondulada con espacio para operación de limpieza
  • Válvula hidráulica auxiliar (una)

ESTACIÓN DEL OPERADOR
  • Cabina: • Posabrazos ajustable • Antena y mazo de cables (sin altavoces de la radio) • Cenicero y encendedor • Portavasos • Aire acondicionado de dos niveles (automático) con descongelador • Capacidad de instalación de dos pedales adicionales • Gancho para ropa • Vidrio del limpiaparabrisas delantero dividido 70/30 • Iluminación interior • Palancas universales de la palanca de control • Parabrisas delantero laminado y otras ventanas templadas • Portadocumentos • Montaje para dos altavoces estéreo (dos ubicaciones) • Palanca neutral (de traba) para todos los controles • Parabrisas delantero con posibilidad de apertura con dispositivo de asistencia • Tragaluz de metal con posibilidad de apertura • Limpia/lavaparabrisas superior montado en el pilar • Ventilación de filtración positiva • Cabina presurizada (ventilación de filtrado positivo) • Montaje de radio (tamaño DIN) • Salida de emergencia por la ventana trasera • Parabrisas inferior removible con soporte de almacenamiento dentro de la cabina • Asiento con suspensión, con respaldo inferior ajustable de cuatro formas con consola ajustable integrada • Cinturón de seguridad retráctil (dos pulgadas de ancho) • Ventana de puerta superior corrediza • Tablero de interruptores de arranque • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales removibles • Espacio utilitario para revistas • Alfombra de piso lavable
  • Monitor: • Modalidad económica • Reloj de tiempo completo • Pantalla de idiomas: pantalla gráfica a todo color • Estado de la máquina, código de error y ajuste de modalidad de la herramienta • Revisión de niveles de aceite hidráulico, aceite y refrigerante del motor durante el arranque • Información de advertencia, información de cambios de filtros/fluidos y hora de trabajo

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Freno de estacionamiento de la rotación automático
  • Baterías (2 × 900 cca)
  • Válvula reductora de corrimiento de la pluma
  • Dispositivo de bajada de la pluma para retroceso
  • Capacidad de válvulas apilables para la válvula principal (máximo tres válvulas)
  • Capacidad de circuito auxiliar (bomba auxiliar y válvulas)
  • Capacidad del dispositivo de control de bajada de la pluma y del brazo
  • Enlace de datos Cat con capacidad de E.T.
  • Sistema de seguridad Cat de una sola llave
  • Contrapeso
  • Cerraduras en las puertas y trabas en las tapas
  • Núcleo del condensador tipo fijo para aire acondicionado
  • Espejos retrovisores (parte derecha del bastidor, parte izquierda de la cabina)
  • Product Link: 321
  • Circuito de recuperación de la pluma y del brazo
  • Válvula de amortiguación de la rotación inversa
  • Interruptor de parada del motor secundario
  • Pared de acero entre el motor y el compartimiento de la bomba
  • Válvula reductora de corrimiento del brazo
  • Circuito hidráulico de desplazamiento recto
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Tren de rodaje: • Protecciones de la rueda loca y de la cadena de la sección central • Cáncamo de remolque en bastidor básico

320D/320D L (Motor C6.6) Equipos opcionales

VARILLAJE DELANTERO
  • Varillaje del cucharón de la familia B1
  • Pluma de alcance de servicio pesado de 5,7 m (con luz lateral izquierda)
  • Brazo R2.9B1 de servicio pesado para pluma de alcance de servicio pesado
  • Brazo R2.5B1 de servicio pesado para pluma de alcance de servicio pesado
  • Configuración de súper largo alcance (solo para 320D L)

CADENAS
  • Zapatas con garras triples de 600 mm
  • Zapatas con garras triples de 700 mm

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Modalidad de levantamiento

MOTOR
  • Tomacorriente de arranque auxiliar
  • Juego de arranque para tiempo frío, 2 baterías adicionales

ESTACIÓN DEL OPERADOR
  • Convertidor (2 enchufes, máx. 10 A)
  • Luz de la cabina