328D LCR

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de Caterpillar y su red de distribuidores

Información general

Engine

Unidades:
Net Flywheel Power 204.0 hp 152.0 kW Less
Net Power – ISO 9249 204.0 hp 152.0 kW Less
Bore 4.3 in 110.0 mm Less
Stroke 5.0 in 127.0 mm Less
Displacement 440.0 in3 7.2 L Less
Net Power – EEC 80/1269 204.0 hp 152.0 kW Less
Net Power – SAE J1349 202.0 hp 151.0 kW Less

Weights

Operating Weight 87850.0 lb 39845.0 kg Less
Maximum Weight 87850.0 lb 39845.0 kg Less
Maximum Weight** 87850.0 lb 39845.0 kg Less
Minimum Weight 73350.0 lb 33270.0 kg Less
Minimum Weight* 73350.0 lb 33270.0 kg Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank Capacity 106.0 gal 406.0 L Less
Cooling System 8.5 gal 32.0 L Less
Engine Oil 8.5 gal 32.0 L Less
Swing Drive 2.6 gal 10.0 L Less
Final Drive (each) 2.1 gal 8.0 L Less
Hydraulic System (including tank) 76.6 gal 290.0 L Less
Hydraulic Tank 40.4 gal 153.0 L Less

Swing Mechanism

Swing Speed 10.2 RPM 10.2 RPM Less
Swing Torque 60628.0 lb ft 82.2 kN·m Less

Drive

Maximum Drawbar Pull 67443.0 lb 300.0 kN Less
Maximum Travel Speed 2.6 mph 4.2 km/h Less

Hydraulic System

Main Implement System – Maximum Flow (2x) 62.0 gal/min 235.0 L/min Less
Pilot System – Maximum Flow 8.6 gal/min 32.4 L/min Less
Pilot System – Maximum Pressure 566.0 psi 3900.0 kPa Less
Boom Cylinder – Bore 5.5 in 140.0 mm Less
Boom Cylinder – Stroke 55.4 in 1407.0 mm Less
Stick Cylinder – Bore 5.9 in 150.0 mm Less
Stick Cylinder – Stroke 64.8 in 1646.0 mm Less
CB2 Family Bucket Cylinder – Bore 5.3 in 135.0 mm Less
CB2 Family Bucket Cylinder – Stroke 46.0 in 1156.0 mm Less
Maximum Pressure – Equipment 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximum Pressure – Equipment – Heavy 5221.0 psi 36000.0 kPa Less
Maximum Pressure – Swing 3989.0 psi 27500.0 kPa Less
Maximum Pressure – Travel 5076.0 psi 35000.0 kPa Less

Track

Optional 34.0 in 850.0 mm Less
Optional 28.0 in 700.0 mm Less
Optional 24.0 in 600.0 mm Less

Radio compacto

El modelo 328D LCR se ha diseñado para girar con una cantidad mínima de contrapeso colgando sobre las cadenas, lo que le permite trabajar en áreas con poco espacio.


Motor C7 con tecnología ACERT

Diseñado para proporcionar potencia, fiabilidad, economía y bajas emisiones.


Sistema hidráulico

El sistema hidráulico Cat ofrece la potencia y el control preciso para mantener el material en movimiento.


Estación del operador

Diseñado para ofrecer comodidad y funcionamiento simple y fácil, el modelo 328D LCR permite al operador concentrarse en la producción.


Estructuras

Los componentes estructurales y el tren de rodaje del modelo 328D LCR constituyen el eje central de la durabilidad de la máquina.


Plumas, brazos y accesorios del cucharón

Diseñados para maximizar la flexibilidad, la productividad y la alta eficiencia en todos los trabajos, el modelo 328D LCR proporciona una gama de configuraciones adecuadas para una amplia variedad de aplicaciones.


Herramientas

Puede excavar, martille, desgarrar y cortar con confianza.


Versatilidad

Una gran variedad de accesorios optativos e instalados en fábrica optimizará el rendimiento y mejorará la administración en el sitio de trabajo.


Servicio y mantenimiento

El servicio y el mantenimiento se han simplificado para ahorrarle tiempo y dinero.


Respaldo total al cliente

Los servicios del distribuidor Cat lo ayudan a operar durante un tiempo más prolongado y a menores costos.


328D LCR Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 65 amperios
  • Luz de máquina básica (bastidor)
  • Bocina
  • Sistema Monitor previo al arranque: antes de arrancar la máquina, busca bajos niveles de fluidos (aceite del motor, refrigerante, aceite hidráulico)

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado, calentador y descongelador con control automático de temperatura
  • Radio AM/FM con antena y dos altavoces
  • Cenicero
  • Portabebidas/portatazas
  • Capacidad del FOGS (Falling Object Guarding System, Sistema de protección contra la caída de objetos) empernado
  • Vidrio de la cabina: parabrisas delantero de dos piezas retráctil y con posibilidad de apertura - Tragaluz extensible de policarbonato - Ventana trasera con salida de emergencia
  • Gancho para ropa
  • Alfombrilla
  • Panel de instrumentos y medidores
  • Palancas universales montadas en la consola y operadas por piloto
  • Luz interior
  • Compartimiento para documentos
  • Monitor con pantalla a todo color
  • Palanca neutral (de traba) para todos los controles
  • Ventanas laterales de policarbonato
  • Ventilación de filtrado positivo
  • Cabina presurizada
  • Cabina ROPS
  • Asiento con suspensión, respaldo alto y posacabeza
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")
  • Visera (para el tragaluz)
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales extraíbles
  • Lava y limpiaparabrisas

MOTOR/TREN DE FUERZA
  • Cat C7 con tecnología ACERT calentador de admisión de aire - Posenfriador Aire a Aire (Air-To-Air Aftercooler, ATAAC) - Arranque eléctrico de 24 voltios - Inyectores unitarios electrónicos hidráulicos (HEUI) - Capacidad de altitud de 2.300 m (7.500') sin reducción de potencia
  • Control automático de velocidad del motor con el toque de un botón para velocidad baja en vacío
  • Enfriamiento: - Protección de 43 °C a -18 °C (109 °F a 0 °F) en concentración del 50 %
  • Bomba eléctrica de cebado
  • Desplazamiento en línea recta
  • Desplazamiento con transmisión automática de dos velocidades
  • Separador de agua en la tubería de combustible: - Indicador de nivel de agua en el separador de agua

TREN DE RODAJE
  • Cadenas lubricadas con grasa
  • Rodillos de servicio pesado
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Protecciones de cadena de la sección central y la rueda loca

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Freno automático de estacionamiento de la rotación
  • Válvula hidráulica auxiliar
  • Capacidad de válvulas apilables (máximo de dos) para la válvula principal
  • Capacidad de circuito auxiliar
  • Contrapeso: - 7.720 kg (17.020 lb)
  • Cerraduras en las puertas, trabas en las tapas y sistema de seguridad de Cat de una sola llave
  • Control de rotación fina
  • Sistema hidráulico completamente presurizado
  • Levantamiento pesado
  • Espejos (bastidor superior, trasero)
  • Válvulas de muestreo rápido S•O•S para el aceite hidráulico y para el aceite del motor
  • Alarma de desplazamiento

328D LCR Equipos opcionales

VARILLAJE DELANTERO
  • Plumas: - Alcance de 6,15 m (20' 2")
  • Brazos: - Alcance de 3,75 m (12' 4") - Alcance de 3,2 m (10' 6") - Alcance de 2,65 m (8' 8")
  • Varillaje del cucharón: - Familia CB1
  • Dispositivo de control de bajada de la pluma

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Luz montada en la cabina (una)
  • Sistema de Seguridad de la Máquina (MSS, Machine Security System)
  • Suministro de corriente (12 V, 10 A)
  • Product Link (PL522)

PROTECCIONES
  • Sistema de Protección contra la Caída de Objetos (FOGS): - Ya sea como un sistema o separado (superior/inferior)
  • Protección del parabrisas delantero: - Rejilla metálica de longitud completa
  • Protecciones inferiores de servicio pesado
  • Protectores de guía de cadena: - Extremo de la rueda motriz, protección del extremo de la rueda loca - Dos piezas de longitud completa (sin la protección central)
  • Protecciones contra vandalismo

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Cambiador del patrón del control manual (ISO-SAE)
  • Ventana trasera, salida secundaria (con bisagras)
  • Asiento con suspensión neumática, respaldo alto y calentador

MOTOR/TREN DE FUERZA
  • Antefiltro de aire
  • Paquete de arranque en tiempo frío: - Dos baterías adicionales de gran capacidad, libres de mantenimiento - Cable de servicio pesado - Tomacorriente de arranque auxiliar - Auxiliar con éter - Calentador del bloque

TREN DE RODAJE
  • Zapatas de cadena (accesorio obligatorio): garra doble de 600 mm (24"), garra triple de 700 mm (28"), garra triple de 850 mm (34")

SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIAR
  • Circuito del martillo: - Herramientas hidráulicas para función sencilla (1 dirección/2 bombas)
  • Circuito de la tenaza: - Herramientas hidráulicas para función doble (2 direcciones/1 bomba)
  • Sistema de control de la herramienta: - Herramientas hidráulicas para función sencilla o doble (1 o 2 direcciones, 1 o 2 bombas) - Palancas universales con interruptores adicionales - Programe hasta 10 herramientas en la memoria - Capacidad de agregar presión media - Circuito de presión media para herramientas que necesiten presión media
  • Acoplador con sujetapasador Center-Lock y controlador
  • Tuberías para las plumas y los brazos

HERRAMIENTAS
  • Amplia oferta de cucharones, puntas y orejetas disponible directamente a través de Cat Work Tools