320D/D L serie 2

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

El modelo 320D/D L serie 2 incorpora innovaciones para mejorar la eficiencia del lugar de trabajo con bajos costos de posesión y operación, un excelente rendimiento y alta versatilidad.

Motor

Unidades:
Modelo del motor Cat® C7.1 Cat® C7.1 Less
Potencia neta al volante 142.0 hp 106.0 kW Less
Calibre 4.1 " 105.0 mm Less
Carrera 5.3 " 135.0 mm Less
Cilindrada 428.0 pulg3 7.01 L Less
Potencia del motor: ISO 14396 151.0 hp 112.5 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 142.0 hp 106.0 kW Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 49360.0 lb 22390.0 kg Less
Peso en orden de trabajo (ISO 6016): tren de rodaje largo: peso máximo de operación 49360.0 lb 22390.0 kg Less
Peso en orden de trabajo (ISO 6016): tren de rodaje largo: peso mínimo de operación 47800.0 lb 21680.0 kg Less
Peso en orden de trabajo (ISO 6016): tren de rodaje estándar: peso máximo de operación 47820.0 lb 21690.0 kg Less
Peso en orden de trabajo (ISO 6016): tren de rodaje estándar: peso mínimo de operación 46390.0 lb 21040.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: tren de rodaje largo 21.680 kg-22.390 kg (47.800 lb-49.360 lb) 21.680 kg-22.390 kg (47.800 lb-49.360 lb) Less
Peso en orden de trabajo estándar Tren de rodaje 21.040 kg-21.690 kg (46.390 lb-47.820 lb) 21.040 kg-21.690 kg (46.390 lb-47.820 lb) Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 108.3 gal EE.UU. 410.0 L Less
Sistema de enfriamiento 6.6 gal EE.UU. 25.0 L Less
Aceite del motor 5.8 gal EE.UU. 22.0 L Less
Mando final (cada uno) 2.1 gal EE.UU. 8.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 68.7 gal EE.UU. 260.0 L Less
Aceite hidráulico 36.5 gal EE.UU. 138.0 L Less
Mando de giro (cada uno) 2.1 gal EE.UU. 8.0 L Less

Mecanismo de giro

Velocidad de giro 10.9 rpm 10.9 rpm Less
Par de giro 45581.0 lb-pie 61.8 kN·m Less

Mando

Tracción máxima en la barra de tiro 46086.0 lb 205.0 kN Less
Velocidad máxima de desplazamiento 3.3 mph 5.4 km/h Less

Sistema hidráulico

Presión máxima del sistema piloto 566.0 lb/pulg² 3900.0 kPa Less
Calibre de cilindro de la pluma 4.7 " 120.0 mm Less
Carrera de cilindro de la pluma 49.6 " 1260.0 mm Less
Calibre de cilindro del brazo 5.5 " 140.0 mm Less
Carrera de cilindro del brazo 59.2 " 1504.0 mm Less
Calibre de cilindro del cucharón de la familia B1 4.7 " 120.0 mm Less
Carrera de cilindro del cucharón de la familia B1 43.5 " 1104.0 mm Less
Flujo máximo (total) del sistema principal 106.72 gal EE.UU./min 404.0 L/min Less
Presión máxima: equipo 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: equipo (modalidad de levantamiento activada) 5221.0 lb/pulg² 36000.0 kPa Less
Presión máxima de giro 3626.0 lb/pulg² 25000.0 kPa Less
Presión máxima de desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Flujo máximo del sistema piloto 32,4 L/min (1.977 pulg3/min) 32,4 L/min (1.977 pulg3/min) Less
Flujo máximo del sistema de giro 53.36 gal EE.UU./min 202.0 L/min Less

Estación del operador

Mejore la comodidad, operación y visibilidad. El modelo 320D/D L Serie 2 le permite dedicarse a su trabajo.


Motor

Motor poderoso con excelente confiabilidad y bajo consumo de combustible que entrega más al mismo tiempo que aumenta sus resultados finales.


Sistema hidráulico

El sistema hidráulico eficiente con palancas universales de bajo esfuerzo proporciona control preciso independiente de la aplicación.


Tren de rodaje y estructuras

Resistentes y duraderas, todo lo que se espera de las excavadoras Cat.


Varillaje delantero

Fiable, duradero y versátil para satisfacer todas las necesidades de las aplicaciones.


Servicio y mantenimiento

El servicio y el mantenimiento se han simplificado para ahorrarle tiempo y dinero.


Respaldo total al cliente

Los servicios del distribuidor Cat ofrecen una amplia gama de soluciones personalizadas.


Herramientas

Excave, martille, desgarre y corte con confianza.


320D/D L serie 2 Equipos estándar

MOTOR
  • Motor Mecánico C7.1
  • Cumple con los estándares de emisiones Tier 2 de la EPA de EE.UU., Stage II de la Unión Europea y Tier 2 de China
  • Capacidad de altitud de 4.000 m
  • Filtros de aire de sello radial (filtros primario y secundario)
  • Bujías (para arranque en tiempo frío)
  • Control automático de velocidad del motor con velocidad baja en vacío de un toque
  • Paquete de enfriamiento para temperatura ambiente alta, 52 °C (125 °F)
  • Separador de agua con sensor indicador del nivel de agua
  • Radiador de la aleta ondulada con espacio para operación de limpieza
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Bomba eléctrica de cebado
  • Medidor de diferencial de presión del combustible
  • Modalidades de potencia (ecológica y estándar)

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Circuitos de recuperación para la pluma y el brazo
  • Válvula hidráulica auxiliar
  • Válvula de amortiguación de la rotación inversa
  • Freno de estacionamiento de la rotación automático
  • Válvula reductora de corrimiento de la pluma
  • Dispositivo de bajada de la pluma para retroceso
  • Válvula reductora de corrimiento del brazo
  • Circuito hidráulico de desplazamiento recto
  • Filtros hidráulicos de retorno de alto rendimiento

CABINA
  • Cabina presurizada
  • Asiento con suspensión mecánica completamente ajustable
  • Posabrazos ajustable
  • Cinturón de seguridad retráctil (51 mm [2"] de ancho)
  • Parabrisas delantero dividido en 70/30
  • Parabrisas delantero superior laminado y demás ventanas templadas
  • Ventana corrediza superior de la puerta
  • Parabrisas delantero con posibilidad de apertura y dispositivo de asistencia
  • Limpia/lavaparabrisas superior montado en el pilar
  • Aire acondicionado de dos niveles (automático) con descongelador (función de presurizado)
  • Pantalla LCD en color con información de advertencia, cambio de filtro/fluido y horas trabajadas
  • Palancas universales de la palanca de control
  • Palanca de control de accionamiento hidráulico (trabas para todos los controles)
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales removibles
  • Montaje de radio (tamaño DIN)
  • Listo para la instalación de radio
  • Suministro de corriente de 10 A con máximo de 12 V – 2×
  • Dos altavoces estéreo
  • Portavasos
  • Gancho para ropa
  • Tragaluz con posibilidad de apertura
  • Alfombra de piso lavable

TREN DE RODAJE
  • Protector guía de cadena de la rueda loca y la sección central
  • Cáncamo de remolque en el bastidor de base
  • Cadenas lubricadas con grasa

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Baterías (2 × 750 CCA)
  • Alternador de 115 amperios
  • Motor de arranque de 8 kW

LUCES
  • Luz de trabajo en lado izquierdo de la pluma
  • Luz de trabajo derecha montada en la caja de almacenamiento
  • Iluminación interior

SEGURIDAD
  • Sistema de seguridad Cat de una sola llave
  • Trabas de las puertas y del compartimiento
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Espejos retrovisores
  • Cortafuego entre el compartimiento del motor y de la bomba
  • Interruptor de corte del motor de emergencia
  • Salida de emergencia de la ventana trasera
  • Interruptor de desconexión de la batería

CONTRAPESO
  • Contrapeso de 3,7 m

TECNOLOGÍA
  • Product Link™
  • Receptáculo de enlace de datos Cat

320D/D L serie 2 Equipos opcionales

MOTOR
  • Juego de arranque para tiempo frío, -32 °C (-25,6 °F), con éter o mediante calentador de bloque
  • Prefiltro de aire

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Opciones de sistema hidráulico auxiliar
  • Circuito del martillo operado con pedal
  • Circuito combinado bidireccional operado con pedal
  • Circuito combinado bidireccional operado con palanca universal
  • Circuito combinado bidireccional con presión media operado con palanca universal
  • Tubería hidráulica auxiliar para plumas y brazos

TREN DE RODAJE Y PROTECTORES
  • Zapatas con garras dobles de 600 mm (24")
  • Zapatas con garra triple de 600 mm (24")
  • Zapatas con garras triples de 700 mm (28")
  • Zapatas con garras triples de 790 mm (31")
  • Protector guía de cadena de largo completo (2 piezas)
  • El paquete protector incluye parte inferior (HD), motor de desplazamiento (HD) y protector de la unión giratoria

LUCES
  • Luces de trabajo montadas en la cabina
  • Luz montada en lado derecho de la pluma de alcance

TECNOLOGÍA
  • Opción lista para la instalación de AccuGrade™ (ARO)

VARILLAJE DELANTERO
  • Pluma de alcance de servicio pesado de 5,7 m (18' 8") con luz en el lado izquierdo: - Brazo HD R2.9B1 (9' 6") - Brazo HD R2.5B1 (8' 2")
  • Pluma para excavación de gran volumen de 5,2 m (17' 1") con luz en el lado izquierdo: - Brazo M2.4CB2 (7' 11")
  • Alcance muy largo (SLR): - Pluma (SLR) de 8,85 m (29' 0") - Brazo (SLR) de 6,28 m (20' 7")

CUCHARONES
  • Cucharones de servicio general de 0,46 m3 (0,60 yd3) a 1,43 m3 (1,87 yd3)
  • Cucharones de servicio pesado de 1,00 m3 (1,3 yd3) a 1,40 m3 (1,8 yd3)
  • Cucharones de servicio exigente de 1,00 m3 (1,3 yd3) a 1,20 m3 (1,6 yd3)
  • Cucharones de servicio extremo de 1,00 m3 (1,3 yd3) a 1,20 m3 (1,6 yd3)
  • Limpieza de acequias de 0,9 m3 (1,2 yd3) para configuración de alcance superlargo
  • Limpieza de acequias de 0,45 m3 (0,6 yd3) para configuración de alcance superlargo