< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

La Miniexcavadora Hidráulica 307D Cat entrega rendimiento y comodidad superiores y reduce los costos de operación. La cabina espaciosa proporciona un área de trabajo cómoda. Los controles intuitivos montados en el asiento son fáciles de usar para una mayor precisión y eficiencia en el trabajo. El diseño de giro de cola estándar incorpora un contrapeso que se extiende más allá de la parte trasera de la máquina. Esto permite crear una plataforma de trabajo estable durante trabajos de levantamiento y excavación. La 307D establece el estándar para excavadoras de giro de cola convencional en la clase de tamaño de ocho toneladas.

Engine

Unidades:
Engine Model Mitsubishi 4M40 TL Mitsubishi 4M40 TL Less

Motor

Potencia neta 55.6 hp 41.5 kW Less
Potencia bruta 57.6 hp 43.0 kW Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 15598.0 lb 7075.0 kg Less
Peso en orden de trabajo con cabina 15598.0 lb 7075.0 kg Less

Dimensiones

Profundidad máxima de excavación - brazo estándar 13.3 pie 4050.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo - brazo estándar 20.2 pie 6150.0 mm Less
Longitud hasta el centro de los rodillos 20.6 pie 6290.0 mm Less
Altura máxima descarga - brazo largo 18.4 pie 5610.0 mm Less
Altura máxima de descarga - brazo estándar 17.1 pie 5210.0 mm Less
Profundidad de excavación vertical máxima - brazo estándar 11.9 pie 3640.0 mm Less
Altura de embarque 8.6 pie 2630.0 mm Less
Longitud de embarque 18.7 pie 5700.0 mm Less
Radio de giro - trasero 5.7 pie 1750.0 mm Less

Dimensiones del motor

Calibre 3.7 pulg 95.0 mm Less
Carrera 3.9 pulg 100.0 mm Less
Cilindrada 173.0 pulg³ 2.83 L Less

Sistema de desplazamiento

Rendimiento en pendientes (máx.): alto 35.0 Grados 35.0 Grados Less
Fuerza de tracción máxima 12747.0 lb 56.7 kN Less
Velocidad de recorrido: alta 3.1 millas/h 5.0 km/h Less
Velocidad de recorrido: baja 1.9 millas/h 3.1 km/h Less

Sistema hidráulico

Presión de operación: equipo 4061.0 lb/pulg² 280.0 bar Less
Fuerza de excavación: brazo (estándar) 8138.0 lb 36.2 kN Less
Fuerza de excavación: cucharón 11061.0 lb 49.2 kN Less
Presión de operación: desplazamiento 4641.0 lb/pulg² 320.0 bar Less
Presión de operación: rotación 3481.0 lb/pulg² 240.0 bar Less
Circuito auxiliar primario 33.8 gal/min 128.0 L/min Less
Circuito auxiliar secundario 16.9 gal/min 64.0 L/min Less

Sistema de giro

Velocidad de rotación de la máquina 10.0 RPM 10.0 RPM Less

Niveles de sonido

Cabina exterior 98.0 dB(A) 98.0 dB(A) Less
Cabina interior 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less

Capacidades de relleno de servicio

Sistema de enfriamiento 4.1 gal 15.7 L Less
Aceite del motor 3.3 gal 12.5 L Less
Tanque hidráulico 21.1 gal 80.0 L Less
Tanque de combustible 35.7 gal 135.0 L Less
Sistema hidráulico 24.8 gal 94.0 L Less

MSC Comments

MSC Spec Date 1/06 1/06 Less

Estación del operador

De operación simple y fácil permite que el operador se concentre en la producción.


Rendimiento

Excavación potente con control preciso.


Motor

Limpio, silencioso y eficiente.


Herramientas

Herramientas Cat diseñadas especialmente para satisfacer las necesidades de su aplicación.


Tren de rodaje

Excelente estabilidad.


Facilidad de servicio

El fácil acceso y los requisitos mínimos de mantenimiento mantienen su máquina en el trabajo.


Respaldo al cliente

Un respaldo sin igual hace la diferencia.


307D Equipos estándar

Estación del operador
  • Cabina totalmente de vidrio
  • Luz interior
  • Limpia/lavaparabrisas ubicado en montante
  • Aire acondicionado, calefacción y descongelador
  • Capacidad de FOGS empernable
  • Parabrisas delantero superior que puede abrirse
  • Parabrisas delantero inferior que puede quitarse
  • Claraboya que puede abrirse
  • Ventanas derecha y trasera, policarbonato
  • Ventana deslizante de la puerta, vidrio templado
  • Ventana trasera, salida de emergencia
  • Asiento, suspensión de espaldar alto, tapizado de tela, ajuste en cuatro posiciones
  • Posabrazos ajustable
  • Cinturón de seguridad de 75 mm (3 pulg)
  • Gancho para ropa
  • Portavasos
  • Compartimiento para publicaciones
  • Alfombra de piso
  • Espejos
  • Radio AM/FM
  • Sistema monitor, medidores e indicadores
  • Traba hidráulica de la palanca en neutral
  • Controles de palanca universal de operación piloto
  • Control auxiliar de palanca universal (control proporcional)
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas
  • Suministro eléctrico de 12 voltios
  • Acelerador de tipo esfera
  • Luces de trabajo, montadas en la cabina
  • Baterías de servicio pesado CAT (arranque en tiempo frío)
  • Alternador de 35 amperios
  • Bocina de advertencia
  • Arranque eléctrico de 24 voltios

SISTEMA HIDRÁULICO y TREN DE FUERZA
  • Motor diesel MMC 4M40-TL
  • Certificado de cumplimiento de la norma Tier 4 provisional de EPA de los EE.UU.
  • Refrigerante de larga duración para –37° C (–34° F)
  • Sistema hidráulico de detección de carga de caudal variable
  • Circuito hidráulico auxiliar de función combinada
  • Adaptadores de desconexión rápida
  • Freno de estacionamiento de rotación automática
  • Cambiador de patrón de control
  • Alarma de desplazamiento
  • Desplazamiento en línea recta
  • Válvula de retención de la pluma
  • Desplazamiento automático de dos velocidades
  • Velocidad en vacío automática del motor
  • Dispositivo de bajada de la pluma (acumulador)
  • Válvula de descarga de rotación inversa
  • Capacidad de altitud de 1.500 m (5.000 pies)

TREN DE RODAJE, HOJA Y CADENA
  • Cadenas de acero de 450 mm (18 pulg)
  • Hoja topadora con función de posición libre
  • Hoja con cuchilla soldable
  • Sellos de cadena lubricados con grasa
  • Guardaguías de cadena del extremo la rueda guía
  • Tensores hidráulicos de cadenas

OTROS
  • Sistema de "Llave Única" Corporativo de Caterpillar
  • Tapa de combustible, con llave
  • Puertas, con llave
  • Brazo estándar, listo para instalación de pulgar
  • Varillaje del cucharón con cáncamo de levantamiento
  • Contrapeso adicional
  • Caja de herramientas
  • Antena
  • Avisos pictográficos

307D Equipos opcionales

Estación del operador
  • Posacabeza para KAB 528P/C, T8P/C
  • Ventilador de la cabina
  • Visera
  • Luz montada en la pluma

SISTEMA HIDRÁULICO Y TREN DE FUERZA
  • Sistema de enfriamiento, temperatura alta
  • Juego de auxiliar de arranque, clima frío
  • Refrigerante de larga duración para -50° C (-58° F)
  • Tuberías auxiliares de presión mediana
  • Tuberías de acoplador rápido hidráulico

TREN DE RODAJE, HOJA Y CADENA
  • Banda de caucho segmentada de 450 mm (18 pulg)
  • Soportes de caucho empernables
  • Cadenas de acero de 600 mm (24 pulg)
  • Hoja con cuchilla empernable

OTROS
  • Brazo, largo
  • Protector - Cabina con rejilla delantera y techo
  • Protector contra vandalismo
  • Protector contra objetos que caen
  • Protector de la unión giratoria
  • Protector contra lluvia, parte delantera de la cabina

Herramientas
  • Acopladores rápidos: Mecánicos, hidráulicos, pasador de traba y tipo cuña
  • Cucharones: Servicio pesado, servicio pesado para roca, limpieza de zanjas y pasador de traba
  • Pulgares: Hidráulicos, de rotación completa y de eslabón rígido
  • Sinfín
  • Martillo
  • Cizalla
  • Compactador