< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

La Excavadora Hidráulica Cat 304E CR suministra alto rendimiento en un diseño de radio compacto para ayudarlo a trabajar en aplicaciones con el menor espacio disponible.

Motor

Unidades:
Modelo del motor Cat® C2.4 Cat® C2.4 Less
Potencia neta 40.0 hp 30.0 kW Less
Potencia bruta 42.0 hp 31.2 kW Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 8497.0 lb 3854.0 kg Less
Peso en orden de trabajo con cabina 8838.0 lb 4009.0 kg Less

Dimensiones

Profundidad máxima de excavación: brazo estándar 10.3 pies 3130.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo: brazo estándar 17.6 pies 5350.0 mm Less
Altura sobre la cabina 8.2 pies 2500.0 mm Less
Altura máxima de corte: brazo largo 16.7 pies 5070.0 mm Less
Altura máxima de corte: brazo estándar 16.4 pies 4980.0 mm Less
Altura máxima de descarga: brazo largo 12.1 pies 3690.0 mm Less
Altura máxima de descarga: brazo estándar 11.8 pies 3590.0 mm Less
Alcance horizontal máximo: brazo largo 18.0 pies 5470.0 mm Less
Alcance horizontal máximo: brazo estándar 17.1 pies 5220.0 mm Less
Profundidad de excavación vertical máxima: brazo largo 8.4 pies 2560.0 mm Less
Profundidad de excavación vertical máxima: brazo estándar 8.0 pies 2420.0 mm Less
Altura de embarque 8.2 pies 2500.0 mm Less
Longitud de embarque 15.8 pies 4820.0 mm Less
Ancho de zapata de cadena 1.1 pies 350.0 mm Less
Ancho de transporte 6.4 pies 1950.0 mm Less

Emisiones del motor

Calibre 3.4 " 87.0 mm Less
Carrera 4.0 " 102.4 mm Less
Cilindrada 146.0 pulg3 2.4 L Less

Sistema de desplazamiento

Fuerza máxima de tracción: velocidad alta 3777.0 lb 16.8 kN Less
Fuerza máxima de tracción: velocidad baja 6921.0 lb 30.8 kN Less
Velocidad de desplazamiento: alta 2.8 mph 4.6 km/h Less
Velocidad de desplazamiento: baja 1.6 mph 2.6 km/h Less

Sistema hidráulico

Presión de operación: equipo 3553.0 lb/pulg² 245.0 bar Less
Fuerza de excavación: brazo (estándar) 4856.0 lb 21.6 kN Less
Fuerza de excavación: brazo (largo) 4384.0 lb 19.5 kN Less
Fuerza de excavación: cucharón 8498.0 lb 37.8 kN Less
Presión de operación: desplazamiento 3553.0 lb/pulg² 245.0 bar Less
Presión de operación: rotación 2625.0 lb/pulg² 181.0 bar Less
Circuito auxiliar: primario 15.9 gal EE.UU./min 60.0 L/min Less
Circuito auxiliar: secundario 7.1 gal EE.UU./min 27.0 L/min Less

Sistema de rotación

Velocidad de rotación de la máquina 9.0 rpm 9.0 rpm Less
Rotación de la pluma: izquierda (sin tope) 80.0 Grados 80.0 Grados Less
Rotación de la pluma: izquierda (con tope) 55.0 Grados 55.0 Grados Less
Rotación de la pluma: derecha 50.0 Grados 50.0 Grados Less

Hoja

Ancho 76.8 " 1950.0 mm Less
Altura 12.8 " 325.0 mm Less
Profundidad de excavación 18.5 " 470.0 mm Less
Altura de levantamiento 15.8 " 400.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 1.7 EE.UU. 6.4 L Less
Aceite del motor 2.5 EE.UU. 9.5 L Less
Tanque hidráulico 11.2 EE.UU. 42.3 L Less
Tanque de combustible 12.2 EE.UU. 46.0 L Less
Sistema hidráulico 17.2 EE.UU. 65.0 L Less

Comentarios de MSC

Fecha de especificaciones de MSC 3/06 3/06 Less

COMPASS

Completo sistema de seguridad, rendimiento, mantenimiento y operaciones.


Estación del operador

Comodidad superior para mantenerlo productivo durante toda la jornada de trabajo.


Rendimiento

Excavación de gran potencia con control preciso.


Giro de cola con radio cero

Trabaja en las áreas más estrechas.


Opciones de acoplador y herramientas

Un nuevo diseño de acoplador y una amplia variedad de herramientas aumentan la versatilidad.


Hoja topadora

La hoja topadora estándar aumenta al máximo la productividad.


Tren de rodaje

Estabilidad y durabilidad.


Facilidad de servicio

El servicio y el mantenimiento simplificados le permiten ahorrar tiempo y dinero.


Respaldo al cliente

Respaldo con el que puede contar.


304E CR Equipos estándar

Tuberías hidráulicas auxiliares de 1 dirección y de 2 direcciones (función combinada)

Posamuñecas ajustables

Alternador

Vacío automático del motor

Freno de estacionamiento de rotación automática

Dos velocidades de desplazamiento automáticas

Desconexiones rápidas de tuberías auxiliares

Protector del cilindro de la pluma

Luz de trabajo montada en la cabina

Techo con Estructura de Protección Contra Objetos que Caen (FOPS) ISO 10262 (nivel 1) y Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (TOPS) ISO 12117

Gancho para ropa

Posavasos

Cambiador de patrón de los controles (no está disponible en Europa)

Hoja topadora con función libre

Alfombrilla

Pedales de desplazamiento

Medidores o indicadores de nivel de combustible, temperatura del refrigerante del motor, horómetro, presión del aceite de motor, filtro de aire, alternador y bujías e intervalos de servicio

Bocina

Enfriador de aceite hidráulico

Cáncamo de levantamiento en el varillaje del cucharón (optativo en Europa)

Caja de almacenamiento con cerradura

Uniones del pasador de varillaje de bajo mantenimiento

Batería libre de mantenimiento

Cadena de caucho

Cinturón de seguridad, 76 mm (3 pulg) de ancho, retráctil (optativo en Europa)

Brazo estándar

Asiento con suspensión, recubierto en vinilo

Brazo “listo para instalación de tenaza” (estándar en todas las regiones, menos en Europa)

Alarma de desplazamiento (optativa en Europa)

304E CR Equipos opcionales

Aire acondicionado

Hoja topadora orientable con función de posición libre

Enchufe de baliza para máquinas con techo

Válvula de retención de la pluma (para Europa únicamente)

Luz montada en la pluma

Cabina, lista para instalación de radio, con Estructura de Protección Contra Objetos que Caen (FOPS) ISO 10262 (nivel 1), Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (TOPS) ISO 12117, calentador/descongelador, luz interior y limpia/lavaparabrisas

Válvula ecológica de drenaje para el tanque hidráulico

Válvula de drenaje ecológico para el aceite del motor

Instalación de ventilador y persiana de protección contra el sol

Protector delantero de rejilla para la cabina y el techo

Asiento con suspensión y respaldo alto, recubierto con tela

Tuberías del acoplador rápido hidráulico

Brazo largo

Acoplador rápido mecánico

Espejos para la cabina y el techo

Tuberías auxiliares hidráulicas secundarias