< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

La Excavadora Hidráulica Cat 305E CR suministra alto rendimiento en un diseño de radio compacto para ayudarlo a trabajar en aplicaciones con el menor espacio disponible.

Motor

Unidades:
Modelo del motor Cat® C2.4 Cat® C2.4 Less
Potencia neta 40.2 hp 30.0 kW Less
Potencia bruta 41.8 hp 31.2 kW Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 10836.0 lb 4915.0 kg Less
Peso en orden de trabajo con cabina 11217.0 lb 5088.0 kg Less

Dimensiones

Profundidad máxima de excavación: brazo estándar 10.8 pies 3280.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo: brazo estándar 17.8 pies 5430.0 mm Less
Altura sobre la cabina 8.3 pies 2550.0 mm Less
Altura máxima de corte: brazo largo 17.8 pies 5440.0 mm Less
Altura máxima de corte: brazo estándar 17.3 pies 5250.0 mm Less
Altura máxima de descarga: brazo largo 12.8 pies 3920.0 mm Less
Altura máxima de descarga: brazo estándar 12.2 pies 3720.0 mm Less
Alcance horizontal máximo: brazo largo 19.6 pies 5960.0 mm Less
Alcance horizontal máximo: brazo estándar 18.4 pies 5600.0 mm Less
Profundidad de excavación vertical máxima: brazo largo 8.8 pies 2630.0 mm Less
Profundidad de excavación vertical máxima: brazo estándar 7.6 pies 2320.0 mm Less
Altura de embarque 8.3 pies 2550.0 mm Less
Longitud de embarque 17.0 pies 5180.0 mm Less
Ancho de zapata de cadena 1.3 pies 400.0 mm Less
Ancho de transporte 6.5 pies 1980.0 mm Less

Emisiones del motor

Calibre 3.4 " 87.0 mm Less
Carrera 4.0 " 102.4 mm Less
Cilindrada 146.0 pulg3 2.4 C Less

Sistema de desplazamiento

Fuerza máxima de tracción: velocidad alta 5418.0 lb 24.1 kN Less
Fuerza máxima de tracción: velocidad baja 10161.0 lb 45.2 kN Less
Velocidad de desplazamiento: alta 2.8 mph 4.6 km/h Less
Velocidad de desplazamiento: baja 1.6 mph 2.6 km/h Less

Sistema hidráulico

Presión de operación: equipo 3553.0 lb/pulg² 245.0 bar Less
Fuerza de excavación: brazo (estándar) 5550.0 lb 24.7 kN Less
Fuerza de excavación: brazo (largo) 4788.0 lb 21.3 kN Less
Fuerza de excavación: cucharón 10050.0 lb 44.7 kN Less
Presión de operación: desplazamiento 3553.0 lb/pulg² 245.0 bar Less
Presión de operación: rotación 2690.0 lb/pulg² 185.0 bar Less
Circuito auxiliar: primario 18.5 gal EE.UU./min 70.0 L/min Less
Circuito auxiliar: secundario 10.0 gal EE.UU./min 38.0 L/min Less

Sistema de rotación

Velocidad de rotación de la máquina 9.0 rpm 9.0 rpm Less
Rotación de la pluma: izquierda (sin tope) 80.0 Grados 80.0 Grados Less
Rotación de la pluma: izquierda (con tope) 60.0 Grados 60.0 Grados Less
Rotación de la pluma: derecha 50.0 Grados 50.0 Grados Less

Hoja

Ancho 78.0 " 1980.0 mm Less
Altura 14.8 " 375.0 mm Less
Profundidad de excavación 21.3 " 540.0 mm Less
Altura de levantamiento 16.5 " 420.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 2.8 gal EE.UU. 10.5 C Less
Aceite del motor 2.5 gal EE.UU. 9.5 C Less
Tanque hidráulico 18.0 gal EE.UU. 68.3 C Less
Tanque de combustible 16.6 gal EE.UU. 63.0 C Less
Sistema hidráulico 20.6 gal EE.UU. 78.0 C Less

Comentarios de MSC

Fecha de especificaciones de MSC 3/06 3/06 Less

COMPASS

Completo sistema de seguridad, rendimiento, mantenimiento y operaciones.


Estación del operador

Comodidad superior para mantenerlo productivo durante toda la jornada de trabajo.


Rendimiento

Excavación de gran potencia con control preciso.


Radio compacto

Trabaja en las áreas más estrechas.


Opciones de acoplador y herramientas

Un nuevo diseño de acoplador y una amplia variedad de herramientas aumentan la versatilidad.


Hoja topadora

La hoja topadora estándar aumenta al máximo la productividad.


Tren de rodaje

Estabilidad y durabilidad.


Facilidad de servicio

El servicio y el mantenimiento simplificados le permiten ahorrar tiempo y dinero.


Respaldo al cliente

Respaldo con el que puede contar.


305E CR Equipos estándar

Tuberías hidráulicas auxiliares de 1 dirección y de 2 direcciones (función combinada)

Posamuñecas ajustables

Alternador

Vacío automático del motor

Freno de estacionamiento de rotación automática

Dos velocidades de desplazamiento automáticas

Desconexiones rápidas de tuberías auxiliares

Protector del cilindro de la pluma

Luz de trabajo montada en la cabina

Techo con Estructura de Protección Contra Objetos que Caen (FOPS) ISO 10262 (nivel 1) y Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (TOPS) ISO 12117

Gancho para ropa

Posavasos

Cambiador de patrón de los controles (no está disponible en Europa)

Pantalla de visualización COMPASS

Hoja topadora con función de posición libre

Alfombrilla

Pedales de desplazamiento

Medidores o indicadores para el nivel de combustible, la temperatura del refrigerante del motor, el horómetro, la presión del aceite del motor, el filtro de aire, el alternador y las bujías, los intervalos de servicio

Bocina

Enfriador de aceite hidráulico

Cáncamo de levantamiento en el varillaje del cucharón (optativo en Europa)

Caja de almacenamiento trabable

Uniones de pasador de varillaje de bajo mantenimiento

Batería libre de mantenimiento

Banda de caucho

Cinturón de seguridad, 76 mm (3 pulg) de ancho, retráctil (optativo en Europa)

Brazo estándar

Asiento con suspensión, tapizado en vinilo

Brazo “listo para instalación de tenaza” (estándar en todas las regiones, menos en Europa)

Alarma de desplazamiento (optativa en Europa)

305E CR Equipos opcionales

Aire acondicionado

Hoja topadora orientable con función de posición libre

Enchufe para baliza para máquinas con techo

Válvula de retención de la pluma (para Europa únicamente)

Luz montada en la pluma

Cabina, lista para instalación de radio, con Estructura de Protección Contra Objetos que Caen (FOPS) ISO 10262 (nivel 1), Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (TOPS) ISO 12117, calentador/descongelador, luz interior y limpia/lavaparabrisas

Válvula de drenaje ecológico para el tanque hidráulico

Válvula de drenaje ecológico para el aceite del motor

Instalación de ventilador y persiana de protección contra el sol

Protector delantero de rejilla para la cabina y el techo

Asiento con suspensión y respaldo alto, cubierto con tela

Tuberías del acoplador rápido hidráulico

Brazo largo

Acoplador rápido mecánico

Espejos para la cabina y el techo

Tuberías auxiliares hidráulicas secundarias

Cadena de acero y cadena de acero con tacos de caucho