305.5E CR

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de Caterpillar y su red de distribuidores

Información general

La Excavadora Hidráulica Cat 305.5E CR suministra alto rendimiento en un diseño de radio compacto para ayudarle a trabajar en aplicaciones con el menor espacio disponible.

Engine

Unidades:
Engine Model Cat® C2.4 Cat® C2.4 Less

Motor

Potencia neta 44.2 hp 32.9 kW Less
Potencia bruta 45.7 hp 34.1 kW Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 11618.0 lb 5270.0 kg Less
Peso en orden de trabajo con cabina 11938.0 lb 5415.0 kg Less

Dimensiones

Profundidad máxima de excavación - brazo estándar 11.3 pie 3470.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo - brazo estándar 18.5 pie 5630.0 mm Less
Altura sobre la cabina 8.3 pie 2550.0 mm Less
Altura máxima de corte - brazo largo 18.3 pie 5590.0 mm Less
Altura máxima de corte - brazo estándar 17.5 pie 5330.0 mm Less
Altura máxima descarga - brazo largo 13.3 pie 4080.0 mm Less
Altura máxima de descarga - brazo estándar 12.6 pie 3820.0 mm Less
Alcance máximo horizontal - brazo largo 20.3 pie 6170.0 mm Less
Alcance máximo horizontal - brazo estándar 19.0 pie 5790.0 mm Less
Profundidad de excavación vertical máxima - brazo largo 9.0 pie 2730.0 mm Less
Profundidad de excavación vertical máxima - brazo estándar 7.7 pie 2330.0 mm Less
Altura de embarque 8.3 pie 2550.0 mm Less
Longitud de embarque 17.5 pie 5330.0 mm Less
Ancho de zapata de cadena 1.3 pie 400.0 mm Less
Ancho para el transporte 6.5 pie 1980.0 mm Less

Dimensiones del motor

Calibre 3.4 pulg 87.0 mm Less
Carrera 4.0 pulg 102.4 mm Less
Cilindrada 146.0 pulg³ 2.4 L Less

Sistema de desplazamiento

Fuerza de tracción máxima - velocidad alta 6025.0 lb 26.8 kN Less
Fuerza de tracción máxima - velocidad baja 10745.0 lb 47.8 kN Less
Velocidad de recorrido: alta 2.8 millas/h 4.6 km/h Less
Velocidad de recorrido: baja 1.8 millas/h 2.8 km/h Less

Sistema hidráulico

Presión de operación: equipo 3553.0 lb/pulg² 245.0 bar Less
Fuerza de excavación: brazo (estándar) 6500.0 lb 28.9 kN Less
Fuerza de excavación: brazo (largo) 5575.0 lb 24.8 kN Less
Fuerza de excavación: cucharón 11445.0 lb 50.9 kN Less
Presión de operación: desplazamiento 3553.0 lb/pulg² 245.0 bar Less
Presión de operación: rotación 2695.0 lb/pulg² 185.0 bar Less
Circuito auxiliar - principal (245 bares, 3.550 lb/pulg²) 18.5 gal/min 70.0 L/min Less
Circuitos auxiliares - secundaria - a 174 bares 10.0 gal/min 38.0 L/min Less

Sistema de giro

Velocidad de rotación de la máquina 9.0 RPM 9.0 RPM Less
Giro de la pluma - izquierda (sin tope) 80.0 Grados 80.0 Grados Less
Giro de la pluma - izquierda (con tope) 60.0 Grados 60.0 Grados Less
Rotación de la pluma: derecha 50.0 Grados 50.0 Grados Less

Hoja

Ancho 78.0 pulg 1980.0 mm Less
Altura 14.8 pulg 375.0 mm Less
Profundidad de excavación 21.3 pulg 540.0 mm Less
Altura de levantamiento 16.5 pulg 420.0 mm Less

Capacidades de relleno de servicio

Sistema de enfriamiento 2.9 gal 11.0 L Less
Aceite del motor 2.5 gal 9.5 L Less
Tanque hidráulico 18.0 gal 68.3 L Less
Tanque de combustible 16.6 gal 63.0 L Less
Sistema hidráulico 20.6 gal 78.0 L Less

MSC Comments

MSC Spec Date 3/06 3/06 Less

COMPASS

Completo sistema de seguridad, rendimiento, mantenimiento y operaciones.


Estación del operador

Comodidad superior para mantenerlo productivo durante toda la jornada de trabajo.


Desempeño

Excavación de gran potencia con control preciso.


Radio compacto

Trabaja en las áreas más estrechas.


Opciones de acoplador y herramientas

Un nuevo diseño de acoplador y una amplia variedad de herramientas aumentan la versatilidad.


Hoja topadora

La hoja topadora estándar aumenta al máximo la productividad.


Tren de rodaje

Estabilidad y durabilidad.


Facilidad de servicio

El servicio y el mantenimiento simplificados le permiten ahorrar tiempo y dinero.


Respaldo al cliente

Respaldo con el que puede contar.


305.5E CR Equipos estándar

• Tuberías hidráulicas auxiliares de 1 dirección y de 2 direcciones (función combinada)

• Posamuñecas ajustables

• Alternador

• Vacío automático del motor

• Freno de estacionamiento de rotación automática

• Dos velocidades de desplazamiento automáticas

• Desconexiones rápidas de tuberías auxiliares

• Protector del cilindro de la pluma

• Luz de trabajo montada en la cabina

• Techo con Estructura de Protección Contra Objetos que Caen (FOPS) ISO 10262 (nivel 1) y Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (TOPS) ISO 12117

• Gancho para ropa

• Posavasos

• Cambiador de patrón de los controles (no está disponible en Europa)

• Pantalla de visualización COMPASS

• Hoja topadora con función de posición libre

• Alfombrilla

• Pedales de desplazamiento

• Medidores o indicadores para el nivel de combustible, la temperatura del refrigerante del motor, el horómetro, la presión del aceite del motor, el filtro de aire, el alternador y las bujías, los intervalos de servicio

• Bocina

• Enfriador de aceite hidráulico

• Cáncamo de levantamiento en el varillaje del cucharón (optativo en Europa)

• Caja de almacenamiento trabable

• Uniones de pasador de varillaje de bajo mantenimiento

• Batería libre de mantenimiento

• Banda de caucho

• Cinturón de seguridad, 76 mm (3 pulg) de ancho, retráctil (optativo en Europa)

• Brazo estándar

• Asiento con suspensión, cubierto con vinilo

• Brazo “listo para instalación de tenaza” (estándar en todas las regiones, menos en Europa)

• Alarma de desplazamiento (optativa en Europa)

305.5E CR Equipos opcionales

• Aire acondicionado

• Hoja topadora orientable con función de posición libre

• Enchufe para baliza para máquinas con techo

• Válvula de retención de la pluma (para Europa únicamente)

• Luz montada en la pluma

• Cabina, lista para instalación de radio, con Estructura de Protección Contra Objetos que Caen (FOPS) ISO 10262 (nivel 1), Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (TOPS) ISO 12117, calentador/descongelador, luz interior y limpia/lavaparabrisas

• Válvula de drenaje ecológico para el tanque hidráulico

• Válvula de drenaje ecológico para el aceite del motor

• Instalación de ventilador y persiana de protección contra el sol

• Protector delantero de rejilla para la cabina y el techo

• Asiento con suspensión y respaldo alto, cubierto con tela

• Tuberías del acoplador rápido hidráulico

• Brazo largo

• Acoplador rápido mecánico

• Espejos para la cabina y el techo

• Tuberías auxiliares hidráulicas secundarias

• Cadena de acero y cadena de acero con tacos de caucho





Our Customers Say It Best - Blain Gibson

"Caterpillar makes my job easy because the technology on their newer equipment helps the job go faster."

Watch Video
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas