< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El modelo 302.2D Cat® otorga potencia y eficiencia para que pueda obtener el mayor beneficio de su trabajo sin sentir el esfuerzo. Garantiza una excavación más rápida y poderosa con una respuesta más uniforme.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Potencia neta 17.9 hp 13.2 kW Less
Cilindrada 40.0 pulg³ 1116.0 cm³ Less
Potencia bruta (ISO 14396) 24.3 hp 17.9 kW Less
Potencia neta nominal a 2.200 rpm (ISO 9249) 17.9 hp 13.2 kW Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 4464.0 lb 2025.0 kg Less
Peso en orden de trabajo con cabina 4707.0 lb 2135.0 kg Less
Peso en orden de trabajo con techo 4464.0 lb 2025.0 kg Less
Peso de transporte con cabina 4530.0 lb 2055.0 kg Less
Peso de transporte con techo 4288.0 lb 1945.0 kg Less

Sistema de desplazamiento

Rendimiento en pendientes 30°/58% 30°/58% Less
Velocidad de desplazamiento 2.8 km/h-5.6 km/h (1.74 mph-3.48 mph) 2.8 km/h-5.6 km/h (1.74 mph-3.48 mph) Less

Sistema hidráulico

Presión de operación: equipo 2900.0 lb/pulg² 200.0 bar Less
Presión de operación: desplazamiento 2900.0 lb/pulg² 200.0 bar Less
Presión de operación: rotación 2176.0 lb/pulg² 150.0 bar Less
Auxiliary Circuits - Primary 30 L/min at 170 bar (8 gal/min at 2,465 psi) 30 L/min at 170 bar (8 gal/min at 2,465 psi) Less
Auxiliary Circuits - Secondary 17 L/min at 200 bar (4.5 gal/min at 2,900 psi) 17 L/min at 200 bar (4.5 gal/min at 2,900 psi) Less
Fuerza máxima del cucharón 4406.0 lb 19.6 kN Less
Fuerza máxima del brazo: brazo largo 2473.0 lb 11.0 kN Less
Fuerza máxima del brazo: brazo estándar 2810.0 lb 12.5 kN Less
Pump Flow @ 2,200 rpm 23.8 + 23.8 + 19.0 + 6.4 L/min (6.29 + 6.29 + 5.0 + 1.7 gal/min) 23.8 + 23.8 + 19.0 + 6.4 L/min (6.29 + 6.29 + 5.0 + 1.7 gal/min) Less

Hoja

Altura 12.0 pulg 300.0 mm Less
Profundidad de excavación 14.0 pulg 360.0 mm Less
Altura de levantamiento 12.0 pulg 300.0 mm Less
Ancho 4.27 pie 1300.0 mm Less

Capacidades de relleno de servicio

Capacidad del tanque de combustible 6.3 gal 24.0 L Less
Capacidad del tanque hidráulico 5.5 gal 21.0 L Less

Versatilidad

Flexible y funcional para todos los trabajos.


Rendimiento

Operación potente y mayor tiempo de funcionamiento.


Comodidad productiva

Amplio entorno del operador y disposición ergonómica de los controles.


Mantenimiento y servicio

Fácil acceso y requisitos mínimos de mantenimiento para seguir trabajando.


302.2D Equipos estándar

• Martillo o tuberías hidráulicas auxiliares de dos vías

• Acopladores de desconexión rápida auxiliares

• Hoja topadora

• Luz de trabajo montada en la pluma

• Techo: protección contra ROPS y TOPS

• Cinturón de seguridad retráctil

• Asiento con suspensión, cubierto con vinilo

• Pedales de desplazamiento

• Batería libre de mantenimiento

• Enfriador de aceite hidráulico

• Tren de rodaje extensible

• Banda de caucho, 250 mm (10") de ancho

• Freno de estacionamiento de rotación automática

• Posición libre de la hoja topadora

• Brazo estándar

302.2D Equipos opcionales

• Cabina, lista para instalación de radio: protección ROPS y TOPS, calentador/desempañador y limpia/lavaparabrisas

• Asiento con suspensión tapizado en tela

• Válvula de retención del brazo de pluma o de la hoja topadora

• Tope de rotación extraíble

• Paquete de espejos

• Circuito hidráulico adicional desviado del cilindro del cucharón

• Protector de la parte superior de la cabina según la norma ISO 10262 (nivel 1)

• Vacío automático del motor

• Control auxiliar proporcional montado en la palanca universal con control de flujo

• Brazo largo

• Luces de cabina o techo

• Tuberías auxiliares secundarias

• Hoja topadora larga