< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La Miniexcavadora Hidráulica 307E Cat proporciona rendimiento y comodidad superiores a la vez que reduce el consumo de combustible y los costos de operación. El amplio espacio interior de la cabina proporciona un entorno cómodo de trabajo. Los controles intuitivos montados en el asiento resultan fáciles de utilizar, con lo que se logra mejor precisión y eficacia en el trabajo. El diseño de giro de la cola estándar incorpora un contrapeso que se extiende aún más hacia la parte trasera de la máquina. Esto proporciona apalancamiento para crear una plataforma de trabajo estable durante el levantamiento y la excavación. La 307E establece el estándar para las excavadoras de giro de la cola convencional en la categoría de ocho toneladas.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C2.6 DI Turbo Cat® C2.6 DI Turbo Cat® Less
Potencia neta 53.1 hp 39.7 kW Less
Potencia bruta a 2.000 rpm 57.6 hp 43.0 kW Less
Nota Cumple con Tier 2 de la EPA de EE.UU. Cumple con Tier 2 de la EPA de EE.UU. Less
Nota Clasificación de potencia neta según la norma ISO 9249 y SAE J1349. Clasificación de potencia neta según la norma ISO 9249 y SAE J1349. Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 15653.0 lb 7100.0 kg Less

Dimensiones del motor

Calibre 3.43 " 87.0 mm Less
Carrera 4.33 " 110.0 mm Less
Cilindrada 159.58 pulg3 2615.0 cm3 Less

Sistema de desplazamiento

Rendimiento en pendientes (máximo): alto 30.0 Grados 30.0 Grados Less
Fuerza máxima de tracción 12792.0 lb 56.9 kN Less
Velocidad de desplazamiento: alta 3.2 mph 5.1 km/h Less
Velocidad de desplazamiento: baja 2.0 mph 3.2 km/h Less

Sistema hidráulico

Presión de operación: equipo 4061.0 lb/pulg² 28.0 Mpa Less
Fuerza de excavación: cucharón 11375.0 lb 50.6 kN Less
Fuerza de excavación: brazo (estándar) 8340.0 lb 37.1 kN Less
Presión de operación: desplazamiento 4061.0 lb/pulg² 28.0 Mpa Less
Presión de operación: rotación 3481.0 lb/pulg² 24.0 Mpa Less

Sistema de rotación

Velocidad de rotación de la máquina 10,8 min-1 10,8 min-1 Less

Niveles de ruido

Exterior de la cabina 101.0 dB(A) 101.0 dB(A) Less
Interior de la cabina 80.0 dB(A) 80.0 dB(A) Less

Sistema eléctrico

Tipo Alternador de 60 A. Alternador de 60 A. Less
Tipo Baterías de servicio pesado de 12 voltios. Baterías de servicio pesado de 12 voltios. Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 3.7 EE.UU. 14.0 L Less
Aceite del motor 2.91 EE.UU. 11.0 L Less
Tanque hidráulico 13.47 EE.UU. 51.0 L Less
Tanque de combustible 33.02 EE.UU. 125.0 L Less
Sistema hidráulico 20.61 EE.UU. 78.0 L Less

Rendimiento

Excavación de gran potencia combinada con un control uniforme.


Tren de rodaje

Excelente estabilidad.


Comodidad del operador

El funcionamiento simple y fácil permite que el operador se concentre en producir.


Motor

Limpio, silencioso, eficiente y potente


Facilidad de servicio y respaldo al cliente

Fácil acceso y requisitos mínimos de mantenimiento para mantener la capacidad de trabajo.


307E Equipos estándar

ESTACIÓN DEL OPERADOR
  • Cabina completamente vitrificada
  • Luz interior
  • Lava y limpiaparabrisas
  • Aire acondicionado, calentador y descongelador
  • Parabrisas delantero superior con apertura
  • Parabrisas delantero inferior removible
  • Tragaluz
  • Ventana derecha de vidrio y trasera de policarbonato
  • Ventana deslizante de la puerta de vidrio endurecido
  • Salida de emergencia de la ventana trasera
  • Asiento con suspensión tapizado en tela
  • Posabrazos
  • Cinturón de seguridad
  • Posavasos
  • Compartimiento para documentos
  • Alfombrilla
  • Espejos
  • Radio AM/FM
  • Sistema Monitor, medidores e indicadores
  • Traba hidráulica con palanca neutral
  • Controles de palanca universal operados por piloto
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales
  • Acelerador tipo selector
  • Baterías Cat de servicio pesado (arranque en tiempo frío)
  • Alternador de 60 A
  • Bocina de advertencia
  • Arranque eléctrico de 12 voltios
  • Luces de trabajo montadas en la cabina
  • Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS)
  • Luz montada en la pluma

SISTEMA HIDRÁULICO Y TREN DE FUERZA
  • Paquete de enfriamiento para temperatura ambiente alta
  • Refrigerante de larga duración, -37 °C
  • Sistema hidráulico de desplazamiento variable con detección de carga
  • Freno de estacionamiento de la rotación automático
  • Desplazamiento en línea recta
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Velocidad en vacío del motor
  • Dispositivo de bajada de la pluma (acumulador)
  • Válvula de amortiguación de la rotación inversa
  • Controles auxiliares: tuberías hidráulicas auxiliares desde la válvula auxiliar principal hasta la base de la pluma, además de pedal de control auxiliar, tuberías hidráulicas auxiliares desde la base de la pluma hasta el brazo, válvulas de tope

TREN DE RODAJE, HOJA Y CADENA
  • Cadenas de acero, 450 mm
  • Sellos de las cadenas lubricadas con grasa
  • Protectores guía del extremo de la cadena de la rueda loca
  • Hoja topadora con función de posición libre
  • Hoja, cuchilla soldada de 2.300 mm

OTROS
  • Sistema de "una sola llave" Cat
  • Tapa del tanque de combustible trabable
  • Brazo de servicio pesado
  • Contrapeso
  • Caja de herramientas
  • Cucharón
  • Alarma de desplazamiento
  • Calcomanía de fabricación: placa para el año de fabricación de las máquinas de exportación

307E Equipos opcionales

ESTACIÓN DEL OPERADOR
  • Protector delantero de la cabina
  • Protector superior de la cabina

OTROS
  • Válvula de drenaje ecológico del aceite del motor
  • Camisa de agua

HERRAMIENTAS
  • Acopladores rápidos: - Mecánicos
  • Tenazas: - Hidráulicas - Rotación completa - Eslabón rígido
  • Sinfín
  • Martillo
  • Cizalla
  • Compactador