313D2 L (2017)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Su versatilidad inigualable, su mayor capacidad de control, su fácil operación y su cómoda estación del operador rediseñada hacen que la 313D2 L tenga un rendimiento líder en la industria.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C4.4 C4.4 Less
Potencia al volante 91.0 hp 68.0 kW Less
Calibre 4.13 " 105.0 mm Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less
Cilindrada 269.0 pulg3 4.4 L Less
Potencia neta: ISO 14396 100.0 hp 75.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349/ISO 9249 91.0 hp 68.0 kW Less
Nota La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. Less
Nota No se requiere reducción de potencia del motor a altitudes inferiores a 2.300 m (7.545'). No se requiere reducción de potencia del motor a altitudes inferiores a 2.300 m (7.545'). Less
Nota El Motor Cat C4.4 cumple con las normas de emisiones Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE equivalentes y Stage III de China para uso fuera de carretera. El Motor Cat C4.4 cumple con las normas de emisiones Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE equivalentes y Stage III de China para uso fuera de carretera. Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 30200.0 lb 13700.0 kg Less
Peso en orden de trabajo* 30200.0 lb 13700.0 kg Less
Nota *Pluma de alcance de 4,65 m (15' 3"), brazo R3.0 (9' 10"), zapatas de cadena de garra triple de 600 mm (24"), cucharón GD 0,53 m3 (0,69 yd3) (500 kg/1.100 lb) *Pluma de alcance de 4,65 m (15' 3"), brazo R3.0 (9' 10"), zapatas de cadena de garra triple de 600 mm (24"), cucharón GD 0,53 m3 (0,69 yd3) (500 kg/1.100 lb) Less

Mecanismo de giro

Par de giro 22825.0 lbf-pie 30.9 kN·m Less
Velocidad de giro 12.2 rpm 12.2 rpm Less

Tracción

Tracción máxima en la barra de tiro 25630.0 lbf 114.0 kN Less
Velocidad máxima de desplazamiento 3.5 mph 5.6 km/h Less

Sistema hidráulico

Sistema principal: flujo máximo (total) 67.0 gal EE.UU./min 254.0 L/min Less
Sistema de rotación: flujo máximo 34.0 gal EE.UU./min 127.0 L/min Less
Presión máxima: equipo 4420.0 lb/pulg² 30500.0 kPa Less
Presión máxima: desplazamiento 5080.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: giro 3340.0 lb/pulg² 23000.0 kPa Less
Sistema piloto: flujo máximo 1340.0 pulg3/min 21.9 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 600.0 lb/pulg² 4120.0 kPa Less
Cilindro de la pluma: calibre 4.0 " 110.0 mm Less
Cilindro de la pluma: carrera 40.0 " 1015.0 mm Less
Cilindro del brazo: calibre 5.0 " 120.0 mm Less
Cilindro del brazo: carrera 47.0 " 1197.0 mm Less
Cilindro del cucharón: calibre 4.0 " 100.0 mm Less
Cilindro del cucharón: carrera 37.0 " 939.0 mm Less

Dimensiones: pluma de alcance de 4,65 m (15' 3"); brazo R3.0 m (9' 10")

Altura de embarque* 9.25 pies 2830.0 mm Less
Altura de embarque con barandilla 9.25 pies 2830.0 mm Less
Longitud de embarque: tren de rodaje largo 25.0 pies 7620.0 mm Less
Radio de giro de la cola 7.0 pies 2140.0 mm Less
Longitud hasta el centro de los rodillos 10.0 pies 3040.0 mm Less
Longitud de la cadena 12.33 pies 3750.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.42 pies 440.0 mm Less
Entrevía 6.5 pies 1990.0 mm Less
Ancho de transporte: zapatas de 600 mm (24") 8.5 pies 2590.0 mm Less
Altura de la cabina 9.08 pies 2760.0 mm Less
Altura de la cabina con protector superior 9.5 pies 2900.0 mm Less
Espacio libre del contrapeso** 2.92 pies 900.0 mm Less
Nota *Incluye la altura de las orejetas de las zapatas. *Incluye la altura de las orejetas de las zapatas. Less
Nota **No incluye la altura de las orejetas de las zapatas. **No incluye la altura de las orejetas de las zapatas. Less
Nota Todas las dimensiones se basan en el cucharón GD de 0,53 m3 (0,69 yd3) de capacidad. Todas las dimensiones se basan en el cucharón GD de 0,53 m3 (0,69 yd3) de capacidad. Less

Gamas de trabajo: pluma de alcance de 4,65 m (15' 3"); brazo R3.0 m (9' 10")

Profundidad máxima de excavación 19.83 pies 6040.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 28.33 pies 8630.0 mm Less
Altura máxima de corte 28.58 pies 8710.0 mm Less
Altura máxima de carga 20.75 pies 6330.0 mm Less
Altura mínima de carga 5.0 pies 1530.0 mm Less
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8' 0") 19.25 pies 5860.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación vertical 16.33 pies 4990.0 mm Less
Nota Todas las gamas de trabajo se basan en el cucharón GD de 0,53 m3 (0,69 yd3) de capacidad. Todas las gamas de trabajo se basan en el cucharón GD de 0,53 m3 (0,69 yd3) de capacidad. Less

Rendimiento

  • El potente y eficiente Motor Mecánico C4.4 Cat® ofrece hasta un 14 % menos de consumo de combustible que el modelo al cual reemplaza, sin perder fuerza de levantamiento o de excavación.
  • El sistema de combustible de baja presión con un regulador de control eléctrico permite que el motor sea más resistente con combustible de calidad.
  • Las válvulas de regeneración del brazo y de la pluma ayudan a reducir el consumo de combustible.
  • Las bombas hidráulicas altamente eficientes suministran potencia óptima para adaptarse a las aplicaciones de construcción generales.
  • El motor de la máquina equivalente a Stage III de China para uso fuera de carretera y Tier 3 de la EPA de la EE.UU./Stage IIIA de la Unión Europea puede funcionar hasta con biodiésel B20 que cumple con las normas ASTM 6751.

Versatilidad

  • El trabajo de acabado y la preparación del sitio son sencillos y rápidos con una amplia gama de herramientas Cat Work Tools.
  • El trabajo de servicios públicos es rápido y preciso con un compactador y un cucharón Cat.
  • Consulte toda la gama de accesorios rentables para la máquina en www.cat.com/attachments.

Seguridad

  • La palanca de activación hidráulica traba de forma segura todas las funciones hidráulicas.
  • Las planchas antideslizantes y los pernos abocardados reducen el deslizamiento en condiciones severas durante las comprobaciones de rutina.
  • El cortafuego de longitud completa separa del motor el compartimiento de la bomba.

Durabilidad

  • La estructura del bastidor en X modificado proporciona una larga vida útil.
  • Las plumas y los brazos soldados robóticamente con placas deflectoras internas son estándar.
  • El eslabón de la cadena engrasado entre los pasadores y los bujes aumenta la vida útil del tren de rodaje y reduce el ruido.

Facilidad de operación

  • La cabina tiene un diseño ergonómico con controles de fácil alcance.
  • Las múltiples opciones de ajuste del asiento y de la palanca universal mejoran la comodidad.
  • La excelente visibilidad del lugar de trabajo desde la cabina mejora la productividad y la seguridad.
  • Los controles de palanca universal de bajo esfuerzo permiten reducir la fatiga del operador.
  • El sistema automático de control de temperatura con 10 orificios de ventilación aumenta la comodidad.

Facilidad de servicio

  • Se puede acceder a la mayoría de los puntos de servicio a nivel del suelo.
  • El sistema de filtración de combustible tiene dos filtros, ambos situados en el compartimiento del radiador, en lugar de tres filtros como en la 312D, lo que reduce los costos de operación y posesión y simplifica el servicio.
  • Los filtros con montaje remoto reducen el tiempo que se destina a realizar el servicio de la máquina.
  • Las tomas de presión y los orificios S·O·SSM permiten maximizar el tiempo de disponibilidad.

Tecnología

  • Las soluciones de la tecnología Cat Connect aumentan la producción y minimizan los costos de operación.
  • Las tecnologías Link le permiten conectarse de forma inalámbrica al sitio de trabajo y proporcionan información comercial esencial (VisionLink®, Product Link™).

Características clave

Beneficios que lo ayudan a realizar su trabajo con eficiencia y eficacia