318D2 L (2017)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Su versatilidad inigualable, su mayor capacidad de control, su fácil operación y su cómoda estación del operador rediseñada hacen que la 318D L de la serie 2 tenga un rendimiento líder en la industria.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less
Potencia al volante 113.0 hp 84.0 kW Less
Calibre 4.13 " 105.0 mm Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less
Cilindrada 269.0 pulg3 4.4 L Less
Potencia del motor: ISO 14396 125.0 hp 93.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349/ISO 9249 113.0 hp 84.0 kW Less
Nota La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. Less
Nota No se requiere reducción de potencia del motor a altitudes inferiores a 2.300 m (7.545'). No se requiere reducción de potencia del motor a altitudes inferiores a 2.300 m (7.545'). Less
Emisiones La 318D L de la serie 2 cuenta con un potente Motor C4.4 ACERT que cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3, Stage IIIA y Stage III de China para uso fuera de carretera. La 318D L de la serie 2 cuenta con un potente Motor C4.4 ACERT que cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3, Stage IIIA y Stage III de China para uso fuera de carretera. Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 39463.0 lb 17900.0 kg Less

Peso de la máquina

Peso en orden de trabajo: tren de rodaje largo: pluma de alcance: 5,1 m (16' 9"), brazo R2.6 (8' 6"), zapatas de cadena de garra triple de 790 mm (31") y cucharón GD de 0,76 m3 (1,00 yd3) 39463.0 lb 17900.0 kg Less
Peso en orden de trabajo; tren de rodaje largo: pluma de alcance: 5,1 m (16’ 9”), brazo A 2,6 m (8’ 6”), zapatas de cadena de garra triple de 600 mm (24”) y cucharón de servicio general (GD) de 0,76 m3 (1,00 yd3) 38580.0 lb 17500.0 kg Less

Mecanismo de giro

Par de giro 32970.0 lb-pie 44.7 kN·m Less
Velocidad de giro 8.9 rpm 8.9 rpm Less

Tracción

Tracción máxima en la barra de tiro 35070.0 lbf 156.0 kN Less
Pendiente máxima 35º/70 % 35º/70 % Less
Velocidad máxima de desplazamiento 3.0 mph 4.8 km/h Less

Sistema hidráulico

Presión máxima: giro 3280.0 lb/pulg² 22600.0 kPa Less
Sistema piloto: presión máxima 600.0 lb/pulg² 4120.0 kPa Less
Cilindro de la pluma: calibre 4.0 " 110.0 mm Less
Cilindro de la pluma: carrera 47.0 " 1193.0 mm Less
Cilindro del brazo: calibre 5.0 " 120.0 mm Less
Cilindro del brazo: carrera 52.0 " 1331.0 mm Less
Cilindro del cucharón: calibre 4.0 " 110.0 mm Less
Cilindro del cucharón: carrera 41.0 " 1039.0 mm Less
Sistema principal: flujo máximo (total) 72.0 gal EE.UU./min 272.0 L/min Less
Presión máxima: equipo 5080.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Sistema piloto: flujo máximo 1450.0 pulg3/min 23.7 L/min Less
Sistema de rotación: flujo máximo 36.0 gal EE.UU./min 136.0 L/min Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 5.2 EE.UU. 19.53 L Less
Mando final (cada uno) 1.6 EE.UU. 6.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 26.0 EE.UU. 100.0 L Less
Tanque hidráulico 22.0 EE.UU. 85.0 L Less
Aceite del motor (con filtro) 4.3 EE.UU. 16.0 L Less
Capacidad del tanque de combustible 79.3 EE.UU. 300.0 L Less
Mando de la rotación 0.8 EE.UU. 3.0 L Less

Cadena

Cantidad de rodillos de soporte (en cada lado) 2 piezas 2 piezas Less
Cantidad de zapatas (en cada lado) 44 piezas 44 piezas Less
Cantidad de rodillos de cadena (a cada lado) 7 piezas 7 piezas Less

Dimensiones: pluma de alcance de 5,1 m (16' 9"); brazo R2.6 (8' 6")

Altura de embarque* 9.92 pies 3030.0 mm Less
Altura de embarque con barandilla 9.67 pies 2940.0 mm Less
Longitud de embarque 28.0 pies 8540.0 mm Less
Radio de giro de la cola 8.17 pies 2500.0 mm Less
Longitud hasta el centro de los rodillos 10.42 pies 3170.0 mm Less
Longitud de la cadena 13.0 pies 3970.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.5 pies 460.0 mm Less
Entrevía 6.5 pies 1990.0 mm Less
Ancho de transporte: zapatas de 500 mm (20") 8.17 pies 2490.0 mm Less
Ancho de transporte: zapatas de 600 mm (24") 8.5 pies 2590.0 mm Less
Ancho de transporte: zapatas de 790 mm (31") 9.08 pies 2780.0 mm Less
Altura de la cabina 9.42 pies 2870.0 mm Less
Altura de la cabina con protector superior 9.92 pies 3020.0 mm Less
Espacio libre del contrapeso** 3.25 pies 1000.0 mm Less
Nota *Incluida la altura de las orejetas de las zapatas *Incluida la altura de las orejetas de las zapatas Less
Nota **Sin la altura de las orejetas de las zapatas **Sin la altura de las orejetas de las zapatas Less

Rendimiento

  • Un potente Motor C4.4 ACERT™ controlado eléctricamente cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU., Stage IIIA de la Unión Europea y Stage III de China para uso fuera de carretera.
  • La presión del sistema hidráulico de dos bombas suministra excelente rendimiento y productividad de excavación.
  • En el sistema hidráulico de detección cruzada se utilizan dos bombas hidráulicas en todas las condiciones de operación, lo que aumenta la productividad con mayores velocidades del implemento y giros de pivote más rápidos y fuertes.

Eficiencia

  • La modalidad económica mantiene las fuerzas de desprendimiento y la capacidad de levantamiento con la potencia estándar, lo que produce un equilibrio entre las demandas de rendimiento y la economía de combustible.
  • Los circuitos de regeneración del brazo y de la pluma permiten ahorrar energía durante las operaciones en las que la pluma está hacia abajo y el brazo está insertado.
  • El nuevo diseño compacto utiliza tuberías y tubos más cortos para reducir la fricción y las caídas de presión, lo que da como resultado un uso más eficiente de la potencia.

Facilidad de servicio

  • La puerta de servicio del lado derecho de la estructura superior permite el acceso a nivel del suelo a la bomba, al filtro piloto, al filtro de drenaje y al filtro de aceite del motor.
  • Los puntos de servicio a nivel del suelo son de fácil acceso y permiten un mantenimiento rápido y eficiente.
  • La puerta de servicio izquierda permite un acceso fácil al radiador del motor, al enfriador de aceite, al posenfriador aire a aire, al filtro primario con separador de agua (si los dos están integrados) y al filtro de combustible secundario.
  • El filtro de aire del radiador cuenta con un diseño de elemento doble para ofrecer una eficiencia de limpieza superior; cuando el filtro se obstruye, aparece una advertencia en la pantalla del monitor dentro de la cabina.

Comodidad

  • El asiento ajustable y la consola de palanca universal están diseñados para satisfacer las preferencias individuales.
  • Los controles de palanca universal de bajo esfuerzo operados por piloto están diseñados para adaptarse a la posición natural de la muñeca y del brazo, con el fin de entregar una máxima comodidad y producir un mínimo nivel de fatiga.
  • El monitor LCD en color se puede programar en 42 idiomas.
  • La carrocería de la cabina está sujeto al bastidor con montajes de caucho viscoso, a fin de amortiguar las vibraciones y los niveles de ruido, lo que aumenta la comodidad del operador.

Versatilidad

  • El trabajo de acabado y la preparación del sitio son sencillos y rápidos con los garfios, las tenazas y los martillos Cat®.
  • El trabajo de servicios públicos es rápido y preciso con un compactador y un cucharón Cat.
  • Un acoplador le permite intercambiar accesorios en segundos sin salir de la cabina.
  • Consulte toda la gama de accesorios rentables para la máquina en www.cat.com/attachments.

Durabilidad

  • La estructura del bastidor en X modificado proporciona una larga vida útil.
  • La pluma y el brazo de servicio pesado con alivio de esfuerzo y soldadura robótica son estándar.
  • Las zapatas de cadena, los eslabones, los rodillos, las ruedas guía y los mandos finales están construidos con acero de alta resistencia a la tracción.
  • El eslabón de la cadena engrasado entre los pasadores y los bujes aumenta la vida útil del tren de rodaje y reduce el ruido.

Seguridad

  • Las planchas antideslizantes que cubren toda la estructura superior y la caja de almacenamiento evitan el deslizamiento durante el mantenimiento.
  • Los pernos abocardados reducen los peligros de tropezones durante el servicio y el mantenimiento.
  • El ventilador del radiador del motor está protegido por una malla metálica fina, lo que reduce el riesgo de accidentes.

Características clave

Beneficios que lo ayudan a realizar su trabajo con eficiencia y eficacia