312D/312D L

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

Engine

Unidades:
Engine Model Motor C4.2 ACERT™ Cat® Motor C4.2 ACERT™ Cat® Less
Flywheel Power 90.0 hp 67.0 kW Less
Gross Power 97.0 hp 72.0 kW Less
SAE J1349 90.0 hp 67.0 kW Less
Bore 4.0 in 102.0 mm Less
Stroke 5.1 in 130.0 mm Less
Displacement 259.0 in3 4.25 L Less
Net Power – SAE J1349 90.0 hp 67.0 kW Less

Weights

Operating Weight 28480.0 lb 12920.0 kg Less
Operating Weight – Standard Undercarriage 28480.0 lb 12920.0 kg Less
Operating Weight – Long Undercarriage 29650.0 lb 13450.0 kg Less

Swing Mechanism

Swing Torque 22830.0 lb ft 30950.0 kN·m Less
Swing Speed 12.4 RPM 12.4 RPM Less

Drive

Maximum Drawbar Pull 25600.0 lb 114.0 kN Less
Travel Speed 3.4 mph 5.5 km/h Less

Hydraulic System

Main Implement System – Maximum Flow (2x) 33.5 gal/min 127.0 L/min Less
Maximum Pressure – Implements 4424.0 psi 30500.0 kPa Less
Maximum Pressure – Travel 3340.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximum Pressure – Swing 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Pilot System – Maximum Flow 9.5 gal/min 36.0 L/min Less
Pilot System – Maximum Pressure 598.0 psi 4120.0 kPa Less
Blade System - Maximum Pressure 2990.0 psi 20600.0 kPa Less
Boom Cylinder – Bore 4.3 in 110.0 mm Less
Boom Cylinder – Stroke 40.0 in 1015.0 mm Less
Stick Cylinder – Bore 4.7 in 120.0 mm Less
Stick Cylinder – Stroke 47.1 in 1197.0 mm Less
Bucket Cylinder – Bore 3.9 in 100.0 mm Less
Bucket Cylinder – Stroke 37.0 in 939.0 mm Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank 66.0 gal 250.0 L Less
Cooling System 4.7 gal 17.9 L Less
Engine Oil 4.6 gal 17.5 L Less
Swing Drive (each) 0.79 gal 3.0 L Less
Final Drive (each) 0.79 gal 3.0 L Less
Hydraulic System (including tank) 27.5 gal 104.0 L Less
Hydraulic Tank 23.9 gal 90.7 L Less

Standards

Cab/FOGS SAE J1356 FEB88 ISO 10262 SAE J1356 FEB88 ISO 10262 Less

Dimensions

Transport width 98.0 in 2490.0 mm Less
Counterweight Clearance 36.0 in 915.0 mm Less
Length to Center of Rollers 10.0 ft 3040.0 mm Less
Length to Center of Rollers - LC 10.0 ft 3.04 m Less
Length to Center of Rollers - STD 9.1 ft 2.78 m Less
Shipping Height 9.25 ft 2830.0 mm Less
Shipping Height - LC 9.3 ft 2.83 m Less
Shipping Height - STD 9.3 ft 2.83 m Less
Transport width - LC 8.5 ft 2.59 m Less
Transport width - STD 8.2 ft 2.49 m Less

Estación del operador

Comodidad, operación y visibilidad mejoradas


Motor

Suministra la mayor cantidad de trabajo por litro/galón de combustible consumido


Sistema hidráulico

Control preciso y de bajo esfuerzo para un funcionamiento altamente eficiente


Tren de rodaje y estructuras

Fuerte, estable y fácil de maniobrar


Varillaje delantero

Fiable, duradero y versátil


Versatilidad

Más opciones para más trabajo


Facilidad de servicio

El servicio y mantenimiento simplificados permiten ahorrar tiempo y dinero


Productos de tecnología

Tecnologías avanzadas mejoran la productividad y simplifican el servicio.


Respaldo al cliente

Un respaldo incomparable hace la diferencia


312D/312D L Equipos estándar

Alternador de 50 amperios

Control automático de velocidad del motor

Capacidad de Sistema de Protección Contra Objetos que Caen (FOGS) empernable

Cabina
  • • Radio AM/FM, 24 voltios
  • • Cenicero con encendedor para cigarros
  • • Gancho para ropa
  • • Portavasos
  • • Modalidad económica
  • • Bocina

Pantalla de visualización en distintos idiomas (pantalla de gráfico/color)
  • • Reloj
  • • Información sobre cambio de filtros/líquidos
  • • Control de nivel para el aceite hidráulico, el aceite del motor y el refrigerante
  • • Mensajes de advertencia

Luz interior

Compartimiento para publicaciones

Parabrisas delantero que puede abrirse

Claraboya que puede abrirse, con parasol

Compartimiento de almacenamiento

Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales desmontables

Puertas y tapas con cerradura y sistema de seguridad de llave única

Luz montada en la caja de almacenamiento (1)

Espejos (bastidor y cabina)

TREN DE FUERZA
  • • Motor C4.2 Cat® con Tecnología ACERT™
  • • Motor de arranque eléctrico de 24 voltios
  • • Calentador del aire de admisión
  • • Separador de agua

Filtro de aire con sello radial

Tren de rodaje
  • • Guardaguías de cadena en la sección de la rueda guía
  • • Guardaguías de cadena en la sección central (para la Excavadora 312D L)
  • • Tren de rodaje de cadenas con sellos lubricados con grasa

312D/312D L Equipos opcionales

Máquina lista para instalación de AccuGrade™ Básico, Láser y GPS

Antefiltro de aire

Sistema hidráulico auxiliar

Tuberías hidráulicas auxiliares de plumas y brazos

Dispositivo de control de advertencia de bajada y de sobrecarga de la pluma

Varillaje del cucharón

Luces de trabajo montadas en la cabina

Luces de trabajo montadas en la cabina con función de demora

Arranque en frío

Función "E-Ceiling" y función de evitación de la cabina

Control de rotación preciso

Protector del parabrisas

Cambiador de patrón de control manual

Protector inferior para servicio pesado

Sistema de enfriamiento para temperaturas altas

Suministro eléctrico de 12 voltios - 7 amperios

Protector parasol desplegable

Protector contra lluvia

Luces en el lado derecho de la pluma

Parachoques lateral de acero

Salida secundaria, ventana trasera

Configuraciones de brazo y pluma
  • • Brazo de 3,0 m (9'10")
  • • Brazo de 2,8 m (9'2")
  • • Brazo de 2,5 m (8'2")

Visera

Protector de la unión giratoria

Protección contra vandalismo

Indicador del nivel de agua del separador de agua