< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

Motor

Unidades:
Modelo del motor Cat® C4.2 ACERT™ Cat® C4.2 ACERT™ Less
Potencia al volante 115.0 hp 86.0 kW Less
Potencia bruta 122.0 hp 91.0 kW Less
ISO 9249 115.0 hp 86.0 kW Less
Calibre 4.02 " 102.0 mm Less
Carrera 5.12 " 130.0 mm Less
Cilindrada 259.3 pulg3 4.25 L Less
Potencia neta: SAE J1349 115.0 hp 86.0 kW Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 38095.0 lb 17280.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: tren de rodaje largo 38095.0 lb 17280.0 kg Less

Mecanismo de giro

Par de giro 32010.0 lb-pie 43400.0 kN·m Less
Velocidad de giro 10.2 rpm 10.2 rpm Less

Mando

Tracción máxima en la barra de tiro 35295.0 lb 157.0 kN Less
Velocidad de desplazamiento 3.5 mph 5.6 km/h Less

Sistema hidráulico

Flujo máximo (2x) del sistema de implemento principal 39.6 gal EE.UU./min 150.0 L/min Less
Presión máxima: implementos 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima de desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima de giro 3271.0 lb/pulg² 22550.0 kPa Less
Flujo máximo del sistema piloto 6.9 gal EE.UU./min 26.2 L/min Less
Presión máxima del sistema piloto 598.0 lb/pulg² 4120.0 kPa Less
Calibre de cilindro de la pluma 4.3 " 110.0 mm Less
Carrera de cilindro de la pluma 47.0 " 1193.0 mm Less
Calibre de cilindro del brazo 4.7 " 120.0 mm Less
Carrera de cilindro del brazo 52.4 " 1331.0 mm Less
Cilindro del cucharón: calibre 3.9 " 100.0 mm Less
Cilindro del cucharón: carrera 41.0 " 1048.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 79.3 gal EE.UU. 300.0 L Less
Sistema de enfriamiento 5.8 gal EE.UU. 22.0 L Less
Aceite del motor 4.6 gal EE.UU. 17.5 L Less
Mando de rotación (cada uno) 0.8 gal EE.UU. 3.0 L Less
Mando final (cada uno) 1.3 gal EE.UU. 5.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 50.2 gal EE.UU. 190.0 L Less
Tanque hidráulico 28.0 gal EE.UU. 106.0 L Less

Normas

Cabina/FOGS SAE J1356 FEB88/ISO 10262 SAE J1356 FEB88/ISO 10262 Less

Dimensiones

Ancho de transporte 102.0 " 2590.0 mm Less
Espacio libre del contrapeso 41.0 " 1030.0 mm Less
Longitud hasta el centro de los rodillos 10.42 pies 3170.0 mm Less
Altura de embarque 9.5 pies 2930.0 mm Less

Estación del operador

Nuevos niveles de comodidad, visibilidad y operación.


Motor

Operación limpia y silenciosa con potencia superior.


Sistema hidráulico

Alta eficiencia y rendimiento con bajo esfuerzo y control preciso.


Tren de rodaje y estructuras

Estabilidad y maniobrabilidad excelentes.


Varillaje delantero

Rendimiento, fiabilidad y durabilidad.


Versatilidad

Haga más con Cat Work Tools.


Facilidad de servicio

El servicio y el mantenimiento simplificados permiten ahorrar tiempo y dinero.


Productos tecnológicos

Tecnologías avanzadas mejoran la productividad y simplifican el servicio.


Respaldo al cliente

Un respaldo sin igual hace la diferencia.


315D L Equipos estándar

Alternador de 50 amp

Control automático de velocidad del motor

Freno de la rotación automática

Capacidad de Sistema de Protección contra la Caída de Objetos (FOGS)

Cabina
  • Radio AM/FM de 24 voltios
  • Cenicero con encendedor
  • Gancho para ropa
  • Portabebidas
  • Modalidad económica
  • Bocina

Pantalla de idiomas (pantalla gráfica a todo color)
  • Reloj
  • Información sobre cambio de filtros/fluidos
  • Revisión de nivel de aceite hidráulico, aceite del motor y refrigerante
  • Mensajes de advertencia

Luz interior

Portadocumentos

Parabrisas delantero con apertura

Tragaluz con visera, con posibilidad de apertura

Ventilación de filtrado positivo

Compartimiento de almacenamiento

Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales removibles

Cerraduras de las puertas y candados de las tapas con sistema de seguridad de una sola llave

Luz montada en la caja de almacenamiento (1)

Espejos (bastidor y cabina)

Tren de fuerza
  • Motor Cat® C4.2 con Tecnología ACERT™
  • Motor de arranque eléctrico de 24 voltios
  • Calentador de admisión de aire
  • Separador de agua

Filtro de aire de sello radial, elemento doble

Válvula de amortiguación de la rotación inversa

Tren de rodaje
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Protectores guía de cadena de la rueda loca y la sección central
  • Tren de rodaje de cadenas con sellos lubricados con grasa

Indicador de nivel de agua con el separador de agua

315D L Equipos opcionales

Listo para instalación de AccuGrade™ básico, láser y GPS

Antefiltro de aire

Sistema hidráulico auxiliar

Tuberías hidráulicas auxiliares desde las plumas y los brazos

Dispositivo de control de advertencia de sobrecarga y bajada de la pluma

Varillaje del cucharón

Luces de trabajo montadas en la cabina

Luces de trabajo montadas en la cabina con función de demora

Arranque en tiempo frío

Evitación del límite superior y de la cabina

Bomba eléctrica de reabastecimiento con corte automático

Control de rotación precisa

Protección del parabrisas delantero

Cambiador del patrón del control manual

Protector inferior de servicio pesado

Sistema de enfriamiento para temperatura ambiente alta

Suministro de corriente de 12 V-7 A

Cortina parasol desplegable

Protector contra la lluvia

Luces de la pluma del lado derecho

Salida secundaria por la ventana trasera

Parachoques de acero

Combinaciones de brazo y pluma
  • Brazo de 3,1 m (10' 2")
  • Brazo de 2,9 m (9' 6")
  • Brazo de 2,6 m (8' 6")
  • Brazo de 2,25 m (7' 5")

Pedal de desplazamiento recto

Visera

Protector de la unión giratoria

Protección contra vandalismo