< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

Engine

Unidades:
Engine Model C4.2 ACERT™ Cat® C4.2 ACERT™ Cat® Less
Flywheel Power 80.0 hp 60.0 kW Less
Gross Power 86.0 hp 64.0 kW Less
ISO 9249 80.0 hp 60.0 kW Less
SAE J1349 80.0 hp 60.0 kW Less
Bore 4.0 in 102.0 mm Less
Stroke 5.1 in 130.0 mm Less
Displacement 259.0 in3 4.25 L Less
Net Power – SAE J1349 80.0 hp 60.0 kW Less

Weights

Operating Weight 27514.0 lb 12480.0 kg Less
Operating Weight – Long Undercarriage 27514.0 lb 12480.0 kg Less

Swing Mechanism

Swing Torque 22825.0 lb ft 30900.0 kN·m Less
Swing Speed 11.4 RPM 11.4 RPM Less

Drive

Maximum Drawbar Pull 25600.0 lb 114.0 kN Less
Travel Speed 3.1 mph 5.1 km/h Less

Hydraulic System

Main Implement System – Maximum Flow (2x) 30.9 gal/min 117.0 L/min Less
Maximum Pressure – Implements 4424.0 psi 30500.0 kPa Less
Maximum Pressure – Travel 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximum Pressure – Swing 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Pilot System – Maximum Flow 6.08 gal/min 23.0 L/min Less
Pilot System – Maximum Pressure 598.0 psi 4120.0 kPa Less
Boom Cylinder – Bore 3.9 in 100.0 mm Less
Boom Cylinder – Stroke 39.4 in 1002.0 mm Less
Stick Cylinder – Bore 4.3 in 110.0 mm Less
Stick Cylinder – Stroke 47.0 in 1194.0 mm Less
Bucket Cylinder – Bore 3.9 in 100.0 mm Less
Bucket Cylinder – Stroke 37.0 in 939.0 mm Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank 55.0 gal 210.0 L Less
Cooling System 5.0 gal 18.0 L Less
Engine Oil 5.0 gal 19.0 L Less
Swing Drive (each) 1.0 gal 3.0 L Less
Final Drive (each) 1.0 gal 3.0 L Less
Hydraulic System (including tank) 38.0 gal 145.0 L Less
Hydraulic Tank 21.0 gal 78.0 L Less

Standards

Cab/FOGS SAE J1356 FEB88/ISO 10262 SAE J1356 FEB88/ISO 10262 Less

Sound

Performance ANSI/SAE J1166 OCT 98 ANSI/SAE J1166 OCT 98 Less

Dimensions

Transport width 102.0 in 2590.0 mm Less
Counterweight Clearance 36.0 in 910.0 mm Less
Length to Center of Rollers 9.12 ft 2780.0 mm Less
Shipping Height 9.41 ft 2860.0 mm Less

Estación del operador

Comodidad, operación y visibilidad mejoradas


Motor

Suministra la mayor cantidad de trabajo por litro/galón de combustible consumido


Sistema hidráulico

Control preciso y de bajo esfuerzo para un funcionamiento altamente eficiente


Tren de rodaje y estructuras

Fuerte, estable y fácil de maniobrar


Varillaje delantero

Fiable, duradero y versátil


Versatilidad

Más opciones para más trabajo


Facilidad de servicio

El servicio y mantenimiento simplificados permiten ahorrar tiempo y dinero


Productos de tecnología

Tecnologías avanzadas mejoran la productividad y simplifican el servicio.


Respaldo al cliente

Un respaldo incomparable hace la diferencia


311D LRR Equipos estándar

Alternador de 50 amperios

Control automático de velocidad del motor

Capacidad de Sistema de Protección Contra Objetos que Caen (FOGS) empernable

Cabina
  • • Radio AM/FM, 24 voltios
  • • Cenicero con encendedor para cigarros
  • • Gancho para ropa
  • • Portavasos
  • • Modalidad económica
  • • Bocina

Pantalla de visualización en distintos idiomas (pantalla de gráfico/color)
  • • Reloj
  • • Información sobre cambio de filtros/líquidos
  • • Control de nivel para el aceite hidráulico, el aceite del motor y el refrigerante
  • • Mensajes de advertencia

Luz interior

Compartimiento para publicaciones

Parabrisas delantero que puede abrirse

Claraboya que puede abrirse, con parasol

Compartimiento de almacenamiento

Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales desmontables

Puertas y tapas con cerradura y sistema de seguridad de llave única

Luz montada en la caja de almacenamiento (1)

Espejos (bastidor y cabina)

TREN DE FUERZA
  • • Motor C4.2 Cat® con Tecnología ACERT™
  • • Motor de arranque eléctrico de 24 voltios
  • • Calentador del aire de admisión
  • • Separador de agua

Filtro de aire con sello radial

Tren de rodaje
  • • Guardaguías de cadena en la sección de la rueda guía
  • • Guardaguías de cadena de sección central
  • • Tren de rodaje de cadenas con sellos lubricados con grasa

311D LRR Equipos opcionales

Máquina lista para instalación de AccuGrade™ Básico, Láser y GPS

Antefiltro de aire

Sistema hidráulico auxiliar

Tuberías hidráulicas auxiliares de plumas y brazos

Dispositivo de control de advertencia de bajada y de sobrecarga de la pluma

Varillaje del cucharón

Luces de trabajo montadas en la cabina

Luces de trabajo montadas en la cabina con función de demora

Arranque en frío

Función "E-Ceiling" y función de evitación de la cabina

Control de rotación preciso

Protector del parabrisas

Cambiador de patrón de control manual

Protector inferior para servicio pesado

Sistema de enfriamiento para temperaturas altas

Suministro eléctrico de 12 voltios - 7 amperios

Protector parasol desplegable

Protector contra lluvia

Luces en el lado derecho de la pluma

Parachoques lateral de acero

Salida secundaria, ventana trasera

Configuraciones de brazo y pluma
  • • Brazo de 2,8 m (9'2")
  • • Brazo de 2,6 m (8'6")
  • • Brazo de 2,25 m (7'4")

Visera

Protector de la unión giratoria

Protección contra vandalismo

Indicador del nivel de agua del separador de agua