314D CR/314D LCR

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

Engine

Unidades:
Engine Model Cat® C4.2 ACERT™ Cat® C4.2 ACERT™ Less
Flywheel Power 90.0 hp 67.0 kW Less
Gross Power 97.0 hp 72.0 kW Less
SAE J1349 90.0 hp 67.0 kW Less
Bore 4.0 in 102.0 mm Less
Stroke 5.1 in 130.0 mm Less
Displacement 259.0 in3 4.25 L Less
Net Power – SAE J1349 90.0 hp 67.0 kW Less

Weights

Operating Weight 30865.0 lb 14000.0 kg Less
Operating Weight – Standard Undercarriage 30865.0 lb 14000.0 kg Less
Operating Weight – Long Undercarriage 31085.0 lb 14100.0 kg Less

Swing Mechanism

Swing Torque 22825.0 lb ft 30.9 kN·m Less
Swing Speed 11.5 RPM 11.5 RPM Less

Drive

Maximum Drawbar Pull 25402.0 lb 113.0 kN Less
Travel Speed 3.4 mph 5.5 km/h Less

Hydraulic System

Main Implement System – Maximum Flow (2x) 32.2 gal/min 122.0 L/min Less
Maximum Pressure – Implements 4424.0 psi 30500.0 kPa Less
Maximum Pressure – Travel 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximum Pressure – Swing 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Pilot System – Maximum Flow 5.57 gal/min 21.1 L/min Less
Pilot System – Maximum Pressure 598.0 psi 4120.0 kPa Less
Blade – Maximum Flow 12.42 gal/min 47.0 L/min Less
Blade System - Maximum Pressure 2988.0 psi 20600.0 kPa Less
Boom Cylinder – Bore 4.3 in 110.0 mm Less
Boom Cylinder – Stroke 39.4 in 1000.0 mm Less
Stick Cylinder – Bore 4.7 in 120.0 mm Less
Stick Cylinder – Stroke 47.1 in 1197.0 mm Less
Bucket Cylinder – Bore 3.9 in 100.0 mm Less
Bucket Cylinder – Stroke 37.0 in 939.0 mm Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank 49.0 gal 186.0 L Less
Cooling System 5.0 gal 18.0 L Less
Engine Oil 5.0 gal 19.0 L Less
Swing Drive (each) 1.0 gal 3.0 L Less
Final Drive (each) 1.0 gal 3.0 L Less
Hydraulic System (including tank) 42.0 gal 160.0 L Less
Hydraulic Tank 32.0 gal 120.0 L Less

Standards

Cab/FOGS SAE J1356 FEB88 ISO 10262 SAE J1356 FEB88 ISO 10262 Less

Sound

Performance ANSI/SAE J1166 OCT98 ANSI/SAE J1166 OCT98 Less

Dimensions

Transport width 98.0 in 2490.0 mm Less
Counterweight Clearance 41.0 in 895.0 mm Less
Length to Center of Rollers 10.0 ft 3040.0 mm Less
Shipping Height 9.58 ft 2910.0 mm Less

Estación del operador

Comodidad, operación y visibilidad mejoradas


Motor

Entrega la mayor cantidad de trabajo por litro/galón de combustible consumido


Sistema hidráulico

Control preciso y de bajo esfuerzo para un funcionamiento altamente eficiente


Tren de rodaje y estructuras

Fuerte, estable y fácil de maniobrar


Varillaje delantero

Fiable, duradero y versátil


Versatilidad

Más opciones para más trabajo


Radio de giro compacto

Flexibilidad en espacios limitados y tranquilidad


Facilidad de servicio

El servicio y mantenimiento simplificados permiten ahorrar tiempo y dinero


Respaldo al cliente

Un respaldo sin igual hace la diferencia


314D CR/314D LCR Equipos estándar

Alternador, 50 amperios

Control automático de velocidad del motor

Capacidad de estructura empernable del Sistema de Protección Contra Objetos que Caen (FOGS)

Cabina
  • • Radio AM/FM, 24 voltios
  • • Cenicero
  • • Gancho para la ropa
  • • Portavasos
  • • Modalidad económica
  • • Bocina
  • • Monitor de visualización del idioma (pantalla de gráfico/color)
  • • Reloj
  • • Información sobre cambio de filtros/líquidos
  • • Control de nivel para el aceite hidráulico, el aceite del motor y el refrigerante
  • • Mensajes de advertencia

Luz interior

Compartimiento para publicaciones

Parabrisas delantero abisagrado

Claraboya abatible, con parasol

Compartimiento de almacenamiento

Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales desmontables

Puertas y tapas con cerradura y sistema de seguridad de una llave

Luz montada en la caja de almacenamiento (1)

Espejos (bastidor y cabina)

Tren de fuerza
  • • Motor Cat® C4.2 con tecnología ACERT™
  • • Motor de arranque eléctrico de 24 voltios
  • • Calentador del aire de admisión
  • • Separador de agua

Filtro de aire con sello radial

Tren de rodaje
  • • Guardaguías de cadena en la sección de la rueda guía
  • • Protectores guías de cadenas de sección central (para 314D LCR)
  • • Tren de rodaje de cadenas con sellos lubricados por grasa

314D CR/314D LCR Equipos opcionales

Antefiltro de aire

Sistemas hidráulicos auxiliares

Tuberías hidráulicas auxiliares de la pluma y los brazos

Varillaje del cucharón

Luces de trabajo montadas en la cabina

Luces de trabajo montadas en la cabina con función de demora

Arranque en tiempo frío

Contrapeso

Control de rotación preciso

Protector para parabrisas delantero

Cambiador de patrón del control manual

Protector inferior para servicio pesado

Sistema de refrigeración para clima cálido

Suministro eléctrico a 5 amperios, 12 voltios

Protector para la lluvia

Luces en el lado derecho de la pluma

Salida secundaria, ventana trasera

Configuraciones de brazo y pluma
  • • Brazo de 3,0 m (9' 10")
  • • Brazo de 2,8 m (9' 2")
  • • Brazo de 2,5 m (8' 2")

Protector de la unión giratoria

Protección antivandalismo

Indicador de nivel de agua para el separador de agua