< Atrás

Oferta especial de nuevas máquinas
Obtenga detalles
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La mayor potencia, mayor capacidad de control y una estación del operador de gran comodidad permiten que la Excavadora Hidráulica Cat® 318D L Serie 2 sea un exponente líder en la industria. Al ser fácil de operar y al contar con versatilidad inigualable, el modelo 318D L Serie 2 le ayudará a aumentar su productividad y disminuir los costos de operación.

Motor

Unidades:
Modelo del motor 3054CA 3054CA Less
Potencia al volante 110.0 hp 82.0 kW Less
Calibre 4.13 " 105.0 mm Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less
Cilindrada 269.0 pulg3 4.4 C Less
Potencia del motor (ISO 14396) 118.0 hp 88.0 kW Less
Potencia neta (SAE J1349/ISO 9249) 110.0 hp 82.0 kW Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 39250.0 lb 17800.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: tren de rodaje largo 17.000 - 17.800 kg (37.490 - 39.250 lb) 17.000 - 17.800 kg (37.490 - 39.250 lb) Less
Peso en orden de trabajo: tren de rodaje largo: pluma HD: 5,1 m (16' 9"), brazo HD de 2,6 m (8' 6"), zapatas de cadena de garra triple de 600 mm (24"), cucharón SD de 0,73 m3 (0,96 yd3) 39250.0 lb 17800.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: tren de rodaje largo: pluma HD: 5,1 m (16' 9"), brazo A 2,9 m (9' 6"), zapatas de cadena de garra triple de 600 mm (24”), cucharón GD de 0,80 m3 (1,04 yd3) 38810.0 lb 17600.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: tren de rodaje largo: pluma de alcance: 5,1 m (16' 9"), brazo A 2,6 m (8' 6"), zapatas de cadena de garra triple de 500 mm (20"), cucharón GD de 0,76 m3 (1,00 yd3) 37490.0 lb 17000.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: tren de rodaje largo: pluma de alcance: 5,1 m (16' 9"), brazo A 2,6 m (8' 6"), zapatas de cadena de garra triple de 600 mm (24"), cucharón GD de 0,76 m3 (1,00 yd3) 37930.0 lb 17200.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: tren de rodaje largo: pluma de alcance: 5,1 m (16' 9"), brazo A 2,6 m (8' 6"), zapatas de cadena de garra triple de 700 mm (28"), cucharón GD de 0,76 m3 (1,00 yd3) 38810.0 lb 17600.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: tren de rodaje largo: pluma de alcance: 5,1 m (16' 9"), brazo A 2,9 m (9' 6"), zapatas de cadena de garra triple de 500 mm (20"), cucharón GD de 0,76 m3 (1,00 yd3) 37710.0 lb 17100.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: tren de rodaje largo: pluma de alcance: 5,1 m (16' 9"), brazo A 2,9 m (9' 6"), zapatas de cadena de garra triple de 600 mm (24"), cucharón GD de 0,76 m3 (1,00 yd3) 38150.0 lb 17300.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: tren de rodaje largo: pluma de alcance: 5,1 m (16' 9"), brazo A 2,9 m (9' 6"), zapatas de cadena de garra triple de 700 mm (28"), cucharón GD de 0,76 m3 (1,00 yd3) 39020.0 lb 17700.0 kg Less

Mecanismo de giro

Par de giro 32970.0 lb-pie 44.7 kN·m Less
Velocidad de giro 8.6 rpm 8.6 rpm Less

Mando

Tracción máxima en la barra de tiro 35070.0 lb 156.0 kN Less
Pendiente máxima 35º/70 % 35º/70 % Less
Velocidad máxima de desplazamiento 3.0 mph 4.8 km/h Less

Sistema hidráulico

Presión máxima de giro 3280.0 lb/pulg² 22600.0 kPa Less
Presión máxima del sistema piloto 600.0 lb/pulg² 4120.0 kPa Less
Calibre de cilindro de la pluma 4.0 " 110.0 mm Less
Carrera de cilindro de la pluma 47.0 " 1193.0 mm Less
Calibre de cilindro del brazo 5.0 " 120.0 mm Less
Carrera de cilindro del brazo 52.0 " 1331.0 mm Less
Cilindro del cucharón: calibre 4.0 " 110.0 mm Less
Cilindro del cucharón: carrera 41.0 " 1039.0 mm Less
Flujo máximo (total) del sistema principal 72.0 gal EE.UU./min 272.0 L/min Less
Presión máxima: equipo 5080.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Flujo máximo del sistema piloto 23,7 L/min (1.450 pulg3/min) 23,7 L/min (1.450 pulg3/min) Less
Flujo máximo del sistema de giro 36.0 gal EE.UU./min 136.0 L/min Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 5.2 EE.UU. 19.53 C Less
Mando final (cada uno) 1.6 EE.UU. 6.0 C Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 32.0 EE.UU. 121.0 C Less
Tanque hidráulico 28.0 EE.UU. 106.0 C Less
Aceite del motor (con filtro) 4.3 EE.UU. 16.0 C Less
Capacidad del tanque de combustible 79.3 EE.UU. 300.0 C Less
Mando de la rotación 0.8 EE.UU. 3.0 C Less

Cadena

Cantidad de rodillos de soporte (en cada lado) 2 piezas 2 piezas Less
Cantidad de zapatas (en cada lado) 44 piezas 44 piezas Less
Cantidad de rodillos de cadena (a cada lado) 7 piezas 7 piezas Less

Estación del operador

Nuevos niveles de comodidad, visibilidad y operación.


Motor

Permite realizar la mayor cantidad de trabajo por litro/galón de combustible consumido.


Sistema hidráulico

Alta eficiencia y rendimiento con bajo esfuerzo y control preciso.


Tren de rodaje y estructuras

Estabilidad y maniobrabilidad excelentes.


Varillaje delantero

Rendimiento, fiabilidad y durabilidad.


Herramientas

Excave, martille, desgarre y corte con confianza.


Facilidad de servicio

El servicio y el mantenimiento simplificados permiten ahorrar tiempo y dinero.


Respaldo total al cliente

Los servicios del distribuidor Cat lo ayudan a operar durante un tiempo más prolongado y a menores costos.


318D2 L Equipos estándar

MOTOR
  • Motor Diésel Cat 3054CA con regulador mecánico: - Capacidad de altitud de 2.300 m (7.545') - Alternador de 50 amp, Calentador de admisión de aire - Paquete de emisiones según la norma Tier 2
  • Filtro de combustible de 10 micrones
  • Antefiltro de combustible de 4 micrones
  • Control de velocidad baja en vacío de un toque con AEC (Automatic Engine Control, Control automático del motor)
  • Filtro de aceite del motor remoto
  • Filtro de aire de sello radial, elemento doble
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Separador de agua en la tubería de combustible con indicador
  • Radiador de la aleta de onda con enfriador de aceite vertical
  • Condensador de aire acondicionado de tipo fijo
  • Enfriamiento para temperatura ambiente alta de 52 ºC (125,6 ºF)
  • Modalidad económica

CABINA
  • Apta para FOGS (Falling Object Guarding System, Sistema de Protección contra la Caída de Objetos) empernada
  • Parabrisas delantero con posibilidad de apertura y dispositivo de asistencia
  • Limpia/lavaparabrisas superior montado en el pilar
  • Vidrio del limpiaparabrisas delantero dividido en 70/30
  • Ventana de cabina de puerta superior corrediza
  • Salida de emergencia de la ventana trasera
  • Parabrisas inferior desmontable con soporte de almacenamiento en la cabina
  • Tragaluz con posibilidad de apertura/escotilla de metal
  • Iluminación interior
  • Palanca universal estándar
  • Parabrisas delantero superior laminado
  • Asiento con respaldo alto, suspensión mecánica y posacabeza
  • Cinturón de seguridad retráctil de 50 mm (2”)
  • Alfombrilla
  • Aire acondicionado de dos niveles (automático) con descongelador
  • Lavaparabrisas
  • Gancho para ropa
  • Cenicero y encendedor
  • Portavasos
  • Portadocumentos
  • Espacio utilitario para revistas
  • Montaje de radio
  • Montaje para dos altavoces estéreo
  • Antena de tipo flexible
  • Compartimiento de almacenamiento adecuado para lonchera
  • Monitor: - Pantalla de idiomas - Pantalla gráfica a todo color - Información de advertencia - Información sobre cambio de filtros/fluidos - Estado de la máquina - Información de códigos de error y ajustes de modalidad de la herramienta - Reloj de tiempo completo en el monitor
  • Ventilación de filtración positiva
  • Palanca universal de control integrada al asiento
  • Posabrazos ajustable
  • Consola ajustable
  • Palanca neutral (de traba) para todos los controles
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales extraíbles
  • Capacidad de instalación de dos pedales adicionales

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Disyuntor
  • Batería Cat

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Bomba hidráulica principal
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Control de recuperación de la pluma y del brazo
  • Dispositivo de bajada de la pluma para retroceso
  • Válvula reductora de corrimiento de la pluma
  • Válvula reductora de corrimiento del brazo
  • Válvula de amortiguación de la rotación inversa
  • Freno de estacionamiento de la rotación automático
  • Válvula hidráulica auxiliar
  • Capacidad de válvulas apilables para la válvula principal
  • Capacidad de circuito auxiliar

SEGURIDAD
  • Sistema de seguridad Cat de una sola llave
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Espejos retrovisores (parte derecha del bastidor, parte izquierda de la cabina)
  • Interruptor de parada del motor secundario
  • Trabas de puerta
  • Trabas en las tapas del tanque de combustible y del tanque hidráulico
  • Caja externa de herramientas/almacenamiento trabable
  • Lista para instalación de cámara de visión trasera

LUCES
  • Luz halógena de la pluma (lado izquierdo)
  • Luces exteriores integradas a la caja de almacenamiento

CONTRAPESO
  • Contrapeso sin cáncamo de levantamiento (3.170 kg/6.990 lb)

TREN DE RODAJE
  • Cadena lubricada con grasa (GLT2)
  • Protector guía de cadena de la rueda loca y la sección central
  • Cáncamo de remolque en el bastidor de base
  • Resorte de tensión de la rueda loca estándar
  • Protector inferior estándar

318D2 L Equipos opcionales

MOTOR
  • Baterías de tiempo frío, –25 °C (-13 °F)
  • Antefiltro de aire

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Circuito combinado
  • Circuito combinado con presión media
  • Tuberías y control del acoplador rápido Center-Lock
  • Palanca universal con modulación SW
  • Brazo y pluma de alta presión, presión media y tuberías del acoplador rápido como opciones
  • Cambiador rápido de patrón de control, cuatro direcciones

CABINA
  • Asiento con calentador, respaldo alto, suspensión neumática y posacabeza
  • Cortina parasol desplegable
  • Suministro de corriente de 12 V y 10 A con dos enchufes tipo encendedor de cigarrillos

TREN DE RODAJE
  • Zapatas de garra triple de 500 mm (20")
  • Zapatas con garra triple de 600 mm (24")
  • Zapatas con garra triple de 700 mm (28")
  • Protector guía de cadena: longitud completa

VARILLAJE DELANTERO
  • Pluma de 5,1 m (16’ 9”)
  • Pluma de servicio pesado de 5,1 m (16’ 9”)*
  • Brazo: 2,6 m (8’ 6”)
  • Brazo: 2,9 m (9’ 6”)
  • Brazo de servicio pesado: 2,9 m (9’ 6”)*
  • Varillaje del cucharón
  • Acoplador rápido
  • * La oferta varía según la región.

LUCES
  • Luces de la cabina
  • Luz halógena de la pluma (lado derecho)

SEGURIDAD
  • Alarma de desplazamiento*
  • Cámara de visión trasera y espejos del lado derecho
  • Espejo de la cabina
  • * La oferta varía según la región.

TECNOLOGÍA
  • Product Link, satelital o celular*
  • * La oferta varía según la región.

PROTECTORES
  • Sistema de Protección Contra la Caída de Objetos (FOGS), empernado
  • Protector inferior de servicio pesado
  • Protector de la unión giratoria