312D2/312D2 L

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Obtenga alta productividad y costos de operación más bajos con la Excavadora Hidráulica 312D/D L Serie 2 de Cat. La estación del operador rediseñada y con versatilidad inigualable, mayor capacidad de control, fácil de operar y cómoda ayuda a que el modelo 312D/D L Serie 2 ofrezca rendimiento líder en la industria.

Motor

Unidades:
Modelo de motor 3054C 3054C Less
Potencia al volante 90.0 hp 67.0 kW Less
Calibre 4.13 " 105.0 mm Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less
Cilindrada 269.0 pulg3 4.4 L Less
Potencia del motor (ISO 14396) 94.0 hp 70.0 kW Less
Potencia neta (SAE J1349/ISO 9249) 90.0 hp 67.0 kW Less
Potencia neta: ISO 14396 94.0 hp 70.0 kW Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 30640.0 lb 13900.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: tren de rodaje largo 13.200 kg a 13.900 kg (29.100 lb a 30.640 lb) 13.200 kg a 13.900 kg (29.100 lb a 30.640 lb) Less
Peso en orden de trabajo: tren de rodaje largo: peso en orden de trabajo máximo** 30640.0 lb 13900.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: tren de rodaje largo: peso en orden de trabajo mínimo* 29100.0 lb 13200.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: tren de rodaje estándar: peso en orden de trabajo máximo** 29980.0 lb 13600.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: tren de rodaje estándar: peso en orden de trabajo mínimo* 28440.0 lb 12900.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: tren de rodaje estándar* 12.900 kg a 13.600 kg (28.440 lb a 29.980 lb) 12.900 kg a 13.600 kg (28.440 lb a 29.980 lb) Less

Mecanismo de giro

Par de giro 22791.0 lb-pie 30.9 kN·m Less
Velocidad de giro 12.2 rpm 12.2 rpm Less

Mando

Tracción máxima en la barra de tiro 25630.0 lb 114.0 kN Less
Velocidad máxima de desplazamiento 3.5 mph 5.6 km/h Less

Sistema hidráulico

Presión máxima de desplazamiento 5080.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima de giro 3340.0 lb/pulg² 23000.0 kPa Less
Presión máxima del sistema piloto 600.0 lb/pulg² 4120.0 kPa Less
Calibre de cilindro de la pluma 4.0 " 110.0 mm Less
Carrera de cilindro de la pluma 40.0 " 1015.0 mm Less
Calibre de cilindro del brazo 5.0 " 120.0 mm Less
Carrera de cilindro del brazo 47.0 " 1197.0 mm Less
Cilindro del cucharón: calibre 4.0 " 100.0 mm Less
Cilindro del cucharón: carrera 37.0 " 939.0 mm Less
Flujo máximo (total) del sistema principal 67.0 gal EE.UU./min 254.0 L/min Less
Presión máxima: equipo 4420.0 lb/pulg² 30500.0 kPa Less
Flujo máximo del sistema piloto 21,9 L/min (1.340 pulg3/min) 21,9 L/min (1.340 pulg3/min) Less
Flujo máximo del sistema de giro 34.0 gal EE.UU./min 127.0 L/min Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 4.7 EE.UU. 17.88 L Less
Mando final (cada uno) 0.8 EE.UU. 3.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 27.5 EE.UU. 104.0 L Less
Tanque hidráulico 24.0 EE.UU. 90.6 L Less
Aceite del motor (con filtro) 4.2 EE.UU. 16.0 L Less
Capacidad del tanque de combustible 66.0 EE.UU. 250.0 L Less
Mando de la rotación 0.8 EE.UU. 3.0 L Less

Estación del operador

Mejore la comodidad, operación y visibilidad.


Motor

Motor poderoso con excelente confiabilidad y bajo consumo de combustible que entrega más al mismo tiempo que aumenta sus resultados finales.


Sistema hidráulico

El sistema hidráulico eficiente con palancas universales de bajo esfuerzo proporciona control preciso, sin importar la aplicación.


Tren de rodaje y estructuras

Resistentes y duraderas, todo lo que se espera de las excavadoras Cat.


Varillaje delantero

Fiable y duradero que cumple todas las necesidades de versatilidad.


Herramientas

Excave, martille, desgarre y corte con confianza.


Servicio y mantenimiento

El servicio y el mantenimiento se han simplificado para ahorrarle tiempo y dinero.


Respaldo total al cliente

Los servicios del distribuidor Cat lo ayudan a operar durante un tiempo más prolongado y a menores costos.


312D2/312D2 L Equipos estándar

MOTOR
  • Motor Diésel Cat 3054C con regulador mecánico: - Capacidad de altitud de 2.300 m (7.545') - Alternador de 50 amp, calentador de admisión de aire - Paquete de emisiones según la norma Tier 2
  • Filtro de combustible de 10 micrones
  • Antefiltro de combustible de 4 micrones
  • Control de velocidad baja en vacío de un toque con AEC (Automatic Engine Control, Control automático del motor)
  • Filtro de aceite del motor remoto
  • Filtro de aire de sello radial, elemento doble
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Separador de agua en la tubería de combustible con indicador
  • Radiador de la aleta de onda con enfriador de aceite vertical
  • Condensador de aire acondicionado de tipo fijo
  • Enfriamiento para temperatura ambiente alta de 43 °C (109 °F)
  • Cumple con las regulaciones sobre emisiones Tier 2 de la EPA de EE.UU. y Stage II de la Unión Europea
  • Modalidad económica

CABINA
  • Apta para FOGS (Falling Object Guarding System, Sistema de Protección contra la Caída de Objetos) empernada
  • Parabrisas delantero con posibilidad de apertura y dispositivo de asistencia
  • Limpia/lavaparabrisas superior montado en el pilar
  • Vidrio del limpiaparabrisas delantero dividido en 70/30
  • Ventana de cabina de puerta superior corrediza
  • Salida de emergencia de la ventana trasera
  • Parabrisas inferior desmontable con soporte de almacenamiento en la cabina
  • Tragaluz con posibilidad de apertura/escotilla de metal
  • Iluminación interior
  • Palanca universal estándar
  • Parabrisas delantero superior laminado
  • Asiento con respaldo alto, suspensión mecánica y posacabeza
  • Cinturón de seguridad retráctil de 50 mm (2”)
  • Alfombrilla
  • Aire acondicionado de dos niveles (automático) con descongelador
  • Lavaparabrisas
  • Gancho para ropa
  • Cenicero y encendedor
  • Portavasos
  • Portadocumentos
  • Espacio utilitario para revistas
  • Montaje de radio
  • Montaje para dos altavoces estéreo
  • Antena de tipo flexible
  • Compartimiento de almacenamiento adecuado para lonchera
  • Monitor: - Pantalla de idiomas - Pantalla gráfica a todo color - Información de advertencia - Información sobre cambio de filtros/fluidos - Estado de la máquina - Información de códigos de error y ajustes de modalidad de la herramienta - Reloj de tiempo completo en el monitor
  • Ventilación de filtración positiva
  • Palanca universal de control integrada al asiento
  • Posabrazos ajustable
  • Consola ajustable
  • Palanca neutral (de traba) para todos los controles
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales extraíbles
  • Capacidad de instalación de dos pedales adicionales

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Disyuntor
  • Batería Cat

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Bomba hidráulica principal
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Control de recuperación de la pluma y del brazo
  • Dispositivo de bajada de la pluma para retroceso
  • Válvula reductora de corrimiento de la pluma
  • Válvula reductora de corrimiento del brazo
  • Válvula de amortiguación de la rotación inversa
  • Freno de estacionamiento de la rotación automático
  • Válvula hidráulica auxiliar
  • Capacidad de válvulas apilables para la válvula principal
  • Capacidad de circuito auxiliar

SEGURIDAD
  • Sistema de seguridad Cat de una sola llave
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Espejos retrovisores (parte derecha del bastidor, parte izquierda de la cabina)
  • Interruptor de parada del motor secundario
  • Trabas de puerta
  • Trabas en las tapas del tanque de combustible y del tanque hidráulico
  • Caja externa de herramientas/almacenamiento trabable
  • Lista para instalación de cámara de visión trasera

LUCES
  • Luz halógena de la pluma (lado izquierdo)
  • Luces exteriores integradas a la caja de almacenamiento

TREN DE RODAJE
  • Cadena lubricada con grasa (GLT2)
  • Protector guía de cadena de la sección de la rueda loca
  • Cáncamo de remolque en el bastidor de base
  • Resorte de tensión de la rueda loca estándar
  • Protector inferior estándar

312D2/312D2 L Equipos opcionales

MOTOR
  • Baterías de tiempo frío, –25 °C (-13 °F)
  • Antefiltro de aire
  • Enfriamiento para temperatura ambiente alta de 52 °C (126 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Circuito combinado
  • Circuito combinado con presión media
  • Tuberías y control del acoplador rápido Center-Lock
  • Palanca universal con modulación SW
  • Brazo y pluma de alta presión, presión media y tuberías del acoplador rápido como opciones
  • Cambiador rápido de patrón de control, cuatro direcciones

CABINA
  • Asiento con calentador, respaldo alto, suspensión neumática y posacabeza
  • Cortina parasol desplegable
  • Suministro de corriente de 12 V y 10 A con dos enchufes tipo encendedor de cigarrillos

TREN DE RODAJE
  • Zapatas de garra triple de 500 mm (20")
  • Zapatas con garra triple de 600 mm (24")
  • Zapatas con garra triple de 700 mm (28")
  • Zapatas con garras triples de 770 mm (30")

CONTRAPESO
  • Contrapeso sin cáncamo de levantamiento (2.450 kg/5.400 lb)
  • Contrapeso sin cáncamo de levantamiento (2.650 kg/5.840 lb)

VARILLAJE DELANTERO
  • Pluma de 4,65 m (15' 3")
  • Brazo de 2,5 m (8' 2")
  • Brazo, 3,0 m (9' 10")
  • Varillaje del cucharón
  • Acoplador rápido

LUCES
  • Luces de la cabina
  • Luz halógena de la pluma (lado derecho)

SEGURIDAD
  • Alarma de desplazamiento
  • Cámara de visión trasera y espejos del lado derecho
  • Espejo de la cabina

TECNOLOGÍA
  • Product Link, satelital o celular

PROTECTORES
  • Sistema de Protección Contra la Caída de Objetos (FOGS), empernado
  • Protector inferior de servicio pesado
  • Protector de la unión giratoria

HOJAS
  • Hoja de 2.500 mm (8' 2") con cuchilla reemplazable
  • Hoja de 2.600 mm (8' 6") con cuchilla reemplazable