< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Los Taladores Apiladores de Cadenas Serie 2 tienen rendimiento hidráulico más uniforme, mayor ahorro de combustible, estación del operador más cómoda y mejor visibilidad. El modelo Cat® 541 Serie 2 es una máquina de giro total de la cola diseñado para corte limpio de alta producción y para corte limpio o seleccionado en terreno irregular.

Motor

Unidades:
Potencia bruta 303.0 hp 226.0 kW Less
Modelo de motor Cat® C9 ACERT™ Tier 3 Cat® C9 ACERT™ Tier 3 Less
Potencia bruta a 1.800 rpm 303.0 hp 226.0 kW Less

Especificaciones de operación

Alcance máximo con accesorio 28.2 pies 8.6 m Less

Sistema hidráulico

Bombas Bombas Bombas Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 16.1 EE.UU. 61.0 L Less
Aceite del motor 10.3 EE.UU. 39.0 L Less
Tanque hidráulico 85.3 EE.UU. 323.0 L Less
Sistema hidráulico 97.7 EE.UU. 370.0 L Less
Mando de la rotación 2.6 EE.UU. 10.0 L Less
Capacidad de combustible 312.0 EE.UU. 1181.0 L Less

Pesos

Peso en orden de trabajo sin accesorio 67960.0 lb 30826.0 kg Less
Pesos en orden de trabajo (sin cabezal)* 67960.0 lb 30826.0 kg Less
Pesos en orden de trabajo (sin cabezal)*** 68640.0 lb 31135.0 kg Less

Pesos en orden de trabajo (sin cabezal)

Taladores apiladores de cadenas (varillaje de corte largo) 68640.0 lb 31135.0 kg Less
Taladores apiladores de cadenas (varillaje estándar) 67960.0 lb 30826.0 kg Less

Tren de fuerza

Cilindrada 537.0 pulg3 8.8 L Less
Modelo de motor C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Cat® Less
Potencia bruta a 1.800 rpm 303.0 hp 226.0 kW Less
Potencia nominal a 2.100 rpm 282.0 hp 210.3 kW Less

Sistema de la pluma

Levantamiento del pasador sin accesorios a máximo alcance (sin cabezal)* 9400 kg a 6,6 m (21 800 lb a 21,5') 9400 kg a 6,6 m (21 800 lb a 21,5') Less
Levantamiento del pasador sin accesorios a máximo alcance (sin cabezal)*** 6400 kg a 8,2 m (14 200 lb a 27') 6400 kg a 8,2 m (14 200 lb a 27') Less
Potencia de alcance (con cabezal)* 28.2 pies 8.6 m Less

Tren de rodaje

Espacio libre sobre el suelo 35.0 " 889.0 mm Less
Tamaño/Inclinación 330/215,9 mm (330/8,5") 330/215,9 mm (330/8,5") Less
Entrevía 2591 mm-2870 mm (102"-113") 2591 mm-2870 mm (102"-113") Less
Longitud de la cadena 192.6 " 4893.0 mm Less
Esfuerzo de tracción 75500.0 lb 34246.0 kg Less

Normas

Cabina Normas Normas Less

Tren de fuerza

Está construido para ofrecer potencia, fiabilidad y eficiencia del combustible


Paquetes hidráulicos

Potente sistema hidráulico combinado con un brazo y una pluma de gran potencia que maximizan la productividad


Estación del operador

Comodidad y visibilidad superiores


Sistema de nivelación

Estabilidad y comodidad en condiciones de pendientes pronunciadas


Tren de rodaje

Tren de rodaje para aplicaciones forestales de servicio pesado


Pluma y brazo

Máxima capacidad de alcance y levantamiento


Accesorios

Accesorios de herramientas para satisfacer sus necesidades


Sostenibilidad

Máxima eficiencia y productividad, al mismo tiempo que preserva los recursos naturales


Facilidad de servicio

Facilidad de servicio e intervalos de servicio prolongados


Respaldo al cliente

Cuente con su distribuidor Cat


541 Serie 2 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Sistema eléctrico de 24 voltios
  • 2 baterías libres de mantenimiento de 12 voltios
  • Alternador de 95 amperios
  • Controles programables IQAN
  • Pantalla de monitor MD3
  • 10 - Luces de trabajo estándar
  • 1 - Luz de servicio estándar

PROTECTORES
  • Recinto del motor con doble bisagra de activación hidráulica y alarma de advertencia
  • Protector del ventilador del motor
  • Protectores inferiores
  • Motor y cabina con montajes aislados
  • Puerta protectora del radiador de servicio pesado

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Cabina certificada OPS/FOPS/ROPS/WCB/OR-OSHA
  • Palanca universal de control dual
  • Parabrisas en gradiente reversible
  • Asiento con amortiguación neumática
  • Tragaluz, claraboya de escape alternativa
  • Tragaluz de escape alternativo en la parte superior trasera
  • Cinturón de seguridad retráctil de 3 pulgadas
  • Calentador o acondicionador de aire con control de temperatura
  • Radio con altavoces lista para montaje en carril DIN
  • Insonorizado para el operador según estándares
  • Alarma de desplazamiento
  • Portavasos (2)
  • Tomacorrientes de 2-12 V y 1-24 V
  • Ventana delantera, con cristal margard de 31,75 mm (1,25") de espesor
  • Ventilación de filtración positiva, cabina presurizada con aire acondicionado de dos niveles, calentador y descongelador con control manual
  • Ventana lateral izquierda para aire fresco
  • Ventilador de aire forzado
  • Alfombra de piso lavable
  • Palanca neutral (de traba) para todos los controles

TREN DE FUERZA
  • El Motor C9 ACERT cumple con las normas sobre emisiones de la EPA de los EE.UU.
  • Velocidad de desplazamiento variable
  • Filtro de aire primario y antefiltro centrífugo debajo del capó
  • Paquete de enfriamiento para servicio pesado
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible

TREN DE RODAJE
  • Protección del motor de cadena de servicio pesado
  • Mecanismo de tensión de servicio pesado
  • Protectores de rodillo de cadenas con orificios de acceso lateral
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Rodillos inferiores de brida doble
  • Bastidor principal sin nivelación empernado 330, medidor variable con mandos finales GFT 80

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Capó del recinto para servicio pesado
  • Protección contra vandalismo
  • Área de almacenamiento de la manguera de repuesto
  • Ventilador Flexxaire™
  • Separador de agua del combustible
  • Tanque de combustible de 1.181 L (312 gal EE.UU.)

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Bomba piloto dedicada de desplazamiento fijo
  • Bombas dedicadas de desplazamiento variable para las funciones de las cadenas y los accesorios
  • Bomba de sierra de desplazamiento variable solamente para el sistema hidráulico del talador apilador
  • Motor de Rotación y Mando de Rotación 325
  • Bomba de llenado de aceite electrohidráulica
  • Configuración hidráulica de alto caudal para cabezales de corte con diseño de brazos de dos cilindros de 180 L/min (48 gal EE.UU./min)
  • Configuración hidráulica de bajo flujo para cabezales de corte con diseño de cilindro sencillo y eslabón de 120 L/min (32 gal EE.UU./min)
  • Tanque hidráulico de 318 L (84 gal EE.UU.)

ANTICONGELANTE
  • Refrigerante de larga duración con una concentración del 50 %

541 Serie 2 Equipos opcionales

SISTEMAS DE CADENAS
  • Zapatas SG de 610 mm (24"), esquinas recortadas, con relieves para lodo y nieve
  • Zapatas SG de 711 mm (28"), esquinas recortadas, con relieves para lodo y nieve
  • Pisones DG de 711 mm (28"), con relieves para lodo y nieve
  • Rodillos portadores con patrón de estrella
  • Rodillos portadores estándares con bridas sencillas

OTROS EQUIPOS
  • Auxiliar de arranque para tiempo frío
  • Auxiliar de arranque Arctic, incluye motor y calentadores hidráulicos
  • Grupo de luces HID, reemplaza las seis luces estándar

ACCESORIOS INSTALADOS EN TERRENO
  • Reproductor de CD con estéreo AM/FM de capacidad remota
  • Claraboya, en punta, removible
  • Disposiciones del varillaje suelto