< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

La serie D incorpora innovaciones para proporcionar mayor rendimiento, durabilidad a toda prueba y máxima productividad.

Motor

Unidades:
Modelo del motor Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
Potencia neta al volante 188.0 hp 140.0 kW Less
ISO 9249 188.0 hp 140.0 kW Less
J1349 186.0 hp 139.0 kW Less
EEC 80/1269 188.0 hp 140.0 kW Less
Calibre 4.3 " 110.0 mm Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less
Cilindrada 440.0 pulg3 7.2 L Less

Pesos

Aplicaciones forestales en general (HW) 68853.0 lb 31226.0 kg Less
Cargador de troncos (U/U) 75698.0 lb 34300.0 kg Less
Cargador de troncos (O/U) 76037.0 lb 34484.0 kg Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 137.4 gal EE.UU. 520.0 L Less
Tanque de combustible de parte delantera derecha auxiliar optativa 108.3 gal EE.UU. 410.0 L Less
Contrapeso optativo con tanque de combustible 129.5 gal EE.UU. 490.0 L Less
Combustible máximo con todos los tanques optativos 375.2 gal EE.UU. 1420.0 L Less
Sistema de enfriamiento 7.9 gal EE.UU. 30.0 L Less
Aceite del motor 9.0 gal EE.UU. 34.0 L Less
Mando de giro 2.1 gal EE.UU. 8.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 64.7 gal EE.UU. 245.0 L Less
Tanque hidráulico 38.0 gal EE.UU. 145.0 L Less
Mando final (cada uno) 2.0 gal EE.UU. 8.0 L Less

Normas

Frenos SAE J1026 APR90 SAE J1026 APR90 Less
Cabina ROPS/FOGS/OPS/TOPS/FOPS SAE J1356 FEB88 SAE J1084/ISO 8084/ROPS: ISO 3471:1997 Tabla 1, Sección 1/OR-OSHA 437-007-0775/WCB G602, G603, G604, G608 SAE J1356 FEB88 SAE J1084/ISO 8084/ROPS: ISO 3471:1997 Tabla 1, Sección 1/OR-OSHA 437-007-0775/WCB G602, G603, G604, G608 Less

Sistema hidráulico

Flujo máximo (2x) del sistema de implemento principal 58.1 gal EE.UU./min 220.0 L/min Less
Presión máxima: desplazamiento 5075.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: rotación 3553.0 lb/pulg² 24500.0 kPa Less
Flujo máximo del sistema piloto 9.5 gal EE.UU./min 36.0 L/min Less
Presión máxima del sistema piloto 568.0 lb/pulg² 3920.0 kPa Less
Calibre de cilindro de la pluma 5.3 " 135.0 mm Less
Carrera de cilindro de la pluma 51.4 " 1305.0 mm Less
Calibre de cilindro del brazo 5.5 " 140.0 mm Less
Carrera de cilindro del brazo 65.4 " 1660.0 mm Less
Presión máxima: implementos 5075.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less

Varillaje de la excavadora

Calibre de cilindro del cucharón de la Familia CB1 5.1 " 130.0 mm Less
Carrera de cilindro del cucharón de la Familia CB1 45.5 " 1156.0 mm Less

Varillaje del cargador de troncos

Calibre de cilindro de la pluma 5.5 " 140.0 mm Less
Carrera de cilindro de la pluma 46.7 " 1185.0 mm Less
Calibre de cilindro del brazo 6.7 " 170.0 mm Less
Carrera de cilindro del brazo 66.1 " 1680.0 mm Less
Calibre de cilindro talonero con talón y pluma de cilindros inferiores 5.1 " 130.0 mm Less
Carrera de cilindro talonero con talón y pluma de cilindros inferiores 45.5 " 1156.0 mm Less
Calibre de cilindro talonero con pluma de cilindro superior y talón de cilindro inferior 5.9 " 150.0 mm Less
Carrera de cilindro talonero con pluma de cilindro superior y talón de cilindro inferior 57.9 " 1470.0 mm Less

Mando

Tracción máxima en la barra de tiro 58226.0 lb 259.0 kN Less
Velocidad máxima de desplazamiento 3.5 mph 5.7 km/h Less

Mecanismo de giro

Par de giro: forestal general 54147.0 lb-pie 73.4 kN·m Less
Velocidad de giro: forestal general 10.0 rpm 10.0 rpm Less

Tren de fuerza

El motor Cat® C7 tiene una potencia excepcional y eficiencia del combustible inigualable en la industria para brindar alto rendimiento tanto en aplicaciones forestales como de aserraderos.


Sistema hidráulico

El sistema hidráulico Cat® proporciona la potencia y el control necesarios para una amplia variedad de aplicaciones.


Comodidad del operador

La distribución interior de la cabina, fabricada específicamente para aplicaciones forestales, aumenta al máximo el espacio para el operador, proporciona excelente comodidad y una línea de vista excepcional, lo que disminuye la fatiga del operador.


Estructuras

Su diseño es especial para aplicaciones forestales, con bastidor principal reforzado, cojinete de giro resistente, puertas de servicio pesado y protecciones adicionales.


Protectores

Los protectores Cat protegen su inversión en máquinas forestales.


Tren de rodaje

El tren de rodaje durable absorbe los esfuerzos y ofrece una estabilidad excelente.


Versatilidad

Una amplia selección de configuraciones de máquina forestal proporciona soluciones para las diferentes aplicaciones forestales y aumenta su productividad.


Garfios Cat

Las máquinas forestales Cat, combinadas con los garfios para carga de troncos Cat, proporcionan óptimo rendimiento, fiabilidad y productividad en la obra.


Costos de posesión y operación

Las máquinas forestales Cat proporcionan el mayor valor para sus aplicaciones forestales y de playas de aserraderos.


Facilidad de servicio

El servicio y el mantenimiento se han simplificado para ahorrarle tiempo y dinero.


Dedicación al cliente

Los servicios del distribuidor Cat lo ayudan a operar durante un tiempo más prolongado y a menores costos.


324D FM Equipos estándar

Sistema eléctrico
  • Alternador de 80 amperios
  • 4 luces de trabajo delanteras, montadas en la parte superior de la cabina
  • 2 luces de trabajo delanteras, montadas en el elevador
  • 1 luz de trabajo en el lado izquierdo, montada en la cabina
  • 1 luz de trabajo trasera montada en la cabina
  • Bocina

Entorno del operador
  • Cabina fabricada para aplicaciones forestales con 8 luces y todas las ventanas de policarbonato resistentes a los rayones
  • Asiento, asiento con suspensión neumática con posabrazos ajustable, cinturón de seguridad retráctil, posacabeza y soporte lumbar
  • Controles de palanca universal y consola integrados en el asiento
  • Monitor en diferentes idiomas, con medidores
  • Información de advertencia • Información de cambio de filtros/fluidos • Información de horas de trabajo • Condición de la máquina • Información de códigos de error y ajustes de modalidad de la herramienta • Comprobación al momento del arranque del nivel del aceite hidráulico, aceite y refrigerante del motor
  • Reloj de tiempo completo en el monitor (2 semanas)
  • Palanca universal montada en el asiento, con funciones adicionales para el garfio
  • Claraboya fija de policarbonato, con sombrilla retráctil
  • Iluminación interior
  • Limpia/lavaparabrisas superior e inferior
  • Ventilación de filtración positiva, cabina presurizada con aire acondicionado de dos niveles, calentador y descongelador con control manual
  • Ventilador de aire forzado
  • Ventana lateral izquierda para aire fresco con rejilla
  • Bandeja de almacenamiento detrás del asiento, con puntos de amarre
  • 2 montajes para radio de Banda Ciudadana (CB)
  • 1 montaje para el extintor de incendios
  • 1 montaje para el control del accesorio por computadora
  • Salida auxiliar en el techo que se abre desde el interior y el exterior.
  • 2 ganchos para ropa
  • Cenicero con encendedor
  • Portadocumentos
  • Posavasos
  • Palanca neutral para todos los controles
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales removibles
  • Alfombra de piso lavable
  • Radio/Reproductor de CD (12 voltios)
  • 1 convertidor/2 tomacorrientes - suministro de corriente de 12 voltios y 10 amperios

Tren de fuerza
  • Cat C7 con tecnología ACERT™ que cumple con las normas estadounidenses EPA que cumple con las normas estadounidenses EPA sobre emisiones con arranque eléctrico de 24 voltios y calentador de admisión de aire
  • Control automático de velocidad del motor con botón de un toque para velocidad baja en vacío
  • Condensador abisagrado de limpieza fácil
  • Radiador abisagrado, fácil de limpiar
  • Silenciador
  • Desplazamiento con transmisión automática de dos velocidades
  • Separador de agua en la tubería de combustible

Tren de rodaje
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Tren de rodaje de cadenas, con sellos lubricados por grasa
  • Rueda loca y soporte de zapata de cadena de longitud completa

Otros equipos estándar
  • Bastidor superior de servicio pesado con pasarelas, protectores inferiores y puertas laterales de servicio pesado
  • Tuberías hidráulicas y controles centrales, con válvulas principales estándar en las superestructuras
  • Cerraduras en las puertas, trabas en las tapas y sistema de seguridad Cat de una llave
  • Freno de estacionamiento de la rotación automática
  • Alarma de desplazamiento
  • Contrapeso con cáncamo de levantamiento
  • Protector de esquina en la parte delantera derecha

La configuración de la Máquina para Aplicaciones Forestales en General 324D FM también incluye:
  • Cabina forestal, elevador de inclinación hidráulica de 0,46 m (18")
  • Tren de rodaje alto y ancho
  • Resortes tensores de servicio pesado
  • Bastidor de rodillos inferiores de servicio pesado
  • Tapas del motor de desplazamiento de servicio pesado
  • Protector de la unión giratoria de servicio pesado
  • Bastidor superior de servicio pesado para aplicaciones forestales, con pasarela
  • Protector inferior de servicio pesado
  • Puertas laterales de servicio pesado
  • Protector de esquina en la parte delantera derecha
  • Alarma de desplazamiento

La configuración del Cargador de Troncos 324D FM también incluye:
  • Cabina forestal
  • Elevador de inclinación hidráulica de 1,2 m (48")
  • Tren de rodaje alto y ancho
  • Resortes tensores de servicio pesado
  • Bastidor de rodillos inferiores de servicio pesado
  • Tapas del motor de desplazamiento de servicio pesado
  • Tercer pedal de desplazamiento recto
  • Configuración hidráulica de garfio/rotador
  • Protector de la unión giratoria de servicio pesado
  • Bastidor superior de servicio pesado para aplicaciones forestales, con pasarela
  • Protector inferior de servicio pesado
  • Puertas laterales de servicio pesado
  • Protector de esquina en la parte delantera derecha
  • Alarma de desplazamiento

324D FM Equipos opcionales

Varillaje delantero: para aplicaciones forestales en general
  • Pluma de alcance de 5,9 m (19' 4")
  • Brazo de alcance de 2,95 m (9' 8")
  • Varillaje del cucharón de la familia CB1
  • Dispositivo de control de bajada de la pluma

Varillaje delantero: para el cargador de troncos
  • Varillaje de la pluma/brazo/talonera superior/inferior de 12,2 m (40' 0")
  • Varillaje talonero/brazo/pluma//inferior/inferior de 11,6 m (38' 0")
  • Protector del cilindro del brazo

Garfios: para el cargador de troncos
  • GLL52B
  • GLL55B
  • GLL60B

Configuraciones hidráulicas: para aplicaciones forestales en general
  • Garfio giratorio (estándar en el cargador de troncos)
  • Cabezal cosechador
  • Tenaza

Tuberías hidráulicas auxiliares: para aplicaciones forestales en general
  • Tuberías auxiliares HP y MP, pluma de alcance
  • Tuberías auxiliares HP y MP, brazo de alcance

Motor/tren de fuerza
  • Antefiltro de aire
  • Auxiliar de arranque en tiempo frío
  • Refrigerante de larga duración con una concentración de un 50 % de protección a –34 °C (–30 °F)

Tren de rodaje (zapatas de cadena)
  • Zapatas con garras dobles de 600 mm (24") con orificios colectores
  • Zapatas con garras dobles para servicio pesado de 700 mm (28") con orificios colectores
  • Zapatas con garras triples para servicio pesado de 800 mm (32") con orificios colectores

Sistema eléctrico
  • Product Link (PL 321 SR)

Equipos optativos generales
  • Impulsor para bomba auxiliar (para bomba adicional)
  • Tanque de combustible en la esquina delantera derecha (409 L - 108 gal EE.UU. adicionales)
  • Contrapeso con accesorios del tanque de combustible (492 L – 130 gal EE.UU.)
  • Contrapeso pesado (780 kg - 1.720 lb adicionales). Para aplicaciones forestales en general (estándar en el cargador de troncos).
  • Plataforma sin cabina para el uso con cabinas del proveedor AEM personalizadas (para el cargador de troncos solamente).