Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver las descargas de productos
Por favor, conteste para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Generalidades

La serie D incorpora innovaciones para proporcionar mayor rendimiento, durabilidad a toda prueba y máxima productividad.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
Potencia neta del volante 204.0 hp 152.0 kW Less
ISO 9249 204.0 hp 152.0 kW Less
J1349 204.0 hp 152.0 kW Less
CEE 80/1269 204.0 hp 152.0 kW Less
Calibre 4.3 pulg 110.0 mm Less
Carrera 5.0 pulg 127.0 mm Less
Cilindrada 440.0 pulg³ 7.2 L Less

Masas

Aplicaciones forestales (HW) 81466.0 lb 36952.0 kg Less
Pala forestal (U/U) 91338.0 lb 41430.0 kg Less
Pala forestal (O/U) 92229.0 lb 41834.0 kg Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 137.4 gal 520.0 L Less
Tanque de combustible: parte delantera derecha auxiliar optativa 108.3 gal 410.0 L Less
Contrapeso opcional con depósito de combustible 129.5 gal 490.0 L Less
Máximo de combustible con todos los depósitos opcionales 375.2 gal 1420.0 L Less
Sistema de refrigeración 7.9 gal 30.0 L Less
Aceite de motor 9.0 gal 34.0 L Less
Mando del giro 2.6 gal 10.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el depósito) 68.7 gal 260.0 L Less
Depósito hidráulico 38.0 gal 145.0 L Less
Mando final (cada uno) 2.0 gal 8.0 L Less

Normas

Frenos SAE J1026 APR90 SAE J1026 APR90 Less
Cabina/FOGS/OPS/TOPS/FOPS SAE J1356 FEB88 ISO 10262/SAE J1084/ISO 8084/OR-OSHA 437-007-0775/WCB G602, G603, G604, G608 SAE J1356 FEB88 ISO 10262/SAE J1084/ISO 8084/OR-OSHA 437-007-0775/WCB G602, G603, G604, G608 Less
Cabina ROPS/FOGS/OPS/TOPS/FOPS SAE J1356 FEB88 SAE J1084/ISO 8084/ROPS: ISO 3471:1997 Tabla 1, Sección 1/OR-OSHA 437-007-0775/WCB G602, G603, G604, G608 SAE J1356 FEB88 SAE J1084/ISO 8084/ROPS: ISO 3471:1997 Tabla 1, Sección 1/OR-OSHA 437-007-0775/WCB G602, G603, G604, G608 Less

Sistema hidráulico

Sistema de implemento principal: flujo máximo (2x) 62.1 gal/min 235.0 L/min Less
Máx. presión: desplazamiento 5075.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Máx. presión: rotación 3988.0 lb/pulg² 27500.0 kPa Less
Sistema piloto: caudal máximo 9.5 gal/min 36.0 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 597.0 lb/pulg² 4120.0 kPa Less
Cilindro de la pluma: calibre 5.5 pulg 140.0 mm Less
Cilindro de la pluma: carrera 55.4 pulg 1407.0 mm Less
Cilindro del brazo: calibre 5.9 pulg 150.0 mm Less
Cilindro del brazo: carrera 64.8 pulg 1646.0 mm Less
Máx. presión: implementos 5075.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less

Varillaje de excavadora

Cilindro del cucharón de la familia CB2: calibre 5.3 pulg 135.0 mm Less
Cilindro del cucharón de la familia CB2: carrera 45.5 pulg 1156.0 mm Less

Varillaje de pala forestal

Cilindro de la pluma: calibre 5.9 pulg 150.0 mm Less
Cilindro de la pluma: carrera 55.1 pulg 1400.0 mm Less
Cilindro del brazo: calibre 7.1 pulg 180.0 mm Less
Cilindro del brazo: carrera 65.0 pulg 1650.0 mm Less
Cilindro talonero con talón y pluma de cilindros inferiores: calibre 5.9 pulg 150.0 mm Less
Cilindro talonero con talón y pluma de cilindros inferiores: carrera 45.5 pulg 1155.0 mm Less
Cilindro talonero con pluma de cilindro superior y talón de cilindro inferior: calibre 6.3 pulg 160.0 mm Less
Cilindro talonero con pluma de cilindro superior y talón de cilindro inferior: carrera 57.7 pulg 1465.0 mm Less

Transmisión

Máxima fuerza de tracción 71264.0 lb 317.0 kN Less
Velocidad de desplazamiento máxima 3.0 millas/h 4.8 km/h Less

Mecanismo de giro

Par de giro: forestal general 63664.0 lb-pie 86.3 kN·m Less
Velocidad de giro: forestal general 10.0 RPM 10.0 RPM Less

Tren de fuerza

El motor Cat® C7 tiene una potencia excepcional y eficiencia del combustible inigualable en la industria para brindar alto rendimiento tanto en aplicaciones forestales como de aserraderos.


Sistema hidráulico

El sistema hidráulico Cat® proporciona la potencia y el control necesarios para una amplia variedad de aplicaciones.


Comodidad del operador

La distribución interior de la cabina, fabricada específicamente para aplicaciones forestales, aumenta al máximo el espacio para el operador, proporciona excelente comodidad y una línea de vista excepcional, lo que disminuye la fatiga del operador.


Estructuras

Su diseño es especial para aplicaciones forestales, con bastidor principal reforzado, cojinete de giro resistente, puertas de servicio pesado y protecciones adicionales.


Protectores

Los protectores Cat protegen su inversión en máquinas forestales.


Tren de rodaje

El tren de rodaje durable absorbe los esfuerzos y ofrece una estabilidad excelente.


Versatilidad

Una amplia selección de configuraciones de máquina forestal proporciona soluciones para las diferentes aplicaciones forestales y aumenta su productividad.


Garfios Cat

Las máquinas forestales Cat, combinadas con los garfios para carga de troncos Cat, proporcionan óptimo rendimiento, fiabilidad y productividad en la obra.


Costos de posesión y operación

Las máquinas forestales Cat proporcionan el mayor valor para sus aplicaciones forestales y de playas de aserraderos.


Facilidad de servicio

El servicio y el mantenimiento se han simplificado para ahorrarle tiempo y dinero.


Dedicación al cliente

Los servicios del distribuidor Cat lo ayudan a operar durante un tiempo más prolongado y a menores costos.


325D FM Equipos estándar

Sistema eléctrico
  • Alternador de 80 amperios
  • 4 luces de trabajo delanteras, montadas en la parte superior de la cabina
  • 2 luces de trabajo delanteras, montadas en el elevador
  • 1 luz de trabajo en el lado izquierdo, montada en la cabina
  • 1 luz de trabajo trasera montada en la cabina
  • Bocina

Entorno del operador
  • Cabina fabricada para aplicaciones forestales con 8 luces y todas las ventanas de policarbonato resistentes a los rayones
  • Asiento, asiento con suspensión neumática con posabrazos ajustable, cinturón de seguridad retráctil, posacabeza y soporte lumbar
  • Controles de palanca universal y consola integrados en el asiento
  • Monitor en diferentes idiomas, con medidores
  • Información de advertencia• Información de cambio de filtros/fluidos• Información de horas de trabajo• Condición de la máquina• Información de códigos de error y ajustes de modalidad de la herramienta• Comprobación al momento del arranque del nivel del aceite hidráulico, aceite y refrigerante del motor
  • Reloj de tiempo completo en el monitor (2 semanas)
  • Palanca universal montada en el asiento, con funciones adicionales para el garfio
  • Claraboya fija de policarbonato, con sombrilla retráctil
  • Iluminación interior
  • Limpia/lavaparabrisas superior e inferior
  • Ventilación de filtración positiva, cabina presurizada con aire acondicionado de dos niveles, calentador y descongelador con control manual
  • Ventilador de aire forzado
  • Ventana lateral izquierda para aire fresco con rejilla
  • Bandeja de almacenamiento detrás del asiento, con puntos de amarre
  • 2 montajes para radio de Banda Ciudadana (CB)
  • 1 montaje para el extintor de incendios
  • 1 montaje para el control del accesorio por computadora
  • Salida auxiliar en el techo que se abre desde el interior y el exterior.
  • 2 ganchos para ropa
  • Cenicero con encendedor
  • Portadocumentos
  • Posavasos
  • Palanca neutral para todos los controles
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales extraíbles
  • Alfombra de piso lavable
  • Radio/Reproductor de CD (12 voltios)
  • 1 convertidor/2 enchufes - Suministro de corriente de 12 voltios y 10 amperios

Tren de fuerza
  • Cat C7 con tecnología ACERT™ que cumple con las normas estadounidenses EPA sobre emisiones con arranque eléctrico de 24 voltios y calentador de admisión de aire
  • Control automático de velocidad del motor con el toque de un botón para velocidad baja en vacío
  • Desplazamiento con transmisión automática de dos velocidades
  • Separador de agua en la tubería de combustible
  • Radiador abisagrado, fácil de limpiar
  • Silenciador

Tren de rodaje
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Tren de rodaje de cadenas, con sellos lubricados por grasa
  • Rueda loca y soporte de zapata de cadena de longitud completa

Otros equipos estándar
  • Bastidor superior de servicio pesado con pasarelas, protectores inferiores y puertas laterales de servicio pesado
  • Tuberías hidráulicas y controles centrales, con válvulas principales estándar en las superestructuras
  • Cerraduras en las puertas, trabas en las tapas y sistema de seguridad de Cat de una sola llave
  • Freno automático de estacionamiento de la rotación
  • Alarma de desplazamiento
  • Contrapeso con cáncamo de levantamiento
  • Protector de esquina en la parte delantera derecha

La configuración forestal general de la máquina forestal 325D FM también incluye:
  • Cabina forestal, elevador de inclinación hidráulica de 0,46 m (18")
  • Tren de rodaje alto y ancho
  • Barra de tiro alta
  • Resortes tensores de servicio pesado
  • Bastidor de rodillos inferiores de servicio pesado
  • Tapas del motor de desplazamiento de servicio pesado
  • Configuración hidráulica de garfio/rotador de la unión giratoria de servicio pesado
  • Protector de la unión giratoria de servicio pesado
  • Bastidor superior de servicio pesado para aplicaciones forestales, con pasarela
  • Protector inferior de servicio pesado
  • Puertas laterales de servicio pesado
  • Protector de esquina en la parte delantera derecha
  • Alarma de desplazamiento y soporte de zapata de longitud completa

La configuración del Cargador de Troncos 325D FM también incluye:
  • Cabina forestal
  • Elevador de inclinación hidráulica de 1,2 m (48")
  • Tren de rodaje alto y ancho
  • Barra de tiro alta
  • Resortes tensores de servicio pesado
  • Bastidor de rodillos inferiores de servicio pesado
  • Tapas del motor de desplazamiento de servicio pesado
  • Tercer pedal de desplazamiento recto
  • Configuración hidráulica de garfio/rotador de la unión giratoria de servicio pesado
  • Protector de la unión giratoria de servicio pesado
  • Bastidor superior de servicio pesado para aplicaciones forestales, con pasarela
  • Protector inferior de servicio pesado
  • Puertas laterales de servicio pesado
  • Protector de esquina en la parte delantera derecha
  • Alarma de desplazamiento y soporte de zapata de longitud completa

La configuración del Cargador de Troncos 325D FM para cabina AEM también incluye:
  • Plataforma de la cabina AEM
  • Tren de rodaje alto y ancho
  • Barra de tiro alta
  • Resortes tensores de servicio pesado
  • Bastidor de rodillos inferiores de servicio pesado
  • Tapas del motor de desplazamiento de servicio pesado
  • Configuración hidráulica de garfio/rotador de la unión giratoria de servicio pesado
  • Protector de la unión giratoria de servicio pesado
  • Bastidor superior de servicio pesado para aplicaciones forestales, con pasarela
  • Protector inferior de servicio pesado
  • Puertas laterales de servicio pesado
  • Protector de esquina en la parte delantera derecha
  • Alarma de desplazamiento
  • Soporte de zapata de longitud completa
  • Contrapeso con tanque de combustible de segmentos desmontables

325D FM Equipos optativos

Varillaje delantero: para configuración forestal general
  • Pluma de alcance de 6,2 m (20' 2")
  • Brazo de alcance de 3,2 m (10' 6")
  • Pluma para excavación en gran volumen de 5,5m (18' 2")
  • Brazo para excavación en gran volumen de 3,2 m (10' 6")
  • Familia CB2 de varillaje del cucharón
  • Dispositivo de control de bajada de la pluma

Varillaje delantero: para el cargador de troncos
  • Varillaje talonero/brazo/pluma/superior/inferior de 12,8 m (42' 0")
  • Varillaje talonero/brazo/pluma//inferior/inferior de 12,2 m (40' 0")
  • Varillaje del brazo/pluma Butt-n-Top de 11,3 m (37' 0")
  • Protector del cilindro del brazo

Configuraciones hidráulicas: Para configuración forestal general
  • Garfio giratorio
  • Garfio Butt-n-Top (también disponible en el cargador de troncos)
  • Tenaza

Tuberías hidráulicas auxiliares: para configuración forestal general
  • Presión alta (HP, High Pressure) y presión media (MP, Medium Pressure) de las tuberías auxiliares, pluma de alcance y para excavación de gran volumen
  • Presión alta (HP, High Pressure) y presión media (MP, Medium Pressure) de las tuberías auxiliares, brazo de alcance y para excavación de gran volumen

Motor/Tren de fuerza
  • Antefiltro de aire
  • Auxiliar de arranque en tiempo frío
  • Refrigerante de larga duración con una concentración de protección del 50 % a –34 ºC (–30 ºF)

Tren de rodaje (Zapatas de cadena)
  • Zapatas con garras dobles de 700 mm (28") con orificios colectores
  • Zapatas con garras triples para servicio pesado de 850 mm (34") con orificios colectores

Sistema eléctrico
  • Product Link (PL 321 SR)

Equipos optativos generales
  • Impulsor para bomba auxiliar (para bomba adicional)
  • Tanque de combustible en la esquina delantera derecha para 409 L (108 gal EE.UU.) adicionales
  • Contrapeso con accesorios del tanque de combustible (492 L – 130 gal EE.UU.
  • Contrapeso pesado para proporcionar 2.960 kg (4.620 lb) adicionales Para configuración forestal general (estándar del cargador de troncos).
  • Familia de garfios GLL Para cargador de troncos.