< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Tren de fuerza

  • Motores Diésel ACERT CAT comprobados en terreno
  • servotransmisión con convertidor de par.
  • cambio electrónico de 4 velocidades
  • frenos de estacionamiento y eje de discos sumergidos en aceite


Sistema de control

  • sistema de control informático IQAN
  • válvulas de control proporcional central cerradas
  • enfriador de aceite hidráulico con derivación térmica


Estación del operador

  • ventanas polarizadas de policarbonato resistentes a rayones de 12,7 mm (1/2")
  • ventanas laterales como vías de escape
  • calefacción/aire acondicionado
  • extintor de incendios
  • paquete de iluminación en 360°
  • cabina inclinable hidráulica
  • cabina con montajes de aislamiento


Estructuras

  • tapas laterales del motor de gran tamaño
  • caja del radiador y motor de servicio pesado
  • hoja especialmente diseñada con cuchilla delantera resistente al desgaste
  • protectores de escobilla contra ramas optativos
  • puntos de articulación de bastidor pesado
  • articulación completa en 40° con traba del bastidor
  • bancos de troncos ajustables con estacas de leva flotantes


Características del cargador

  • cargador montado en la parte trasera con sistema giratorio de piñón y rejilla duraderos
  • mangueras envueltas
  • pluma de alto alcance de carga completa
  • rotación en 250˚
  • garfio de paso de culata estilo europeo construida con amortiguador de acero de alta resistencia


574 Equipos estándar

Ejes delantero y trasero del soporte basculante NAF (HD)

Motor Cat C6.6 ACERT

Neumático delantero de 700/50 x 26,5

Neumático trasero de 700/50 x 26.5

Servotransmisión eléctrica

Bomba de pistones de detección de carga, de desplazamiento variable de 100 cc PVG

Cargador con pluma telescópica: alcance de 6,93 m (22', 9")

574 Equipos opcionales

Elevador de soporte basculante del eje delantero

Neumático delantero de 800/50 x 26,5

Neumático trasero de 800/50 x 26.5

Banco de almeja de 8,53 m (28 pie2)

Cadenas con soportes basculantes

Información general

Los transportadores Caterpillar tienen componentes de gran tamaño probados, como ejes de servicio pesado y servotransmisión del convertidor de par. La espaciosa y cómoda estación del operador está diseñada para una excelente visibilidad.

Motor

Unidades:
Potencia bruta 173.0 hp 129.0 kW Less
Modelo del motor Cat® C6.6 ACERT Cat® C6.6 ACERT Less

Especificaciones de operación

Capacidad de carga 32000.0 lb 14525.0 kg Less
Alcance del cargador 22.9 pies 6.9 m Less
Capacidad de carga con accesorio de banco de almeja 26000.0 lb 11793.0 kg Less
Velocidad máxima de desplazamiento 8.08 mph 13.0 km/h Less
Velocidad máxima: 6WD 14.5 mph 23.33 km/h Less
Carga útil 32000.0 lb 14525.0 kg Less
Longitud del banco de madera 222.0 " 5639.0 mm Less

Transmisión

Transmisión Servotransmisión eléctrica Servotransmisión eléctrica Less
Engranajes 4/4 4/4 Less

Pesos

Peso bruto (con carga) de la máquina 35273.92 lb 16000.0 kg Less
Peso en orden de trabajo 38000.0 lb 17237.0 kg Less

Neumático

Tamaño del neumático delantero (optativo) 800/50 x 26,5 800/50 x 26,5 Less
Tamaño del neumático trasero (optativo) 800/50 x 26,5 800/50 x 26,5 Less

Sistema hidráulico

Régimen de flujo 66.0 gal EE.UU./min 250.0 L/min Less
Depósito de fluido hidráulico 32.0 EE.UU. 121.0 C Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 47.0 EE.UU. 178.0 C Less