< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

El transportador Cat® 584 cumple con los exigentes requisitos de la cosecha forestal, en diversas aplicaciones variables. Estas unidades, superiores desde el punto de vista estructural, proporcionan comodidad, control y facilidad de servicio inigualables para realizar el trabajo de manera segura, productiva y eficiente.

Motor

Unidades:
Potencia bruta 274.0 hp 204.0 kW Less
Modelo del motor Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
Cilindrada 439.0 pulg3 7.2 C Less
Par 872.0 lb-pie 1182.0 N·m Less

Especificaciones de operación

Capacidad de carga 44092.0 lb 20000.0 kg Less
Alcance del cargador 27.89 pies 8.5 m Less
Capacidad de tracción 52605.0 lb 234.0 kN Less
Capacidad de carga: HD 8WD 44092.0 lb 20000.0 kg Less
Velocidad baja 4.4 mph 7.0 km/h Less
Velocidad máxima 13.0 mph 20.9 km/h Less
Ángulo de dirección 42.0 Grados 42.0 Grados Less

Transmisión

Transmisión hidrostática, caja de cambios de 2 velocidades hidrostática, caja de cambios de 2 velocidades Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 50900.0 lb 23088.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: HD 8WD 50900.0 lb 23088.0 kg Less

Área de banco

Área de banco 59.3 ft2 5.5 m2 Less
Bancos de carga removibles removibles Less
Área de banco optativa 67.3 ft2 6.25 m2 Less

Cargador y garfio

Tipo de garfio Epsilon FG37 Epsilon FG37 Less
Tipo de garfio optativo Epsilon FG43S Epsilon FG43S Less
Par de levantamiento bruto 111975.0 lb-pie 159.0 kN·m Less
Tipo de cargador Epsilon X120F Epsilon X120F Less
Alcance 315.0 " 8.0 m Less
Tipo de rotador G141 G141 Less
Ángulo de giro 380.0 Grados 380.0 Grados Less
Par de giro bruto 30240.0 lb-pie 45.0 kN·m Less

Sistema hidráulico

Régimen de flujo 75.0 gal EE.UU./min 284.0 L/min Less
Presión de trabajo: máx. 3120.0 lb/pulg² 21.5 Mpa Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 67.3 EE.UU. 255.0 C Less
Depósito de fluido hidráulico 46.0 EE.UU. 174.0 C Less

Normas

ROPS ISO 3471:1994, ISO 8082:2003 ISO 3471:1994, ISO 8082:2003 Less
FOPS ISO 3449:2005 (LEVEL II), ISO 8083:2006 ISO 3449:2005 (LEVEL II), ISO 8083:2006 Less
OPS ISO 8084:2003, SAE J1084, SEP2002, BC WCB G603, MAR90 ISO 8084:2003, SAE J1084, SEP2002, BC WCB G603, MAR90 Less

Ruedas/neumáticos

Tamaño 750/55 × 26,5 750/55 × 26,5 Less

Tren de fuerza

Excepcional potencia y eficiencia del combustible


Estructuras

Resistentes y sólidas


Cargador

Control sólido y confiable


Sistema hidráulico

El sistema hidráulico equilibrado proporciona un control continuo, confiable y sensible


Estación del operador

Eficiente, productiva y amplia


Facilidad de servicio

Fácil acceso y mantenimiento


Respaldo

Servicios que le ayudan a reducir los costos


584 HD Equipos estándar

Sistema eléctrico
  • Sistema de 24 V
  • Interruptor general maestro
  • Protección del disyuntor
  • Alternador de 200 Amp
  • 2 Baterías de 12 V
  • 12 luces halógenas montadas en la cabina
  • 2 luces halógenas montadas en la pluma
  • 2 luces halógenas montadas en la plataforma trasera
  • Sistema de control MDL IQAN con plena funcionalidad con diagnósticos, tableros de interruptores y control del motor en pantalla

Entorno del operador
  • Cabina presurizada ROPS-FOPS-OPS
  • Montajes de aislamiento
  • Inclinación eléctrica de la cabina
  • Ventanas polarizadas de policarbonato de 12,7 mm (½")
  • Asiento con suspensión neumática
  • Aire acondicionado/calentador con control de temperatura automático
  • Orificios de descongelación de ventanas
  • Bocina
  • 2 tomas de corriente de 12 V
  • Luz de techo
  • Listo para la instalación de radio
  • Posavasos
  • Peldaño y plataforma de acceso hidráulica

Tren de fuerza
  • Motor Cat C7 ACERT
  • Sistema de mando hidrostático
  • Caja de cambios de 2 velocidades
  • Desconexión del eje trasero
  • Componentes de la línea de impulsión 8.5C
  • Módulos del eje NAF

Sistema hidráulico
  • Bomba de accesorios de desplazamiento variable de 200 cc (12,2 pulg³)
  • Válvulas con detección de carga de circuito cerrado
  • Ventilador de enfriamiento hidráulico
  • Bomba de vacío
  • Bomba eléctrica de llenado

Sistema de frenos
  • Freno de mando/freno de trabajo
  • Freno de estacionamiento

Cargador
  • Epsilon X120F80 con rotador G141
  • 8,0 m (26,25') de alcance
  • Garfio Epsilon FG37

Plataforma de carga
  • Plataforma de carga de 5,41 m (17,75')
  • Montaje de cabecera con amortiguación de impactos
  • Cabecera hidráulica extensible
  • Separación de carga ajustable
  • Pieza posterior empernada

584 HD Equipos opcionales

Garfio Epsilon FG43S

Bancos de carga ajustables entre 5,5 m² (59,2 pies2) y 6,25 m² (67,3 pies2)

Asiento con suspensión neumática con calefacción/enfriamiento

Opciones de limpia/lavaparabrisas

Ventanas ahumadas

10 luces HID montadas en la cabina

Conjuntos de luces direccionales y de freno

Hoja delantera

Enganche de remolque trasero

Protección delantera de HD con protectores de escobilla contra ramas

Radio satelital/reproductor de CD

Bomba eléctrica de llenado de combustible

Sistema de calentamiento para el clima frío

Opciones de neumáticos

Ruedas/neumáticos
  • 650/65 × 26,5, el ancho del portador es de 3.180 mm (125,19")

Soportes basculantes equilibrados