< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Las cosechadoras de cadenas Cat® están equipadas con motores fiables Cat, sistema hidráulico de detección de carga y accesorios instalados de fábrica. Su cabina montada en la parte delantera y su motor en la parte trasera proporcionan al operador una excelente visibilidad del área total de cosecha. Su cabina de diseño único con entrada delantera permite un fácil ingreso y salida, y su capacidad de inclinación es perfecta para proporcionar servicio. La parte inferior en forma de V de la pluma telescópica aumenta la vida útil de los pisones y reduce el movimiento lateral a medida que la pluma entra y sale.

Motor

Unidades:
Potencia bruta 163.0 hp 122.0 kW Less
Modelo del motor Cat® C6.6 ACERT™ Tier 3 Cat® C6.6 ACERT™ Tier 3 Less
Potencia bruta a 1.800 rpm 163.0 hp 122.0 kW Less

Sistema hidráulico

Presión de sistema hidráulico 5000.0 lb/pulg² 344.0 bar Less
Flujo de aceite hidráulico a 2.200 rpm 81.0 gal EE.UU./min 307.0 L/min Less
Tamaño de bomba: portador e implemento 8.54 pulg3 140.0 cm3 Less

Especificaciones de operación

Alcance máximo con cabezal 27.0 pies 8.23 m Less
Esfuerzo de tracción máximo 43400.0 lb 193.0 kN Less
Velocidad de giro 7.0 rpm 7.0 rpm Less
Par de giro 30388.0 lb-pie 41200.0 N·m Less
Velocidad de desplazamiento: alta 1.9 mph 3.0 km/h Less
Velocidad de desplazamiento: baja 1.1 mph 1.8 km/h Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 6.25 EE.UU. 23.6 C Less
Aceite del motor 4.0 EE.UU. 15.0 C Less
Sistema hidráulico 60.0 EE.UU. 227.0 C Less
Tanque hidráulico 60.0 EE.UU. 228.0 C Less
Mando de la rotación 1.0 EE.UU. 3.78 C Less
Tanque de combustible 100.0 EE.UU. 378.0 C Less

Pesos

Peso en orden de trabajo sin cabezal 40000.0 lb 18000.0 kg Less
Peso en orden de trabajo (sin acople) 40000.0 lb 18000.0 kg Less

Normas

FOPS/OPS/ROPS La cabina cumple con las normas FOPS/OPS/ROPS La cabina cumple con las normas FOPS/OPS/ROPS Less

Tren de rodaje

Número de rodillos 2 superiores, 8 inferiores 2 superiores, 8 inferiores Less
Longitud de la cadena 156.0 " 3960.0 mm Less
Mandos finales 709BC 709BC Less
Espacio libre sobre el suelo 26.0 " 660.0 mm Less
Tamaño/inclinación (tamaño D-5) 7.5 " 190.0 mm Less
Entrevía 88.0 " 2235.0 mm Less

Alcance

Alcance a pasador de pluma con acoples fijos 19.85 pies 6.05 m Less
Alcance a pasador de pluma telescópica 26.0 pies 7.93 m Less

Tren de fuerza

Cilindrada 403.0 pulg3 6.6 C Less
Modelo del motor Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Potencia bruta a 1.800 rpm 163.0 hp 122.0 kW Less
Potencia nominal a 2.200 rpm 156.0 hp 116.5 kW Less
Par: máx. 504.0 lb-pie 683.0 N·m Less

Pesos en orden de trabajo

Presión sobre el suelo (pisones estándar) 7.11 lb/pulg² 49.0 kPa Less
Pesos en orden de trabajo con accesorio (est.) 45000.0 lb 20411.0 kg Less
Pesos en orden de trabajo sin cabezal 40000.0 lb 18000.0 kg Less

Sistema de la pluma

Capacidad de levantamiento de varillaje fijo, bruta: alcance máx. 8500.0 lb 3856.0 kg Less
Alcance de varillaje fijo: máx. 19.8 pies 6.04 m Less
Alcance con cabezal colgante en pluma telescópica 27.0 pies 8.23 m Less
Alcance con pasador fijo en cabezal fijo PF-48 23.3 pies 7.1 m Less
Capacidad de levantamiento de pluma telescópica, bruta: alcance máx. 5071.0 lb 2300.0 kg Less
Alcance de pluma telescópica: máx. 26.0 pies 7.93 m Less

Dimensiones de envío*

Altura 136.0 " 3454.0 mm Less
Ancho 112.0 " 2840.0 mm Less

Tren de fuerza

Excepcional potencia y eficiencia de combustible


Sistema hidráulico

Control sensible, confiable y continuo


Estación del operador

Comodidad y conveniencia para mantener la productividad del personal


Estructuras y tren de rodaje

Diseñados para trabajar en entornos difíciles


Pluma y brazo

Diseñado para soportar altos esfuerzos y proporcionar una vida útil prolongada


Versatilidad

Opciones de herramientas para satisfacer sus necesidades


Costos de posesión y operación

La mejor inversión comprobada


Facilidad de servicio

Fácil de mantener. Fácil para realizar servicio.


Respaldo al cliente

Listos para ayudar. En cualquier momento. En cualquier lugar.


Sostenibilidad

Menor impacto al medio ambiente


501HD Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Sistema de 12 V
  • Interruptor general maestro
  • Protección del disyuntor
  • Alternador de 150 Amp
  • Dos baterías adicionales de 12 V que no requieren mantenimiento
  • Completo paquete de iluminación: 12 dispositivos para luces halógenas montados en cabina
  • Sistema de control programable IQAN
  • Pantalla de gráficos de color MD3

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Cabina presurizada OPS-FOPS-ROPS
  • Palanca universal de control dual
  • Parabrisas en gradiente reversible
  • Tragaluz
  • Cinturón de seguridad
  • Montajes de aislamiento
  • Ventanas polarizadas de policarbonato de 12,7 mm (½")
  • Asiento con suspensión neumática con calefacción
  • Sistema de calefacción y aire acondicionado de 40.000 BTU con control de temperatura automático
  • Orificios de descongelación de ventanas
  • Dos tomacorrientes de 12 voltios
  • Luz de techo
  • Listo para la instalación de radio: incluye altavoces y antena AM/FM
  • Posavasos
  • Puerta de entrada delantera
  • Alarma de desplazamiento
  • Inclinación eléctrica de la cabina
  • Montaje para extintor de incendios
  • 3 vías de escape

TREN DE FUERZA
  • El motor Cat C6.6 con tecnología ACERT™ cumple con los requisitos de emisión de las normas Tier 3
  • Velocidad de desplazamiento infinitamente variable
  • Paquete de enfriamiento de temperatura ambiente 49 °C (120 °F)
  • Protector contra residuos retráctil
  • Condensador giratorio del aire acondicionado
  • Tanque de combustible de 378 L (100 gal)
  • Separador de agua del combustible

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Bomba de desplazamiento variable de 140 cc (8,54 pulg3)
  • Válvulas con detección de carga de circuito cerrado
  • Tanque hidráulico de 228 L (60 gal)
  • Bomba de llenado de aceite electrohidráulica

TREN DE RODAJE
  • Tren de rodaje con diseño high walker para aplicaciones forestales completamente protegido
  • 8 rodillos inferiores, 2 rodillos superiores
  • Protector contra rocas: soportes de zapata
  • Pisones de placa DG de 610 mm (24") con relieve para lodo y nieve
  • Relieve dentado
  • Motor de rueda de dos velocidades
  • Frenos de rueda automáticos
  • Rodillos inferiores y superiores intercambiables
  • Anillos de remolque “D” para tareas pesadas

PLUMAS Y BRAZOS
  • Arreglo de pluma fija con pasador de 3 barras
  • Arreglo de pluma telescópica con diseño de parte inferior en V

ANTICONGELANTE
  • Refrigerante de larga duración con una concentración del 50 %

501HD Equipos opcionales

SISTEMAS DE CADENAS
  • Pisones de placa SG de 610 mm (24") con relieve para lodo y nieve
  • Pisones de placa DG de 760 mm (30") con relieve para lodo y nieve

OTROS EQUIPOS
  • Radio AM/FM/CD y radio satelital
  • Protecciones para el sol
  • Cinco luces de trabajo de alta intensidad (HID) sobre la puerta
  • Aislador de asiento en las cuatro direcciones
  • Refrigerante del motor para climas fríos y sistema de calentamiento para tanque hidráulico.
  • Cosechadoras