< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

El sistema de minería de paredes altas de Cat®, que combina las operaciones de minería subterránea y minería en superficie, es un ejemplo claro de equipos para minería innovadores. El modelo HW300 ofrece un método seguro e innovador para extraer carbón de costuras expuestas en una multitud de aplicaciones.

Pesos

Unidades:
Sistema minador de paredes altas 495665.0 lb 225000.0 kg Less

Penetración

Capacidad de penetración máxima 1000.0 pies 305.0 m Less

Peso (sin módulo cortador)

aprox. de la máquina 495665.0 lb 225000.0 kg Less

Dimensiones en modalidad de extracción (sin módulo cortador)

Ancho 38.5 pies 11.7 m Less
Altura 28.7 pies 8.7 m Less
Longitud 66.5 pies 20.3 m Less

Especificaciones de operación

Capacidad de penetración máxima 1000.0 pies 305.0 m Less

El método de minería de paredes altas

Extracción de carbón económica y segura.


Módulo cortador

Tecnología comprobada para obtener cortes precisos.


Cabezal de potencia

Proporciona las fuerzas para obtener un rendimiento óptimo.


Movilidad

Maniobrabilidad mejorada en espacios reducidos.


Comodidad del operador

Diseño ergonómico para obtener comodidad, control y productividad.


Vigas de empuje

La columna vertebral del sistema de minería de paredes altas.


Carretel y cadena

Almacenamiento y protección de los cables y mangueras.


Sistema de control

Mantener la productividad de las operaciones.


Sistema de anclaje

Máxima estabilización incluso en las condiciones más difíciles.


Reubicación del equipo

Módulos convenientes para un fácil ensamble


Seguridad

Diseñado con énfasis en la seguridad.


Respaldo

Servicios para mantener la productividad de su equipo.


HW300 Equipos opcionales

SISTEMA DE DETECCIÓN GAMMA
  • Se utiliza para guiar el modulo del cortador a través de la costura de carbón, lo que deja cantidades predeterminadas de carbón en el techo y el piso. Este sistema permite la extracción de carbón en situaciones de techos o pisos blandos.

PAQUETE PARA CLIMA TROPICAL
  • Para aplicaciones en climas cálidos, este paquete extiende la temperatura de operación del equipo hasta 55 °C (131 °F).

PAQUETE PARA CLIMA ÁRTICO
  • En el caso de climas de frío extremo, este paquete permite extender la temperatura de operación hasta –40 °C (–40 °F).

DESCARGA DE ÁNGULO RECTO
  • Esta función permite descargar el carbón del lado derecho o izquierdo de la máquina.

GARFIO DE LA VÍA DE EMPUJE
  • Esta herramienta se monta frente a un cargador de ruedas para proporcionar un transporte seguro y eficiente de las vigas de empuje hacia y desde el sistema de minería de paredes altas.

GRUPO ELECTRÓGENO
  • Un sistema generador independiente proporciona la corriente eléctrica al sistema de minería de paredes altas en ubicaciones lejanas, donde la conexión al suministro público no es posible.