< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Las palas hidráulicas Cat®: éxito garantizado en casi todas las aplicaciones de minería en superficie del mundo.

Datos generales

Unidades:
Rendimiento del motor: SAE J1995 Cat® C18: 522 kW (700 hp); Cummins® QSK19: 477 kW (640 hp) Cat® C18: 522 kW (700 hp); Cummins® QSK19: 477 kW (640 hp) Less
Capacidad del cucharón estándar Pala frontal (SAE 2:1): 7 m3 (9,2 yd3); retroexcavadora de roca estándar (SAE 1:1): 6 m3 (7,8 yd3); retroexcavadora M.E. (SAE 1:1): 7 m3 (9,2 yd3) Pala frontal (SAE 2:1): 7 m3 (9,2 yd3); retroexcavadora de roca estándar (SAE 1:1): 6 m3 (7,8 yd3); retroexcavadora M.E. (SAE 1:1): 7 m3 (9,2 yd3) Less
Capacidad del tanque de combustible 343.0 EE.UU. 1300.0 C Less

Pesos en orden de trabajo con tren de rodaje estándar: unidad de pala: Cat® C18

Pisones de cadena estándar: presión sobre el suelo 16,7 N/cm2 (24,2 lb/pulg2) 16,7 N/cm2 (24,2 lb/pulg2) Less
Pisones de cadena estándar: peso en orden de trabajo 231920.0 lb 105200.0 kg Less
Pisones de cadena estándar: ancho del pisón 23.6 " 600.0 mm Less
Pisones de cadena estándar: ancho sobre los pisones 14.44 pies 4400.0 mm Less
Opción de pisones de cadena: presión sobre el suelo 13,5 N/cm2 (19,6 lb/pulg2) 13,5 N/cm2 (19,6 lb/pulg2) Less
Opción de pisones de cadena: peso en orden de trabajo 235010.0 lb 106600.0 kg Less
Opción de pisones de cadena: ancho del pisón 29.5 " 750.0 mm Less
Opción de pisones de cadena: ancho sobre los pisones 14.93 pies 4550.0 mm Less

Pesos en orden de trabajo con tren de tren de rodaje estándar: unidad de retroexcavadora: Cat® C18

Pisones de cadena estándar: presión sobre el suelo 16,7 N/cm2 (24,2 lb/pulg2) 16,7 N/cm2 (24,2 lb/pulg2) Less
Pisones de cadena estándar: peso en orden de trabajo 232810.0 lb 105600.0 kg Less
Pisones de cadena estándar: ancho del pisón 23.6 " 600.0 mm Less
Pisones de cadena estándar: ancho sobre los pisones 14.44 pies 4400.0 mm Less
Opción de pisones de cadena: presión sobre el suelo 13,6 N/cm2 (19,7 lb/pulg2) 13,6 N/cm2 (19,7 lb/pulg2) Less
Opción de pisones de cadena: peso en orden de trabajo 235890.0 lb 107000.0 kg Less
Opción de pisones de cadena: ancho del pisón 29.5 " 750.0 mm Less
Opción de pisones de cadena: ancho sobre los pisones 14.93 pies 4550.0 mm Less

Pesos en orden de trabajo con tren de rodaje estándar: unidad de pala: Cummins® QSK19

Pisones de cadena estándar: presión sobre el suelo 16,3 N/cm2 (23,6 lb/pulg2) 16,3 N/cm2 (23,6 lb/pulg2) Less
Pisones de cadena estándar: peso en orden de trabajo 226850.0 lb 102900.0 kg Less
Opción de pisones de cadena: presión sobre el suelo 13,2 N/cm2 (19,1 lb/pulg2) 13,2 N/cm2 (19,1 lb/pulg2) Less
Opción de pisones de cadena: peso en orden de trabajo 229940.0 lb 104300.0 kg Less

Pesos en orden con tren de rodaje estándar: unidad de retroexcavadora: Cummins® QSK19

Pisones de cadena estándar: presión sobre el suelo 16,4 N/cm2 (23,8 lb/pulg2) 16,4 N/cm2 (23,8 lb/pulg2) Less
Pisones de cadena estándar: peso en orden de trabajo 227740.0 lb 103300.0 kg Less
Opción de pisones de cadena: presión sobre el suelo 13,3 N/cm2 (19,3 lb/pulg2) 13,3 N/cm2 (19,3 lb/pulg2) Less
Opción de pisones de cadena: peso en orden de trabajo 230820.0 lb 104700.0 kg Less

Motores diésel: versión 1: Cat® C18 Tier 3

Aspiración Con turbocompresor y enfriador del aire a presión Con turbocompresor y enfriador del aire a presión Less
Calibre 5.7 " 145.0 mm Less
Cilindrada 1105.0 pulg3 18.1 C Less
Certificación de nivel de emisiones Norma Tier 4i de EPA de los EE.UU.; Norma Tier III B de NRMM de Europa Norma Tier 4i de EPA de los EE.UU.; Norma Tier III B de NRMM de Europa Less
Marca y modelo Cat C18 Cat C18 Less
Extensión altitud sin reducción 1.500 m (4.900' ) s.n.m. 1.500 m (4.900' ) s.n.m. Less
No. de cilindros (cada motor) 6 6 Less
Carrera 7.2 " 183.0 mm Less
Potencia bruta nominal total SAE J1995 522 Kw (700 hp) 1.800 min-1 522 Kw (700 hp) 1.800 min-1 Less
Potencia nominal neta total ISO 3046/1 496 kW (665 hp) 1.800 min-1 496 kW (665 hp) 1.800 min-1 Less
Potencia neta nominal total SAE J1349 496 kW (665 hp) 1.800 min-1 496 kW (665 hp) 1.800 min-1 Less

Motores diésel: versión 2: Cummins® QSK19 Tier 1

Aspiración Turbocompresor y posenfriador Turbocompresor y posenfriador Less
Calibre 6.25 " 159.0 mm Less
Cilindrada 1159.0 pulg3 19.0 C Less
Marca y modelo Cummins QSK19 Cummins QSK19 Less
Extensión altitud sin reducción 3.100 m (10.200') s.n.m. 3.100 m (10.200') s.n.m. Less
No. de cilindros (cada motor) 6 6 Less
Carrera 6.25 " 159.0 mm Less
Potencia bruta nominal total SAE J1995 477 Kw (640 HP) 1.800 min-1 477 Kw (640 HP) 1.800 min-1 Less
Potencia nominal neta total ISO 3046/1 453 kW (607 HP) 1.800 min-1 453 kW (607 HP) 1.800 min-1 Less
Potencia neta nominal total SAE J1349 453 kW (607 HP) 1.800 min-1 453 kW (607 HP) 1.800 min-1 Less

Sistema eléctrico

Alternador: versión Cat 150 A 150 A Less
Alternador: versión Cummins 175 A 175 A Less
Baterías (12 V cada una): versión Cat 2 x 210 Ah 2 x 210 Ah Less
Baterías (12 V cada una): versión Cummins 2 X 170 Ah 2 X 170 Ah Less
Baterías (12 V): instalación en serie/paralela: versión Cat 210 Ah-24 V 210 Ah-24 V Less
Baterías (12 V): instalación en serie/paralela: versión Cummins 170 Ah-24 V 170 Ah-24 V Less
Voltaje del sistema 24 V 24 V Less
Focos de trabajo: versión Cummins 6 luces halógenas 6 luces halógenas Less

Sistema hidráulico con sistema de administración de la bomba

Capacidad del tanque hidráulico aprox. 1.300 L (343 gal EE.UU.) aprox. 1.300 L (343 gal EE.UU.) Less
Bombas principales 2 bombas de placa oscilante variables 2 bombas de placa oscilante variables Less
Bombas principales: máx. flujo de aceite: versión Cat 2 X 552 L/min (2 x 146 gal EE.UU./min) 2 X 552 L/min (2 x 146 gal EE.UU./min) Less
Bombas principales: máx. flujo de aceite: versión Cummins 2 X 587 L/min (2 x 155 gal EE.UU./min) 2 X 587 L/min (2 x 155 gal EE.UU./min) Less
Extensión presión, desplazamiento del accesorio 30 MPa = 300 bares (4.350 lb/pulg2) 30 MPa = 300 bares (4.350 lb/pulg2) Less
Extensión presión del sistema de rotación 32 MPa = 320 bares (4.640 lb/pulg2) 32 MPa = 320 bares (4.640 lb/pulg2) Less
Bomba de rotación Bomba de placa oscilante reversible Bomba de placa oscilante reversible Less
Bomba de rotación: máx. flujo de aceite: versión Cat 76.0 gal EE.UU./min 287.0 L/min Less
Bomba de rotación: máx. flujo de aceite: versión Cummins 81.0 gal EE.UU./min 307.0 L/min Less
Volumen total del aceite hidráulico aprox. 1.700 L (449 gal EE.UU.) aprox. 1.700 L (449 gal EE.UU.) Less

Enfriamiento de aceite hidráulico

Diámetro del ventilador 3.05 pies 930.0 mm Less
Flujo de aceite de las bombas de enfriamiento: versión Cat 123.0 gal EE.UU./min 467.0 L/min Less
Flujo de aceite de las bombas de enfriamiento: versión Cummins 131.0 gal EE.UU./min 496.0 L/min Less

Cabina del operador

Dimensiones internas Longitud: 1.800 mm (5' 11"); Ancho: 1.300 mm (4' 3"); Altura: 1.900 mm (6' 3") Longitud: 1.800 mm (5' 11"); Ancho: 1.300 mm (4' 3"); Altura: 1.900 mm (6' 3") Less
Nivel de la visión del operador aprox. 4,3 m (14' 1"). aprox. 4,3 m (14' 1"). Less

Sistema de rotación

Extensión Velocidad de rotación: versión Cat 5.1 rpm 5.1 rpm Less
Extensión Velocidad de rotación: versión Cummins 5.4 rpm 5.4 rpm Less
Freno de estacionamiento Freno de discos múltiples sumergidos, cargado por resorte y de liberación hidráulica Freno de discos múltiples sumergidos, cargado por resorte y de liberación hidráulica Less
Mando de la rotación Transmisión planetaria compacta con motor de pistones axiales Transmisión planetaria compacta con motor de pistones axiales Less
Anillo de rotación Cojinete de rodillos de triple pista con engranajes internos sellados Cojinete de rodillos de triple pista con engranajes internos sellados Less

Tren de rodaje

Rodillos inferiores (cada lado) 8 8 Less
Rendimiento en pendiente de los mandos de desplazamiento Extensión 72 % Extensión 72 % Less
Extensión fuerza de tracción 652 kN (66 t = 146.520 lb) 652 kN (66 t = 146.520 lb) Less
Freno de estacionamiento Freno de discos múltiples sumergidos, de aplicación mediante resorte y liberación hidráulica Freno de discos múltiples sumergidos, de aplicación mediante resorte y liberación hidráulica Less
Rodillos de soporte (cada lado) 1 1 Less
Pisones de cadena (cada lado) 48 48 Less
Mandos de desplazamiento (cada lado) 1 transmisión planetaria con 1 motor de pistones axiales 1 transmisión planetaria con 1 motor de pistones axiales Less
Velocidad de desplazamiento Extensión 2,7 km/h (1,68 mph) Extensión 2,7 km/h (1,68 mph) Less

Sistema de lubricación automática

Capacidad del tambor de grasa 2.1 EE.UU. 8.0 C Less

Servicio y respaldo de la máquina

Caterpillar cuenta con ingenieros de servicio capacitados en la fábrica y disponibles en todo el mundo para proporcionar a los clientes el respaldo necesario para cumplir con los requisitos de producción.


TriPower™ (solo configuraciones FS)

Caterpillar usa un exclusivo diseño de pluma que emplea balancines triangulares giratorios para generar un apalancamiento y control mecánicos superiores.


Sistemas de mando eficientes

Las palas hidráulicas Cat vienen equipadas con uno o dos motores diesel o una opción de mando eléctrico.


Sistema de administración de la bomba

El sistema de administración de la bomba evalúa continuamente los valores reales de funcionamiento hidráulico y del motor con respecto a los valores establecidos y ajusta el rendimiento de la bomba para un desempeño óptimo.


Sistema superior de enfriamiento del aceite

El sistema de enfriamiento utiliza bombas dedicadas para proporcionar capacidad de enfriamiento según sea necesario, ya sea si el motor está funcionando en vacío o bajo carga, en tanto que las máquinas de la competencia solo proporcionan enfriamiento cuando el motor está bajo carga y la excavadora está funcionando. Por consiguiente, en palas hidráulicas Cat, el aceite hidráulico circula a través del sistema de enfriamiento, incluso cuando la excavadora está en espera del siguiente camión.


Circuito de rotación cerrado

El circuito de rotación cerrado Cat genera un rápido movimiento levantamiento de la pluma durante la rotación.


Sistema hidráulico simple y eficiente

El bloque de válvula hidráulica principal está ubicado en la parte superior de la pluma. Este diseño reduce el número total de mangueras que se necesitan y asegura que estén perfectamente organizadas para una operación segura, una fácil inspección y un servicio rápido.


Tren de rodaje sólido

Los trenes de rodaje Cat son resistentes y de larga duración.


Sistema Monitor y de diagnóstico

Gracias al mejoramiento de las capacidades de diagnóstico y la entrega de funciones de solución de problemas detalladas, el sistema de panel de control utiliza sensores que se encuentran en la máquina para monitorear datos de funcionamiento, registrar fallas y notificar al operador con alertas sonoras y visuales.


Sistema de control electrohidráulico

Todos los modelos más grandes de palas hidráulicas Cat utilizan un sistema de control electrohidráulico que transmite electrónicamente las señales de accionamiento desde las palancas manuales. Solución de problemas simplificada y rutinas de diagnóstico avanzadas conducen a un mayor tiempo de disponibilidad.


Accesibilidad de la máquina

Los sistemas de las palas hidráulicas Cat están diseñados para facilitar el acceso, lo que mejora la facilidad de servicio.


Diseño de cabina cómodo y seguro

Las cabinas de la excavadora hidráulica Cat tienen un sistema de protección contra la caída de objetos (falling object protection system, FOPS) y cumplen con las normas DIN ISO 3449. Están equipadas con sillas cómodas de varias posiciones, poseen amplio espacio para las piernas, excelente visibilidad, control de temperatura, reducción de ruido y controles de diseño ergonómico.


Control seguro del cucharón

El limitador de giro hacia atrás TriPower evita que el cucharón esté demasiado plegado hacia atrás y minimiza la posibilidad de que el material se derrame en el accesorio o la cabina.


Apagado de emergencia

Un interruptor de apagado estándar y de fácil acceso que se sitúa en la cabina apaga el sistema eléctrico en caso de emergencia.


6015/6015 FS Equipos estándar

Accesorio de Pala TriPower (solo FS)

Sistema de enfriamiento de aceite independiente

Sistema hidráulico de 3 circuitos

Control de par en circuito de rotación de circuito cerrado

Sistema de lubricación central automática

Cojinete de rodillos de rotación de triple pista

6015/6015 FS Equipos opcionales

Generalidades
  • Embalaje de exportación
  • Acabado según los colores corporativos del usuario final
  • Personalización de logotipos según especificaciones del cliente

Superestructura
  • Luces de xenón
  • Separador de agua de alta capacidad
  • Conexión de llenado rápido para el combustible
  • Pasarela con escalones de acceso al módulo del motor (estándar en versión C18)
  • Centrífuga para filtración de aceite del motor
  • Diversos paquetes para tiempo frío

Cabina
  • Radio con altavoces y antena
  • Unidad de aire acondicionado montada en el techo

Tren de rodaje
  • Ancho de pisón de cadena de 500 mm, 750 mm o 900 mm
  • Guías de cadenas
  • Tren de rodaje HD-LC

Accesorio
  • Luces de xenón en la pluma
  • Paquetes de desgaste especiales
  • Equipos optativos adicionales disponibles a petición