< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

Con más de 190 entregas en todo el mundo, la 6018/6018 FS Cat ha demostrado ser una pala hidráulica duradera y versátil. Junto con gran parte de la misma tecnología avanzada disponible en sus equivalentes Cat de mayor tamaño, la 6018/6018 FS ofrece la capacidad de productividad y facilita la movilidad y flexibilidad que necesita de una máquina de 180 toneladas métricas. Al combinarse de manera óptima con nuestra Serie de Camiones de Obras 773, 775 o 777, experimentará la eficiencia y la productividad operacional que busca, con el respaldo de nuestra inigualable red de distribuidores Cat.

Datos generales

Unidades:
Rendimiento del motor: SAE J1995 858 kW (1.150 hp) 858 kW (1.150 hp) Less
Capacidad del cucharón estándar Pala frontal (colmada 2:1): 10,0 m3 (13,1 yd3); retroexcavadora (colmada 1:1 ): 10,0 m3 (13,1 yd3) Pala frontal (colmada 2:1): 10,0 m3 (13,1 yd3); retroexcavadora (colmada 1:1 ): 10,0 m3 (13,1 yd3) Less
Peso en orden de trabajo Pala frontal: 183 toneladas métricas (202 tons EE.UU.); retroexcavadora: 186 toneladas métricas (205 tons EE.UU.) Pala frontal: 183 toneladas métricas (202 tons EE.UU.); retroexcavadora: 186 toneladas métricas (205 tons EE.UU.) Less
Rendimiento del motor SAE J1995: 2 × C18 ACERT Cat 1150.0 hp 858.0 kW Less

Sistema hidráulico con sistema de administración de la bomba

Capacidad del tanque hidráulico: aproximada 528.0 EE.UU. 2000.0 C Less
Bombas principales: versión CA 2 x bombas de pistones axiales variables 2 x bombas de pistones axiales variables Less
Bombas principales: versión diésel 4 × bombas de placa oscilante variable 4 × bombas de placa oscilante variable Less
Bombas principales: flujo máximo de aceite: versión CA 2 × 578 L/min (2 × 153 gal EE.UU./min) 2 × 578 L/min (2 × 153 gal EE.UU./min) Less
Bombas principales: flujo máximo de aceite: versión diésel 4 × 412 L/min (4 × 109 gal EE.UU./min) 4 × 412 L/min (4 × 109 gal EE.UU./min) Less
Presión máxima del accesorio 4350.0 lb/pulg² 300.0 bar Less
Presión máxima de las bombas de rotación 5365.0 lb/pulg² 370.0 bar Less
Bombas de rotación: versión CA 1 × bomba de placa oscilante reversible 1 × bomba de placa oscilante reversible Less
Bombas de rotación: versión diésel 2 x bombas de placa oscilante reversibles 2 x bombas de placa oscilante reversibles Less
Bombas principales: flujo máximo de aceite: versión CA 516 L/min (136 gal EE.UU./min) 516 L/min (136 gal EE.UU./min) Less
Bombas principales: flujo máximo de aceite: versión diésel 2 × 288 L/min (2 × 76 gal EE.UU./min) 2 × 288 L/min (2 × 76 gal EE.UU./min) Less
Volumen total de aceite hidráulico: aproximado 660.0 EE.UU. 2500.0 C Less

Enfriamiento de aceite hidráulico

Diámetro de los ventiladores 2 × 1.120 mm (2 × 3' 8") 2 × 1.120 mm (2 × 3' 8") Less
Flujo de aceite de las bombas de enfriamiento: versión CA 608 + 218 L/min (161 + 58 gal EE.UU./min) 608 + 218 L/min (161 + 58 gal EE.UU./min) Less
Flujo de aceite de las bombas de enfriamiento: versión diésel 2 × 412 L/min (2 × 109 gal EE.UU./min) 2 × 412 L/min (2 × 109 gal EE.UU./min) Less

Cabina del operador

Componentes Con interruptor en el cojín del asiento para neutralizar automáticamente los controles hidráulicos cuando el operador deja el asiento Con interruptor en el cojín del asiento para neutralizar automáticamente los controles hidráulicos cuando el operador deja el asiento Less
Componentes Asiento cómodo con suspensión neumática y de varias posiciones con soporte lumbar, calefacción, cinturón de seguridad, apoyacabeza y apoyabrazos Asiento cómodo con suspensión neumática y de varias posiciones con soporte lumbar, calefacción, cinturón de seguridad, apoyacabeza y apoyabrazos Less
Componentes Persiana enrollable en el parabrisas Persiana enrollable en el parabrisas Less
Componentes Parabrisas con limpia/lavaparabrisas intermitente paralelo Parabrisas con limpia/lavaparabrisas intermitente paralelo Less
Componentes Vidrio de seguridad a todo alrededor, parabrisas blindado y ventana lateral deslizante Vidrio de seguridad a todo alrededor, parabrisas blindado y ventana lateral deslizante Less
Componentes En cumplimiento del tipo de estructura FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección contra la Caída de Objetos) (protector contra rocas; aprobado según las normas DIN ISO 3449) integrada en la estructura de la cabina En cumplimiento del tipo de estructura FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección contra la Caída de Objetos) (protector contra rocas; aprobado según las normas DIN ISO 3449) integrada en la estructura de la cabina Less
Componentes Controles de palanca universal integrados en consolas del asiento ajustables de forma independiente Controles de palanca universal integrados en consolas del asiento ajustables de forma independiente Less
Componentes Asiento auxiliar plegable con cinturón de seguridad Asiento auxiliar plegable con cinturón de seguridad Less
Componentes Juego de mazo de cables de la salida de emergencia Juego de mazo de cables de la salida de emergencia Less
Componentes Acceso a la máquina mediante escalera de acceso retráctil, operada hidráulicamente Acceso a la máquina mediante escalera de acceso retráctil, operada hidráulicamente Less
Componentes El robusto panel de instrumentos incluye una pantalla BCS a color de gran tamaño con tecnología transflectiva El robusto panel de instrumentos incluye una pantalla BCS a color de gran tamaño con tecnología transflectiva Less
Dimensiones internas de la cabina: altura 7.05 pies 2150.0 mm Less
Dimensiones internas de la cabina: longitud 5.91 pies 1800.0 mm Less
Dimensiones internas de la cabina: ancho 4.27 pies 1300.0 mm Less
Características del nuevo sistema de panel de control (BCS): Monitoreo electrónico, sistema de registro de datos para signos vitales y datos de servicio de motores, y del sistema hidráulico y de lubricación Monitoreo electrónico, sistema de registro de datos para signos vitales y datos de servicio de motores, y del sistema hidráulico y de lubricación Less
Nivel de visión del operador: versión CA: aproximado 20.34 pies 6.2 m Less
Nivel de visión del operador: versión diésel: aproximado 17.72 pies 5.4 m Less

Sistema de rotación

Velocidad máxima de rotación: versión CA 4.1 rpm 4.1 rpm Less
Velocidad máxima de rotación: versión diésel 4.7 rpm 4.7 rpm Less
Frenos de estacionamiento Freno de discos múltiples sumergidos, cargado por resorte y de liberación hidráulica Freno de discos múltiples sumergidos, cargado por resorte y de liberación hidráulica Less
Mandos de rotación 2 transmisiones planetarias compactas con motores de pistones axiales 2 transmisiones planetarias compactas con motores de pistones axiales Less
Anillo de rotación Cojinete de rodillos de triple pista con engranajes internos sellados Cojinete de rodillos de triple pista con engranajes internos sellados Less

Tren de rodaje

Rodillos inferiores (cada lado) 8 8 Less
Componentes Eslabones de cadena conectados mediante pasadores y bujes endurecidos Eslabones de cadena conectados mediante pasadores y bujes endurecidos Less
Componentes Guías de cadenas Guías de cadenas Less
Componentes Alarma de desplazamiento acústica Alarma de desplazamiento acústica Less
Componentes Pisones de cadena forjados de garra doble Pisones de cadena forjados de garra doble Less
Componentes Todas las superficies de funcionamiento de ruedas motrices, ruedas locas, rodillos y eslabones están endurecidas Todas las superficies de funcionamiento de ruedas motrices, ruedas locas, rodillos y eslabones están endurecidas Less
Componentes Sistema de tensión de cadena completamente hidráulico y de ajuste automático con acumulador de membrana Sistema de tensión de cadena completamente hidráulico y de ajuste automático con acumulador de membrana Less
Componentes Válvula del control automático del retardador hidráulico para evitar el exceso de velocidad cuesta abajo Válvula del control automático del retardador hidráulico para evitar el exceso de velocidad cuesta abajo Less
Rendimiento en pendientes de los mandos de desplazamiento: máximo 88.0 % 88.0 % Less
Fuerza de tracción máxima 278440.0 lb 1239.0 kN Less
Frenos de estacionamiento Freno de discos múltiples sumergidos, de aplicación mediante resorte y liberación hidráulica Freno de discos múltiples sumergidos, de aplicación mediante resorte y liberación hidráulica Less
Rodillos de soporte (cada lado) 2 además de una placa deslizante entremedio 2 además de una placa deslizante entremedio Less
Pisones de cadena (cada lado) 47 47 Less
Mandos de desplazamiento (cada lado) 1 transmisión planetaria con 1 motor de pistones axiales 1 transmisión planetaria con 1 motor de pistones axiales Less
Velocidades de desplazamiento: versión CA: máxima 1.06 mph 1.7 km/h Less
Velocidades de desplazamiento: versión diésel; máxima 1.43 mph 2.3 km/h Less

Sistema de lubricación automática

Capacidad del tambor de grasa 53.0 EE.UU. 200.0 C Less

Peso en orden de trabajo

Retroexcavadora: presión sobre el suelo 18,6 N/cm2 (27,3 lb/pulg²) 18,6 N/cm2 (27,3 lb/pulg²) Less
Retroexcavadora: peso en orden de trabajo 410060.0 lb 186000.0 kg Less
Retroexcavadora: pisones de cadena estándar 2.62 pies 800.0 mm Less
Pala: presión sobre el suelo 18,5 N/cm2 (26,9 lb/pulg²) 18,5 N/cm2 (26,9 lb/pulg²) Less
Pala: peso en orden de trabajo 404320.0 lb 183400.0 kg Less
Pala: pisones de cadena estándar 2.62 pies 800.0 mm Less

Sistema eléctrico (mando diesel)

Baterías (12 V) en instalación en serie o en paralelo 4 × 210 Ah; 420 Ah: 24 voltios 4 × 210 Ah; 420 Ah: 24 voltios Less
Voltaje del sistema 24 V 24 V Less
Focos de trabajo 8 × luces de xenón 8 × luces de xenón Less

Estación de servicio retráctil

Instalación Estación de servicio retráctil instalada debajo del módulo del motor y de fácil acceso desde el suelo. Estación de servicio retráctil instalada debajo del módulo del motor y de fácil acceso desde el suelo. Less

Motores diesel

Alternadores 2 × 150 A 2 × 150 A Less
Aspiración Con turbocompresor y enfriador del aire a presión Con turbocompresor y enfriador del aire a presión Less
Calibre 5.7 " 145.0 mm Less
Cilindrada 1105.0 pulg3 18.1 C Less
Emisiones Equivalentes a E.P.A. de EE.UU. Flex de la UE Equivalentes a E.P.A. de EE.UU. Flex de la UE Less
Capacidad del tanque de combustible 845.0 EE.UU. 3200.0 C Less
Marca y modelo 2 × Cat C18 (Tier 3) 2 × Cat C18 (Tier 3) Less
Altitud máxima sin reducción de potencia a 20 °C (68 °F): sobre el nivel del mar 6560.0 pies 2000.0 m Less
Número de cilindros (cada motor) 6 6 Less
Carrera 7.2 " 183.0 mm Less
Potencia nominal bruta total: SAE J1995 858 Kw 1.800 min-1 (1.150 hp 1.800 min-1) 858 Kw 1.800 min-1 (1.150 hp 1.800 min-1) Less
Potencia nominal neta total: ISO 3046/1 824 Kw 1.800 min-1 (1.104 hp 1.800 min-1) 824 Kw 1.800 min-1 (1.104 hp 1.800 min-1) Less
Potencia nominal neta total: SAE J1349 824 Kw 1.800 min-1 (1.104 hp 1.800 min-1) 824 Kw 1.800 min-1 (1.104 hp 1.800 min-1) Less

Accesorios

Todos los cucharones (FS y BH) están equipados con un paquete de desgaste que consta de lo siguiente: - Material de revestimiento especial que cubre las áreas de desgaste principales dentro y fuera del cucharón - Cubiertas protectoras de labio entre los dientes - Material de revestimiento especial que cubre las áreas de desgaste principales dentro y fuera del cucharón - Cubiertas protectoras de labio entre los dientes Less
Accesorio de pala con cinemática TriPower exclusiva que permite garantizar las siguientes características principales: - Limitador de retroceso automático para evitar derrames de material - Ayuda cinemática para fuerzas hidráulicas - Limitador de retroceso automático para evitar derrames de material - Ayuda cinemática para fuerzas hidráulicas Less
Accesorio de pala con cinemática TriPower exclusiva que permite garantizar las siguientes características principales: - Orientación horizontal automática de ángulo constante del cucharón - Orientación vertical automática de ángulo constante del cucharón - Orientación horizontal automática de ángulo constante del cucharón - Orientación vertical automática de ángulo constante del cucharón Less
Accesorio de pala con cinemática TriPower exclusiva que permite garantizar las siguientes características principales: - Movimiento constante de la pluma en todo el arco de levantamiento - Asistencia de fuerza de ataque - Movimiento constante de la pluma en todo el arco de levantamiento - Asistencia de fuerza de ataque Less
Tipo Orificio de Inspección en la pluma (FS) Orificio de Inspección en la pluma (FS) Less
Tipo Paquetes especiales de desgaste para materiales altamente abrasivos a pedido Paquetes especiales de desgaste para materiales altamente abrasivos a pedido Less
Tipo Bajada sin presión de la pluma (FS y BH) y del brazo (FS) mediante una válvula de flotación Bajada sin presión de la pluma (FS y BH) y del brazo (FS) mediante una válvula de flotación Less
Tipo Los procedimientos de soldadura permiten una contrasoldadura interna (soldadura de doble preparación) en donde sea posible Los procedimientos de soldadura permiten una contrasoldadura interna (soldadura de doble preparación) en donde sea posible Less
Tipo Las plumas y los brazos presentan alivio de esfuerzo después de la soldadura Las plumas y los brazos presentan alivio de esfuerzo después de la soldadura Less
Tipo Las plumas y los brazos son resistentes a la torsión y tienen un diseño de caja soldada de acero de alta tensión con fundiciones de acero masivas en las áreas de pivote Las plumas y los brazos son resistentes a la torsión y tienen un diseño de caja soldada de acero de alta tensión con fundiciones de acero masivas en las áreas de pivote Less
Todos los cucharones (FS y BH) están equipados con un paquete de desgaste que consta de lo siguiente: Cubiertas protectoras de ala en las paredes laterales: protección del borde inferior Cubiertas protectoras de ala en las paredes laterales: protección del borde inferior Less

Motor

Modelo del motor 2 × Cat® C18 ACERT™ 2 × Cat® C18 ACERT™ Less
Potencia bruta: SAEJ1995 1150.0 hp 858.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 1104.0 hp 824.0 kW Less
Nota Opción de tracción eléctrica disponible (650 kW) en el modelo 6018 AC/6018 AC FS Opción de tracción eléctrica disponible (650 kW) en el modelo 6018 AC/6018 AC FS Less

Cucharón

Capacidad del cucharón: retroexcavadora (colmada de 1:1) 13.1 yd3 10.0 m3 Less
Capacidad del cucharón: pala frontal (colmada de 2:1) 13.1 yd3 10.0 m3 Less

Especificaciones de operación

Carga útil del cucharón 20.0 EE.UU. 18.0 toneladas métricas Less
Peso en orden de trabajo: retroexcavadora 205.0 EE.UU. 186.0 toneladas métricas Less
Peso en orden de trabajo: pala frontal 202.0 EE.UU. 183.0 toneladas métricas Less

Motor eléctrico: 6018 AC/6018 AC FS

Frecuencia 50 Hz (60 Hz a pedido) 50 Hz (60 Hz a pedido) Less
Salida 650 kW 650 kW Less
Corriente nominal IN 72 A (a 6,3 kV) 72 A (a 6,3 kV) Less
Revoluciones 1.500 min-1 (1.800 min-1 a pedido) 1.500 min-1 (1.800 min-1 a pedido) Less
Corriente de arranque 350 % de IN (197 % de IN optativo) 350 % de IN (197 % de IN optativo) Less
Tipo Motor de inducción con jaula de ardilla Motor de inducción con jaula de ardilla Less
Voltaje 6,3 kV ± 10 % (otros a pedido) 6,3 kV ± 10 % (otros a pedido) Less

Sistemas de mando

Combinación equilibrada de potencia y eficiencia


Concepto de doble motor

Manténgase en funcionamiento de forma más constante


Sistema TriPower (máquinas de pala frontal)

Capacidad de excavación y factores de llenado del cucharón de categoría superior


Sistema hidráulico

Facilidad de servicio y mayor productividad


Sistema de enfriamiento de aceite independiente

Enfriamiento de aceite más eficaz para prolongar la vida útil del componente


Sistema de administración de la bomba

Una mayor eficacia, vida útil de los componentes y respuesta de control


Circuito de rotación cerrado

Uso más eficiente de la energía y movimiento más rápido de levantamiento de la pluma durante la rotación


Cabina del operador

Garantizar la seguridad y comodidad de los operadores.


Sistema de control electrónico

Opere con confianza


Cat MineStar System y soluciones tecnológicas

Evolución en la mina para una mayor seguridad y productividad


Eficiencia de carga/acarreo

Mueva más material con óptimos acoplamientos de coordinación de pasadas


Opciones y estructuras del accesorio delantero

Fortalecemos su inversión con estructuras resistentes y duraderas


Sistema de rotación

Mayor vida útil de los componentes para una mejor fiabilidad del sistema de la rotación


Tren de rodaje

Resistente y de larga duración


Seguridad

Un diseño basado en la seguridad como prioridad principal


Facilidad de servicio

Un diseño para que regrese a trabajar rápidamente


Respaldo al cliente

Manténgase en funcionamiento con el servicio y la asistencia de nuestra inigualable red global


Sostenibilidad

Mayores estándares para un mejor mañana


6018/6018 FS Equipos estándar

Concepto de doble motor

Accesorio de pala TriPower

Sistema de enfriamiento de aceite independiente

Sistema hidráulico de 3 circuitos

Servocontrol electrónico-hidráulico

Sistema de panel de control (BCS, Board Control System)

Control de par en circuito de rotación de circuito cerrado

Sistema de lubricación central automática

Luces de trabajo de xenón

6018/6018 FS Equipos opcionales

GENERALIDADES
  • Embalaje de exportación
  • Acabado según los colores corporativos del usuario final

SUPERESTRUCTURA
  • Sistema de cámara
  • Separador de agua de alta capacidad
  • Diversos paquetes para tiempo frío

CAB
  • Diversos sistemas de calefacción y de aire acondicionado
  • Persianas de rodillo en todas las ventanas
  • Instrumentos adicionales

TREN DE RODAJE
  • Ancho del soporte de cadena de 600 mm (2')
  • Placa Inferior

ACCESORIO
  • Protectores para cilindros de la pluma de accesorio FS
  • Luces de xenón en la pluma
  • Paquetes de desgaste especiales
  • Equipos optativos adicionales disponibles a pedido.