< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Comprendemos los desafíos que enfrenta, la importancia de la confiabilidad y la relación entre el tiempo de disponibilidad y la productividad. Es por eso que nos esforzamos constantemente a fin de producir las palas hidráulicas para minería más seguras, fiables y productivas posibles. Gracias a que ofrecemos la gama de carga útil más amplia en comparación con cualquier fabricante en la industria, además de la capacidad de combinación óptima con nuestra popular línea de camiones mineros y el respaldo de nuestra red de distribuidores Cat de clase mundial, estamos en una posición privilegiada para asociarnos con usted a fin de ayudarlo a lograr sus metas de productividad. Entendemos lo que es importante para usted. Nuestras palas hidráulicas para minería se construyen pensando en usted. Porque en la minería cada día importa y cada carga cuenta.

Datos generales

Unidades:
Rendimiento del motor: SAE J1995 3360kW (4.500 hp) 3360kW (4.500 hp) Less
Capacidad del cucharón estándar Pala frontal (SAE 2:1): 52,0 m3 (68,0 yd3) Pala frontal (SAE 2:1): 52,0 m3 (68,0 yd3) Less
Peso en orden de trabajo Pala frontal: 980 tons métricas (1.080 tons EE.UU.) Pala frontal: 980 tons métricas (1.080 tons EE.UU.) Less

Sistema hidráulico con sistema de administración de la bomba

Capacidad del tanque hidráulico: aproximada 2640.0 EE.UU. 10000.0 L Less
Bombas principales 8 x bombas de pistones axiales de flujo variable 8 x bombas de pistones axiales de flujo variable Less
Bombas principales: flujo máximo de aceite: versión CA 8 × 943 L/min (8 × 249 gal EE.UU./min) 8 × 943 L/min (8 × 249 gal EE.UU./min) Less
Bombas principales: flujo máximo de aceite: versión diésel 8 × 936 L/min (8 × 247 gal EE.UU./min) 8 × 936 L/min (8 × 247 gal EE.UU./min) Less
Presión máxima del accesorio 4495.0 lb/pulg² 310.0 bar Less
Presión máxima de las bombas de rotación 5080.0 lb/pulg² 350.0 bar Less
Presión máxima de desplazamiento 5220.0 lb/pulg² 360.0 bar Less
Bombas de rotación 6 x bombas de placa oscilante reversibles 6 x bombas de placa oscilante reversibles Less
Bombas principales: flujo máximo de aceite: versión CA 6 × 496 L/min (6 × 131 gal EE.UU./min) 6 × 496 L/min (6 × 131 gal EE.UU./min) Less
Bombas principales: flujo máximo de aceite: versión diésel 6 × 488 L/min (6 × 129 gal EE.UU./min) 6 × 488 L/min (6 × 129 gal EE.UU./min) Less
Volumen total de aceite hidráulico: aproximado 3450.0 EE.UU. 13000.0 L Less

Enfriamiento de aceite hidráulico

Diámetro de los ventiladores 4 × 1.524 mm (4 × 60") 4 × 1.524 mm (4 × 60") Less
Características Velocidad del ventilador controlada termostáticamente Velocidad del ventilador controlada termostáticamente Less
Características Eficiencia extremadamente alta de enfriamiento para garantizar una óptima temperatura del aceite Eficiencia extremadamente alta de enfriamiento para garantizar una óptima temperatura del aceite Less
Características Bombas de enfriamiento de tipo engranajes para suministro de aceite de alto volumen y de baja presión hacia los enfriadores de aluminio Bombas de enfriamiento de tipo engranajes para suministro de aceite de alto volumen y de baja presión hacia los enfriadores de aluminio Less
Características Sistema de enfriamiento completamente independiente de todos los circuitos principales; es decir, que la capacidad de enfriamiento controlado se encuentra disponible siempre que el motor está en funcionamiento Sistema de enfriamiento completamente independiente de todos los circuitos principales; es decir, que la capacidad de enfriamiento controlado se encuentra disponible siempre que el motor está en funcionamiento Less
Flujo de aceite de las bombas de enfriamiento: versión CA 4 × 1.000 L/min (4 × 264 gal EE.UU./min) 4 × 1.000 L/min (4 × 264 gal EE.UU./min) Less
Flujo de aceite de las bombas de enfriamiento: versión diésel 4 × 975 L/min (4 × 258 gal EE.UU./min) 4 × 975 L/min (4 × 258 gal EE.UU./min) Less

Cabina del operador

Características del Sistema de panel de control (BCS, Board Control System): Monitoreo electrónico, sistema de registro de datos para signos vitales y datos de servicio de motores, y del sistema hidráulico y de lubricación Monitoreo electrónico, sistema de registro de datos para signos vitales y datos de servicio de motores, y del sistema hidráulico y de lubricación Less
entrada Interruptor en el cojín del asiento para neutralizar automáticamente los controles hidráulicos cuando el operador deja el asiento Interruptor en el cojín del asiento para neutralizar automáticamente los controles hidráulicos cuando el operador deja el asiento Less
entrada El robusto panel de instrumentos incluye una pantalla BCS a color de gran tamaño con tecnología transflectiva El robusto panel de instrumentos incluye una pantalla BCS a color de gran tamaño con tecnología transflectiva Less
entrada Persiana enrollable en el parabrisas Persiana enrollable en el parabrisas Less
entrada Parabrisas con limpia/lavaparabrisas intermitente paralelo Parabrisas con limpia/lavaparabrisas intermitente paralelo Less
entrada Vidrio de seguridad a todo alrededor, parabrisas blindado y ventana lateral deslizante Vidrio de seguridad a todo alrededor, parabrisas blindado y ventana lateral deslizante Less
entrada Estructura FOPS [Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos] (protección contra rocas; con aprobación según la norma DIN ISO 3449) integrada en la estructura de la cabina Estructura FOPS [Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos] (protección contra rocas; con aprobación según la norma DIN ISO 3449) integrada en la estructura de la cabina Less
entrada Asiento auxiliar plegable con cinturón de seguridad Asiento auxiliar plegable con cinturón de seguridad Less
entrada Controles de palanca universal integrados en consolas del asiento ajustables de forma independiente Controles de palanca universal integrados en consolas del asiento ajustables de forma independiente Less
entrada Acceso a la máquina mediante escalera de acceso retráctil, operada hidráulicamente Acceso a la máquina mediante escalera de acceso retráctil, operada hidráulicamente Less
entrada Asiento cómodo con suspensión neumática y de varias posiciones con soporte lumbar, calefacción, cinturón de seguridad, apoyacabeza y apoyabrazos Asiento cómodo con suspensión neumática y de varias posiciones con soporte lumbar, calefacción, cinturón de seguridad, apoyacabeza y apoyabrazos Less
Dimensiones internas de la cabina de servicios: altura 7.05 pies 2150.0 mm Less
Dimensiones internas de la cabina de servicios: longitud 5.25 pies 1600.0 mm Less
Dimensiones internas de la cabina de servicios: ancho 5.25 pies 1600.0 mm Less
Dimensiones internas de la cabina: altura 7.05 pies 2150.0 mm Less
Dimensiones internas de la cabina: longitud 7.22 pies 2200.0 mm Less
Dimensiones internas de la cabina: ancho 5.25 pies 1600.0 mm Less
Nivel de visión del operador: aproximado 28.87 pies 8.8 m Less

Sistema de rotación

Características Todos los conductores del anillo de rotación, así como el baño de grasa de los engranajes internos, se suministran mediante un sistema de lubricación central automático Todos los conductores del anillo de rotación, así como el baño de grasa de los engranajes internos, se suministran mediante un sistema de lubricación central automático Less
Características Frenado hidráulico del movimiento de rotación mediante control de contrarresto Frenado hidráulico del movimiento de rotación mediante control de contrarresto Less
Características Circuito de rotación cerrado con control de par Circuito de rotación cerrado con control de par Less
Velocidad máxima de rotación: versión CA 4.1 rpm 4.1 rpm Less
Velocidad máxima de rotación: versión diésel 3.9 rpm 3.9 rpm Less
Frenos de estacionamiento Freno de discos múltiples sumergidos, cargado por resorte y de liberación hidráulica Freno de discos múltiples sumergidos, cargado por resorte y de liberación hidráulica Less
Mandos de rotación 6 transmisiones planetarias compactas con motores de pistones axiales 6 transmisiones planetarias compactas con motores de pistones axiales Less
Anillo de rotación Cojinete de rodillos de triple pista con engranajes internos sellados Cojinete de rodillos de triple pista con engranajes internos sellados Less

Tren de rodaje

Rodillos inferiores (cada lado) 7 7 Less
entrada Las superficies de funcionamiento de las ruedas motrices, ruedas locas, rodillos y eslabones de soporte, así como las áreas de contacto de los dientes de la rueda motriz y de los eslabones de soporte, son endurecidas Las superficies de funcionamiento de las ruedas motrices, ruedas locas, rodillos y eslabones de soporte, así como las áreas de contacto de los dientes de la rueda motriz y de los eslabones de soporte, son endurecidas Less
entrada Sistema de tensión de cadena completamente hidráulico y de ajuste automático con acumulador de membrana Sistema de tensión de cadena completamente hidráulico y de ajuste automático con acumulador de membrana Less
entrada Válvula de retardador hidráulico automático para evitar exceso de velocidad en desplazamiento cuesta abajo Válvula de retardador hidráulico automático para evitar exceso de velocidad en desplazamiento cuesta abajo Less
entrada Alarma de desplazamiento acústica Alarma de desplazamiento acústica Less
entrada Las ruedas locas, los rodillos inferiores y rodillos de soporte están conectados al sistema de lubricación automática Las ruedas locas, los rodillos inferiores y rodillos de soporte están conectados al sistema de lubricación automática Less
entrada Eslabones de soporte combinados de garra doble fundida con bujes conectados por pasadores completamente flotantes y endurecidos Eslabones de soporte combinados de garra doble fundida con bujes conectados por pasadores completamente flotantes y endurecidos Less
Rendimiento en pendientes de los mandos de desplazamiento: máximo 44.0 % 44.0 % Less
Fuerza de tracción máxima 974880.0 lb 4338.0 kN Less
Freno de estacionamiento Freno de discos múltiples sumergidos, de aplicación mediante resorte y liberación hidráulica Freno de discos múltiples sumergidos, de aplicación mediante resorte y liberación hidráulica Less
Rodillos de soporte (cada lado) 2 además de una placa deslizante entremedio 2 además de una placa deslizante entremedio Less
Pisones de cadena (cada lado) 48 48 Less
Mandos de desplazamiento (cada lado) 1 transmisión planetaria con 2 motores de pistones axiales de dos etapas 1 transmisión planetaria con 2 motores de pistones axiales de dos etapas Less
Velocidad de desplazamiento: primera etapa (máximo) 0.99 mph 1.6 km/h Less
Velocidad de desplazamiento: segunda etapa (máximo) 1.37 mph 2.2 km/h Less

Sistema de lubricación automática

Capacidad del recipiente de grasa 264.0 EE.UU. 1000.0 L Less
Tipo Filtros de grasa (200 μm) entre la estación de servicio y el recipiente, así como directamente detrás de la bomba de engrase Filtros de grasa (200 μm) entre la estación de servicio y el recipiente, así como directamente detrás de la bomba de engrase Less
Tipo Sistema de doble circuito con bomba de servicio pesado impulsada hidráulicamente y control del relé de tiempo electrónico para ajustar los tiempos de pausa/lubricación Sistema de doble circuito con bomba de servicio pesado impulsada hidráulicamente y control del relé de tiempo electrónico para ajustar los tiempos de pausa/lubricación Less
Tipo Las fallas del sistema se muestran en el sistema de panel de control Las fallas del sistema se muestran en el sistema de panel de control Less
Tipo Los cojinetes de rodillos de rotación con engranajes internos, además de todos los puntos de pivote del accesorio, de los cilindros y del cucharón, están conectados al sistema de lubricación Los cojinetes de rodillos de rotación con engranajes internos, además de todos los puntos de pivote del accesorio, de los cilindros y del cucharón, están conectados al sistema de lubricación Less

Peso en orden de trabajo

Pala: presión sobre el suelo 25,8 N/cm2 (37,4 lb/pulg2) 25,8 N/cm2 (37,4 lb/pulg2) Less
Pala: nota Pisones de cadena adicionales disponibles a pedido Pisones de cadena adicionales disponibles a pedido Less
Pala: peso en orden de trabajo 2160510.0 lb 980000.0 kg Less
Pala: pisones de cadena estándar 6.56 pies 2000.0 mm Less

Sistema eléctrico (mando diesel)

Alternadores 2 × 175 A cada uno 2 × 175 A cada uno Less
Baterías de instalación en serie o en paralelo 6 × 210 Ah - 12 V cada uno; 630 Ah - 24 V en total 6 × 210 Ah - 12 V cada uno; 630 Ah - 24 V en total Less
entrada Relés de aislamiento de la batería Relés de aislamiento de la batería Less
entrada Se puede acceder a los interruptores de parada de emergencia a nivel del suelo, en el módulo del motor y en la cabina del operador Se puede acceder a los interruptores de parada de emergencia a nivel del suelo, en el módulo del motor y en la cabina del operador Less
Voltaje del sistema 24 V 24 V Less
Focos de trabajo 12 × luces LED de alto brillo 12 × luces LED de alto brillo Less

Estación de servicio retráctil

Instalación Estación de servicio retráctil instalada debajo del módulo del motor y de fácil acceso desde el suelo Estación de servicio retráctil instalada debajo del módulo del motor y de fácil acceso desde el suelo Less

Accesorios

Todos los cucharones están equipados con un paquete de desgaste que consta de lo siguiente: - Cubiertas protectoras de ala en las paredes laterales - Cubiertas protectoras de talones en los bordes inferiores - Cubiertas protectoras de ala en las paredes laterales - Cubiertas protectoras de talones en los bordes inferiores Less
Todos los cucharones están equipados con un paquete de desgaste que consta de lo siguiente: - Material de revestimiento especial que cubre las áreas de desgaste principales dentro y fuera del cucharón - Cubiertas protectoras de labio entre los dientes - Material de revestimiento especial que cubre las áreas de desgaste principales dentro y fuera del cucharón - Cubiertas protectoras de labio entre los dientes Less
Accesorio de pala con cinemática TriPower exclusiva que permite garantizar las siguientes características principales: - Limitador de retroceso automático para evitar derrames de material - Ayuda cinemática para fuerzas hidráulicas - Limitador de retroceso automático para evitar derrames de material - Ayuda cinemática para fuerzas hidráulicas Less
Accesorio de pala con cinemática TriPower exclusiva que permite garantizar las siguientes características principales: - Orientación horizontal automática de ángulo constante del cucharón - Orientación vertical automática de ángulo constante del cucharón - Orientación horizontal automática de ángulo constante del cucharón - Orientación vertical automática de ángulo constante del cucharón Less
Accesorio de pala con cinemática TriPower exclusiva que permite garantizar las siguientes características principales: - Movimiento constante de la pluma en todo el arco de levantamiento - Asistencia de fuerza de ataque - Movimiento constante de la pluma en todo el arco de levantamiento - Asistencia de fuerza de ataque Less
Tipo Orificio de Inspección en la pluma y el brazo Orificio de Inspección en la pluma y el brazo Less
Tipo Bajada sin presión de la pluma y del brazo mediante una válvula de flotación Bajada sin presión de la pluma y del brazo mediante una válvula de flotación Less
Tipo Paquetes especiales de desgaste para materiales altamente abrasivos a pedido Paquetes especiales de desgaste para materiales altamente abrasivos a pedido Less
Tipo Pasarelas con rieles en la pluma Pasarelas con rieles en la pluma Less
Tipo Los procedimientos de soldadura permiten una contrasoldadura interna (soldadura de doble preparación) en donde sea posible Los procedimientos de soldadura permiten una contrasoldadura interna (soldadura de doble preparación) en donde sea posible Less
Tipo La pluma y el brazo presentan alivio de esfuerzo después de la soldadura La pluma y el brazo presentan alivio de esfuerzo después de la soldadura Less
Tipo La pluma y el brazo son resistentes a la torsión y tienen un diseño de caja soldada de acero de alta tensión con fundiciones de acero masivas en las áreas de pivote La pluma y el brazo son resistentes a la torsión y tienen un diseño de caja soldada de acero de alta tensión con fundiciones de acero masivas en las áreas de pivote Less

Motores eléctricos: 6090 AC FS

Frecuencia 50 Hz (60 Hz a pedido) 50 Hz (60 Hz a pedido) Less
Corriente máxima de arranque 780.0 amperios 780.0 amperios Less
Revoluciones 1.500 min-1 (1.800 min-1 a 60 Hz) 1.500 min-1 (1.800 min-1 a 60 Hz) Less
Salida total 4291.0 hp 3200.0 kW Less
Corriente nominal total de ENTRADA 332.0 amperios 332.0 amperios Less
Tipo 2 × motores de inducción de jaula de ardilla 2 × motores de inducción de jaula de ardilla Less
Voltaje 6,6 kV ± 10 % (otros a pedido) 6,6 kV ± 10 % (otros a pedido) Less

Motor

Modelo de motor 2 × Cummins QSK60 2 × Cummins QSK60 Less
Potencia bruta: SAEJ1995 4500.0 hp 3360.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 4500.0 hp 3360.0 kW Less
Nota Opción de mando eléctrico disponible (3.200 kW) en el modelo 6090 AC FS Opción de mando eléctrico disponible (3.200 kW) en el modelo 6090 AC FS Less

Cucharón

Capacidad del cucharón: pala frontal (colmada de 2:1) 68.0 yd3 52.0 m3 Less

Especificaciones de operación

Carga útil del cucharón 103.0 EE.UU. 93.6 toneladas métricas Less
Peso en orden de trabajo: pala frontal 1080.0 EE.UU. 980.0 toneladas métricas Less

Motores diésel: Cummins QSK60

Aspiración Con turbocompresión de 2 etapas; posenfriador e intercooler Con turbocompresión de 2 etapas; posenfriador e intercooler Less
Calibre 6.25 " 159.0 mm Less
entrada Sistema de arranque con prelubricación Sistema de arranque con prelubricación Less
entrada Filtro de combustible de dos etapas con separador de agua Filtro de combustible de dos etapas con separador de agua Less
entrada Filtros de aire de servicio pesado con evacuación automática de polvo Filtros de aire de servicio pesado con evacuación automática de polvo Less
entrada Control del motor con microprocesamiento Control del motor con microprocesamiento Less
entrada Ventilador del radiador impulsado hidráulicamente con velocidad del ventilador controlada electrónicamente Ventilador del radiador impulsado hidráulicamente con velocidad del ventilador controlada electrónicamente Less
entrada Eliminador con centrifugadora para filtración de aceite del motor Eliminador con centrifugadora para filtración de aceite del motor Less
entrada Intervalo de cambio de aceite del motor de 1.000 horas Intervalo de cambio de aceite del motor de 1.000 horas Less
entrada Separador de agua adicional de alta capacidad Separador de agua adicional de alta capacidad Less
Cilindrada 3674.0 pulg3 60.2 L Less
Certificación de nivel de emisiones Tier 4 final Tier 4 Interim de la EPA Tier 4 final Tier 4 Interim de la EPA Less
Capacidad del tanque de combustible 4000.0 EE.UU. 15100.0 L Less
Marca y modelo 2 x QSK60 de 2 etapas 2 x QSK60 de 2 etapas Less
Altitud máxima sin reducción de potencia: sobre el nivel del mar 16000.0 pies 4880.0 m Less
Número de cilindros (cada motor) 16 16 Less
Carrera 7.48 " 190.0 mm Less
Potencia nominal neta total ISO 3046/1 3.360 Kw 1.800 min-1 (4.500 hp 1.800 min-1) 3.360 Kw 1.800 min-1 (4.500 hp 1.800 min-1) Less
Potencia neta nominal total SAE J1349 3.360 Kw 1.800 min-1 (4.500 hp 1.800 min-1) 3.360 Kw 1.800 min-1 (4.500 hp 1.800 min-1) Less
Potencia neta nominal total SAE J1995 3.360 Kw 1.800 min-1 (4.500 hp 1.800 min-1) 3.360 Kw 1.800 min-1 (4.500 hp 1.800 min-1) Less

Sistemas de mando

Combinación equilibrada de potencia y eficiencia


Concepto de doble motor

Manténgase en funcionamiento de forma más constante


Sistema TriPower

Capacidad de excavación y factores de llenado del cucharón de categoría superior


Sistema hidráulico

Facilidad de servicio y mayor productividad


Sistema de enfriamiento de aceite independiente

Enfriamiento de aceite más eficaz para prolongar la vida útil del componente


Sistema de administración de la bomba

Una mayor eficacia, vida útil de los componentes y respuesta de control


Circuito de rotación cerrado

Uso más eficiente de la energía y movimiento más rápido de levantamiento de la pluma durante la rotación


Cabina del operador

Garantizar la seguridad y comodidad de los operadores.


Sistema de control electrónico

Opere con confianza


Cat MineStar System y soluciones tecnológicas

Evolución en la mina para una mayor seguridad y productividad


Eficiencia de carga/acarreo

Mueva más material con óptimos acoplamientos de coordinación de pasadas


Estructuras de accesorio de la pala frontal

Fortalecemos su inversión con estructuras resistentes y duraderas


Sistema de rotación

Mayor vida útil de los componentes para una mejor fiabilidad del sistema de la rotación


Tren de rodaje

Resistente y de larga duración


Seguridad

Un diseño basado en la seguridad como prioridad principal


Facilidad de servicio

Un diseño para que regrese a trabajar rápidamente


Respaldo al cliente

Manténgase en funcionamiento con el servicio y la asistencia de nuestra inigualable red global


Sostenibilidad

Mayores estándares para un mejor mañana


6090 FS Equipos estándar

Accesorio de pala TriPower

Sistema de enfriamiento de aceite independiente

Sala de máquinas con gran espacio para caminar

Sistema hidráulico de 5 circuitos

Servocontrol electrónico-hidráulico

Sistema de panel de control (BCS, Board Control System)

Control de par en circuito de rotación de circuito cerrado

Sistema de lubricación central automática

Luces de trabajo LED

6090 FS Equipos opcionales

GENERALIDADES
  • Embalaje de exportación
  • Acabado según los colores corporativos del usuario final
  • Personalización de logotipos según especificaciones del cliente

SUPERESTRUCTURA
  • Servicio de grúa hidráulica en superestructura con motor auxiliar
  • Radiadores Mesabi en lugar de radiadores estándares
  • Segunda escalera de acceso retráctil en el lado derecho del módulo del motor
  • Diversos paquetes para tiempo frío
  • Iluminación adicional

CABINA
  • Diversos sistemas de calefacción y de aire acondicionado
  • Protectores solares montados en el exterior
  • Instrumentos adicionales

TREN DE RODAJE
  • Ancho del pisón de cadena de 1.800 mm (5' 11")
  • Equipos optativos adicionales disponibles a pedido.