< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Caterpillar cuenta con una línea completa de cargadores de montaje fijo para una amplia gama de aplicaciones para aserraderos. Hay cuatro modelos disponibles con potencia integrada o remota. Los cargadores de montaje fijo de Caterpillar están completamente precableados, probados y listos para la conexión eléctrica en el sitio, lo que incluye juegos de instalación con la tornillería necesaria para el montaje en pedestales de acero u hormigón. Y con el sistema de montaje de soportes resistentes, la jornada laboral será productiva y cómoda.

Dimensiones

Unidades:
Alcance máximo 32.6 pies 9.9 m Less

Especificaciones de operación

Longitud de la pluma recta 27.0 pies 8.2 m Less
Longitud de la pluma de montaje del garfio 9.0 " 228.6 mm Less
Diámetro del cojinete de rotación 43.0 " 1092.2 mm Less
Engranajes del cojinete de rotación Componentes exteriores Componentes exteriores Less
Motor eléctrico 75.0 hp 56.0 kW Less
Suministro de corriente eléctrica 460 voltios: 60 Hz 460 voltios: 60 Hz Less
Peso en orden de trabajo 15915.0 lb 7218.9 kg Less

Motor

Potencia bruta 75.0 hp 55.9 kW Less

Sistema hidráulico

Cilindros: talón activo 127 mm x 76 mm (5" x 3") 127 mm x 76 mm (5" x 3") Less
Cilindros: principal 152 mm x 102 mm (6" x 4") 152 mm x 102 mm (6" x 4") Less
Cilindros: brazo 152 mm x 102 mm (6" x 4") 152 mm x 102 mm (6" x 4") Less
Flujo hidráulico 167/125/83 L/min (44/33/22 gal EE.UU./min) 167/125/83 L/min (44/33/22 gal EE.UU./min) Less
Presión hidráulica: rotación 2400.0 lb/pulg² 16547.4 kPa Less
Presión hidráulica: sistema 2200.0 lb/pulg² 15168.5 kPa Less
Velocidad de giro 8.0 rpm 8.0 rpm Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 42.0 EE.UU. 159.0 L Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 15915.0 lb 7218.9 kg Less

Estación del operador

En los cargadores estándar con estación del operador, los controles de palanca universal de piloto hidráulico y el pedal de giro del balancín están diseñados ergonómicamente para facilitar la operación y obtener el máximo control del cargador, que es necesario para las aplicaciones en aserraderos de alto ciclo. La estación del operador está diseñada pensando en la comodidad. Las espaciosas cabinas poseen un gran asiento con suspensión completamente ajustable con soporte lumbar. Los posabrazos plegables son completamente ajustables para permitir que el ajuste de los controles de la palanca universal se adapte al operador y así facilitar la operación y aumentar el rendimiento. Se ofrece una excelente visibilidad del área de trabajo gracias a las grandes ventanas polarizadas de la cabina. El gran tragaluz Lexan polarizado maximiza la visibilidad sobre la cabeza. El protector delantero resguarda al operador. El protector abatible hacia afuera está diseñado para permitir un acceso rápido y sencillo al momento de limpiar la ventana delantera.


Sistema de montaje

El sistema de montaje de soportes resistentes incluye un juego de aisladores de caucho especiales en cada grupo de tornillería de montaje, que amortiguan el esfuerzo en ambas direcciones. El acumulador hidráulico adicional incorporado en el circuito del cilindro de la pluma principal aumenta la amortiguación de los impactos de carga máxima.


Componentes cerrados

Los paneles de servicio eléctricos resistentes a la intemperie incluyen motores de arranque, controles, transformadores, disyuntores y bloques de fusibles.


Opciones del motor

La potencia de los motores eléctricos varía entre 75 y 100 hp, son completamente cerrados y clasificados para servicio exigente. El cableado de suministro de potencia admite 440 V/60 Hz en EE.UU. o 575 V/60 Hz en Canadá.


Opciones de longitud de la pluma

La longitud de las opciones de plumas de servicio pesado varía entre 7,6 m y 10,9 m (25’ y 36’) para manipular árboles de diversas longitudes.


519 SM Equipos estándar

Suministro de potencia del motor
  • Motor eléctrico, 56 kW (75 HP) a 1.800 RPM
  • Suministro de potencia eléctrica de 460 voltios (60 Hz)
  • Anillo colector de alto voltaje con cuatro (4) anillos
  • Panel de servicio, cabina NEMA 12
  • Mando de bomba directo por el acoplamiento flexible
  • Sistema de arranque magnético en la línea
  • Montaje de suministro de potencia del soporte giratorio

Sistema hidráulico
  • Tres (3) bombas de engranajes en línea
  • Motor de rotación de pistones radiales
  • Rotación continua
  • Controles piloto de palanca universal
  • Filtración de retorno (3 mic) de elemento sencillo
  • Indicadores de derivación de filtración
  • Boquillas de diagnóstico en la bomba para facilitar el servicio

Plumas
  • Pluma recta de 8,2 m (27’)
  • Articulación de montaje del garfio de 22,8 cm (9”)

Componentes estructurales
  • Cabina montada a la derecha de 96,5 cm x 142,2 cm (38” x 56”)
  • Parabrisas en gradiente reversible
  • Vidrios de seguridad polarizados
  • Tragaluz Lexan
  • Visera
  • Asiento ajustable con posabrazos
  • Protector para el operador
  • Cabina presurizada con calentador
  • Medidores analógicos
  • Medidores electrónicos
  • Bocina
  • Limpia/lavaparabrisas
  • Ventilador descongelador
  • Encendedor
  • Luz de techo
  • Tablero de disyuntores
  • Montaje de acero

519 SM Equipos opcionales

Suministro de potencia eléctrica de 575 voltios (60 Hz)

Rotación no continua limitada

Calentador del depósito de aceite

Pluma recta de 7,6 m (25’)

Pluma recta de 9,1 m (30’)

Articulación de montaje del garfio de 30,5 cm (12”)

Talón sencillo “V”

Talón doble “VV”

Aire acondicionado

Montaje de concreto

Montaje de elevador del bastidor auxiliar de 30”