< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de Caterpillar y su red de distribuidores

Información general

Los cargadores forestales de pluma recta y montaje en remolque Cat® incluyen sistemas hidráulicos que permiten un óptimo rendimiento y eficiencia del combustible. El par de giro elevado, la velocidad de giro y la capacidad de elevación reducen los tiempos de ciclo y el coste por tonelada. Las plumas de servicio pesado y las estructuras proporcionan un funcionamiento fiable y reducen los costes de servicio. Los puestos de trabajo espaciosos, la excelente visibilidad y los mandos ergonómicos reducen el cansancio del operador, aumentando así la productividad por turno de trabajo. Para aplicaciones que demandan una mayor utilización del cargador, dispone de una amplia serie tamaños de máquinas con conjuntos hidráulicos opcionales instalados en fábrica. Entre las opciones, se incluyen la desbrozadora de barra, la desbrozadora de sierra circular, la cortadora de ramas, el sistema de acarreo y la sierra de pinzas.

Motor

Unidades:
Potencia bruta 156.0 hp 116.3 kW Less
Motores diesel Cat® C6.6 Tier 3 C6.6 Tier 3 Less
RPM del motor (valor nominal) 2200.0 RPM 2200.0 RPM Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 27900.0 lb 12655.0 kg Less
Contrapeso 3300.0 lb 1496.8 kg Less
Peso en orden de trabajo* 27900.0 lb 12655.0 kg Less

Especificaciones de operación

Longitud de pluma recta 29.0 pie 8.8 m Less
Estabilizadores (4): tamaño de los soportes 55,8 cm x 55 cm (22 pulg x 23 pulg) 55,8 cm x 55 cm (22 pulg x 23 pulg) Less
Cojinete de giro: diámetro: diámetro exterior 43.0 pulg 109.2 cm Less

Capacidades de llenado de servicio

Combustible 73.0 gal 276.3 L Less
Hidráulico 78.0 gal 295.3 L Less

Sistema hidráulico

Flujos a velocidad nominal 193, 158, 124 L/min (51, 42, 33 gal/min) 193, 158, 124 L/min (51, 42, 33 gal/min) Less
Velocidad de giro 8.0 RPM 8.0 RPM Less
Presión del sistema 2750.0 lb/pulg² 18960.0 kPa Less

Puesto del operador

Comodidad y visibilidad excepcionales


Conjuntos hidráulicos

Los conjuntos hidráulicos instalados en fábrica aumentan la versatilidad y las prestaciones para el trabajo en campo.


Conjunto desbrozadora/cortadora de ramas

Un sistema completo para el trabajo con maderas instalado en fábrica


Servicio postventa integral

Asistencia técnica en la que puede confiar


529 Equipos estándar

MOTORES Y EJE DE TRANSMISIÓN
  • Cat® C6.6 116,3 kW (156 hp), cumple la normativa Tier 3
  • Sistema eléctrico
  • Mando hidráulico

PUESTO DEL OPERADOR
  • Montaje a la derecha con tacos de aislamiento de 97,8 cm x 142,2 cm (38,5 pulg x 56 pulg)
  • Ventanillas con luna de seguridad tintada, claraboya Lexan y parasol
  • Asiento totalmente regulable con reposabrazos plegable
  • Cubierta de protección del operador
  • Cabina presurizada con aire acondicionado/calefacción
  • Canalización de aire acondicionado/calefacción integral
  • Indicadores analógicos
  • Limpiaparabrisas y lavaparabrisas
  • Bocina
  • Ventilador antiescarcha
  • Toma de corriente de 12 V
  • Luz de techo
  • Extintor de incendios
  • Ventanilla de cabina corredera
  • Preinstalación de radio (altavoces, antena AM/FM)

SISTEMA HIDRÁULICO
  • 3 bombas de engranajes en línea, bomba piloto
  • Motor de giro
  • Mandos y palancas
  • Filtro
  • Giro
  • Facilidad de servicio
  • Sistemas hidráulicos auxiliares

ESTRUCTURAL
  • Pluma
  • Articulación de montaje de las pinzas
  • Bastidor inferior
  • Montaje de placa giratoria

529 Equipos opcionales

MOTORES Y EJE DE TRANSMISIÓN
  • Sistema eléctrico

PUESTO DEL OPERADOR
  • Radio CD AM/FM/Radio por satélite

ESTRUCTURAL
  • Talones
  • Conjunto DS con remolque estándar

Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas