< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La serie D es dura, fiable e incorpora funciones innovadoras para un rendimiento mejorado.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C9 ACERT™ CAT® C9 ACERT™ CAT® Less
Potencia neta al volante 268.0 hp 200.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 268.0 hp 200.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 252.0 hp 188.0 kW Less
Potencia neta - EEC 80/1269 268.0 hp 200.0 kW Less
Calibre 4.41 " 112.0 mm Less
Carrera 5.87 " 149.0 mm Less
Cilindrada 537.0 pulg3 8.8 L Less
Fabricante del motor Caterpillar Caterpillar Less
Aspiración Turbocompresor Turbocompresor Less

Especificaciones de operación

Potencia de Alcance 52.5 pies 16.0 m Less
Elevador de cabina: fijo 6.4 pies 1.96 m Less
Elevador de cabina: hidráulico 8.5 pies 2.6 m Less
Grupo electrógeno 26.8 hp 20.0 kW Less

Sistema hidráulico

Flujo máximo (cada una de dos bombas) 74.0 gal EE.UU./min 280.0 L/min Less
Potencia de máxima: implementos 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máx.: levantamiento pesado 5221.0 lb/pulg² 36000.0 kPa Less
Potencia de máxima de desplazamiento 4900.0 lb/pulg² 33784.0 kPa Less
Potencia de Presión: rotación 4264.0 lb/pulg² 29400.0 kPa Less
Presión máxima del función 11.0 gal EE.UU./min 43.0 L/min Less
Presión máxima del promedio 566.0 lb/pulg² 3900.0 kPa Less
Circuito de rotación para el garfio máximo función 13.0 gal EE.UU./min 49.0 L/min Less
Circuito de rotación de la presión de operación del garfio 2000.0 lb/pulg² 13790.0 kPa Less
Flujo máximo de la bomba auxiliar del generador 42.0 gal EE.UU./min 159.0 L/min Less
Presión máxima de la bomba auxiliar del generador 2500.0 lb/pulg² 17237.0 kPa Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 98386.0 lb 44627.0 kg Less
Superiores 25975.0 lb 11782.0 kg Less
Contrapeso 18327.0 lb 8313.0 kg Less
Tren de rodaje (incluye bastidor principal) 33625.0 lb 15252.0 kg Less
Dos piezas delanteras (con cilindros) 16003.0 lb 7259.0 kg Less
Garfio/adaptador 4456.0 lb 2021.0 kg Less

Rendimiento

Velocidad máxima de desplazamiento Velocidad de desplazamiento 3.11 mph 5.0 km/h Less
Potencia de Tracción de la barra de tiro 66093.82 lb 294.0 kN Less

Dimensiones

Altura de operación: hasta la parte superior de la cabina (fija) 17.44 pies 5317.0 mm Less
Altura de operación: hasta la parte superior de la cabina (hidráulica) 20.19 pies 6153.0 mm Less
Altura de operación hasta la parte superior de la cabina (cabina hidráulica: bajada) 11.67 pies 3557.0 mm Less
Altura de embarque: cabina inclinada 11.81 pies 3600.0 mm Less
Ancho en orden de trabajo 12.04 pies 3670.0 mm Less
Longitud de embarque 42.16 pies 12850.0 mm Less
Radio de giro de la cola 11.43 pies 3484.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 2.36 pies 720.0 mm Less
Espacio libre del contrapeso 4.84 pies 1474.0 mm Less
Parte trasera del portador al extremo de la pluma 42.16 pies 12850.0 mm Less

Mecanismo de giro

Par de giro 104070.0 lb-pie 141.1 kN·m Less
Velocidad de giro 10.0 rpm 10.0 rpm Less

Cadena

Zapatas de cadena 24.0 " 600.0 mm Less
Medidor 142.0 " 3600.0 mm Less
Zapatas (cada lado) 49 49 Less
Rodillos (cada lado) 9 9 Less
Longitud total de cadenas 197.6 " 5020.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 163.79 EE.UU. 620.0 L Less
Tanque de combustible 163.8 EE.UU. 620.0 L Less
Sistema de enfriamiento 10.6 EE.UU. 40.0 L Less
Aceite del motor 10.6 EE.UU. 40.0 L Less
Mando de la rotación 5.0 EE.UU. 19.0 L Less
Mando final (cada uno) 2.1 EE.UU. 8.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 108.0 EE.UU. 410.0 L Less
Tanque hidráulico 46.0 EE.UU. 175.0 L Less

Mando

Tracción máxima en la barra de tiro 66094.0 lb 294.0 kN Less
Velocidad máxima de desplazamiento 3.1 mph 5.0 km/h Less

Manipulador de Materiales 330D MH

Las funciones especiales proporcionan un rendimiento agresivo, fiabilidad y excelente productividad.


Varillaje delantero de dos piezas Caterpillar del 330D MH

Las partes delanteras del Manipulador de Materiales 330D de Caterpillar están diseñadas y fabricadas para lograr excelente alcance, flexibilidad y rendimiento de elevación, con el fin de cumplir todos los requisitos de las operaciones de manipulación de materiales.


Motor

La tecnología ACERT™ cumple con las regulaciones de emisiones Tier 3 de la EPA de EE.UU. Además, permite conseguir excepcionales capacidades de rendimiento y fiabilidad demostrada.


Estructuras

Los componentes estructurales del 330D MH son la columna vertebral de la durabilidad de la máquina y proporcionan una excelente estabilidad.


Herramientas: accesorios

Existe una variedad de garfios e imanes disponibles para optimizar al máximo el rendimiento de la máquina en las aplicaciones de manipulación de materiales.


Facilidad de servicio y respaldo completo al cliente

El servicio y el mantenimiento se han simplificado para ahorrarle tiempo y dinero. El distribuidor de CAT® local ofrece una amplia variedad de servicios que se pueden configurar en un Convenio de Respaldo al Cliente cuando compra el equipo.


330D MH Equipos estándar

PLUMA
  • Pluma MH de 9,2 m (30' 2") que incluye tubos de acero soldado con TIG de alta presión

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 80 amperios
  • Luces de trabajo montadas en la cabina (dos)
  • Bocina
  • Luz, montada en la caja de almacenamiento

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Capacidad de FOGS (Falling Object Guarding System, Sistema de protección contra la caída de objetos) empernado
  • Ventanas de policarbonato, excepto el vidrio laminado en parabrisas delantero retráctil, vidrio templado en parabrisas inferior removible y ventana de puerta superior deslizante
  • Salida por la ventana trasera
  • Asiento con suspensión KAB 84/E4P, con apoyabrazos ajustable y cinturón de seguridad retráctil (tela) de 76 mm (3")
  • Monitor
  • Tragaluz extensible con parasol
  • Limpia/lavaparabrisas (superior/inferior)
  • Ventilación de filtración positiva
  • Aire acondicionado de dos niveles con control automático de temperatura del calentador y descongelador
  • Panel de instrumentos y medidores
  • Iluminación interior
  • Gancho para ropa
  • Cenicero con encendedor
  • Compartimiento para documentos
  • Compartimiento de almacenamiento adecuado para lonchera
  • Palanca neutral para todos los controles
  • Sistema Monitor previo al arranque (alerta si hay una escasez de aceite hidráulico, aceite del motor o refrigerante del motor)
  • Controles modulados de apertura/cierre del garfio mediante la palanca universal derecha
  • Interruptor de volquete en consola derecha para alternar entre el imán y el garfio
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales extraíbles
  • Plataforma cercana a la cabina para mejorar el acceso
  • Alfombra de piso lavable
  • Parasol en el parabrisas
  • Portavasos
  • Radio AM/FM con dos altavoces estéreo

TREN DE FUERZA
  • Motor Diésel C-9 Cat con arranque eléctrico de 24 V
  • Paquete de emisiones para cumplir con los requisitos Tier 3 de la EPA
  • Filtros de aire de sello radial
  • Control automático de velocidad del motor con retorno manual a velocidad en vacío (no funciona cuando el generador hidráulico está en funcionamiento)
  • Separador de agua en la tubería de combustible
  • Selector de modalidad de potencia (2 modalidades)
  • Desplazamiento con transmisión automática de dos velocidades
  • Paquete de enfriamiento lado a lado
  • Admisiones de aire extraíbles de la tapa del filtro de basura externa (alta temperatura ambiental)
  • Desplazamiento en línea recta
  • Silenciador
  • Antefiltro de aire
  • Calentador del bloque
  • Bomba eléctrica de cebado

TREN DE RODAJE
  • Bastidor principal cuadrado alto
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Tren de rodaje de cadenas, con sellos lubricados por grasa
  • Protectores guía de cadena de la sección trasera y la rueda guía
  • Zapatas con garra triple (49 secciones) de 600 mm (24")
  • Rodillos inferiores de servicio pesado

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Bastidor superior de servicio pesado con protecciones inferiores
  • Cerraduras en las puertas, trabas en las tapas y sistema de seguridad de Caterpillar de una sola llave
  • Espejos (parte derecha del bastidor, parte izquierda de la cabina)
  • Contrapeso de manipulación de materiales de 8.330 kg (18.375 lb)
  • Freno de estacionamiento de la rotación automático
  • Control de rotación precisa
  • Alarma de desplazamiento
  • Auxiliares de arranque para tiempo frío y con éter
  • Interruptor secundario de parada del motor
  • Baterías adicionales/motor de arranque de servicio pesado
  • Enchufe de arranque en frío
  • Adaptador de cruceta
  • Listo para la instalación de Product Link

SISTEMAS HIDRÁULICOS
  • Sistema hidráulico completamente presurizado
  • Bomba auxiliar y tuberías para accionar el generador
  • Circuito hidráulico auxiliar de presión media para suministrar corriente eléctrica a los garfios giratorios (incluye la bomba, la válvula con control de flujo y las tuberías)
  • Circuito hidráulico de apertura/cierre del garfio de alta presión, control de flujo en la apertura del garfio y válvulas de corte al final del brazo
  • Circuito de recuperación de la pluma y del brazo
  • Válvula de retención de bajada de la pluma y el brazo
  • Modalidad de levantamiento pesado

330D MH Equipos opcionales

DEBE seleccionarse una de dos opciones de brazo:
  • Brazo de manipulación de materiales de 7,6 m (24' 11")
  • Brazo de manipulación de materiales de 6,1 m (20' 1")

DEBE seleccionarse una de dos opciones de elevador de cabina:
  • Elevador de cabina de inclinación manual de 1,9 m (6' 5")
  • Elevador de cabina hidráulico de 2,6 m (8' 6")

Protector contra la caída de objetos

Ventilador con reversión automática

Ventana de salida secundaria trasera con opciones de apertura interna y externa para la provincia de Columbia Británica, Canadá

Grupo electrógeno de estado sólido impulsado hidráulicamente de 20 kW (26,8 hp)

Manipulación de chatarra con imán
  • Serie Walker Liftmaster de 1,68 m (66")

Garfio de cuatro dientes Orange Peel
  • 0,96 m³ (1,25 yd³), 1,15 m³ (1,5 yd³)