< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El Manipulador de Materiales 385C Cat® está diseñado específicamente para el cliente de manipulación de chatarra y materiales.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Potencia neta al volante 513.0 hp 382.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 513.0 hp 382.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 513.0 hp 382.0 kW Less
Potencia neta - EEC 80/1269 513.0 hp 382.0 kW Less
Calibre 5.7 " 145.0 mm Less
Carrera 7.2 " 171.0 mm Less
Cilindrada 1106.0 pulg3 18.1 L Less

Especificaciones de operación

Potencia de Alcance 71.52 pies 21.8 m Less

Sistema hidráulico

Flujo máximo (cada una de dos bombas) 129.0 gal EE.UU./min 490.0 L/min Less
Potencia de máxima de desplazamiento 5080.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Potencia de Presión: rotación 3770.0 lb/pulg² 26000.0 kPa Less
Presión máxima del función 24.0 gal EE.UU./min 90.0 L/min Less
Flujo máximo del sistema de giro 119.0 gal EE.UU./min 450.0 L/min Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 204184.0 lb 92616.0 kg Less

Dimensiones

Altura de embarque: cabina inclinada 13.2 pies 4023.0 mm Less
Ancho en orden de trabajo 15.75 pies 4801.0 mm Less
Longitud de embarque 50.72 pies 15460.0 mm Less
Parte trasera del portador al extremo de la pluma 50.72 pies 15460.0 mm Less

Mecanismo de giro

Par de giro 150831.0 lb-pie 204.5 kN·m Less
Velocidad de giro 6.5 rpm 6.5 rpm Less

Cadena

Zapatas (cada lado) 51 51 Less
Rodillos (cada lado) 9 9 Less
Longitud total de cadenas 29.5 " 749.3 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 26.7 EE.UU. 101.0 L Less
Aceite del motor 17.2 EE.UU. 65.0 L Less
Mando de la rotación 5.0 EE.UU. 19.0 L Less
Mando final (cada uno) 5.6 EE.UU. 21.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 263.0 EE.UU. 995.0 L Less
Tanque hidráulico 214.0 EE.UU. 810.0 L Less

Mando

Tracción máxima en la barra de tiro 133090.0 lb 592.0 kN Less
Velocidad máxima de desplazamiento 2.8 mph 4.4 km/h Less

Cabina

Cabina/normas FOGS Protecciones optativas del operador SAE J1356 e ISO 3449. Protecciones optativas del operador SAE J1356 e ISO 3449. Less

Frenos

Normas de los frenos Cumple con las siguientes normas: SAE J1026 APR90 Cumple con las siguientes normas: SAE J1026 APR90 Less

Frentes de dos piezas del 385C MH por Caterpillar

Los frentes de dos piezas cumplen con las necesidades de manipulación de materiales, dado que ofrecen un rendimiento de levantamiento excelente y un rango de trabajo incomparable, ya sea que se realice la operación al máximo o no. Construidas para un rendimiento robusto y una larga vida de servicio


Motor C18 con tecnología ACERT™

Diseñado para proporcionar potencia, fiabilidad, economía y bajas emisiones.


Estructuras

Los componentes estructurales del 385C MH constituyen el eje central de la durabilidad de la máquina.


Sistemas hidráulicos del manipulador de materiales Cat

El sistema hidráulico del modelo 385C MH está diseñado para manejar los requisitos específicos de la industria de manipulación de materiales.


Características adicionales

El modelo 385C MH se ha diseñado con muchas características que añaden ventajas con el fin de aumentar el rendimiento de la máquina en las aplicaciones de manipulación de materiales.


Servicio y mantenimiento

El diseño permite realizar las tareas de servicio fácil y rápidamente, con intervalos de servicio prolongados, filtración avanzada, cómodo acceso al filtro y sistema de diagnóstico electrónico fácil de utilizar, para obtener una mayor productividad y disminuir los costos de mantenimiento.


Respaldo total al cliente

Los servicios del distribuidor Cat® lo ayudarán a operar su máquina por más tiempo y a menores costos.


385C MH Equipos estándar

BRAZO Y PLUMA
  • Opción de barcaza o frente para chatarra

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 75 amperios
  • Luz de máquina básica (bastidor)
  • Luces montadas en la cabina (dos)
  • Bocina - Señal de advertencia
  • Luces, de la pluma (cuatro)

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Ventanas de policarbonato, excepto vidrio laminado en parabrisas delantero retráctil, vidrio templado 70/30 en parabrisas inferior removible y ventana de puerta superior deslizante
  • Asiento calefaccionado, suspensión neumática con asiento trasero alto con posacabeza, reposabrazos ajustable y cinturón de seguridad de tela retráctil
  • Monitor
  • Pantalla a todo color
  • Comprobación al momento del arranque del nivel del aceite hidráulico y del motor, y del refrigerante del motor
  • Información de horas de trabajo
  • Información sobre el estado de la máquina, código de error y ajuste de modalidad de la herramienta
  • Radio AM/FM de 24V con dos altavoces estéreo (incluye una antena)
  • Claraboya de policarbonato con visera, con posibilidad de apertura
  • Limpia/lavaparabrisas (superior/inferior)
  • Ventilación de filtración positiva
  • Aire acondicionado con control de clima automático y descongelador
  • Panel de instrumentos y medidores
  • Luz de advertencia del filtro hidráulico
  • Iluminación interior
  • Gancho para ropa
  • Cenicero con encendedor
  • Compartimiento para documentos
  • Compartimiento de almacenamiento adecuado para lonchera
  • Palanca neutral para todos los controles
  • Control de apertura y cierre de garfio/calma operado con palanca universal
  • Palancas universales, operación eléctrica, ajustable con interruptores eléctricos integrales para la operación de giro del garfio y levantamiento/bajada del imán
  • Interruptor de volquete en consola derecha para alternar entre el imán y el garfio
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales extraíbles
  • Alfombrilla
  • Portavasos
  • Capacidad FOGS empernada
  • Salida por la ventana trasera

TREN DE FUERZA
  • Motor diesel Cat C18 con arranque eléctrico de 24 voltios
  • Paquete de emisiones para cumplir con los estándares Tier 3
  • Control automático de velocidad del motor con retorno en vacío manual
  • Separador de agua en la tubería de combustible
  • Indicador de nivel de agua
  • Muestreo S•O•S para el motor y los sistemas hidráulicos
  • Desplazamiento con transmisión automática de dos velocidades
  • Radiador de elemento doble con el radiador y el lado de enfriamiento de aceite por lado
  • Ventilador de enfriamiento de velocidad variable
  • Silenciador
  • Filtro de combustible
  • Enfriamiento para alta temperatura

TREN DE RODAJE
  • Bastidor principal amplio con protector de la unión giratoria
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Tren de rodaje sellado de tipo cadena
  • Protectores guía de cadenas de sección central
  • Zapatas con garras triple (51 secciones) de 750 mm (30")
  • Cadenas lubricadas con grasa
  • Protecciones del motor de cadena de servicio pesado

SISTEMAS HIDRÁULICOS
  • Sistema hidráulico completamente presurizado
  • Bomba auxiliar y tuberías para accionar el generador
  • Circuito hidráulico auxiliar de presión media para suministrar alimentación a los garfios giratorios (incluye válvulas y tuberías)
  • Pantallas basadas en la pluma para circuito de garfio/cucharón
  • Circuito hidráulico de apertura/cierre del garfio/cucharón de alta presión

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Bastidor superior de servicio pesado con protecciones inferiores
  • Cerraduras en las puertas, trabas en las tapas y sistema de seguridad de Caterpillar de una sola llave
  • Espejos (parte derecha del bastidor, parte izquierda de la cabina)
  • Contrapeso MH
  • Freno de estacionamiento de la rotación automático
  • Rotación fina
  • Alarma de desplazamiento
  • Auxiliares de arranque en tiempo frío
  • Cortina parasol
  • Listo para la instalación de Product Link
  • Filtros estándar montados en la puerta con frente para chatarra
  • Ventiladores de inversión automática

385C MH Equipos opcionales

Protector, caída de objetos

Generador de estado sólido hidráulico de 40 kW

Imán, Walker
  • Imán Scrapmaster

Salida de ventana trasera con pestillo de apertura interno y externo
  • NOTA: Esto es obligatorio en la provincia de Columbia Británica

Iluminación montada en la cabina

Filtros montados en la puerta opcionales con barcaza delantera