M325D MH/ M325D LMH

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Los modelos M325D MH y M325D LMH incorporan diversas innovaciones que proporcionan un rendimiento y una durabilidad inigualables.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
ISO 9249 190.0 hp 140.0 kW Less
Cilindrada 439.0 pulg³ 7.2 L Less
EEC 80/1269 204.0 hp 152.0 kW Less

Especificaciones de operación

Velocidad de desplazamiento máxima 12.0 millas/h 20.0 km/h Less
Velocidad de desplazamiento máxima 11.0 millas/h 18.0 km/h Less
Alcance máximo - Brazo de 19' 8" 47.0 pie 14326.0 mm Less
Alcance máximo - Brazo de 24' 4" 51.3 pie 15650.0 mm Less
Altura del elevador de cabina hidráulico 19.66 pie 5992.0 mm Less
Alcance máximo 51.3 pie 15650.0 mm Less

Sistema hidráulico

Normal 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Circuito de desplazamiento 5076.32 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Mecanismo de giro 3988.54 lb/pulg² 27500.0 kPa Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 35.261 kg (77.737 lb) 35.261 kg (77.737 lb) Less
Superior 19290.0 lb 8750.0 kg Less
Contrapeso 12787.0 lb 5800.0 kg Less
Tren de rodaje 24436.0 lb 11084.0 kg Less

Rendimiento

Velocidad de desplazamiento máxima de gama alta 12.43 millas/h 20.0 km/h Less
Fuerza de arrastre máxima en la barra de tiro 35677.0 lb 158.7 kN Less

Dimensiones

Altura de embargue - Cabina inclinada 15.6 pie 4750.0 mm Less
Ancho de embarque 9.81 pie 2990.0 mm Less
Ancho - Estabilizadores bajados 15.96 pie 4864.0 mm Less
Longitud de embarque 40.05 pie 12208.0 mm Less
Radio de giro de la cola 10.1 pie 3080.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 0.81 pie 248.0 mm Less
Espacio libre sobre el contrapeso 4.79 pie 1461.0 mm Less
Distancia entre ejes 9.84 pie 3000.0 mm Less
Ancho del tren de rodaje 10.6 pie 3235.0 mm Less

Mecanismo de giro

Par de giro 60628.0 lb-pie 82.2 kN·m Less
Velocidad de giro 10.2 RPM 10.2 RPM Less

Capacidades de llenado

Sistema de enfriamiento 7.93 gal 30.0 L Less
Cárter del motor con filtro 8.98 gal 34.0 L Less
Mando final (cada lado) 0.66 gal 2.5 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 81.9 gal 310.0 L Less
Tanque de combustible 137.0 gal 520.0 L Less

Transmisión

Tracción en la barra de tiro 35677.17 lb 158.7 kN Less

Tren de rodaje

Fuera del neumático 9678.45 pie 2950.0 m Less
Espacio libre sobre el suelo 9.76 pulg 248.0 mm Less

Motor Cat® C7 con tecnología ACERT™

La tecnología Cat ACERT™ trabaja en el punto de combustión para optimizar el rendimiento del motor y proporcionar bajas emisiones de escape que cumplen con las regulaciones de emisiones Tier 3 de la EPA de EE.UU., con capacidades de rendimiento excepcional, fiabilidad demostrada y eficiencia de combustible inigualable.


Estación del operador

La nueva cabina, que cuenta con un elevador de cabina hidráulico de 2,6 m (8' 6"), otorga mayor visibilidad y comodidad. El nuevo monitor es una pantalla gráfica a todo color y ofrece mayor funcionalidad para proporcionar una interfaz simple y completa con la máquina.


Estructuras

El diseño y las técnicas de fabricación que utiliza Caterpillar entregan durabilidad y vida útil excepcionales. Las plumas y los brazos son estructuras grandes y de sección en caja, con fabricaciones gruesas que soportan grandes esfuerzos.


Sistema hidráulico

El sistema hidráulico proporciona un rendimiento eficiente que no tiene igual en la industria, diseñado para proporcionar fiabilidad y capacidad de control sobresalientes con una capacidad de levantamiento mayor. La modalidad de levantamiento pesado aumenta al máximo el rendimiento de levantamiento al mismo tiempo que mantiene una estabilidad excelente.


Herramientas: accesorios

Se ponen a disposición garfios Orange Peel e imanes para maximizar el rendimiento de los modelos M325D MH y M325D LMH.


Servicio al cliente completo

El distribuidor Cat® local ofrece una amplia variedad de servicios que se pueden configurar en un Convenio de Respaldo al Cliente al comprar su equipo.


M325D MH/ M325D LMH Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 65 amperios
  • Luz montada en la caja del grupo electrógeno
  • Luces montadas en la cabina (una)
  • Bocina de advertencia (parte delantera)
  • Baterías de servicio pesado

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Radio AM-FM.
  • Suministro de corriente de 12 V-7 A para radio y toma corriente multipropósito
  • Cenicero con encendedor
  • Portavasos
  • Iluminación interior
  • Gancho para ropa
  • Asiento con suspensión y posacabeza
  • Elementos de cableado para calefacción de asiento eléctrico
  • Alfombrilla
  • Ventilación filtrada positiva (cabina presurizada)
  • Panel de instrumentos e indicadores
  • Freno de estacionamiento
  • Protección FOGS (Falling Object Guarding System, Sistema de protección contra la caída de objetos)
  • Ventana de puerta deslizante
  • Tragaluz de policarbonato
  • Visera para el tragaluz y parabrisas delantero
  • Limpiaparabrisas (tipo paralelo) y lavaparabrisas
  • Salida alternativa: martillo para romper el vidrio de la ventana trasera
  • Control de climatización automático con aire acondicionado de dos niveles, calefactor y descongelador
  • Columna de dirección inclinable
  • Pedales de control de desplazamiento
  • Columna de dirección inclinable
  • Compartimiento de almacenamiento con tapa apropiado para lonchera
  • Palanca neutral de traba para todos los controles
  • Controles del tipo de palanca (palanca de muñeca) universal operados por piloto ajustable cada uno con 3 botones de encendido/apagado y 1 control deslizante
  • Monitor-Pantalla gráfica a todo color con capacidad de idioma-Información de advertencia, información de cambios de filtros y fluidos-Información de hora de trabajo-Estado de la máquina, información de códigos de error y ajustes de modalidad de la herramienta-Revisión de niveles de aceite hidráulico, aceite y refrigerante del motor durante el arranque
  • Selección de modalidad de levantamiento pesado

TREN DE FUERZA
  • Motor Cat C7 con tecnología ACERT™, arranque eléctrico de 24 voltios y calentador de admisión de aire
  • Paquete de emisiones según la norma Tier 3
  • Filtros de aire de sello radial (330 mm/13") con elemento doble, función ciclónica integrada
  • Refrigerante de larga duración Caterpillar®
  • Control automático de velocidad del motor con botón de parada de retorno en vacío
  • Separador de agua en la tubería de combustible
  • Silenciador
  • Modalidad de economía de combustible

TREN DE RODAJE
  • Velocidad del movimiento ultralento
  • Exclusivo control de frenado de la transmisión de 3 posiciones
  • Tracción hidrostática en las cuatro ruedas con cambios sobre la marcha
  • Cuatro estabilizadores con control hidráulico simultáneo o independientes con un solo soporte de flotación del eje
  • Sistema de frenos totalmente hidráulico
  • Limitador electrónico máximo hidráulico
  • Frenos de disco en aceite internos
  • Eje oscilante trabable
  • Caja de herramientas del lado izquierdo
  • Dirección de dos ruedas
  • Transmisión hidrostática de dos velocidades
  • Escalones anchos en ambos lados

SISTEMAS HIDRÁULICOS
  • Circuito de apertura/cierre hidráulico del garfio de alta presión
  • Circuitos hidráulicos y eléctricos para:

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Freno automático de estacionamiento de la rotación
  • Anticongelante
  • Auxiliares de arranque en tiempo frío
  • Elevador de la cabina ajustable hidráulicamente Cat 2,6 m (8' 5")
  • Contrapeso para manipulación de materiales
  • Bastidor superior de servicio pesado con protecciones inferiores
  • Alarma de desplazamiento
  • Circuito de recuperación de la pluma y del brazo.
  • Filtro hidráulico separado con tubo de metal reutilizable para el elemento del filtro, filtro de aceite sin goteo
  • Freno automático de estacionamiento de la rotación
  • Control de rotación fina
  • Las puertas y tapas se traban con el sistema de seguridad Cat de una sola llave
  • Cortafuego entre el motor y el compartimiento de la bomba
  • Sistema de prevención de sobrecalentamiento
  • Espejos (parte derecha del bastidor, parte izquierda de la cabina)

M325D MH/ M325D LMH Equipos opcionales

BRAZOS: debe seleccionarse una de dos opciones
  • Brazo, manipulación de materiales de 6 m (19' 7") para parte frontal de 14,3 m (47' 0")Brazo, manipulación de materiales de 7,42 m (24' 3") para parte frontal de 15,65 m (51' 3")

IMÁN WALKER MAGNET
  • Imán Liftmaster Magnet de 1,22 m (48") para parte delantera de 15,65 m (51' 3") en el modelo M325D MH o M325D LMH
  • Imán Liftmaster Magnet de 1,45 m (57") para parte delantera de 15,65 m (51' 3") en el modelo M325D LMH o parte delantera de 14,3 m (47' 0") en el modelo M325D MH
  • Imán Liftmaster Magnet de 1,68 m (66") para parte delantera de 14,3 m (47' 0") en el modelo M325D LMH solamente

GARFIOS
  • 0,57 m3 (0,75 yd3) para usar con la parte delantera de 15,65 m (51' 3") en el modelo M325D MH0,76 m3 (1,00 yd3) para usar con 15,65 m (51' 3") en el modelo M325D MH LMH0,96 m3 (1,25 yd3) para usar con la parte delantera de 14,3 m (47' 0") en el modelo M325D LMH o en el M325D MH