< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Los manipuladores de materiales de la serie D de Cat® incorporan innovaciones para obtener mejor rendimiento y versatilidad. Gracias a una mayor capacidad de levantamiento, mejores tiempos de ciclos y facilidad de operación, se puede obtener una mayor productividad y menores costos de operación.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C6.6 con tecnología ACERT™ Cat® C6.6 con tecnología ACERT™ Less
Potencia nominal 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
Cilindrada 403.0 pulg3 6.6 L Less
Calibre 4.0 " 105.0 mm Less
Cilindros 6 6 Less
Potencia bruta 174.0 hp 130.0 kW Less
Par máximo a 1.400 rpm 594.0 lb-pie 805.0 N·m Less
Potencia neta: EEC/80/1269 166.0 hp 124.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 166.0 hp 124.0 kW Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less

Sistema hidráulico

Flujo máximo: circuito auxiliar: alta presión 66.0 gal EE.UU./min 250.0 L/min Less
Flujo máximo: circuito auxiliar: presión media 13.0 gal EE.UU./min 50.0 L/min Less
Flujo máximo: circuito del implemento/de desplazamiento 77.0 gal EE.UU./min 290.0 L/min Less
Flujo máximo: mecanismo de giro 30.0 gal EE.UU./min 112.0 L/min Less
Presión máxima: circuito auxiliar: alta presión 5076.0 lb/pulg² 350.0 bar Less
Presión máxima: circuito auxiliar: presión media 2901.0 lb/pulg² 200.0 bar Less
Presión máxima: circuito del implemento: levantamiento pesado 5439.0 lb/pulg² 375.0 bar Less
Presión máxima: circuito del implemento: normal 5076.0 lb/pulg² 350.0 bar Less
Presión máxima: mecanismo de giro 4496.0 lb/pulg² 310.0 bar Less
Presión máxima: circuito de desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 350.0 bar Less
Sistema 67.0 EE.UU. 255.0 L Less
Capacidad del tanque 45.0 EE.UU. 170.0 L Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 19.000 a 22.700 kg (41.888 a 50.045 lb) 19.000 a 22.700 kg (41.888 a 50.045 lb) Less
Contrapesos: estándar 8818.0 lb 4000.0 kg Less
Hoja topadora 1698.0 lb 770.0 kg Less
Pluma MH: estabilizadores delanteros y traseros 45415.0 lb 20600.0 kg Less
Pluma MH: estabilizadores delanteros y traseros: con tren de rodaje MH 47730.0 lb 21650.0 kg Less
Pluma MH: estabilizadores delanteros y traseros: con tren de rodaje MH y hoja de empuje 49273.0 lb 22350.0 kg Less
Pluma MH: solo hoja topadora trasera 42218.0 lb 19150.0 kg Less
Pluma MH: hoja topadora trasera, estabilizadores delanteros 44864.0 lb 20350.0 kg Less
Hoja de empuje MH (con tren de rodaje MH) 1488.0 lb 675.0 kg Less
Pluma de una sola pieza: estabilizadores delanteros y traseros 44974.0 lb 20400.0 kg Less
Pluma de una sola pieza: estabilizadores delanteros y traseros: con tren de rodaje MH 47289.0 lb 21450.0 kg Less
Pluma de una sola pieza: estabilizadores delanteros y traseros: con tren de rodaje MH y hoja de empuje 48832.0 lb 22150.0 kg Less
Pluma de una sola pieza: solo hoja topadora trasera 41778.0 lb 18950.0 kg Less
Pluma de una sola pieza: hoja topadora trasera, estabilizadores delanteros 44423.0 lb 20150.0 kg Less
Estabilizadores 2271.0 lb 1030.0 kg Less
Brazos: excavación larga 1323.0 lb 600.0 kg Less
Brazos: excavación mediana 1277.0 lb 580.0 kg Less
Brazos: excavación corta 1213.0 lb 550.0 kg Less
Brazos: industrial 1146.0 lb 520.0 kg Less
Brazos: MH con parte delantera corta caída 1852.0 lb 840.0 kg Less
Brazos: MH recto 2094.0 lb 950.0 kg Less
Pluma VA: estabilizadores delanteros y traseros 46187.0 lb 20950.0 kg Less
Pluma VA: estabilizadores delanteros y traseros: con tren de rodaje MH 48502.0 lb 22000.0 kg Less
Pluma VA: estabilizadores delanteros y traseros: con tren de rodaje MH y hoja de empuje 50045.0 lb 22700.0 kg Less
Pluma VA: solo hoja topadora trasera 42990.0 lb 19500.0 kg Less
Pluma VA: hoja topadora trasera, estabilizadores delanteros 45636.0 lb 20700.0 kg Less

Mecanismo de giro

Par de giro 35403.0 lb-pie 48.0 kN·m Less
Velocidad de giro 10.0 rpm 10.0 rpm Less

Capacidades de llenado de servicio

Enfriamiento 9.5 EE.UU. 36.0 L Less
Cárter del motor 4.0 EE.UU. 15.0 L Less
Mando final 0.7 EE.UU. 2.5 L Less
Eje de dirección delantero (diferencial) 2.9 EE.UU. 11.0 L Less
Capacidad del tanque de combustible 102.0 EE.UU. 385.0 L Less
Servotransmisión 0.7 EE.UU. 2.5 L Less
Caja del eje trasero (diferencial) 3.7 EE.UU. 14.0 L Less

Transmisión

Velocidad máxima de desplazamiento 16.0 mph 25.0 km/h Less
Velocidad ultralenta: 1ª marcha 2.0 mph 3.0 km/h Less
Velocidad ultralenta: 2ª marcha 8.0 mph 13.0 km/h Less
Tracción de la barra de tiro 23155.0 lb 103.0 kN Less
Avance/retroceso: 1ª marcha 5.0 mph 8.0 km/h Less
Avance/retroceso: 2ª marcha 16.0 mph 25.0 km/h Less
Rendimiento máximo en pendiente 47 % 47 % Less

Tren de rodaje

Espacio libre sobre el suelo 15.0 " 380.0 mm Less
Radio de giro mínimo: eje estándar: extremo de la pluma de una sola pieza 27.9 pies 8500.0 mm Less
Radio de giro mínimo: eje estándar: extremo de la pluma VA 23.3 pies 7100.0 mm Less
Radio de giro mínimo: eje estándar: exterior del neumático 22.3 pies 6800.0 mm Less
Ángulo del eje de oscilación ±6° ±6° Less
Ángulo máximo de dirección 35.0 Grados 35.0 Grados Less

Alcances de trabajo

Altura máxima (pasador del brazo) 39.5 pies 12040.0 mm Less
Alcance máximo (pasador del brazo) 36.1 pies 11000.0 mm Less

Cabina/FOGS

Normas Normas Normas Less

Opciones de neumáticos

Neumáticos optativos 10.00 a 20 (caucho sólido doble); 11.00 a 20 (neumático doble) 10.00 a 20 (caucho sólido doble); 11.00 a 20 (neumático doble) Less

Niveles de ruido

Ruido exterior Ruido exterior Ruido exterior Less

Motor

Diseñado para proporcionar potencia, fiabilidad, requisitos reducidos de mantenimiento, excelente economía de combustible y bajas emisiones.


Sistema hidráulico

Los tiempos de ciclos rápidos y la mayor capacidad de levantamiento se combinan para maximizar la productividad en cualquier trabajo.


SmartBoom™

Reduce el esfuerzo y las vibraciones que se transmiten a la máquina, además, proporciona un entorno más cómodo.


Diseño ecológicamente responsable

Los manipuladores de materiales de la serie D ayudan a construir un mundo mejor y a preservar el frágil entorno.


Comodidad del operador

La disposición interior maximiza el espacio para el operador, proporciona comodidad excepcional y reduce la fatiga del operador.


Cabina elevada

El elevador de cabina hidráulico se encuentra disponible para maximizar la visualización hacia todos los lados de la máquina.


Tren de rodaje y línea de impulsión

El diseño del tren de rodaje y el eje proporcionan la máxima resistencia, flexibilidad y movilidad sobre ruedas.


Plumas y brazos

La mayor resistencia y cinemática ayuda a aumentar la producción y la eficiencia en todos los trabajos.


Versatilidad

Se encuentra disponible una gran variedad de accesorios optativos e instalados en fábrica para optimizar el rendimiento y mejorar la administración en el sitio de trabajo.


Facilidad de servicio y respaldo completo al cliente

El mantenimiento simplificado y fácil le ahorra tiempo y dinero. Los servicios del distribuidor Cat® lo ayudarán a operar su máquina por más tiempo y a menores costos.


M318D MH Equipos estándar

Sistema eléctrico
  • Alternador de 75 A
  • Luces
  • Interruptor principal de apagado
  • Batería que no requiere mantenimiento
  • Bocina de señal/advertencia

Motor
  • Control automático de velocidad del motor
  • Auxiliar de arranque automático
  • Cat C6.6 con tecnología ACERT que cumple con la norma Tier 3 de la EPA
  • Separador de combustible/agua con indicador de nivel
  • Enfriamiento para temperatura ambiente alta de 52 °C

Sistema hidráulico
  • Modalidad de levantamiento pesado
  • Detección de carga más sistema hidráulico
  • Modalidades de trabajo manual (economía, potencia)
  • Bomba de giro por separado
  • Circuito de recuperación del brazo

Estación del operador
  • Posabrazos ajustables
  • Aire acondicionado, calentador y descongelador con control automático de temperatura
  • Cenicero con encendedor de cigarrillos (24 voltios)
  • Portabebidas/portatazas
  • Apta para FOGS (Falling Object Guarding System, Sistema de Protección contra la Caída de Objetos) empernada
  • Portabotellas
  • Sistema de limpiaparabrisas paralelo montado en la parte inferior, que cubre el vidrio del parabrisas superior e inferior
  • La cámara montada en el contrapeso se muestra en el monitor de la cabina
  • Gancho para ropa
  • Alfombrilla lavable, con compartimiento de almacenamiento
  • Asiento con suspensión mecánica completamente ajustable
  • Panel de instrumentos y medidores
  • Parabrisas delantero laminado
  • Consola izquierda inclinable con trabas para todos los controles
  • Compartimiento para documentos detrás del asiento
  • Portadocumentos en la consola derecha
  • Soporte para teléfono celular
  • Freno de estacionamiento
  • Ventilación de filtración positiva
  • Suministro de corriente de 12 V, 7 A
  • Salida de emergencia de la ventana trasera
  • Cinturón de seguridad retráctil
  • Tragaluz
  • Ventanas de la puerta deslizante
  • Columna de dirección inclinable
  • Área de almacenamiento adecuada para una lonchera
  • Visera para parabrisas y claraboya

Tren de rodaje
  • Tren de rodaje MH con cuatro estabilizadores soldados
  • Ejes de servicio pesado, motor de desplazamiento avanzado, fuerza de frenado ajustable
  • Eje delantero oscilante con engrase remoto
  • Neumáticos de 10.00 a 20 16 PR, caucho sólido
  • Caja de herramientas en el tren de rodaje
  • Eje motriz de dos piezas
  • Transmisión de dos velocidades

Otros equipos
  • Freno de la rotación automática
  • Contrapeso de 4.000 kg (8.818 lb)
  • Espejos en el bastidor y la cabina
  • Listo para la instalación de Product Link

M318D MH Equipos opcionales

Controles y tuberías auxiliares
  • Tuberías auxiliares de la pluma y el brazo
  • Válvulas antideslizamiento para los circuitos del cucharón, el brazo, la pluma VA y el control/multifunción de la herramienta
  • Circuitos de control básico:
  • Aceite hidráulico biodegradable de Caterpillar avanzado HEES™
  • Generador con válvula y función de prioridad
  • Dispositivos de control de bajada para la pluma y el brazo
  • SmartBoom™

Plumas y brazos
  • Pluma para manipulación de materiales (6.200 mm/20' 4")
  • Brazo recto MH (4.200 mm/13' 9")
  • Brazo MH de punta en ángulo (4.900 mm/16' 1")
  • Pluma de una pieza (5.350 mm/17' 7")
  • Pluma VA (5.260 mm/17' 4")
  • Brazos

Sistema eléctrico
  • Alarma de retroceso
  • Baterías de servicio pesado que no requieren mantenimiento
  • Bomba de reabastecimiento de combustible

Estación del operador
  • Detección hidráulica ajustable
  • Radio, CD/MP3 (12 V) en la ubicación trasera, con altavoces y convertidor de 12 V
  • Protección contra la caída de objetos
  • Dirección con palanca universal
  • Asiento con respaldo alto ajustable
  • Traba de la velocidad de desplazamiento
  • Protecciones contra vandalismo
  • Visor para la protección contra la lluvia
  • Parabrisas

Tren de rodaje
  • Tren de rodaje MH con cuatro estabilizadores soldados y hoja montada en la parte delantera
  • Tren de rodaje estándar
  • Hoja topadora montada en la parte trasera
  • Estabilizadores montados en la parte delantera o trasera
  • Anillos espaciadores para los neumáticos

Otros equipos
  • Sistema de autolubricación (implementos y engranaje giratorio)
  • Sistema de seguridad de la máquina Cat
  • Cat Product Link
  • Espejos con calefacción en el bastidor y la cabina
  • Neumáticos (consulte las especificaciones)
  • Paquete de manipulación de basura