< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

Los manipuladores de materiales de la serie D de Cat® incorporan innovaciones para obtener mejor desempeño y versatilidad.Gracias a una mayor capacidad de levantamiento, mejores tiempos de ciclos y facilidad de operación, se puede obtener mayor productividad y menores costos de operación.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C6.6 con tecnología ACERT™ Cat® C6.6 con tecnología ACERT™ Less
Clasificaciones 2000.0 RPM 2000.0 RPM Less
Cilindrada 403.0 pulg³ 6.6 L Less
Calibre 4.13 pulg 105.0 mm Less
Cilindros 6 6 Less
Potencia bruta 173.0 hp 129.0 kW Less
Par máximo a 1.400 rpm 553.0 lb-pie 750.0 N·m Less
Potencia neta: EEC 80/1269 165.0 hp 123.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 165.0 hp 123.0 kW Less
Carrera 5.0 pulg 127.0 mm Less

Sistema hidráulico

Flujo máximo: circuito auxiliar: alta presión 66.0 gal/min 250.0 L/min Less
Flujo máximo: circuito auxiliar: presión media 13.0 gal/min 50.0 L/min Less
Flujo máximo: circuito del implemento/de desplazamiento 92.0 gal/min 350.0 L/min Less
Flujo máximo: mecanismo de giro 30.0 gal/min 112.0 L/min Less
Presión máxima: circuito auxiliar: alta presión 5076.0 lb/pulg² 350.0 bar Less
Presión máxima: circuito auxiliar: presión media 2901.0 lb/pulg² 200.0 bar Less
Presión máxima: circuito del implemento: levantamiento de carga pesada 5439.0 lb/pulg² 375.0 bar Less
Presión máxima: circuito del implemento: normal 5076.0 lb/pulg² 350.0 bar Less
Presión máxima: mecanismo de giro 4931.0 lb/pulg² 340.0 bar Less
Presión máxima: circuito de desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 350.0 bar Less
Sistema 92.0 gal 350.0 L Less
Capacidad del tanque 59.0 gal 225.0 L Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 20.500 a 25.700 kg (45.195 a 56.659 lb) 20.500 a 25.700 kg (45.195 a 56.659 lb) Less
Contrapesos: optativo 11905.0 lb 5400.0 kg Less
Contrapesos: estándar 9700.0 lb 4400.0 kg Less
Hoja topadora 2028.0 lb 920.0 kg Less
Pluma MH: estabilizadores delanteros y traseros 48171.0 lb 21850.0 kg Less
Pluma MH: estabilizadores delanteros y traseros: con tren de rodaje MH 50486.0 lb 22900.0 kg Less
Pluma MH: estabilizadores delanteros y traseros: con tren de rodaje MH y hoja de empuje 52029.0 lb 23600.0 kg Less
Pluma MH: solo hoja topadora trasera 44974.0 lb 20400.0 kg Less
Pluma MH: hoja topadora trasera, estabilizadores delanteros 47620.0 lb 21600.0 kg Less
Hoja de empuje MH (con tren de rodaje MH) 1488.0 lb 675.0 kg Less
Pluma de una sola pieza: estabilizadores delanteros y traseros 47399.0 lb 21500.0 kg Less
Pluma de una sola pieza: estabilizadores delanteros y traseros: con tren de rodaje MH 49714.0 lb 22550.0 kg Less
Pluma de una sola pieza: estabilizadores delanteros y traseros: con tren de rodaje MH y hoja de empuje 51257.0 lb 23250.0 kg Less
Pluma de una sola pieza: solo hoja topadora trasera 44203.0 lb 20050.0 kg Less
Pluma de una sola pieza: hoja topadora trasera, estabilizadores delanteros 46848.0 lb 21250.0 kg Less
Estabilizadores 2778.0 lb 1260.0 kg Less
Brazos: excavación larga 1720.0 lb 780.0 kg Less
Brazos: excavación media 1543.0 lb 700.0 kg Less
Brazos: excavación corta 1433.0 lb 650.0 kg Less
Brazos: MH con parte delantera larga caída 2381.0 lb 1080.0 kg Less
Brazos: MH con parte delantera corta caída 2006.0 lb 910.0 kg Less
Brazos: MH en línea recta 2425.0 lb 1100.0 kg Less
Pluma VA: estabilizadores delanteros y traseros 48832.0 lb 22150.0 kg Less
Pluma VA: estabilizadores delanteros y traseros: con tren de rodaje MH 51147.0 lb 23200.0 kg Less
Pluma VA: estabilizadores delanteros y traseros: con tren de rodaje MH y hoja de empuje 52690.0 lb 23900.0 kg Less
Pluma VA: solo hoja topadora trasera 45636.0 lb 20700.0 kg Less
Pluma VA: hoja topadora trasera, estabilizadores delanteros 48281.0 lb 21900.0 kg Less

Mecanismo de giro

Par de giro 41303.0 lb-pie 56.0 kN·m Less
Velocidad de giro 9.0 RPM 9.0 RPM Less

Capacidades de llenado

Enfriamiento 9.8 gal 37.0 L Less
Cárter del motor 4.0 gal 15.0 L Less
Mando final 0.7 gal 2.5 L Less
Eje de dirección delantero (diferencial) 2.9 gal 11.0 L Less
Capacidad del tanque de combustible 102.0 gal 385.0 L Less
Servotransmisión 0.7 gal 2.5 L Less
Caja del eje trasero (diferencial) 3.7 gal 14.0 L Less

Transmisión

Velocidad máxima de desplazamiento 16.0 millas/h 25.0 km/h Less
Velocidad ultralenta: 1ª marcha 2.0 millas/h 3.0 km/h Less
Velocidad ultralenta: 2ª marcha 7.0 millas/h 12.0 km/h Less
Tracción en la barra de tiro 25179.0 lb 112.0 kN Less
Avance/retroceso: 1ª marcha 4.0 millas/h 7.0 km/h Less
Avance/retroceso: 2ª marcha 16.0 millas/h 25.0 km/h Less
Rendimiento en pendientes máximo 52% 52% Less

Tren de rodaje

Espacio libre sobre el suelo 15.0 pulg 380.0 mm Less
Radio de giro mínimo: eje estándar: extremo de la pluma de una sola pieza 30.5 pie 9300.0 mm Less
Radio de giro mínimo: eje estándar: extremo de la pluma VA 25.6 pie 7800.0 mm Less
Radio de giro mínimo: eje estándar: exterior del neumático 22.3 pie 6800.0 mm Less
Ángulo del eje de oscilación ± 6° ± 6° Less
Ángulo de dirección máximo 35.0 Grados 35.0 Grados Less

Límites de alcance

Altura máxima (pasador del brazo) 43.6 pie 13300.0 mm Less
Alcance máximo (pasador del brazo) 40.9 pie 12480.0 mm Less

Cabina/FOGS

Normas Normas Normas Less

Opciones de neumáticos

Neumáticos optativos 10.00 a 20 (caucho sólido doble); 11.00 a 20 (neumático doble) 10.00 a 20 (caucho sólido doble); 11.00 a 20 (neumático doble) Less

Niveles de ruido

Ruido exterior Ruido exterior Ruido exterior Less

Motor

Diseñado para proporcionar potencia, fiabilidad, requisitos reducidos de mantenimiento, excelente economía de combustible y bajas emisiones.


Sistema hidráulico

Los tiempos de ciclos rápidos y la mayor capacidad de levantamiento se combinan para maximizar la productividad en cualquier trabajo.


SmartBoom™

Reduce el esfuerzo y las vibraciones que se transmiten a la máquina, además, proporciona un entorno más cómodo.


Diseño ecológicamente responsable

Los manipuladores de materiales de la serie D ayudan a construir un mundo mejor y a preservar el frágil entorno.


Comodidad del operador

La disposición interior maximiza el espacio para el operador, proporciona comodidad excepcional y reduce la fatiga del operador.


Cabina elevada

El elevador de cabina hidráulico se encuentra disponible para maximizar la visualización hacia todos los lados de la máquina.


Tren de rodaje y línea de impulsión

El diseño del tren de rodaje y el eje proporcionan la máxima resistencia, flexibilidad y movilidad sobre ruedas.


Plumas y brazos

La mayor resistencia y cinemática ayuda a aumentar la producción y la eficiencia en todos los trabajos.


Versatilidad

Se encuentra disponible una gran variedad de accesorios optativos e instalados en fábrica para optimizar el rendimiento y mejorar la administración en el sitio de trabajo.


Facilidad de servicio y respaldo completo al cliente

El mantenimiento simplificado y fácil le ahorra tiempo y dinero. Los servicios del distribuidor Cat® lo ayudarán a operar su máquina por más tiempo y a menores costos.


M322D MH Equipos estándar

Sistema eléctrico
  • Alternador de 75 A
  • Luces
  • Interruptor principal de apagado
  • Batería que no requiere mantenimiento
  • Bocina de señal/advertencia

Motor
  • Control automático de velocidad del motor
  • Auxiliar de arranque automático
  • Cat C6.6 con tecnología ACERT que cumple con la norma Tier 3 de la EPA
  • Separador de agua del combustible con indicador de nivel
  • Enfriamiento para temperatura ambiente alta de 52 °C

Sistema hidráulico
  • Modalidad de levantamiento pesado
  • Detección de carga más sistema hidráulico
  • Modalidades de trabajo manual (economía, potencia)
  • Bomba de giro por separado
  • Circuito de recuperación del brazo

Estación del operador
  • posabrazos ajustables
  • Aire acondicionado, calentador y descongelador con control automático de temperatura
  • Cenicero con encendedor de cigarrillos (24 voltios)
  • Portabebidas/portatazas
  • Capacidad de FOGS empernada
  • Portabotellas
  • Sistema de limpiaparabrisas paralelo montado en la parte inferior, que cubre el vidrio del parabrisas superior e inferior
  • La cámara montada en el contrapeso se muestra en el monitor de la cabina
  • Gancho para ropa
  • Alfombrilla lavable, con compartimiento de almacenamiento
  • Asiento con suspensión mecánica completamente ajustable
  • Panel de instrumentos y medidores
  • Parabrisas delantero laminado
  • Consola izquierda inclinable con trabas para todos los controles
  • Compartimiento para documentos detrás del asiento
  • Portadocumentos en la consola derecha
  • Soporte para teléfono celular
  • Freno de estacionamiento
  • Ventilación de filtrado positivo
  • Suministro de corriente de 12 V, 7 A
  • Ventana trasera con salida de emergencia
  • Cinturón de seguridad retráctil
  • Tragaluz
  • Ventanas de la puerta deslizante
  • Columna de dirección inclinable
  • Área de almacenamiento adecuada para una lonchera
  • Visera para parabrisas y claraboya

Tren de rodaje
  • Tren de rodaje MH con cuatro estabilizadores soldados
  • Ejes de servicio pesado, motor de desplazamiento avanzado, fuerza de frenado ajustable
  • Eje delantero oscilante con engrase remoto
  • Neumáticos de 10.00 a 20 16 PR, caucho sólido
  • Caja de herramientas en el tren de rodaje
  • Segunda caja de herramientas para el tren de rodaje
  • Eje motriz de dos piezas

Transmisión de dos velocidades
  • Otros equipos
  • Freno de la rotación automática
  • Contrapeso, 4.400 kg (9.700 lb)
  • Espejos en el bastidor y la cabina

M322D MH Equipos opcionales

Listo para la instalación de Product Link
  • Controles y tuberías auxiliares
  • Tuberías auxiliares de la pluma y el brazo
  • Válvulas antideslizamiento para los circuitos del cucharón, el brazo, la pluma VA y el control/multifunción de la herramienta
  • Control de acoplador rápido
  • Aceite hidráulico biodegradable de Caterpillar avanzado HEES™
  • Generador con válvula y función de prioridad
  • Dispositivos de control de bajada para la pluma y el brazo

SmartBoom™
  • Plumas y brazos
  • Pluma para manipulación de materiales (6800 mm/22'4")
  • Brazo recto MH (4800 mm/15'9")
  • — 5.900 mm/19' 4"
  • Pluma de una pieza (5.650 mm/18'6")
  • Pluma VA (5.440 mm/17'10")

— 2.900 mm/9' 6"
  • Sistema eléctrico
  • Alarma de retroceso
  • Baterías de servicio pesado que no requieren mantenimiento

Bomba de reabastecimiento de combustible
  • Estación del operador
  • Detección hidráulica ajustable
  • Radio, CD/MP3 (12 V) en la ubicación trasera, con altavoces y convertidor de 12 V
  • Protección contra la caída de objetos
  • Dirección con palanca universal
  • – deluxe con posacabeza, suspensión neumática (horizontal y vertical), calentador del asiento de dos pasos, ajustes automáticos de peso, cojines ventilados del asiento, soporte lumbar ajustable neumáticamente
  • Traba de la velocidad de desplazamiento
  • Protecciones contra vandalismo
  • Visor para la protección contra la lluvia

División 70/30 con posibilidad de apertura
  • Tren de rodaje
  • Tren de rodaje MH con cuatro estabilizadores soldados y hoja montada en la parte delantera
  • Tren de rodaje estándar
  • Hoja topadora montada en la parte trasera
  • Estabilizadores montados en la parte delantera o trasera

Anillos espaciadores para los neumáticos
  • Otros equipos
  • Sistema de autolubricación (implementos y engranaje giratorio)
  • Sistema de seguridad de la máquina Cat
  • Product Link Cat
  • Contrapeso, 5.400 kg (11.905 lb)
  • Espejos con calefacción en el bastidor y la cabina
  • Neumáticos (consulte las especificaciones)