< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La motoniveladora de la serie K es la máquina con la que usted puede contar para realizar el trabajo. Las motoniveladoras Cat lo ayudan a aprovechar al máximo su inversión, al entregar los niveles más altos de productividad y de durabilidad. El Motor Cat C7, la servotransmisión de mando directo y el sistema hidráulico con detección de carga trabajan juntos para garantizar la potencia y precisión que necesita para trabajar en condiciones exigentes. Y las motoniveladoras Cat cuentan con el respaldo de la red de distribuidores Cat de clase mundial para mantenerlo en servicio y en funcionamiento.

Motor

Unidades:
Potencia base (1ª marcha): neta 125.0 hp 93.0 kW Less
Modelo de motor Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
VHP: engranajes 1 a 2 neto 125.0 hp 93.0 kW Less
VHP: engranaje 3 neto 135.0 hp 101.0 kW Less
VHP: engranajes 4 a 8 neto 145.0 hp 108.0 kW Less
VHP: engranajes 1 a 2 bruto 138.0 hp 103.0 kW Less
VHP: engranaje 3 bruto 148.0 hp 110.0 kW Less
VHP: engranajes 4 a 8 bruto 158.0 hp 118.0 kW Less
Cilindrada 439.0 pulg3 7.2 L Less
Calibre 4.1 " 105.0 mm Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less
Velocidad a potencia nominal 2000.0 rpm 2000.0 rpm Less
Cantidad de cilindros 6 6 Less
Reducción de potencia por altitud 10000.0 pies 3048.0 m Less
Capacidad para temperatura ambiente alta 122.0 °F 50.0 °C Less
Gama de VHP: neta 93-108 kW (125-145 hp) 93-108 kW (125-145 hp) Less
Potencia base (1ª marcha): neta (métrica) 127.0 hp 93.0 kW Less
Velocidad máxima del ventilador 1575.0 rpm 1575.0 rpm Less
Par neto máximo 571.0 lb-pie 774.0 N·m Less
Reserva de par 50.0 % 50.0 % Less

Tren de fuerza

Marchas de avance y retroceso 8 velocidades de avance o 6 de retroceso 8 velocidades de avance o 6 de retroceso Less
Transmisión Servotransmisión con mando directo Servotransmisión con mando directo Less
Frenos: servicio Accionados por aire, discos múltiples en aceite Accionados por aire, discos múltiples en aceite Less
Frenos: servicio, superficie 2884.0 pulg2 18606.0 cm2 Less
Frenos: estacionamiento Accionados por aire, discos múltiples en aceite Accionados por aire, discos múltiples en aceite Less
Frenos: secundarios Circuito doble Circuito doble Less

Especificaciones de operación

Velocidad máxima: avance 29.5 mph 47.5 km/h Less
Velocidad máxima: retroceso 23.3 mph 37.5 km/h Less
Radio de giro, neumáticos delanteros exteriores 23.95 pies 7.3 m Less
Gama de dirección: izquierda o derecha 47.5 Grados 47.5 Grados Less
Ángulo de articulación: izquierda o derecha 20.0 Grados 20.0 Grados Less
Avance: 1ª 2.5 mph 4.1 km/h Less
Avance: 2ª 3.4 mph 5.5 km/h Less
Avance: 3ª 5.0 mph 8.0 km/h Less
Avance: 4ª 6.9 mph 11.1 km/h Less
Avance: 5ª 10.8 mph 17.5 km/h Less
Avance: 6ª 14.8 mph 23.7 km/h Less
Avance: 7ª 20.3 mph 32.7 km/h Less
Avance: 8ª 29.5 mph 47.5 km/h Less
Retroceso: 1ª 2.0 mph 3.2 km/h Less
Retroceso: 2ª 3.7 mph 6.0 km/h Less
Retroceso: 3ª 5.4 mph 8.7 km/h Less
Retroceso: 4ª 8.6 mph 13.8 km/h Less
Retroceso: 5ª 16.0 mph 25.8 km/h Less
Retroceso: 6ª 23.3 mph 37.5 km/h Less

Sistema hidráulico

Tipo de circuito Detección de carga, centro cerrado, PPPC Detección de carga, centro cerrado, PPPC Less
Tipo de bomba Pistón variable Pistón variable Less
Presión máxima del sistema 3699.0 lb/pulg² 25500.0 kPa Less
Presión de respaldo 522.1 lb/pulg² 3600.0 kPa Less
Capacidad del tanque de depósito 6.5 EE.UU. 24.5 L Less
Bomba de alto rendimiento optativa 55.6 gal EE.UU./min 210.5 L/min Less
Rendimiento de la bomba, bomba estándar 42.0 gal EE.UU./min 159.1 L/min Less

Vertedera

Ancho de la hoja 12.0 pies 3.7 m Less
Vertedera: altura 24.0 " 610.0 mm Less
Vertedera: grosor 0.9 " 22.0 mm Less
Radio del arco 16.3 " 413.0 mm Less
Espacio libre de paso 2.3 " 58.0 mm Less
Cuchilla: ancho 6.0 " 152.0 mm Less
Cuchilla: grosor 0.6 " 16.0 mm Less
Broca del extremo: ancho 6.0 " 152.0 mm Less
Broca del extremo: grosor 0.6 " 16.0 mm Less
Tracción de la hoja: GVW máximo 23420.0 lb 10623.0 kg Less
Presión descendente: GVW máximo 20540.0 lb 9317.0 kg Less
Tracción de la hoja: GVW base 17884.0 lb 8112.0 kg Less
Presión descendente: GVW base 12332.0 lb 5594.0 kg Less

Gama de la cuchilla

Cambio central del círculo: derecho 25.8 " 656.0 mm Less
Cambio central del círculo: izquierdo 25.8 " 658.0 mm Less
Desplazamiento lateral de la vertedera: derecha 26.0 " 663.0 mm Less
Desplazamiento lateral de la vertedera: izquierda 20.2 " 512.0 mm Less
Ángulo máximo de posición de la hoja 90.0 Grados 90.0 Grados Less
Gama de la punta de la hoja: hacia delante 40.0 Grados 40.0 Grados Less
Gama de la punta de la hoja: hacia atrás 5.0 Grados 5.0 Grados Less
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: derecha 75.9 " 1928.0 mm Less
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: izquierda 69.4 " 1764.0 mm Less
Levantamiento máximo sobre el suelo 16.1 " 410.0 mm Less
Profundidad máxima de corte 30.5 " 775.0 mm Less

Desgarrador

Profundidad de desgarramiento: máxima 10.3 " 262.0 mm Less
Cantidad de soportes del vástago del desgarrador 5 5 Less
Separación del soporte del vástago del desgarrador 21.0 " 533.0 mm Less
Fuerza de penetración 9001.0 lb 4083.0 kg Less
Fuerza de dislocación 4648.0 lb 2108.0 kg Less
Aumento de la longitud de la máquina, viga elevada 41.7 " 1058.0 mm Less

Escarificador

Tipo V medio: ancho de trabajo 46.6 " 1184.0 mm Less
Tipo V medio: profundidad de escarificación, máxima 9.0 " 229.0 mm Less
Tipo V medio: cantidad de soportes del vástago del escarificador 11 11 Less
Tipo V medio: separación del soporte del vástago del escarificador 4.6 " 116.0 mm Less

Bastidor

Módulo de sección frontal: máximo 225.0 pulg3 3681.0 cm3 Less
Módulo de sección frontal: mínimo 99.0 pulg3 1619.0 cm3 Less
Círculo: diámetro 60.2 " 1530.0 mm Less
Círculo: grosor de la viga de la hoja 1.2 " 30.0 mm Less
Barra de tiro: altura 5.0 " 127.0 mm Less
Barra de tiro: ancho 3.0 " 76.2 mm Less
Eje delantero: altura al centro 24.2 " 615.0 mm Less
Eje delantero: inclinación de la rueda, izquierda o derecha 18.0 Grados 18.0 Grados Less
Eje delantero: oscilación total por lado 32.0 Grados 32.0 Grados Less
Placa superior o inferior delantera: ancho 11.0 " 280.0 mm Less
Placa superior o inferior delantera: grosor 0.9 " 22.0 mm Less
Placas del lado delantero: ancho 9.3 " 236.0 mm Less
Placas del lado delantero: grosor 0.4 " 10.0 mm Less
Pesos de la tubería delantera: mínimo 90.0 lb-pie 134.0 kg/m Less
Pesos de la tubería delantera: máximo 115.0 lb-pie 172.0 kg/m Less

Tándem

Altura 17.24 " 438.0 mm Less
Ancho 6.77 " 172.0 mm Less
Grosor de la pared lateral: interno 1.0 " 1.0 mm Less
Grosor de la pared lateral: externo 0.63 " 16.0 mm Less
Paso de la cadena impulsora 1.75 " 44.5 mm Less
Separación del eje de la rueda 59.45 " 1510.0 mm Less
Oscilación en tándem: parte delantera hacia arriba 15.0 Grados 15.0 Grados Less
Oscilación en tándem: parte delantera hacia abajo 25.0 Grados 25.0 Grados Less

Llenado de servicio

Capacidad de combustible 80.6 EE.UU. 305.0 L Less
Sistema de enfriamiento 10.6 EE.UU. 40.0 L Less
Aceite del motor 4.8 EE.UU. 18.0 L Less
Transmisión, dirección diferencial o mandos finales 12.7 EE.UU. 48.0 L Less
Caja en tándem (cada una) 12.9 EE.UU. 49.0 L Less
Caja de cojinete de punta de eje de rueda delantera 0.1 EE.UU. 0.5 L Less
Caja de motor de giro 1.9 EE.UU. 7.0 L Less

Pesos

Peso bruto del vehículo: equipado normalmente 30519.0 lb 13843.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: base; total 26749.0 lb 12133.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: máximo; total 37478.0 lb 17000.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente; eje delantero 8751.0 lb 3970.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente; eje trasero 21768.0 lb 9873.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente; total 30519.0 lb 13843.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: base; eje delantero 6878.0 lb 3120.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: base; eje trasero 19871.0 lb 9013.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: máximo; eje delantero 11456.0 lb 5197.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: máximo; eje trasero 26022.0 lb 11803.0 kg Less

Dimensiones

Altura: cabina ROPS 131.0 " 3326.0 mm Less
Altura: cabina sin ROPS 130.7 " 3321.0 mm Less
Altura: techo ROPS 131.0 " 3326.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo: eje delantero central 23.7 " 602.0 mm Less
Longitud: entre ejes en tándem 59.4 " 1510.0 mm Less
Longitud: desde el eje delantero hasta la vertedera 102.3 " 2598.0 mm Less
Longitud: desde el eje delantero hasta el tándem medio 231.1 " 5870.0 mm Less
Longitud: desde el neumático delantero hasta la parte trasera de la máquina 325.4 " 8265.0 mm Less
Longitud: desde el contrapeso hasta el desgarrador 384.6 " 9769.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo, caja de Caja 13.4 " 341.0 mm Less
Altura: parte superior de los cilindros 113.6 " 2885.0 mm Less
Altura hasta el tubo de escape vertical 112.8 " 2865.0 mm Less
Ancho: líneas centrales de los neumáticos 80.9 " 2056.0 mm Less
Ancho: neumáticos traseros exteriores 96.0 " 2439.0 mm Less
Ancho: neumáticos delanteros exteriores 96.4 " 2449.0 mm Less

Normas

ROPS/FOPS ISO 3471:1994/ISO 3449:2005 ISO 3471:1994/ISO 3449:2005 Less
Dirección ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
Frenos ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
Ruido ISO 6394:2008/ISO 6396:2008 ISO 6394:2008/ISO 6396:2008 Less

Pesos: equipado normalmente

Peso en orden de trabajo: equipado normalmente 13843.0 lb 30519.0 kg Less
Peso bruto del vehículo 30519.0 lb 13843.0 kg Less

Peso bruto del vehículo: máximo

Peso bruto del vehículo 37478.0 lb 17000.0 kg Less

Tren de fuerza

Funcionamiento fiable


Motor Cat C7

Potencia y rendimiento máximos


Sistema hidráulico

Un sistema hidráulico equilibrado proporciona un control constante, preciso y de respuesta rápida.


Estructuras/vertedera circular de la barra de tiro

Diseñadas para máxima resistencia y durabilidad


Herramientas y accesorios

Permite una mayor versatilidad, utilización y rendimiento de la máquina.


Estación del operador

Caterpillar establece el estándar en cuanto a comodidad, conveniencia y visibilidad.


Tecnologías integradas

Soluciones que hacen el trabajo más fácil y eficiente


Seguridad

Diseñado pensando en la seguridad


Respaldo total al cliente

Cuando la disponibilidad cuenta


Sostenibilidad

Pensamos en las generaciones futuras


Facilidad de servicio

Los puntos de servicio convenientes hacen que el mantenimiento de rutina sea fácil y rápido.


120K Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 115 amperios
  • Alarma de retroceso, luces de retroceso
  • Baterías, no requieren mantenimiento, 750 CCA
  • Sistema eléctrico de 24 voltios
  • Bocina eléctrica
  • Luces de parada y de cola
  • Arranque del motor
  • Listo para la instalación de Product Link
  • Luces de trabajo

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Acelerador
  • Consola de control ajustable
  • Grupo de medidores (incluye voltímetro, articulación, temperatura del refrigerante del motor, presión del freno de aire y nivel de combustible)
  • Rieles protectores, estación del operador
  • Controles hidráulicos, detección de carga (levantamiento de la hoja derecho o izquierdo, mando del círculo, cambio central, cambio lateral, inclinación de las ruedas delanteras y articulación)
  • Luces indicadoras (incluye luces altas, viraje hacia la derecha y hacia la izquierda, baja presión del aceite de motor, traba del acelerador, motor de retención, derivación y comprobación del filtro de transmisión, pasador del cambio central, presión de aire de frenado, freno de estacionamiento activado y cambios automáticos)
  • Interruptor de arranque o parada con llave
  • Horómetro
  • Servodirección hidráulica
  • Asiento estático cubierto de vinilo
  • Cinturón de seguridad
  • Volante de dirección inclinable y ajustable
  • Compartimiento para almacenamiento, enfriador o lonchera
  • Control electrónico del acelerador

TREN DE FUERZA
  • Filtro de aire, sello radial tipo seco con indicador de servicio y expulsor de polvo automático
  • Posenfriador Aire a Aire (ATAAC, Air to air after cooler)
  • Ventilador soplador
  • Frenos de discos en aceite, accionados por aire en las cuatro ruedas
  • Diferencial con traba o sin traba
  • Motor Cat C7 con tecnología ACERT diesel, con reducción automática de potencia del motor y control de velocidad en vacío. Cumple con las normas de emisión no actualizadas Tier 2 de la EPA de los EE.UU. y Stage II de la Unión Europea.
  • Separador de agua del combustible
  • Silenciador debajo del capó
  • Freno de estacionamiento: discos múltiples, sellado y enfriado por aceite
  • Antefiltro especial
  • Bomba de cebado de combustible de montaje flexible
  • Drenaje de sedimentos en el tanque de combustible
  • Mando del tándem
  • Transmisión, 8 velocidades de avance y 6 velocidades de retroceso, servotransmisión, mando directo con control electrónico de cambios y protección contra exceso de velocidad
  • VHP (Variable Horse Power, potencia variable)

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Parachoques trasero
  • Manual de piezas en CD ROM
  • Embrague deslizante del motor de giro
  • Cuchillas curvas de acero DH-2 de 152 mm x 16 mm (6 pulg. x 5/8 pulg.)
  • Puertas del compartimiento del motor
  • Barra de tiro, 4 bandas de desgaste de un compuesto de nilón reemplazables de zapata
  • Cantoneras de 16 mm (5/8 pulg.) de acero DH-2
  • Bastidor articulado y con traba de seguridad
  • Tanque de combustible de 305 L (80,6 gal EE.UU.)
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Barra de varillaje de 7 posiciones
  • Vertedera con hoja de 3.658 mm x 610 mm x 22 mm (12 pies x 24 pulgadas x 7/8 pulgadas) con desplazamiento lateral hidráulico e inclinación mecánica
  • Orificios para S·O·S, motor, hidráulico, transmisión y enfriamiento
  • Caja de herramientas con candado
  • Protección contra vandalismo: lo que incluye trabas protectoras para el tanque hidráulico, tapa de acceso al radiador, tanque de combustible, comprobación o llenado de aceite del motor y de la transmisión, y compartimientos con traba para la batería.

ANTICONGELANTE
  • Refrigerante de larga duración a -35 °C (-30 °F)

120K Equipos opcionales

PROTECTORES
  • Protector de la transmisión

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado con calentador
  • Calentador de cabina

CABINA/TECHO
  • Cabina ROPS*
  • Cabina sin ROPS*
  • Techo ROPS*
  • Asiento de vinilo ajustable
  • Asiento con contorno de tela
  • Ventilador, desempañador, ventana delantera
  • Ventilador, desempañador, ventana trasera
  • Parasol, trasero
  • Limpia/lavaparabrisas trasero
  • Limpiaparabrisas, frontal intermitente
  • Limpiaparabrisas, dobles interiores
  • Espejos exteriores montados
  • Tomacorriente auxiliar de 12 voltios
  • Listo para la instalación de radio de entretenimiento
  • Tacómetro/velocímetro
  • *Los pesos representan los cambios en los pesos de la máquina equipada normalmente.

TREN DE FUERZA
  • Cambios automáticos

OTROS ACCESORIOS
  • Product Link
  • Montaje de alas para nieve, listo para instalación de bastidor
  • AccuGrade ARO
  • Secador de aire
  • Plancha de empuje, contrapeso*
  • Acumulador, levantamiento de la hoja
  • Batería de larga duración (1.400 CCA)
  • Auxiliar de arranque con éter
  • Calentador, refrigerante del motor, 220 voltios

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Bomba hidráulica, alta capacidad, (210 L/min 55,7 gal EE.UU./min)
  • Las disposiciones hidráulicas con una o más válvulas hidráulicas adicionales están disponibles para el desgarrador trasero, el escarificador de montaje intermedio, el topador, la hoja para la nieve y el ala para nieve.

HOJAS, VERTEDERAS
  • Vertedera, Deluxe: hoja de 3.658 mm × 610 mm × 22 mm (12' × 24" × 7/8") con desplazamiento lateral e inclinación hidráulicos, cantoneras de 5/8" y cuchilla de 203 mm × 19 mm (8" × 3/4")
  • Hoja delantera
  • Cuchilla de 203 mm × 19 mm (8" × 3/4"). Para uso con hoja de 14'
  • Cantoneras, cubierta, par reversible para uso con cuchillas de 203 mm (8")