< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La motoniveladora de la serie M se ha convertido en el estándar de la industria en cuanto a eficiencia operativa y productividad general. La 24M está diseñada para ayudarlo a construir y mantener los caminos de acarreo que se necesitan para respaldar la eficiencia máxima en grandes operaciones de minería. La comodidad del operador y la facilidad de servicio sin precedentes ayudan a maximizar el rendimiento de su inversión.

Motor

Unidades:
Potencia base (1ª marcha): neta 533.0 hp 397.0 kW Less
Modelo de motor Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Potencia base (todas las marchas): neta 533.0 hp 397.0 kW Less
Potencia base (todas las marchas): neta (métrica) 540.0 hp 397.0 kW Less
Cilindrada 1104.5 pulg3 18.1 Baja Less

Tren de fuerza

Marchas de avance y retroceso 6 de avance/3 de retroceso 6 de avance/3 de retroceso Less
Transmisión Automática, servotransmisión electrónica Automática, servotransmisión electrónica Less
Frenos: servicio Accionado por aceite, disco en aceite Accionado por aceite, disco en aceite Less
Frenos: servicio, superficie 15733.0 pulg2 101508.0 cm2 Less
Frenos: estacionamiento Se conectan por resorte y se liberan hidráulicamente Se conectan por resorte y se liberan hidráulicamente Less
Frenos: secundarios Accionado por aceite, disco en aceite Accionado por aceite, disco en aceite Less

Sistema hidráulico

Tipo de circuito Sistema electrohidráulico con detección de carga y centro cerrado Sistema electrohidráulico con detección de carga y centro cerrado Less
Tipo de bomba Pistón variable Pistón variable Less
Rendimiento de la bomba 145.0 gal EE.UU./min 550.0 L/min Less
Presión máxima del sistema 3500.0 lb/pulg² 24150.0 kPa Less
Presión de respaldo 450.0 lb/pulg² 3100.0 kPa Less

Especificaciones de operación

Velocidad máxima: avance 27.0 mph 43.4 km/h Less
Velocidad máxima: retroceso 25.8 mph 41.6 km/h Less
Radio de giro, neumáticos delanteros exteriores 40.68 pies 12.4 m Less
Gama de dirección: izquierda o derecha 47,5° 47,5° Less
Ángulo de articulación: izquierda o derecha 25° 25° Less
Avance: 1F 2.3 mph 3.7 km/h Less
Avance: 2F 3.6 mph 5.7 km/h Less
Avance: 3F 6.0 mph 9.7 km/h Less
Avance: 4F 9.4 mph 15.1 km/h Less
Avance: 5F 17.4 mph 28.0 km/h Less
Avance: 6F 27.0 mph 43.4 km/h Less
Retroceso: 1R 3.4 mph 5.5 km/h Less
Retroceso: 2R 9.0 mph 14.5 km/h Less
Retroceso: 3R 25.8 mph 41.6 km/h Less

Llenado de servicio

Capacidad de combustible 350.0 EE.UU. 1326.0 Baja Less
Sistema de enfriamiento 24.0 EE.UU. 90.0 Baja Less
Sistema hidráulico: total 70.0 EE.UU. 264.0 Baja Less
Sistema hidráulico: depósito 36.0 EE.UU. 135.0 Baja Less
Caja de motor de giro (cada uno) 2.0 EE.UU. 7.5 Baja Less
Mandos diferenciales/finales 49.0 EE.UU. 184.0 Baja Less
Aceite de la transmisión 23.0 EE.UU. 87.1 Baja Less
Aceite del motor 16.0 EE.UU. 60.0 Baja Less
Caja en tándem (cada una) 85.0 EE.UU. 322.0 Baja Less
Caja de cojinete de punta de eje de rueda delantera 1.0 EE.UU. 4.0 Baja Less

Bastidor

Barra de tiro: ancho 8.9 " 225.0 mm Less
Círculo: diámetro 103.6 " 2631.0 mm Less
Círculo: grosor de la viga de la hoja 6.3 " 160.0 mm Less
Barra de tiro: altura 8.5 " 215.0 mm Less
Altura: centro del eje delantero 33.8 " 858.0 mm Less
Barra de tiro: grosor 0.6 " 16.0 mm Less
Placa superior o inferior delantera: ancho 20.2 " 514.0 mm Less
Placa superior o inferior delantera: grosor 2.0 " 50.0 mm Less
Placas del lado delantero: ancho 16.3 " 415.0 mm Less
Placas del lado delantero: grosor 1.0 " 25.0 mm Less
Eje delantero: altura al centro 32.2 " 817.0 mm Less
Eje delantero: inclinación de la rueda, izquierda o derecha 18° 18° Less
Eje delantero: oscilación total por lado 32° 32° Less

Tándem

Altura 41.0 " 1040.0 mm Less
Ancho 13.9 " 353.0 mm Less
Grosor de la pared lateral: interno 1.0 " 25.0 mm Less
Grosor de la pared lateral: externo 1.2 " 30.0 mm Less
Paso de la cadena impulsora 3.0 " 76.0 mm Less
Separación del eje de la rueda 90.0 " 2285.0 mm Less
Oscilación en tándem: parte delantera hacia arriba 20° 20° Less
Oscilación en tándem: parte delantera hacia abajo 20° 20° Less

Vertedera

Ancho de la hoja 24.0 pies 7.3 m Less
Radio del arco 21.7 " 550.0 mm Less
Espacio libre de paso 6.4 " 162.0 mm Less
Cuchilla: ancho 13.0 " 330.0 mm Less
Cuchilla: grosor 1.1 " 29.0 mm Less
Cantonera: ancho 8.0 " 203.0 mm Less
Cantonera: grosor 1.0 " 25.0 mm Less
Tracción de la hoja: base 86500.0 lb 39236.0 kg Less
Tracción de la hoja: máxima 95940.0 lb 43518.0 kg Less
Presión descendente: base 69583.0 lb 31563.0 kg Less
Presión descendente: máxima 75654.0 lb 34316.0 kg Less
Altura 40.0 " 1025.0 mm Less
Grosor 2.0 " 50.0 mm Less
Ancho 24.0 pies 7.3 m Less

Gama de la cuchilla

Cambio central del círculo: derecho 210.2 " 5338.0 mm Less
Cambio central del círculo: izquierdo 209.9 " 5332.0 mm Less
Desplazamiento lateral de la vertedera: derecha 193.0 " 4902.0 mm Less
Desplazamiento lateral de la vertedera: izquierda 178.3 " 4528.0 mm Less
Ángulo máximo de posición de la hoja 35° 35° Less
Gama de la punta de la hoja: hacia delante 40° 40° Less
Gama de la punta de la hoja: hacia atrás Less
Levantamiento máximo sobre el suelo 25.0 " 634.0 mm Less
Profundidad máxima de corte 25.9 " 657.0 mm Less
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: derecha 127.1 " 3228.0 mm Less
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: izquierda 126.9 " 3222.0 mm Less

Desgarrador

Profundidad de desgarramiento: máxima 17.9 " 454.0 mm Less
Soportes del vástago del desgarrador 7 7 Less
Separación del soporte del vástago: mínima 23.4 " 593.0 mm Less
Separación del soporte del vástago: máxima 23.8 " 604.0 mm Less
Fuerza de penetración 29985.0 lb 13601.0 kg Less
Fuerza de dislocación 41052.0 lb 18621.0 kg Less

Pesos

Peso en orden de trabajo: equipado normalmente 145151.0 lb 65840.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente 145151.0 lb 65840.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: máximo; eje trasero 107001.0 lb 48535.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: base; eje delantero 42177.0 lb 19131.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: base; eje trasero 96110.0 lb 43595.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: máximo; total 152857.0 lb 69335.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: máximo; eje delantero 45856.0 lb 20800.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: base; total 138287.0 lb 62726.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente; eje delantero 43100.0 lb 19550.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente; eje trasero 102051.0 lb 46290.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente; total 145151.0 lb 65840.0 kg Less

Normas

Frenos ISO 3450 ISO 3450 Less
ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3449 ISO 3471/ISO 3449 Less
Ruido ISO 6394/ISO 6395 ISO 6394/ISO 6395 Less
Dirección ISO 5010 ISO 5010 Less

Motor: certificación con certificación Tier 4 Interim de la EPA de los Estados Unidos

Potencia base (todas las marchas): neta 533.0 hp 397.0 kW Less
Potencia base (todas las marchas): neta (métrica) 540.0 hp 397.0 kW Less
Calibre 5.7 " 145.0 mm Less
Reducción de potencia por altitud 9655.0 pies 2943.0 m Less
Cilindrada 1104.5 pulg3 18.1 Baja Less
Modelo de motor Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Par máximo: neto 2001.0 lb-pie 2713.0 N·m Less
Cantidad de cilindros 6 6 Less
Velocidad a potencia nominal 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
Estándar: capacidad ambiental 122.0 °F 50.0 °C Less
Estándar: velocidad del ventilador: máxima 1325.0 rpm 1325.0 rpm Less
Estándar: velocidad del ventilador: mínima 60.0 rpm 60.0 rpm Less
Carrera 7.2 " 183.0 mm Less

Motor: Tier 2

Potencia base (todas las marchas): neta 533.0 hp 397.0 kW Less
Potencia base (todas las marchas): neta (métrica) 540.0 hp 397.0 kW Less
Calibre 5.7 " 145.0 mm Less
Reducción de potencia por altitud 10000.0 pies 3048.0 m Less
Cilindrada 1104.5 pulg3 18.1 Baja Less
Modelo de motor C18 ACERT Cat C18 ACERT Cat Less
Par máximo: neto 2001.0 lb-pie 2713.0 N·m Less
Cantidad de cilindros 6 6 Less
Velocidad a potencia nominal 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
Estándar: capacidad ambiental 122.0 °F 50.0 °C Less
Estándar: velocidad del ventilador: máxima 1325.0 rpm 1325.0 rpm Less
Estándar: velocidad del ventilador: mínima 60.0 rpm 60.0 rpm Less
Carrera 7.2 " 183.0 mm Less
Aumento de par: neto 30.0 % 30.0 % Less

Estación del operador

Comodidad, productividad y tecnología avanzada


Controles de la dirección y del implemento

Precisión sin igual y facilidad de operación.


Motor

Potencia y fiabilidad.


Tren de fuerza

Máxima potencia ejercida sobre el suelo.


Estructuras y vertedera circular de la barra de tiro

Facilidad de servicio y control preciso de la hoja.


Sistema hidráulico

Control avanzado de la máquina


Tecnologías integradas

Soluciones que hacen el trabajo más fácil y eficiente


Seguridad

Diseñado pensando en la protección


Facilidad de servicio y respaldo al cliente

Cuando la disponibilidad cuenta


Sostenibilidad

Pensamos en las generaciones futuras


24M Equipos estándar

TREN DE FUERZA
  • Filtro de aire, sello radial tipo seco de doble etapa con indicador de servicio y expulsor de polvo automático
  • Posenfriador Aire a Aire (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Frenos, discos en aceite, 4 ruedas
  • Ventilador proporcional a la demanda hidráulico
  • Diferencial automático o manual, con traba o sin traba
  • Drenaje de aceite del motor de alta velocidad
  • Protección electrónica contra exceso de velocidad
  • Motor C18 con tecnología ACERT, diésel, con reducción automática de la potencia del motor y control de velocidad en vacío, y freno de compresión: - C18 ACERT (Tier 3) NECESARIO EN: Estados Unidos, Canadá, Guam, Samoa, Croacia, Turquía, Unión Europea, Israel, Japón, Corea del Sur, Azores. Nota: solo para distribuidores de Estados Unidos y Canadá, motor con flexibilidad de la EPA/ARB. Nota: para todas las otras regiones, el motor cumple con las normas de emisión no actualizadas de la EPA Tier 3 de EE.UU. y las Stage IIIA de la UE. - El C18 ACERT (Tier 2) proporciona un rendimiento mejorado en regiones que usan combustible con un alto punto de ebullición; una mejor capacidad de altitud, economía de combustible y la resistencia a depósitos en el pistón. NO SE DEBE USAR EN: Estados Unidos, Canadá, Guam, Samoa Americana, Croacia, Turquía, Unión Europea, Israel, Japón, Corea del Sur, Azores. Nota: El motor cumple con los estándares de emisión no actualizadas de la EPA Tier 2 de EE.UU. y Stage II de la UE.
  • Auxiliar de arranque con éter
  • Freno de estacionamiento: discos múltiples, sellado y enfriado por aceite
  • Drenaje de sedimentos en el tanque de combustible
  • Transmisión, 6 velocidades de avance y 3 velocidades de retroceso, servotransmisión, cambios automáticos

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de retroceso
  • Alternador de 150 amperios, sellado con admisión de aire filtrado
  • Baterías, libres de mantenimiento 1.500 CCA
  • Válvulas electrohidráulicas, base de 8
  • Sistema eléctrico de 24 voltios
  • Listo para instalación de control de pendiente (mazo de cables de la cabina, software, válvulas electrohidráulicas, mazas y soportes)
  • Luces de retroceso, de detención, de cola, de giro
  • Receptáculo enchufable de motor de arranque

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado y calentador
  • Articulación, retorno al centro automático
  • Ventilador descongelador, ventana trasera
  • Pantalla con marchas y velocidades digitales
  • Medidor (análogo) dentro de la cabina (de combustible, de articulación, temperatura del refrigerante del motor, de RPM del motor y de voltaje del sistema)
  • Sistema de información para el operador Messenger
  • Espejo retrovisor interno con ángulo amplio
  • Toma de corriente de 12 V
  • Listo para instalación radio (entretenimiento)
  • Cabina ROPS, insonorizada en menos de 75 dB(A) ISO 6394, velocidad del ventilador 100 %
  • Asiento de tela con suspensión neumática
  • Control electrónico del acelerador
  • Ventanas: vidrio laminado, delantera fija con limpiaparabrisas intermitente, laterales (2), trasera con limpia/lavaparabrisas

PRODUCTOS TECNOLÓGICOS
  • Listo para la instalación de Product Link

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
  • Embrague deslizante del mando del círculo
  • 8 puertas en el compartimiento del motor, (cuatro a la izquierda, cuatro a la derecha) con traba
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Bocina eléctrica
  • Bloqueo del implemento hidráulico para el desplazamiento por carreteras y el servicio
  • Pintura que reduce el brillo, parte superior del bastidor delantero y parte superior trasera de la caja
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")
  • Dirección secundaria
  • Pasarela o protectores del tándem

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS
  • Llantas de múltiples piezas de 25 × 29

HERRAMIENTA DE CORTE
  • Cuchillas de 330 mm × 28 mm (13" × 11⁄8"), curvas de acero DH-2, 25 mm (1"), pernos de montaje de 19 mm (0,75"), incluye cantoneras
  • Vertedera de 7.315 mm × 1.067 mm × 50 mm (24' × 42" × 2")
  • Desgarrador trasero con capacidad de vástago 7, 3 vástagos con punta

FLUIDOS
  • Refrigerante de larga duración a –50 °C (–58 °F)
  • Revisión de fluidos a nivel del suelo

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Acumuladores, levantamiento de la hoja
  • Lubricación automática, Lincoln Centro-Matic
  • Barra de tiro, 8 zapatas con bandas de desgaste reemplazables
  • Válvulas electrohidráulicas, base de 8
  • Tanque de combustible de 1.325 L (350 gal EE.UU.) y llenado rápido
  • Pendiente transversal con control de rasante Cat integrado
  • Llenado de combustible a nivel del suelo
  • Placa de empuje con contrapeso
  • Orificios S·O·SSM, motor, hidráulico, transmisión, refrigerante, combustible

24M Equipos opcionales

HERRAMIENTA DE CORTE
  • Cuchilla de 330 mm × 28 mm (13" × 1,12") de corte recto
  • Cuchilla de 330 mm × 45 mm (13"× 1,77") de corte recto
  • Cuchilla de 406 mm × 28 mm (16" × 1,12") de corte recto
  • Cuchilla de 406 mm × 45 mm (16" × 1,77") de corte recto
  • Diente, desgarrador, vástago recto, un diente

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Control, hoja, posición libre variable

ACCESO DEL OPERADOR
  • Paquete de plataforma de acceso doble, básico
  • Paquete de plataforma de acceso doble, plus
  • Cabina básica
  • Cabina plus

PRODUCTOS TECNOLÓGICOS
  • Product Link
  • Listo para la instalación de AccuGrade

OTROS ACCESORIOS
  • Guardabarros trasero
  • Llanta de repuesto de 29.5-29
  • Paquete para tiempo frío

PAQUETES DE ILUMINACIÓN
  • Paquete de iluminación básica (halógena)
  • Paquete de iluminación plus (HID)
  • Paquete de iluminación plus (LED)
  • Luces de trabajo, talonera de 5×5
  • Luces de trabajo, talonera HID
  • Luces de trabajo, talonera LED
  • Luz de advertencia estroboscópica con LED

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Radio de 12 V con banda meteorológica AM/FM
  • Radio Sirius satelital
  • Listo para instalación de radio satelital
  • Cámara de visión trasera
  • Espejos exteriores montados
  • Espejos exteriores con calefacción de 24 V

PROTECTORES
  • Paquete de protectores
  • Protector de sonido
  • Insonorización en el recinto del motor