< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El Camión Minero 785C ha sido ideado para proporcionar mayor rendimiento, diseñado para ofrecer mayor comodidad y fabricado para que perdure. Desarrollado específicamente para minería y aplicaciones de construcción de alta productividad, el Camión Minero 785C mantiene el material en movimiento en un volumen alto para reducir su costo por tonelada. La construcción robusta crea una máquina duradera. Los sencillos procedimientos de mantenimiento aseguran una gran fiabilidad y una vida útil prolongada con bajos costos de operación.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® 3512B-EUI Cat® 3512B-EUI Less
Potencia bruta: SAEJ1995 1450.0 hp 1082.0 kW Less
Potencia neta: Cat 1348.0 hp 1005.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 1348.0 hp 1005.0 kW Less
Potencia neta: 80/1269/EEC 1348.0 hp 1005.0 kW Less
Reserva de par 23.0 % 23.0 % Less
Calibre 6.7 " 170.0 mm Less
Carrera 7.5 " 190.0 mm Less
Cilindrada 3158.0 pulg3 51.8 L Less
Potencia neta 1348.0 hp 1005.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 1348.0 hp 1005.0 kW Less
Potencia nominal 1.750 rpm 1.750 rpm Less

Pesos: aproximados

Peso del chasis 164134.0 lb 74450.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: sin carga, caja con piso de doble declive 211035.0 lb 95725.0 kg Less
Peso en orden de trabajo bruto de la máquina 550000.0 lb 249480.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: sin carga, caja de piso plano 225200.0 lb 102150.0 kg Less

Especificaciones de operación

Capacidad de carga útil nominal 150.0 EE.UU. 136.0 toneladas métricas Less
Velocidad máxima: cargado 34.0 mph 55.0 km/h Less
Ángulo de dirección 36.0 Grados 36.0 Grados Less
Tiempo de levantamiento 15.2 Segundos 15.2 Segundos Less
Tiempo de bajada 15.9 Segundos 15.9 Segundos Less
Diámetro de giro de espacio libre de la máquina 100.3937 pies 30.6 m Less
Capacidad máxima Personalizado Personalizado Less
Capacidad a ras máxima (SAE) Personalizado Personalizado Less
Capacidad SAE (2:1) 102.0 yd3 78.0 m3 Less
Diámetro de giro: delantero 90.2 pies 27.5 m Less

Mandos finales

Relación diferencial 2,10:1 2,10:1 Less
Relación planetaria 10,83:1 10,83:1 Less
Relación de reducción total 22,75:1 22,75:1 Less

Transmisión

Avance 1 7.5 mph 12.1 km/h Less
Avance 2 10.2 mph 16.3 km/h Less
Avance 3 13.8 mph 22.2 km/h Less
Avance 4 18.6 mph 29.9 km/h Less
Avance 5 25.2 mph 40.6 km/h Less
Avance 6 34.0 mph 54.8 km/h Less
Retroceso 6.8 mph 11.0 km/h Less

Suspensión

Carrera efectiva del cilindro: delantera 12.1 " 306.5 mm Less
Carrera efectiva del cilindro: trasera 6.5 " 165.0 mm Less

Dispositivos de levantamiento de cajas

Flujo de la bomba: velocidad alta en vacío 198.0 gal EE.UU./min 750.0 L/min Less
Ajuste de la válvula de alivio: levantar 2500.0 lb/pulg² 17238.0 kPa Less
Tiempo de levantamiento de la caja: velocidad alta en vacío 15.2 Segundos 15.2 Segundos Less
Tiempo de bajada de la caja: posición libre 16.2 Segundos 16.2 Segundos Less
Disminución de la potencia de la caja: velocidad alta en vacío 15.9 Segundos 15.9 Segundos Less
Tiempo de bajada de la caja: velocidad alta en vacío 15.9 Segundos 15.9 Segundos Less

Frenos

Superficie de freno: trasera 13908.0 pulg2 89729.0 cm2 Less
Normas SAE J1473 OCT90 ISO 3450-1985 SAE J1473 OCT90 ISO 3450-1985 Less
Superficie de freno: delantera 9497.0 pulg2 61270.0 cm2 Less

Pesos aproximados: piso de doble declive

Peso bruto: sin carga 211035.0 lb 95725.0 kg Less
Chasis 164134.0 lb 74450.0 kg Less
Cuerpo 46865.0 lb 21258.0 kg Less
Eje delantero: sin carga 47.0 % 47.0 % Less
Eje delantero: con carga 33.0 % 33.0 % Less
Eje trasero: sin carga 53.0 % 53.0 % Less
Eje trasero: con carga 67.0 % 67.0 % Less

Pesos aproximados: piso plano

Chasis 164134.0 lb 74450.0 kg Less
Cuerpo 56630.0 lb 25687.0 kg Less
Revestimiento estándar 4400.0 lb 1996.0 kg Less
Eje delantero: sin carga 47.0 % 47.0 % Less
Eje delantero: con carga 33.0 % 33.0 % Less
Eje trasero: sin carga 53.0 % 53.0 % Less
Eje trasero: con carga 67.0 % 67.0 % Less
Peso bruto: sin carga 225200.0 lb 102130.0 kg Less

Distribuciones del peso: aproximadas

Eje delantero: con carga 33.0 % 33.0 % Less
Eje trasero: con carga 67.0 % 67.0 % Less
Eje delantero: sin carga 47.0 % 47.0 % Less
Eje trasero: sin carga 53.0 % 53.0 % Less

Capacidad: doble declive; factor de llenado del 100 %

A ras 74.0 yd3 57.0 m3 Less
Colmada (SAE 2:1) 102.0 yd3 78.0 m3 Less

Capacidad: piso plano; factor de llenado del 100 %

A ras 96.0 yd3 74.0 m3 Less
Colmada (SAE 2:1) 119.0 yd3 91.0 m3 Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible (estándar) 500.0 EE.UU. 1893.0 L Less
Sistema de enfriamiento 100.0 EE.UU. 379.0 L Less
Cárter 54.0 EE.UU. 204.0 L Less
Tanque de dirección 24.0 EE.UU. 90.0 L Less
Sistema de dirección (incluye tanque) 31.0 EE.UU. 117.0 L Less
Tanque hidráulico con frenos/dispositivo de levantamiento 89.0 EE.UU. 337.0 L Less
Sistema de frenos/dispositivo de levantamiento (incluye tanque) 169.0 EE.UU. 641.0 L Less
Diferencial y mandos finales 115.0 EE.UU. 436.0 L Less
Convertidor de par/sistema de transmisión (incluye sumidero) 65.51 EE.UU. 248.0 L Less

Neumáticos

Neumáticos estándares 33.00-R51 (E4) 33.00-R51 (E3) 33.00-R51 (E4) 33.00-R51 (E3) Less

ROPS

Normas de ROPS SAE J1040 APR88 ISO 3471:1994 SAE J1040 APR88 ISO 3471:1994 Less

Ruido

Normas de sonido ANSI/SAE J1166 MAY90 SAE J88 APR95 ANSI/SAE J1166 MAY90 SAE J88 APR95 Less

Dirección

Normas de dirección SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 Less

Tren de fuerza – motor

El motor diesel Cat® 3512B EUI con doble turbocompresor y posenfriador suministra alta potencia y fiabilidad en las aplicaciones de minería más exigentes del mundo.


Tren de fuerza – transmisión

El tren de fuerza mecánico Cat proporciona más potencia al suelo para lograr una mayor productividad y menores costos de operación.


Integración del motor y el tren de fuerza

Combina electrónicamente componentes fundamentales del tren de fuerza para trabajar de forma más inteligente y para optimizar el rendimiento del camión total.


Estructuras

Las estructuras Cat robustas son la columna vertebral de la durabilidad del Camión Minero 785C.


Estación del operador

Diseñada ergonómicamente para brindar comodidad al operador, un control superior y una alta productividad.


Sistema de frenos Cat®

El frenado fiable con control superior ofrece al operador la confianza para concentrarse en la productividad.


Sistemas de caja de camión

Diseñadas y fabricadas por Caterpillar para brindar un rendimiento y una fiabilidad resistentes en las aplicaciones mineras más exigentes.


Sistema Monitor

Los datos fundamentales del estado de la máquina y de la carga útil mantienen el 785C funcionando a niveles de producción máximos.


Seguridad

Las máquinas y el sistema de minería Cat están diseñados con la seguridad como su mayor prioridad.


Sostenibilidad

Una variedad de características mejoran la sostenibilidad en áreas en las que disminuye la cantidad de desperdicios, lo que prolonga la vida útil de los componentes y reduce los niveles de emisiones.


Facilidad de servicio

Menos tiempo perdido en mantenimiento significa más tiempo en los caminos de acarreo.


Respaldo al cliente

Los distribuidores Cat tienen lo que se necesita para mantener los camiones mineros productivos.


785C Equipos estándar

Filtro de aire con antefiltro (2)

Aire acondicionado

Secador de línea de aire (2)

Motor de arranque de aire de paletas

Alarma de retroceso

Alternador (105 amperios)

Control automático del retardador

Baterías, 93 amperios-hora, bajo mantenimiento, 12 voltios (2)

Grupo de montaje de la caja

Cable de sostén de la caja

Motor de liberación de frenos para remolque

Sistema de frenos
  • Discos múltiples enfriados por aceite, delanteros y traseros
  • Estacionamiento
  • Emergencia, secundario

Cabina, ROPS
  • Cenicero
  • Encendedor de cigarrillos
  • Gancho para ropa
  • Conector de diagnóstico
  • Ventana eléctrica (operador únicamente)
  • Lista para radio de entretenimiento
  • Cristal tintado
  • Calentador/descongelador: 11.070 kCal (43.930 Btu)
  • Bocina
  • Aislante e insonorizada
  • Sistema integrado de detección de objetos
  • Luz de techo/estribo
  • Espejos, derecho e izquierdo
  • Tablero del medidor cuádruple
  • Asiento con suspensión neumática
  • Asiento, para pasajero, sin suspensión neumática
  • Cinturones de seguridad retractiles de 75 mm (3") de ancho
  • Velocímetro
  • Dirección complementaria automática
  • Volante, inclinable, acolchado, telescópico
  • Compartimiento de almacenamiento
  • Visera
  • de velocímetro y
  • Indicador de la marcha de transmisión
  • Puertos de datos VIMS (2)
  • Teclado numérico VIMS
  • Centro de mensajes VIMS con medidor universal
  • Lava y limpiaparabrisas

Protección del cárter

Protecciones de seguridad del operador del sistema de transmisión

Descarga, conexión rápida auxiliar para descarga simultánea con otro dúmper

Sistema eléctrico, 24 voltios a 12 voltios

Motor: Cat 3512B con inyección electrónica y detección de presión de aceite de múltiples puntos

Sistema de combustible de llenado rápido, Wiggins

Nivel del suelo
  • Interruptor de la batería
  • Parada del motor
  • Puerto de datos VIMS

Sistema de iluminación
  • Luces de retroceso halógenas
  • Señales de dirección y advertencia de peligros (traseras halógenas)
  • Faros halógenos, con intensidad luminosa
  • Luz de la escalera izquierda y luces de la plataforma de servicio
  • Luces de parada y de cola (LED)
  • Luz debajo del capó

Sistema de cambio de aceite, servicio rápido

Depósitos (independientes)
  • Freno/convertidor/dispositivo de levantamiento
  • Dirección
  • Transmisión

Llantas montadas en el centro para neumáticos 33.00-R51

Expulsores de rocas

Auxiliar de arranque automático con éter

Dirección, conexión rápida auxiliar para remolque

Argollas de sujeción

Ganchos del remolque, delanteros

Pasador del remolque, trasero

Sistema de control de tracción

Transmisión, de seis velocidades, servotransmisión automática, control electrónico e inhibidor de cambios descendentes, neutralizador de retroceso durante la descarga, e interruptor de arranque neutral, inhibidor de cambios de retroceso, cambios de marcha con aceleración controlada, administración de los cambios direccionales, inhibidor de deslizamiento en neutral, inhibidor de cambios con la caja levantada.

Cerraduras de protección contra vandalismo

Sistema de Administración de Información Vital con administrador de la producción del peso verdadero

785C Equipos opcionales

Cajas
  • consulte la tabla de cálculo del peso/de la carga útil

Extensiones de las cajas:
  • Cola
  • Tablas laterales1

Calor de la caja (escape)

Revestimientos de la extensión de la caja y la cola2
  • Camisa de longitud completa
  • Revestimiento de la extensión de la cola3
  • Revestimiento de la rejilla4

Tanque de combustible de 2.500 L (660 gal EE.UU.)

Calentador, de recirculación de combustible, no eléctrico

Calentador, fuente de potencia externa de 120 voltios de refrigerante del motor y aceite

Calentador, fuente de potencia externa de 240 voltios de refrigerante del motor y aceite

Sistema de renovación de aceite

Sistema de prelubricación

Llanta de repuesta para el neumático 33.00-R51

Grupo de persianas montadas en el interior

Sistema de arranque
  • Aire (turbina TDI)
  • Aire (turbina IR)

Ventilador de paso variable, Flexxaire

Ventilador de velocidad variable, Rockford

1 Aumenta la capacidad a 91 m3/119 yd3

2 Resistencia de rendimiento mínima de 900 mPa/9.000 Bar/ 130.500 lb/pulg²; acero Brinell 400

3 Utilizar con los revestimientos completos cuando se usa la extensión de la cola

4 Cubre solamente la tercera parte trasera de la caja