< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El modelo Cat MT4400D AC está diseñado para proporcionar fiabilidad, facilidad de servicio y bajos costos de posesión y operación. Es un camión de un solo proveedor con Motor Cat 3516C HD y sistema de mando de CA Cat.

Motor

Unidades:
Modelo del motor Cat® 3516C HD Cat® 3516C HD Less
Potencia bruta: SAEJ1995 2500.0 hp 1864.0 kW Less
Calibre 6.7 " 170.0 mm Less
Carrera 8.5 " 215.0 mm Less
Cilindrada 4766.0 pulg3 78.1 L Less

Pesos: aproximados

Peso en orden de trabajo bruto de la máquina (Gross Machine Weight, GMW) 865000.0 lb 392357.0 kg Less
Peso del vehículo sin carga 378500.0 lb 171168.0 kg Less

Especificaciones de operación

Capacidad de carga útil nominal 244.0 tons EE.UU. 221.0 toneladas métricas Less
Velocidad máxima: cargado 40.0 mph 64.0 km/h Less
Ángulo de dirección 30.0 Grados 30.0 Grados Less
Peso en orden de trabajo bruto de la máquina (Gross Machine Weight, GMW) 865000.0 lb 392357.0 kg Less
Diámetro del radio de giro 99.74 pies 30.4 m Less

Mandos finales

Relación de reducción total 35:1 35:1 Less

Sistema de mando de CA

Alternador Sin escobillas, de montaje directo y cojinete doble Sin escobillas, de montaje directo y cojinete doble Less
Controles Gabinete presurizado, con enfriamiento y tecnología de inversor IGBT, con filtración Gabinete presurizado, con enfriamiento y tecnología de inversor IGBT, con filtración Less
Sistema de enfriamiento Sistema de enfriamiento hidráulico de velocidad variable Sistema de enfriamiento hidráulico de velocidad variable Less
Motor de ruedas Inducción de CA Cat montada en el eje trasero Inducción de CA Cat montada en el eje trasero Less

Suspensión

Carrera efectiva del cilindro: delantera 12.0 " 304.0 mm Less
Carrera efectiva del cilindro: trasera 7.85 " 184.0 mm Less
Oscilación del eje trasero ±5,7° ±5,7° Less

Dispositivos de levantamiento de cajas

Flujo de la bomba: velocidad alta en vacío 238.0 gal EE.UU./min 900.0 L/min Less
Ajuste de la válvula de alivio: levantar 2500.0 lb/pulg² 17236.0 kPa Less
Tiempo de levantamiento de la caja: velocidad alta en vacío 22.0 Segundos 22.0 Segundos Less
Disminución de la potencia de la caja: velocidad alta en vacío 16.5 Segundos 16.5 Segundos Less

Sistema de frenos

Retardo eléctrico Motor de CA sin escobillas Motor de CA sin escobillas Less
Retardo eléctrico Diseño radial de la rejilla Diseño radial de la rejilla Less
Retardo eléctrico: potencia de retardo dinámico 4400.0 hp 3281.0 kW Less
Frenos delanteros - disco seco - 4 calibres/rueda: diámetro del disco 46.0 " 1168.0 mm Less
Frenos traseros enfriados por aceite: superficie del freno - parte trasera 24084.0 pulg² 155383.0 cm2 Less
Frenos traseros enfriados por aceite: diámetro exterior 37.0 " 940.0 mm Less
Frenos traseros enfriados por aceite: estándares J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450:2011 J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450:2011 Less

Distribuciones del peso: aproximadas

Eje delantero: con carga 33.0 % 33.0 % Less
Eje trasero: con carga 67.0 % 67.0 % Less
Eje delantero: sin carga 50.0 % 50.0 % Less
Eje trasero: sin carga 50.0 % 50.0 % Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible (optativo) 1300.0 gal EE.UU. 4922.0 L Less
Sistema de enfriamiento 181.0 gal EE.UU. 686.0 L Less
Cárter 76.0 gal EE.UU. 288.0 L Less
Mandos finales, cada una 34.0 gal EE.UU. 129.0 L Less
Tanque de combustible 800.0 gal EE.UU. 3028.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 294.0 gal EE.UU. 1113.0 L Less
Tanque hidráulico 177.0 gal EE.UU. 670.0 L Less

Dimensiones

Altura del techo delantero 24.08 pies 7341.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo: eje delantero 2.33 pies 711.0 mm Less
Ancho total 26.08 pies 7950.0 mm Less
Longitud total 48.5 pies 14783.0 mm Less
Distancia entre ejes 21.0 pies 6401.0 mm Less
Eje trasero a la cola 14.17 pies 4318.0 mm Less
Espacio libre de descarga 5.0 pies 1524.0 mm Less
Altura de carga – vacío 20.42 pies 6223.0 mm Less
Altura total - caja levantada 47.0 pies 14326.0 mm Less
Ancho del neumático delantero de la línea de centro 20.58 pies 6274.0 mm Less
Ancho interior de la caja 23.5 pies 7163.0 mm Less
Espacio libre en el eje trasero 3.0 pies 914.0 mm Less
Ancho del neumático doble trasero de la línea de centro 16.28 pies 4963.0 mm Less
Ancho total entre neumáticos 24.95 pies 7605.0 mm Less

ROPS

Normas de ROPS La FOPS (Falling Object Protective Structure, estructura de protección contra la caída de objetos) cumple con la norma ISO 3449:1992. La FOPS (Falling Object Protective Structure, estructura de protección contra la caída de objetos) cumple con la norma ISO 3449:1992. Less
Normas de ROPS La ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos) cumple con la norma ISO 3471:1994. La ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos) cumple con la norma ISO 3471:1994. Less

Sonido

Normas de sonido Es posible que se necesite protección para los oídos cuando las máquinas funcionen con la estación del operador y la cabina abierta durante períodos prolongados o en un ambiente ruidoso. Es posible que se necesite protección para los oídos cuando las máquinas funcionen con la estación del operador y la cabina abierta durante períodos prolongados o en un ambiente ruidoso. Less
Normas de sonido El nivel de presión acústica para el operador, medido de acuerdo con los procedimientos del ciclo de trabajo especificados en la norma ISO 6394 y 6396, es de 79 dB(A). El nivel de presión acústica para el operador, medido de acuerdo con los procedimientos del ciclo de trabajo especificados en la norma ISO 6394 y 6396, es de 79 dB(A). Less

Capacidad de la caja: factor de llenado del 100 %

Colmada (SAE 2:1) 125 a 170 m3 (163 a 222 yd3) 125 a 170 m3 (163 a 222 yd3) Less
Al ras (SAE) 77 a 135 m3 (101 a 176 yd3) 77 a 135 m3 (101 a 176 yd3) Less

Tren de fuerza: mando eléctrico de CA Cat

Entrega más potencia al suelo para proporcionar mayor productividad.


Tren de fuerza – motor

Potencia, fiabilidad y eficiencia para las aplicaciones de minería más exigentes.


Integración del motor y el tren de fuerza

Reducción de los costos de operación a través de los componentes del tren de fuerza coordinados electrónicamente.


Sistema de frenado Cat

El excelente control de frenado da confianza al operador.


Estructuras

Las estructuras Cat se conocen como las mejores de la industria en cuanto a durabilidad y larga vida útil.


Sistemas de caja de camión

Diseñadas y fabricadas por Caterpillar para proporcionar confiabilidad y rendimiento resistente.


Sistema Monitor

Que mantiene la producción a los niveles máximos.


Estación del operador

Diseñada ergonómicamente para proporcionar comodidad, control y productividad durante toda la jornada de trabajo.


Respaldo al cliente

La red de distribuidores con mayor experiencia del mundo.


Facilidad de servicio

La reducción del tiempo de mantenimiento da como resultado una mayor productividad.


Seguridad

Diseñado con énfasis en la seguridad.


Sostenibilidad

La reducción del tiempo de mantenimiento da como resultado una mayor productividad.


MT4400D AC Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador sin escobillas, 150 amperios
  • Aislador eléctrico a nivel del suelo
  • Interruptor de parada del motor a nivel del suelo
  • Baterías tamaño 31 AGM, cantidad 6
  • Iluminación, señales/servicio: - 4 faros halógenos (luces altas/bajas) - Luces traseras de frenado dinámico, frenos de servicio, retroceso - Luces del grupo de servicio - Luces de los escalones de acceso

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado con control de temperatura
  • Suministro de corriente de 12 VCC (2)
  • Posavasos (2)
  • Compartimiento del portadocumentos
  • Listo para la instalación de radio de entretenimiento: - Convertidor de memoria de 10 A/con interruptor de 20 A, altavoces y mazo de cables
  • Medidores/indicadores: - Indicador de servicio del filtro de aire - Advertencia de arrastre del freno - Medidor de temperatura del refrigerante - Voltímetro - Nivel de combustible - Velocímetro/odómetro/horómetro - Tacómetro - Manómetro del aceite del motor - Indicador de revisión del motor - Indicador de fallas del sistema eléctrico - Alta temperatura hidráulica - Baja presión de los frenos - Bajo nivel de aceite hidráulico - Baja presión de la dirección - Parada del motor
  • Calentador/desempañador
  • Palanca del dispositivo de levantamiento eléctrico
  • Bocina
  • Luz de techo/estribo
  • Interruptor de las luces de acceso
  • Interruptor de arranque/parada del motor
  • Interruptor de faros/luces traseras
  • Indicador e interruptor de luces altas/bajas
  • Interruptor del freno de carga
  • Interruptor del freno de estacionamiento
  • Luces indicadoras de giro y palanca
  • Control del freno de mano
  • Cabina ROPS de cuatro postes aislada/insonorizada
  • Asiento, operador, suspensión neumática
  • Cinturón de seguridad, operador, tres puntos, enrollable
  • Volante de dirección inclinable y acolchado
  • Visera/vidrio polarizado
  • Limpia/lavaparabrisas (intermitente)
  • Ventanas eléctricas
  • Espejos retrovisores (izquierdo y derecho)
  • Interruptor de la luz de la escalera

TREN DE FUERZA
  • Motor Cat 3516C HD: - Motor diésel con turbocompresión y posenfriamiento - Parada del motor a nivel del suelo - Auxiliar de arranque con éter (automático) - Control a velocidad baja en vacío elevado - Protección automática del motor de arranque - Detección de presión del aceite de puntos múltiples
  • Sistema de frenado: - Sistema de liberación de frenos para remolque - Enfriado por aceite, de discos múltiples (traseros) (servicio, retardo, estacionamiento, secundario) - Freno de calibre secundario/de servicio delantero - Freno de estacionamiento de discos de calibre trasero - Control de retardo automático - Retardo dinámico eléctrico con combinación de baja velocidad - Protección contra el exceso de velocidad del motor - Material del disco de frenos de larga duración
  • Tren de impulsión de CA Cat: - Motores de inducción de CA controlados por IGBT - Generador de tracción sin escobillas - Rejilla de retardo radial con motor del soplador de CA
  • Neutralizador de retroceso con la caja levantada
  • Velocidad máxima programable
  • Lubricación/filtración continua del eje trasero
  • Inhibidor de cambio en marcha de retroceso
  • Administración de cambios de sentido de marcha
  • Neutralizador de deslizamiento en neutral
  • Inhibidor de cambios con la caja levantada
  • Inhibidor de arranque en neutral

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Protector del ventilador del radiador
  • Protector de correa del alternador (24 voltios)
  • Protector de correa del compresor del aire acondicionado
  • Protector del mando de la bomba
  • Lubricación hidráulica automática: - Tanque de 62 L (16,4 gal EE.UU.) - 54,4 kg (120 lb)
  • Llenado rápido de combustible: carga rápida
  • Separador de agua del combustible
  • Pasamanos de la plataforma
  • Intertraba de retroceso del dispositivo de levantamiento
  • Cable de traba de la caja del camión
  • Silenciador (sin calentamiento de la caja)
  • Escalera de acceso
  • Dirección auxiliar automática (acumuladores)
  • Conexiones de descarga auxiliares
  • Escalera de servicio del motor (izquierda y derecha)
  • Parte superior de la plataforma antideslizante
  • Blindajes contra rocas del filtro de aire
  • Ubicaciones centralizadas del tablero de terminales
  • Convertidor de 24 a 12 voltios, 25 amp de capacidad
  • Filtros de aire secos
  • Guardabarros y protectores contra barro delanteros
  • Mirilla del tanque de combustible
  • Medidores de la caja de componentes hidráulicos
  • Orificios para prueba hidráulica
  • Expulsores de rocas
  • Valores de inflado de los neumáticos con perforación extra grande
  • Luz de espacio libre y señales de giro
  • Tableros de instrumentos con bisagras
  • Sistema de control de tracción

MT4400D AC Equipos opcionales

Tambor de la rueda y llantas en 32" o 29"

Escape de calor de la caja

Caja convencional

Caja de alta eficiencia

Baterías Optima (6)

Iluminación de descarga de alta intensidad (HID)

Medidores en sistema inglés o métrico

Odómetro para cubos en sistema inglés o métrico

Pantalla digital de carga útil

Tanque de combustible de 4.920 L (1.300 gal EE.UU.)

Escalera fija diagonal (acceso a nivel del suelo del lado del conductor)

Escalera eléctrica diagonal (acceso a nivel del suelo del lado del conductor)

Pasarela del inversor

Espejos con calefacción (izquierdo y derecho)

Filtración del enfriador de aceite del mando final

Acumuladores estándar y certificados para Australia

Iluminación del perfil lateral

Indicador de luz de retardo activo

Conexión de arranque auxiliar con baterías

Receptáculo de carga de la batería

Luces antiniebla

Sistema de seguridad con cámaras (1 cámara)

Sistema de seguridad con cámaras (3 cámaras)

Arranque en caliente para tiempo frío

Protector del colector de aceite

Protectores de luces traseras

Calzos para ruedas

Extintor de incendios portátil

Vacío de suministro de corriente

Radio/reproductor de CD

Indicador Murphy

Cuerpo
  • Caja convencional, 127 m3 (166 yd3)
  • Caja convencional, 143 m3 (187 yd3)
  • Caja convencional, 119 m3 (156 yd3)
  • Caja convencional, 110 m3 (144 yd3)
  • Caja convencional, extensión de techo hasta el extremo de la plataforma
  • Caja HE con techo, 143 m3 (187 yd3)

Faros halógenos de montaje alto

Faros HID de montaje alto

Iluminación halógena de trabajo/ventanas (izquierda y derecha)

Iluminación HID de trabajo/ventanas (izquierda y derecha)

Idioma de los monitores: inglés, español, italiano, portugués, holandés, noruego, sueco, estonio, latín, lituano, eslovaco, esloveno, griego, romano, ruso, polaco, checo, húngaro, islandés, finlandés, danés, tailandés, indonesio, vietnamita, malayo, chino, japonés, coreano, croata, serbio, mongol, hebreo, turco, árabe