< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Diseñado para ser cómodo y productivo, fabricado para durar.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C15 Cat® ACERT™ C15 Cat® ACERT™ Less
Velocidad nominal del motor 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less
Potencia bruta: SAEJ1995 511.0 hp 381.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 476.0 hp 355.0 kW Less
Potencia neta: 80/1269/EEC 476.0 hp 355.0 kW Less
Cantidad de cilindros 6 6 Less
Calibre 5.4 " 137.0 mm Less
Carrera 6.7 " 171.0 mm Less
Cilindrada 927.6 pulg3 15.2 L Less
Potencia neta: ISO 9249:1997 476.0 hp 355.0 kW Less
Par máximo 1711.0 lb-pie 2320.0 N·m Less

Pesos: aproximados

Peso bruto ideal de la máquina en orden de trabajo 157000.0 lb 71214.0 kg Less
Peso del chasis 53380.0 lb 24213.0 kg Less
Peso de la caja 22110.0 lb 10029.0 kg Less

Especificaciones de operación

Clase de carga útil nominal (100 %) 40.0 EE.UU. 36.3 toneladas métricas Less
Velocidad máxima: cargado 46.5 mph 74.8 km/h Less
Capacidad máxima 40.0 EE.UU. 36.3 toneladas métricas Less
Capacidad de la caja: SAE 2:1 32.8 yd3 25.0 m3 Less
Capacidad de carga útil de objetivo 40.0 EE.UU. 36.3 toneladas métricas Less

Transmisión

Avance 1 7.5 mph 12.1 km/h Less
Avance 2 10.3 mph 16.6 km/h Less
Avance 3 14.0 mph 22.5 km/h Less
Avance 4 18.8 mph 30.3 km/h Less
Avance 5 25.4 mph 40.9 km/h Less
Avance 6 34.3 mph 55.2 km/h Less
Avance 7 46.5 mph 74.8 km/h Less
Retroceso 9.9 mph 15.9 km/h Less

Mandos finales

Relación diferencial 2,74:1 2,74:1 Less
Relación planetaria 4,80:1 4,80:1 Less
Relación de reducción total 13,15:1 13,15:1 Less

Frenos

Superficie de freno: delantera 216.0 pulg2 1395.0 cm2 Less
Superficie de freno: trasera 6235.0 pulg2 40266.0 cm2 Less
Normas de los frenos ISO 3450: 1996 ISO 3450: 1996 Less

Dispositivos de levantamiento de cajas

Flujo de la bomba: velocidad alta en vacío 136.0 gal EE.UU./min 515.0 L/min Less
Ajuste de la válvula de alivio: levantar 2500.0 lb/pulg² 17255.0 kPa Less
Ajuste de la válvula de alivio: inferior 500.0 lb/pulg² 3450.0 kPa Less
Tiempo de levantamiento de la caja: velocidad alta en vacío 9.5 Segundos 9.5 Segundos Less
Tiempo de bajada de la caja: posición libre 12.5 Segundos 12.5 Segundos Less
Disminución de la potencia de la caja: velocidad alta en vacío 12.5 Segundos 12.5 Segundos Less

Capacidad: doble declive; factor de llenado del 100 %

A ras 21.5 yd3 16.4 m3 Less
Colmada 2:1 (SAE) 32.8 yd3 25.1 m3 Less

Capacidad: piso plano; factor de llenado del 100 %

A ras 21.5 yd3 16.4 m3 Less
Colmada 2:1 (SAE) 32.8 yd3 25.1 m3 Less

Distribuciones del peso: aproximadas

Eje delantero: sin carga 48.0 % 48.0 % Less
Eje delantero: con carga 34.0 % 34.0 % Less
Eje trasero: sin carga 52.0 % 52.0 % Less
Eje trasero: con carga 66.0 % 66.0 % Less

Suspensión

Carrera efectiva del cilindro: delantera 9.2 " 234.0 mm Less
Carrera efectiva del cilindro: trasera 5.9 " 149.0 mm Less
Oscilación del eje trasero 5.4 Grados 5.4 Grados Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 140.0 EE.UU. 530.0 L Less
Sistema de enfriamiento 30.0 EE.UU. 114.0 L Less
Diferenciales y mandos finales 22.0 EE.UU. 83.0 L Less
Tanque de dirección 9.0 EE.UU. 34.0 L Less
Sistema de dirección (incluye tanque) 15.0 EE.UU. 56.0 L Less
Freno/dispositivo de levantamiento/tanque hidráulico del ventilador 35.0 EE.UU. 155.0 L Less
Sistema de frenos/levantamiento/ventilador (tanque) 73.0 EE.UU. 277.0 L Less
Cárter 9.0 EE.UU. 34.0 L Less
Transmisión/sistema del convertidor de par (incluye sumidero) 19.0 EE.UU. 72.0 L Less
Sumidero del convertidor de par/transmisión 14.0 EE.UU. 53.0 L Less

Neumáticos

Neumático estándar 18.00R33 (E4) 18.00R33 (E4) Less

ROPS

Normas de ROPS/FOPS . . Less

Ruido

Normas de sonido . . Less

Dirección

Normas de dirección ISO 5010:1992 ISO 5010:1992 Less
Ángulo de dirección 40.0 Grados 40.0 Grados Less

Dimensiones

Altura: parte superior de la ROPS 12.83 pies 3911.0 mm Less
Longitud total de la caja 26.81 pies 8172.0 mm Less
Longitud interior de la caja 18.21 pies 5549.0 mm Less
Longitud total 28.67 pies 8740.0 mm Less
Distancia entre ejes 13.0 pies 3960.0 mm Less
Eje trasero a la cola 8.5 pies 2590.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 2.23 pies 680.0 mm Less
Espacio libre de descarga 1.52 pies 464.0 mm Less
Altura de carga – vacío 10.24 pies 3120.0 mm Less
Profundidad interior de la caja: máxima 4.35 pies 1326.0 mm Less
Altura total - caja levantada 27.17 pies 8280.0 mm Less
Ancho en orden de trabajo 15.59 pies 4751.0 mm Less
Ancho del neumático delantero de la línea de centro 10.2 pies 3110.0 mm Less
Espacio libre del protector del motor 2.21 pies 673.0 mm Less
Ancho total del techo 13.0 pies 3960.0 mm Less
Ancho interior de la caja 12.13 pies 3698.0 mm Less
Altura del techo delantero 13.58 pies 4140.0 mm Less
Espacio libre en el eje trasero 1.67 pies 508.0 mm Less
Ancho del neumático doble trasero de la línea de centro 8.32 pies 2536.0 mm Less
Ancho total entre neumáticos 12.12 pies 3693.0 mm Less

Tren de fuerza — Motor

El Motor C15 con tecnología ACERT Cat® está construido para suministrar potencia, fiabilidad y eficiencia, y así conseguir un rendimiento superior en las aplicaciones más difíciles.


Tren de fuerza - transmisión

El tren de fuerza Cat proporciona más potencia al suelo para lograr una mayor productividad y menores costos de operación.


Estructuras

Las estructuras resistentes Cat son la espina dorsal de la durabilidad de los Camiones de Obras 770.


Motor: integración del tren de fuerza

Este sistema combina electrónicamente los principales componentes del tren de fuerza para trabajar de manera conjunta y más inteligente, y así optimizar el rendimiento general del camión.


Sistema de frenos

El frenado fiable con control superior ofrece al operador la confianza para concentrarse en la productividad.


Estación del operador

Diseñada ergonómicamente para brindar comodidad al operador, un control superior y una alta productividad.


Facilidad de servicio

Menos tiempo perdido en mantenimiento significa más tiempo en los caminos de acarreo.


Sistemas de caja de camión

Diseñados y fabricados por Cat para otorgar un rendimiento y una fiabilidad fuertes en las aplicaciones de acarreo más difíciles.


Sistemas de información y monitoreo

Los datos fundamentales del estado de la máquina y de la carga útil mantienen al 770 funcionando a niveles de producción máximos.


Respaldo al cliente

Los distribuidores de Caterpillar® tienen lo que se necesita para mantener a los camiones productivos.


Seguridad

La seguridad es la mayor prioridad en el diseño de las máquinas y los sistemas de Caterpillar.


770 Equipos estándar

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado
  • Cenicero y encendedor de cigarrillos
  • Gancho para ropa
  • Portavasos (4)
  • Orificio de conexión de diagnóstico de 24 voltios
  • Lista para radio de entretenimiento
  • Medidores/indicadores:
  • Calentador/descongelador (11.070 kCal/43.930 BTU)
  • Palanca de dispositivo de levantamiento
  • Bocina eléctrica
  • Luz de techo/cortesía
  • Unidad de pantalla del Messenger
  • Espejos
  • Toma de corriente de 12 V
  • Cabina ROPS, aislada/con insonorización
  • Asiento, Comfort de Caterpillar
  • Asiento, de instrucción con cinturón de seguridad de cadera
  • Volante de dirección, acolchado, inclinado y telescópico
  • Compartimiento de almacenamiento
  • Visera con vidrio polarizado
  • Traba del acelerador
  • Limpia/lavaparabrisas (intermitente)

TREN DE FUERZA
  • Motor Cat C15 con Tecnología ACERT®
  • Sistema de frenado:
  • Transmisión:

ANTICONGELANTE
  • Refrigerante de larga duración a -35 °C (-30 °F)

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de retroceso
  • Alternador, 95 amperios
  • Enchufe de arranque auxiliar
  • Baterías libres de mantenimiento de 12 V (2), 190 amperios/hora
  • Sistema eléctrico de 24 V
  • Sistema de iluminación:

COMUNICACIONES DE PRODUCT LINK
  • Listo para la instalación de Product Link

PROTECTORES
  • Cárter del motor
  • Línea de mando

SISTEMA DE SUSPENSIÓN
  • Suspensión, delantera/trasera (cumple con las normas de la Unión Europea)

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Grupo de montaje de la caja (piso plano o caja de pendiente doble)
  • Pasador de seguridad de la caja (sujeta la caja en la posición levantada)
  • Indicador de la caja bajada
  • Manual de Piezas en CD ROM
  • Ventilador hidráulico proporcional a la demanda
  • Tanque de combustible de 530 L (140 gal EE.UU.)
  • Desconexión de la batería a nivel del suelo
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Conexiones de engrase a nivel del suelo
  • Depósitos (independientes):
  • Llantas, 13 x 33"
  • Expulsores de rocas
  • Plataforma de servicio izquierda y derecha
  • Dirección suplementaria (automática)
  • Argollas de sujeción
  • Ganchos del remolque, delanteros
  • Pasador del remolque, trasero
  • Cerraduras de protección contra vandalismo

770 Equipos opcionales

Sistemas de caja optativos:
  • Revestimiento de la caja, pendiente doble/piso plano, acero, 8 mm, 16 mm, 20 mm o 25 mm
  • Revestimiento de la caja, pendiente doble/piso plano, caucho, alto impacto

Sistema de lubricación automático

Freno de compresión Cat

Conexiones de engrase agrupadas

Calentador de refrigerante del motor de 120 voltios

Calentador de refrigerante del motor de 240 voltios

Auxiliar de arranque con éter

Reparto/silenciador de escape

Sistema de llenado rápido de combustible

Sistema de combustible de llenado rápido (No presurizado)

Juego de calentador de combustible

Control de freno integrado

Silenciador

Paquete de insonorización

Llanta de repuesto de 13" (330 mm)

Sistema de control de tracción (TCS, Traction Control System)

Sistema de administración de producción del camión (TPMS, Truck Production Management System)

Calzos para ruedas