< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Los tiendetubos Cat® han sido el estándar en la industria de las tuberías durante décadas. Una red mundial de distribuidores Cat, en conformidad con las necesidades de producción especiales y a gran escala de los tiendetubos, ofrece respaldo a estas máquinas fiables y duraderas. Los tiendetubos Cat se construyen con la finalidad de satisfacer las demandas exclusivas de los clientes que trabajan con tuberías. Además, al igual que todas las máquinas Cat, los tiendetubos están diseñados para tener una vida útil prolongada, facilitar el servicio y permitir la reconstrucción, lo que ayuda a mantener bajos los costos de posesión y operación. El modelo PL83 responde a las necesidades del cliente en cuanto a mayor capacidad de levantamiento, mejor capacidad en pendientes, facilidad de operación, rendimiento y capacidad de transporte.

Motor

Unidades:
Modelo del motor C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Cat® Less
Potencia al volante 310.0 hp 231.0 kW Less
Potencia bruta 347.0 hp 259.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 307.0 hp 229.0 kW Less
Calibre 5.4 " 137.0 mm Less
Carrera 6.75 " 172.0 mm Less
Cilindrada 928.0 pulg3 15.2 L Less
Emisiones galón Tier 3 de la EPA de EE.UU., Stage IIIA de la Unión Europea galón Tier 3 de la EPA de EE.UU., Stage IIIA de la Unión Europea Less
Potencia al volante (métrica) 314.0 hp 231.0 kW Less
Potencia bruta (métrica) 352.0 hp 259.0 kW Less
Potencia bruta: ISO 14396 (métrica) 337.0 hp 248.0 kW Less
Potencia bruta: ISO 14396 333.0 hp 248.0 kW Less
Potencia neta: EU 80/1269 310.0 hp 231.0 kW Less
Potencia neta: EU 80/1269 (métrica) 314.0 hp 231.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 310.0 hp 231.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 (métrica) 314.0 hp 231.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 (métrica) 311.0 hp 229.0 kW Less

Transmisión

Avance 1 2.1 mph 3.4 km/h Less
Avance 2 3.8 mph 6.1 km/h Less
Avance 3 6.6 mph 10.6 km/h Less
Retroceso 1 2.8 mph 4.5 km/h Less
Retroceso 2 5.0 mph 8.0 km/h Less
Retroceso 3 8.8 mph 14.2 km/h Less
1F: tracción en la barra de tiro 139.0 lbf 618.5 N Less
2F: tracción en la barra de tiro 76.0 lbf 338.2 N Less
3F: tracción en la barra de tiro 42.0 lbf 186.9 N Less

Tren de rodaje

Entrevía 92.0 " 2337.0 mm Less
Área de contacto sobre el suelo 8677.0 pulg² 5.6 m2 Less
Altura de la garra 3.0 " 78.0 mm Less
Longitud de cadena en contacto con el suelo 12.2 pies 3715.0 mm Less
Cantidad de rodillos de soporte 1 1 Less
Cantidad de rodillos (en cada lado) 9 9 Less
Cantidad de zapatas (en cada lado) 48 48 Less
Tipo de zapata Servicio moderado Servicio moderado Less
Ancho de zapatas estándar 30.0 " 710.0 mm Less

Pesos

Peso de embarque 85510.0 lb 38864.0 kg Less
Peso en orden de trabajo 106807.0 lb 48477.0 kg Less

Equipo de tendido de tubos

máx. de levantamiento 160000.0 lb 72575.0 kg Less
Cabrestantes hidráulicos planetarios - pluma - pluma y cables, 7,3 m (24') 180.5 pies 55.0 m Less
Cabrestantes hidráulicos planetarios - pluma - pluma y cables, 7,3 m (24') extendidos 242.8 pies 74.0 m Less
Cabrestantes hidráulicos planetarios - pluma - pluma y cables, 8,53 m (28') 205.0 pies 62.5 m Less
Cabrestantes hidráulicos planetarios - pluma - pluma y cables, 8,53 m (28') extendidos 282.8 pies 86.2 m Less
Cabrestantes hidráulicos planetarios - pluma - diámetro del tambor 10.0 " 254.0 mm Less
Cabrestantes hidráulicos planetarios - pluma - longitud del tambor 14.0 " 355.6 mm Less
Cabrestantes hidráulicos planetarios - pluma - diámetro de la brida 20.0 " 508.0 mm Less
Cabrestantes hidráulicos planetarios - pluma - diámetro del cable 0.75 " 19.0 mm Less
Cabrestantes hidráulicos planetarios - gancho - pluma y cables, 7,3 m (24') 242.8 pies 74.0 m Less
Cabrestantes hidráulicos planetarios - gancho - pluma y cables, 7,3 m (24') extendidos 242.8 pies 74.0 m Less
Cabrestantes hidráulicos planetarios - gancho - pluma y cables, 8,53 m (28') 282.8 pies 86.2 m Less
Cabrestantes hidráulicos planetarios - gancho - pluma y cables, 8,53 m (28') extendidos 282.8 pies 86.2 m Less
Cabrestantes hidráulicos planetarios - gancho - diámetro del tambor 10.0 " 254.0 mm Less
Cabrestantes hidráulicos planetarios - gancho - longitud del tambor 14.0 " 355.6 mm Less
Cabrestantes hidráulicos planetarios - gancho - diámetro de la brida 20.0 " 508.0 mm Less
Cabrestantes hidráulicos planetarios: gancho: velocidad del gancho (subida) con tubería de 6 piezas 72.1 pie/min 22.0 m/min Less
Cabrestantes hidráulicos planetarios - gancho - diámetro de la cuerda 0.75 " 19.0 mm Less
Contrapeso removible de 13 segmentos: 2 a 662.0 lb 300.0 kg Less
Contrapeso removible de 13 segmentos: 11 a 1430.0 lb 650.0 kg Less
Peso total extensible 23817.0 lb 10826.0 kg Less

Capacidades de servicio

Tanque de combustible 108.0 EE.UU. 409.0 L Less
Sistema de enfriamiento 24.3 EE.UU. 92.0 L Less
Tanque hidráulico 26.6 EE.UU. 101.0 L Less
Cárter y filtro 10.0 EE.UU. 38.0 L Less
Mando final (por lado) 3.4 EE.UU. 13.0 L Less
Tren de fuerza 50.0 EE.UU. 190.0 L Less

Normas

Frenos Los frenos cumplen con la norma SAE J/ISO 10265 TIC, DOC 2011 Los frenos cumplen con la norma SAE J/ISO 10265 TIC, DOC 2011 Less
ROPS La ROPS (Estructura de Protección en Caso de Vuelcos) optativa cumple con las normas SAE J397 OCT95, SAE J1040 MAY94, ISO 3164 1995 e ISO 3471-1 La ROPS (Estructura de Protección en Caso de Vuelcos) optativa cumple con las normas SAE J397 OCT95, SAE J1040 MAY94, ISO 3164 1995 e ISO 3471-1 Less

máx. de levantamiento

Capacidad de levantamiento en el punto límite de equilibrio: ISO 8813 160000.0 lb 72575.0 kg Less

Sistema hidráulico

Contrapeso (engranaje) 27.2 gal EE.UU./min 103.0 L/min Less
Rendimiento máx. de la bomba del implemento (circuito cerrado) 83.8 gal EE.UU./min 317.0 L/min Less
Ajuste de válvula de alivio 6033.6 lb/pulg² 41600.0 kPa Less
Rendimiento de la bomba de la dirección (circuito cerrado) 86.7 gal EE.UU./min 328.0 L/min Less
Rendimiento máx. de la bomba de carga variable (circuito abierto) 66.8 gal EE.UU./min 253.0 L/min Less

Especificaciones de operación

Capacidad de levantamiento 160000.0 lb 72575.0 kg Less

Tiendetubos

Componentes sólidos integrados.


Estación del operador

Diseñado para proporcionar comodidad productiva.


Controles del implemento y de la dirección

Diseñados ergonómicamente para simplificar la operación.


Cabina cerrada

Diseño orientado hacia la productividad de las tuberías.


Motor y tren de fuerza

Eficiencia con gran potencia.


Estructura

Resistencia subyacente.


Tren de rodaje

Diseñado para proporcionar rendimiento.


Tecnologías integradas

Soluciones que hacen el trabajo más fácil y más eficiente.


Sostenibilidad

Pensando en las generaciones futuras


Facilidad de servicio

Mayor productividad a menor costo.


Seguridad

Diseño orientado hacia la protección.


Reconocido respaldo del distribuidor Cat

Cuando la disponibilidad cuenta


PL83 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de retroceso
  • 4 baterías de servicio pesado que no requieren mantenimiento
  • Convertidor de 12 voltios, 10 amperios con 1 toma de corriente
  • Conector de diagnóstico
  • Bocina, advertencia de avance
  • Luces, 2 delanteras y 2 traseras
  • Receptáculo de arranque

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Posabrazos ajustable
  • Interruptor de desactivación, controles hidráulicos
  • Bocina
  • Horómetro
  • Interruptor electrónico del regulador
  • Llave de arranque sencilla
  • Sistema monitor, sistema de advertencia electrónico con medidores de temperatura para el refrigerante, aceite del tren de fuerza y aceite hidráulico
  • Pedal desacelerador
  • Pedales de freno doble
  • Asiento de vinilo con suspensión
  • Cinturón de seguridad retráctil
  • Indicador de servicio del filtro de aire
  • Control de dirección, timón de giro con cambio de un solo toque, diferencial
  • Compartimiento de almacenamiento

EQUIPO DE TENDIDO DE TUBOS
  • Bloque y gancho con pestillo
  • Contrapesos, extensible y segmentado
  • Malacate, activación hidráulica y controlada
  • Gancho con pestillo

TREN DE FUERZA
  • Sistema de enfriamiento modular avanzado (AMOCS, Advanced Modular Cooling System)
  • Posenfriador aire a aire (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Motor Diesel C15 ACERT con EUI (Electronic Unit Injection, Inyección Unitaria Electrónica)
  • Refrigerante de larga duración con protección a -37 °C (-34 °F)
  • Arranque eléctrico de 24 voltios
  • Ventilador de succión impulsado hidráulicamente
  • Filtro de aire con indicador electrónico de servicio
  • Mandos finales, sistema planetario de doble reducción con cuatro engranajes satélites
  • Bomba de cebado de combustible eléctrica
  • Silenciador
  • Freno de estacionamiento electrónico
  • Antefiltro con expulsor de polvo tubular Strata
  • Antefiltro especial
  • Auxiliar de arranque con éter
  • Divisor de par
  • Transmisión, servotransmisión de 3 velocidades de avance y 3 de retroceso, controladas electrónicamente
  • Módulo de control de transmisión electrónico
  • Turbocompresor de válvula de descarga de los gases de escape
  • Separador de agua

TREN DE RODAJE
  • Rodillo de portador
  • Bastidor, bastidor de rodillos tubular de 9 rodillos
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Eslabones maestros de dos piezas
  • Tren de rodaje no amortiguado
  • Rodillos y ruedas guía de lubricación permanente
  • Segmentos reemplazables de aro de rueda motriz
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Guardas guía de cadena
  • Garra de servicio medio de 760 mm (30") con cadena PPR sellada y lubricada (48 secciones)

OTROS EQUIPOS ESTÁNDARES
  • Parachoques delantero con dispositivo de remolque
  • Barra de tiro de servicio pesado
  • Drenajes ecológicos: aceite del motor, refrigerante, aceite hidráulico, convertidor de par, tanque de combustible, caja del tren de fuerza y transmisión
  • Recintos del motor perforados
  • Protectores inferiores abisagrados
  • Protectores del radiador abisagrados
  • Capó perforado del motor
  • Sistema hidráulico con bombas independientes para la dirección y la herramienta
  • Sistema hidráulico, operado por piloto para el control del gancho, de la pluma y del contrapeso
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Manual de piezas en CD ROM
  • Listo para la instalación de Product Link
  • Orificios de muestreo S·O·SSM
  • Dirección de diferencial de potencia controlada electrónicamente
  • Protección de los compartimentos de fluidos contra vandalismo

PL83 Equipos opcionales

TREN DE FUERZA
  • Drenajes ecológicos del tren de fuerza

PRODUCT LINK
  • Product Link PL321, ninguno
  • Product Link PL321, satelital
  • Product Link PL321, celular