< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Gracias a las mejoras y la versatilidad, esta resistente máquina de la industria ofrece un valor excepcional. La alta producción y la excelente calidad de la producción van de la mano con bajos costos de operación y de mantenimiento.

Pesos

Unidades:
Peso en orden de trabajo máximo 62611.0 lb 28400.0 kg Less

Especificaciones de operación

Ancho de corte/mezcla 96.0 " 2438.0 mm Less
Profundidad máxima de corte/mezcla 20.0 " 508.0 mm Less
Velocidad máxima de desplazamiento 6.2 mph 10.0 km/h Less
Velocidad de operación 2.0 mph 3.2 km/h Less
Opciones de rotor Universal, combinación, suelo Universal, combinación, suelo Less
Primera velocidad del rotor (a 2.100 rpm del motor) 110.0 rpm 110.0 rpm Less
Segunda velocidad del rotor (a 2.100 rpm del motor) 152.0 rpm 152.0 rpm Less
Tercera velocidad del rotor (a 2.100 rpm del motor) 205.0 rpm 205.0 rpm Less

Motor

Potencia bruta 540.0 hp 403.0 kW Less
Modelo del motor C15 ACERT C15 ACERT Less

Dimensiones

Espacio libre sobre el suelo 19.9 " 506.0 mm Less
Longitud 33.83 pies 10.32 m Less
Altura máxima 11.78 pies 3.59 m Less
Distancia entre ejes 21.33 pies 6.55 m Less
Ancho 9.58 pies 2.98 m Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 279.0 gal EE.UU. 1056.0 L Less

Motor C15 con tecnología ACERT™

El potente Motor Cat C15 ACERT cumple con los estándares de emisiones Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE.


Sistema de enfriamiento resistente

Proporciona admisión de aire fresco para maximizar la eficiencia del combustible y minimizar las emisiones. Un ventilador de velocidad variable proporcional a la demanda introduce aire a temperatura ambiente de un compartimiento separado en la parte delantera del motor a través del conjunto de enfriamiento. El aire de escape sale de la parte delantera de la máquina y mantiene frío el compartimiento del motor.


Tracción en todas las ruedas de control electrónico

El sistema de mando hidrostático tiene cuatro bombas y cuatro motores que se controlan electrónicamente para optimizar la tracción en condiciones extremas.


Cuatro modalidades de dirección

El modelo RM500B proporciona cuatro modalidades de dirección: dirección delantera, dirección trasera, dirección acodillada y dirección coordinada. Esto confiere a la máquina una notable maniobrabilidad.


Cabina

La cabina ofrece excelente comodidad todo el año. La cabina está completamente presurizada e incluye climatización. Los amplios cristales proporcionan vistas amplias que optimizan la precisión del operador. Hay dos puertas que permiten al operador entrar en la cabina desde cualquiera de los lados de la máquina.


Estación del operador

El diseño ergonómico hace hincapié en la comodidad, visibilidad y facilidad de operación para el operador. La cabina se desliza de lado a lado para incrementar la visibilidad de la cuchilla y aumentar la versatilidad y la productividad mientras reduce la fatiga del operador.


Módulos de control electrónico

La fiable tecnología comprobada en terreno simplifica la operación de la máquina y el autodiagnóstico simplifica la Localización y Solución de Problemas.


Mando del rotor

Máxima producción con alta fiabilidad. Una servotransmisión Cat proporciona tres velocidades del rotor para lograr el máximo rendimiento en una variedad de materiales y profundidades de corte.


Cámara de mezcla

La cámara de mezcla es un capó de servicio pesado con gran volumen para controlar la mezcla profunda. Garantiza el control de profundidad, el tamaño adecuado y la mezcla precisa de materiales recuperados.


Puerta delantera hidráulica

La puerta delantera de servicio pesado es ideal para lograr la máxima eficiencia en la estabilización del suelo, rehabilitación biológica o pasadas de mezcla en la recuperación de asfalto.


Rotores universales

Dos rotores universales para diferentes tareas.


Rotor de combinación

Diseñado principalmente para aplicaciones de estabilización de suelo en suelos cohesivos. Diseñado para la mezcla de suelo de corte profundo donde la pulverización y la gradación es de menor importancia que las mayores velocidades de trabajo. Se desempeña bien en suelos cohesivos y tiene una aplicación secundaria de minería en superficie para sustancias no fabricadas, como el carbón, el esquisto o la piedra caliza.


Rotor de suelos

Diseñado principalmente para aplicaciones de estabilización de suelo en suelos semicohesivo o granular. Una opción ideal para mezclar aditivos en materiales semicohesivos o granulares donde la gradación de suelo es fundamental. También puede realizar aplicaciones de recuperación ligeras donde la capa de asfalto es delgada y está deteriorada.


Facilidad de servicio

El modelo RM500B cuenta con acceso a nivel del suelo a la mayoría de los elementos de servicio. Menos tiempo de mantenimiento significa más tiempo en la obra.


RM500B Equipos opcionales

Barra de empuje

Limitador de par

Product Link

Paquete de espejos

Estructura de Protección en Caso de Vuelcos

Rotor universal

Rotor de combinación

Rotor de suelos

Estructura de Protección contra la Caída de Objetos

Sistema de rociado de agua

Sistema de rociado de agua de flujo ultrabajo

Sistema de rociado de emulsión

Luces de carretera

Juego de contrapeso

Luz de baliza de advertencia

Cámara remota: puerta trasera de la cámara de mezcla