< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

El Mezclador Giratorio RM500 ofrece mejores capacidades de producción, rendimiento optimizado, servicio simplificado y comodidad para el operador excepcional.

Pesos

Unidades:
Peso en orden de trabajo máximo 62060.0 lb 28145.0 kg Less

Especificaciones de operación

Ancho de corte/mezcla 96.0 " 2438.0 mm Less
Profundidad máxima de corte/mezcla 20.0 " 508.0 mm Less
Velocidad máxima de desplazamiento 5.7 mph 9.2 km/h Less
Velocidad de operación 2.0 mph 3.2 km/h Less
Opciones de rotor Universal, combinación, suelo Universal, combinación, suelo Less
Primera velocidad del rotor (a 2.100 rpm del motor) 110.0 rpm 110.0 rpm Less
Segunda velocidad del rotor (a 2.100 rpm del motor) 152.0 rpm 152.0 rpm Less
Tercera velocidad del rotor (a 2.100 rpm del motor) 205.0 rpm 205.0 rpm Less

Motor

Potencia bruta 540.0 hp 403.0 kW Less
Modelo del motor C15 con tecnología ACERT C15 con tecnología ACERT Less

Dimensiones

Espacio libre sobre el suelo 20.8 " 530.0 mm Less
Longitud 31.67 pies 9.68 m Less
Altura máxima 11.33 pies 3.48 m Less
Distancia entre ejes 20.42 pies 6.25 m Less
Ancho 9.58 pies 2.98 m Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 279.0 EE.UU. 1056.0 L Less

Motor C15 con tecnología ACERT™

La tecnología ACERT®, una combinación de innovaciones que funcionan en el punto de la combustión, optimiza el rendimiento del motor y cumple las regulaciones sobre emisiones Tier 3 de la EPA de EE. UU. y Stage IIIa de la Unión Europea para las aplicaciones fuera de carretera.


Estación del operador

El diseño ergonómico hace hincapié en la comodidad, visibilidad y facilidad de operación para el operador. La plataforma de desliza de lado a lado para aumentar la versatilidad y productividad mientras reduce la fatiga del operador.


Controles de operación

Todos los controles de la máquina, los interruptores y los medidores se ubican para minimizar la fatiga del operador y maximizar la productividad.


Cabina (optativo)

La cabina optativa puede aumentar la utilización de la máquina y proporciona mayor comodidad durante todo el año en entornos extremos. La cabina está completamente presurizada e incluye aire acondicionado.


Módulos de control electrónico

La fiable tecnología comprobada en terreno simplifica la operación de la máquina y el autodiagnóstico simplifica la Localización y Solución de Problemas.


Sistema de bombas dobles de propulsión

El mando hidrostático proporciona un esfuerzo de tracción equilibrado en todo momento para cada motor de mando.


Tracción en todas las ruedas

Una bomba hidráulica por separado proporciona flujo hidráulico a los motores de gran cilindrada en cada rueda trasera. El sistema está diseñado para propulsar la máquina con tracción en las cuatro ruedas en todo momento.


Mando del rotor

Máxima producción con alta fiabilidad. Una servotransmisión Cat proporciona tres velocidades del rotor para lograr el máximo rendimiento en una variedad de materiales y profundidades de corte.


Cámara de mezcla

La cámara de mezcla es un capó de servicio pesado con gran volumen para controlar la mezcla profunda. Garantiza el control de profundidad, el tamaño adecuado y la mezcla precisa de materiales recuperados.


Puerta delantera hidráulica

La puerta delantera de servicio pesado es ideal para lograr la máxima eficiencia en la estabilización del suelo, rehabilitación biológica o pasadas de mezcla en la recuperación de asfalto.


Rotores universales

Dos rotores universales para diferentes tareas.


Rotor de combinación

Diseñado principalmente para aplicaciones de estabilización de suelo en suelos cohesivos.


Rotor de suelos

Diseñado principalmente para aplicaciones de estabilización de suelo en suelos semicohesivo o granular.


Facilidad de servicio

Menos tiempo de mantenimiento significa más tiempo en la obra.


RM500 Equipos opcionales

Cabina deslizante

Limitador de par de fricción

Deflector

Paquete de espejos

Estructura de Protección en Caso de Vuelcos

Rotor universal

Rotor de combinación

Rotor de suelos

Estructura de Protección contra la Caída de Objetos

Sistema de rociado de agua

Luces de carretera

Juego de contrapeso

Luz de baliza de advertencia