216B Series 3

< Atrás

Get the skid steer loader deal of the summer with 0% for 48 months
Learn More
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de Caterpillar y su red de distribuidores

Información general

Con muchas opciones de herramientas, el minicargador Cat es ideal para tareas de construcción, paisajismo, agricultura y otras aplicaciones. Ofrece la fiabilidad y durabilidad tradicionales de Cat, con un nivel excelente de productividad.

Engine

Unidades:
Engine Model Cat® C2.2 Cat® C2.2 Less
Net Flywheel Power 47.0 hp 35.0 kW Less
Gross Power 51.0 hp 38.0 kW Less
Gross Power SAE J1995 51.0 hp 38.0 kW Less
Net Power EEC ISO 9249 47.0 hp 35.0 kW Less
Net Power SAE 1349 47.0 hp 35.0 kW Less
Displacement 134.0 in3 2.2 L Less
Stroke 3.9 in 100.0 mm Less
Bore 3.3 in 84.0 mm Less

Weights

Operating Weight 5690.0 lb 2581.0 kg Less

Operating Specifications

Rated Operating Capacity 1400.0 lb 635.0 kg Less
Rated Operating Capacity w/Optional Counterweight 1500.0 lb 680.0 kg Less
Tipping Load 2800.0 lb 1270.0 kg Less
Breakout Force, Tilt Cylinder 4083.0 lb 1852.0 kg Less

Dimensions

Wheelbase 39.0 in 986.0 mm Less
Length w/Bucket on Ground 127.0 in 3233.0 mm Less
Length w/o Bucket 99.0 in 2519.0 mm Less
Height to Top of Cab 77.0 in 1950.0 mm Less
Vehicle Width over Tires 60.0 in 1525.0 mm Less
Max Overall Height 146.0 in 3709.0 mm Less
Bucket Pin Height at Max Lift 112.0 in 2854.0 mm Less
Bucket Pin Height at Carry Pos. 8.0 in 200.0 mm Less
Reach at Max Lift and Dump 20.0 in 505.0 mm Less
Clearance at Max Lift and Dump 85.4 in 2169.0 mm Less
Ground Clearance 8.0 in 195.0 mm Less
Departure Angle 26° 26° Less
Bumper Overhang - Rear Axle 38.0 in 967.0 mm Less
Maximum Dump Angle 40° 40° Less
Turn Radius from Ctr - Rear 59.0 in 1502.0 mm Less
Turn Radius from Ctr - Coupler 47.0 in 1195.0 mm Less
Turn Radius from Ctr - Bucket 77.0 in 1944.0 mm Less
Max. Reach w/Arms-Parallel 51.0 in 1291.0 mm Less
Rack Back Angle at Max Height 81° 81° Less

Hydraulic System

Hydraulic Power 31.1 hp 23.2 kW Less
Hydraulic Flow Standard Standard Less
Loader Hydraulic Pressure 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Loader Hydraulic Flow 16.0 gal/min 61.0 L/min Less

Cab

ROPS SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 Less
FOPS SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Level I SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Level I Less
FOPS Level II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Level II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Level II Less

Power Train

Travel Speed Forward 7.9 mph 12.7 km/h Less
Travel Speed Reverse 7.9 mph 12.7 km/h Less

Service Refill Capacities

Chain box, each side 1.6 gal 6.0 L Less
Cooling System 2.6 gal 10.0 L Less
Engine Crankcase 2.6 gal 10.0 L Less
Fuel Tank 15.4 gal 58.0 L Less
Hydraulic System 14.5 gal 55.0 L Less
Hydraulic Tank 9.2 gal 35.0 L Less

Estación del operador

Comodidad superior que lo mantendrá productivo durante toda la jornada de trabajo.


Sistema hidráulico

Levantamiento, desprendimiento y potencia excepcionales para satisfacer sus necesidades.


Tren de fuerza

Rendimiento agresivo con eficiencia del combustible.


Varillajes de levantamiento

Construidos para trabajos exigentes.


Work Tools

Utilice Cat Work Tools para realizar más trabajos con una máquina.


Facilidad de servicio

Un mantenimiento y servicio simplificados le ahorrarán tiempo y dinero.


Servicio postventa

Respaldo con el cual puede contar.


216B Series 3 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 65 amperios
  • Activación automática de bujías incandescentes
  • Interruptor de arranque y apagado de la llave de encendido
  • Luces: Retroiluminación de medidores, dos luces traseras de cola, dos luces halógenas ajustables delanteras y traseras, luz del techo

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Medidores: Nivel de combustible, horómetro
  • Indicadores del sistema de advertencia del operador: Restricción en el filtro de aire, salida del alternador, posabrazos subido/operador fuera del asiento, temperatura del refrigerante del motor, presión del aceite de motor, activación de bujías incandescentes, restricción en el filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento conectado
  • Asiento de vinilo
  • Posabrazos ergonómico moldeado desplegable
  • Sistema de intertraba de controles, cuando el operador deja el asiento o se levanta el posabrazos: Se desactiva el sistema hidráulico, se desactiva la transmisión hidrostática, se conecta el freno de estacionamiento
  • Cabina ROPS, abierta, abatible
  • FOPS, nivel 1
  • Ventanas superiores y traseras
  • Alfombrilla
  • Espejo retrovisor interior
  • Tomacorriente de 12 voltios
  • Alarma de retroceso
  • Bocina

TREN DE FUERZA
  • Motor diesel Cat C2.2 que cumple con la normativa Interim Nivel 4/Fase IIIA
  • Filtro de aire, elemento doble, sello radial
  • Válvula de muestreo S·O·SSM, aceite hidráulico
  • Filtros: Enroscables, hidráulicos
  • Filtros: Tipo bayoneta, separador de combustible y agua
  • Radiador abatible/enfriador de aceite hidráulico
  • Silenciador, estándar
  • Frenos de estacionamiento que se conectan por resorte y se desconectan hidráulicamente
  • Transmisión hidrostática
  • Tracción por cadena en las cuatro ruedas

OTROS
  • Recinto del motor, con cerradura
  • Anticongelante de larga duración, -36º C (-33º F)
  • Puntos de sujeción de la máquina (4)
  • Soporte, brazo de levantamiento
  • Mirilla de nivel de aceite hidráulico
  • Mirilla de nivel de refrigerante del radiador
  • Radiador, botella de expansión
  • Manguera ToughGuard™ de Cat
  • Auxiliar, sistema hidráulico, flujo continuo
  • Servicio pesado, sistema de desconexión con caras planas
  • Anillo en D dividido para sujetar las mangueras de las herramientas a lo largo del lateral del brazo de levantamiento izquierdo
  • Tomacorrientes, baliza
  • Limpieza de la protección de los bajos

EQUIPOS OBLIGATORIOS
  • Acoplador rápido, mecánico o hidráulico
  • Cinturón de seguridad, 50 mm (2 pulg) o 75 mm (3 pulg)
  • Paquete de preparación para la UE (únicamente para Europa)
  • Paquete Comfort (debe seleccionarse uno de los siguientes):
  • ROPS abierta (C0): asiento estático
  • ROPS abierta (C1): asiento con suspensión, con revestimiento de techo especial
  • ROPS cerrada (C2): C1 más calentador, puerta de cabina, ventanas laterales, posavasos, barrera contra escombros para la cabina
  • Paquete Control (debe seleccionarse uno de los siguientes):
  • Paquete de control 1: encendido/apagado del sistema hidráulico auxiliar básico
  • Paquete de control 2: sistema hidráulico auxiliar proporcional especial
  • Paquete de control 3: sistema hidráulico auxiliar proporcional especial, mazo de cables para la herramienta

216B Series 3 Equipos opcionales

• El contrapeso aumenta la capacidad de operación nominal de 45 kg (100 lb)

• Ventilador proporcional a la demanda de velocidad variable (no está disponible en todas las regiones)

• Baliza giratoria

• Calentador del bloque de motor: 120 V o 240 V

• Operación en frío del aceite hidráulico

• Pintura especial

• Batería de servicio pesado de 880 CCA











Our Customers Say It Best - Darrell Westmoreland

"It's a lot of peace of mind working with Caterpillar because you know the machines can do what your asking them to do and you know they're going to be dependable."

Watch Video
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas