226B Serie 3

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El minicargador Cat, con muchas opciones de herramientas, es ideal para la construcción, el paisajismo, la agricultura y otras aplicaciones. Proporciona la fiabilidad y durabilidad tradicionales de Cat con una excelente productividad.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C2.2 T Cat® C2.2 T Less
Potencia neta al volante 56.0 hp 42.0 kW Less
Potencia bruta 61.0 hp 45.5 kW Less
Potencia bruta SAE J1995 61.0 hp 45.5 kW Less
Potencia neta EEC ISO 9249 56.0 hp 42.0 kW Less
Potencia neta SAE 1349 56.0 hp 42.0 kW Less
Cilindrada 134.0 pulg3 2.2 L Less
Carrera 3.9 " 100.0 mm Less
Calibre 3.3 " 84.0 mm Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 5822.0 lb 2641.0 kg Less

Especificaciones de operación

Capacidad nominal de operación 1500.0 lb 680.0 kg Less
Capacidad nominal de operación con contrapeso optativo 1600.0 lb 726.0 kg Less
Carga límite de equilibrio 3000.0 lb 1360.0 kg Less
Fuerza de desprendimiento, cilindro de inclinación 4083.0 lb 1852.0 kg Less

Dimensiones

Distancia entre ejes 39.0 " 986.0 mm Less
Longitud con el cucharón sobre el suelo 127.0 " 3233.0 mm Less
Longitud sin el cucharón 99.0 " 2519.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la cabina 77.0 " 1950.0 mm Less
Ancho del vehículo sobre las ruedas 60.0 " 1525.0 mm Less
Altura total máxima 146.0 " 3709.0 mm Less
Altura del pasador del cucharón a levantamiento máximo 112.0 " 2854.0 mm Less
Altura del pasador del cucharón en posición de acarreo 8.0 " 200.0 mm Less
Alcance a levantamiento y descarga máximos 20.0 " 505.0 mm Less
Espacio libre a levantamiento y descarga máximos 85.4 " 2169.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 8.0 " 195.0 mm Less
Ángulo de salida 26° 26° Less
Proyección del parachoques: eje trasero 38.0 " 967.0 mm Less
Ángulo de descarga máximo 40° 40° Less
Radio de giro desde el centro a la parte trasera 59.0 " 1502.0 mm Less
Radio de giro desde el centro al acoplador 47.0 " 1195.0 mm Less
Radio de giro desde el centro al cucharón 77.0 " 1944.0 mm Less
Potencia de máximo con brazos paralelos 51.0 " 1291.0 mm Less
Ángulo de inclinación hacia atrás a altura máxima 81° 81° Less

Sistema hidráulico

Potencia de Presión hidráulica del cargador 3335.0 lb/pulg² 23000.0 kPa Less
Potencia de Flujo hidráulico del cargador 27.0 gal EE.UU./min 104.0 L/min Less
Potencia hidráulica 31.1 hp 23.2 kW Less
Potencia hidráulica 50.6 hp 37.7 kW Less
Flujo hidráulico Estándar Estándar Less
Presión hidráulica del cargador 3335.0 lb/pulg² 23000.0 kPa Less
Flujo hidráulico del cargador 16.0 gal EE.UU./min 61.0 L/min Less
Potencia hidráulica (calculada) 50.6 hp 37.7 kW Less
Flujo hidráulico Alto caudal Alto caudal Less
Flujo hidráulico del cargador 27.0 gal EE.UU./min 104.0 L/min Less
Presión hidráulica del cargador 3335.0 lb/pulg² 23000.0 kPa Less

Cabina

ROPS SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 Less
FOPS SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Nivel I SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Nivel I Less
FOPS nivel II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Nivel II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Nivel II Less

Tren de fuerza

Velocidad de desplazamiento de avance 7.9 mph 12.7 km/h Less
Velocidad de desplazamiento en retroceso 7.9 mph 12.7 km/h Less

Capacidades de llenado de servicio

Caja de cadena, en cada lado 1.6 EE.UU. 6.0 L Less
Sistema de enfriamiento 2.6 EE.UU. 10.0 L Less
Cárter del motor 2.6 EE.UU. 10.0 L Less
Tanque de combustible 15.4 EE.UU. 58.0 L Less
Sistema hidráulico 14.5 EE.UU. 55.0 L Less
Tanque hidráulico 9.2 EE.UU. 35.0 L Less

Estación del operador

Comodidad superior para mantenerlo productivo durante toda la jornada de trabajo.


Sistema hidráulico

Levantamiento, desprendimiento y potencia excepcionales para satisfacer sus necesidades


Tren de fuerza

Rendimiento agresivo con eficiencia del combustible


Varillajes de levantamiento

Fabricados para trabajos exigentes.


Herramientas

Realice más trabajos con una sola máquina con las herramientas Cat Work Tools.


Facilidad de servicio

El servicio y el mantenimiento simplificados le permiten ahorrar tiempo y dinero.


Respaldo al cliente

Respaldo con el que puede contar.


226B Serie 3 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 85 A
  • Activación automática de bujías
  • Interruptor de llave de encendido para arranque y parada
  • Luces: iluminación de fondo de los medidores, dos luces traseras de cola, dos luces halógenas delanteras y traseras ajustables, luz de techo

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Medidores: nivel de combustible, horómetro
  • Indicadores del sistema de alarma para el operador: restricción del filtro de aire, salida del alternador, posabrazos levantado/operador fuera del asiento, temperatura del refrigerante del motor, presión del aceite del motor, activación de las bujías, restricción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento conectado
  • Asiento de vinilo
  • Posabrazos abatible anatómico y ergonómico
  • Sistema de traba de control, cuando el operador deja el asiento o cuando el posabrazos se levanta: el sistema hidráulico se desactiva, la transmisión hidrostática se desactiva y el freno de estacionamiento se conecta
  • Cabina con estructura ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos) abierta, abatible
  • FOPS, nivel 1
  • Ventanas superior y trasera
  • Alfombrilla
  • Espejo retrovisor interior
  • Tomacorriente de 12 voltios
  • Alarma de retroceso
  • Bocina

TREN DE FUERZA
  • Motor Diésel C2.2T Cat que cumple con las normas Tier 4 Interim/Stage IIIA
  • Filtro de aire, elemento doble, sello radial
  • Válvula de muestreo SOSSM, aceite hidráulico
  • Filtros: enroscables, hidráulicos
  • Filtros: tipo bayoneta, separador de combustible y de agua
  • Radiador abatible/enfriador de aceite hidráulico
  • Silenciador estándar
  • Frenos de estacionamiento, accionados por resorte y desconectados hidráulicamente
  • Transmisión hidrostática
  • Tracción con cadena en las cuatro ruedas

OTROS
  • Recinto del motor, trabable
  • Anticongelante de larga duración, -36 °C (-33 °F)
  • Puntos de amarre de la máquina (4)
  • Soporte, brazo de levantamiento
  • Mirilla del nivel de aceite hidráulico
  • Mirilla del nivel de refrigerante del radiador
  • Radiador, botella de expansión
  • Manguera Cat ToughGuard™
  • Sistema auxiliar, sistema hidráulico, flujo continuo
  • Servicio pesado, desconexiones rápidas de superficie plana
  • Anillo en D dividido para tender las mangueras de la herramienta a lo largo del brazo de levantamiento izquierdo
  • Salida eléctrica, baliza
  • Limpieza de los bajos del vehículo

EQUIPO OBLIGATORIO
  • Acoplador rápido, mecánico o hidráulico
  • Cinturón de seguridad de 50 mm (2") o 75 mm (3")
  • Paquete de preparación para la UE (incluye ventilador proporcional a la demanda) (solo Europa)
  • Paquete de comodidad (debe seleccionar uno de los siguientes):
  • ROPS abierta (C0): asiento estático
  • ROPS abierta (C1): asiento con suspensión, con revestimiento de techo especial
  • ROPS cerrada (C2): C1 más calentador, puerta de cabina, ventanas laterales, posavasos, barrera contra escombros para la cabina
  • ROPS cerrada (C3): C2 más aire acondicionado
  • Paquete de control (debe seleccionar uno de los siguientes):
  • Paquete de control 1: encendido/apagado del sistema hidráulico auxiliar básico
  • Paquete de control 2: sistema hidráulico auxiliar proporcional especial
  • Paquete de control 3: sistema hidráulico auxiliar proporcional especial, mazo de cables para la herramienta
  • Paquete de control 4: sistema hidráulico de alto caudal

226B Serie 3 Equipos opcionales

El contrapeso aumenta la capacidad de operación nominal de 45 kg (100 lb)

Ventilador proporcional a la demanda de velocidad variable

Baliza, giratoria

Calentador del bloque de motor: 120 V o 240 V

Aceite hidráulico, operación en frío

Pintura, especial

Batería de servicio pesado, 880 CCA