< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El Arrastrador de Troncos de Cadenas 527 Cat está diseñado y fabricado específicamente para aplicaciones de arrastre de troncos. El bastidor de rodillos inferiores extendido del 527 y la torsión de peso hacia adelante lo hacen ideal para operaciones de arrastre de troncos en terrenos montañosos o en suelos blandos. El entorno ergonómico y espacioso del operador proporciona mayor comodidad y permite aumentar la producción. El protector forestal estándar y el diseño del tren de rodaje del 527 garantizan la durabilidad requerida en las aplicaciones de arrastre de troncos. Se proporcionan configuraciones de garfio de cable y de pluma giratoria para adaptar la máquina a una amplia variedad de aplicaciones de arrastre de troncos.

Motor

Unidades:
Potencia neta al volante 150.0 hp 112.0 kW Less
Modelo de motor Cat® 3304 DIT Cat® 3304 DIT Less
Potencia bruta 166.0 hp 124.0 kW Less
Cilindrada 425.0 pulg3 7.0 L Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 9.7 EE.UU. 36.9 L Less
Cárter del motor y filtro de aceite 5.8 EE.UU. 22.0 L Less
Mando final (por lado) 1.7 EE.UU. 6.5 L Less
Tanque de combustible 75.3 EE.UU. 285.0 L Less
Tanque hidráulico 10.5 EE.UU. 39.8 L Less
Caja del resorte tensor (por lado) 7.1 EE.UU. 27.0 L Less
Transmisión 39.1 EE.UU. 148.0 L Less
Sumidero (cabrestante 527) 19.5 EE.UU. 74.0 L Less

Pesos

Peso en orden de trabajo: cable 41217.0 lb 18696.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: garfio 48281.0 lb 21900.0 kg Less

Cabrestante con carrete 527CA

Tamaño del cable: optativo 0.88 " 22.0 mm Less
Tamaño del cable: recomendado 0.75 " 19.0 mm Less
Capacidad del tambor: cable optativo 180.0 pies 55.0 m Less
Capacidad del tambor: cable recomendado 267.0 pies 81.0 m Less
Diámetro del tambor 10.0 " 254.0 mm Less
Ancho del tambor 13.0 " 330.0 mm Less
Tracción del cable máxima 69200.0 lb 31389.0 kg Less
Velocidad del cable máxima 143.0 pie/min 44.0 m/min Less
Peso 2600.0 lb 1180.0 kg Less

Tren de rodaje: cable

Altura de la garra 2.56 " 65.0 mm Less
Zapatas por lado 41 41 Less
Entrevía 85.04 " 2160.0 mm Less
Rodillos de cadena por lado 7 7 Less
Cadena sobre el suelo 112.05 " 2846.0 mm Less
Ancho de la zapata 22.01 " 559.0 mm Less
Ancho de la zapata: optativo 24.02 " 610.0 mm Less

Tren de rodaje: garfio

Altura de la garra 2.56 " 65.0 mm Less
Zapatas por lado 43 43 Less
Entrevía 85.04 " 2160.0 mm Less
Rodillos de cadena por lado 8 8 Less
Cadena sobre el suelo 126.34 " 3209.0 mm Less
Ancho de la zapata 29.92 " 760.0 mm Less

Transmisión

Dirección Embrague/freno Embrague/freno Less
Tipo de convertidor de par Arrastrador de troncos Arrastrador de troncos Less
Velocidad de desplazamiento: avance 1ª 2.3 mph 3.7 km/h Less
Velocidad de desplazamiento: avance 2ª 4.1 mph 6.6 km/h Less
Velocidad de desplazamiento: avance 3ª 7.1 mph 11.5 km/h Less
Velocidades de desplazamiento: retroceso 1ª 2.8 mph 4.6 km/h Less
Velocidades de desplazamiento: retroceso 2ª 5.1 mph 8.3 km/h Less
Velocidades de desplazamiento: retroceso 3ª 9.0 mph 14.6 km/h Less

Hojas

527 PAT: capacidad de la hoja* 3.07 yd3 2.35 m3 Less
527 PAT: altura de la hoja 36.3 " 922.0 mm Less
527 PAT: ancho de la hoja 136.22 " 3460.0 mm Less
5P-PAT: capacidad de la hoja* 4.93 yd3 3.77 m3 Less
5P-PAT: altura de la hoja 47.24 " 1200.0 mm Less
5P-PAT: ancho de la hoja 128.82 " 3272.0 mm Less
Tipos de hojas 5P-PAT, 527 PAT 5P-PAT, 527 PAT Less

Dimensiones

CA: ancho total sin hoja y con zapatas de 559 mm (22") 107.09 " 2720.0 mm Less
Ancho total sin hoja y con zapatas de 760 mm (30") 118.9 " 3020.0 mm Less

Tren de fuerza

Los componentes durables y fiables suministran potencia uniforme y con altos niveles de respuesta.


Tren de rodaje

Componentes de alta resistencia para condiciones exigentes de arrastre de troncos.


Flexibilidad de aplicación

Las laderas pronunciadas o los terrenos blandos no son ideales para el 527.


Estación del operador

Diseñada para aumentar la comodidad, la capacidad de control y la productividad del operador.


Sistema hidráulico

Sistema de detección de carga que proporciona eficiencia y rendimiento.


Respaldo al cliente

Los servicios del distribuidor Cat lo ayudan a operar durante un tiempo más prolongado y a menores costos.


Facilidad de servicio

El fácil acceso y los requisitos mínimos de mantenimiento conservan su máquina en el trabajo.


527 Equipos estándar

ANTICONGELANTE
  • 50 % de concentración de refrigerante de larga duración, protección contra la congelación a –37° C (–34° F), protección contra ebullición a 108° C (226° F)

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Horómetro
  • Lámparas de trabajo, halógenas, 3 delanteras y 2 traseras
  • Alarma de retroceso
  • Bocina de advertencia

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Sistema hidráulico con detección de carga
  • Control de la hoja de palanca sencilla

PROTECTORES
  • Recinto del motor, de servicio pesado
  • Guardabarros, de servicio pesado
  • Cárter, de servicio extremo
  • Tanque de combustible, de servicio pesado
  • Radiador, de servicio pesado con orificios perforados
  • Protector delantero de cepillo contra malezas
  • Protector del antefiltro

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Desacelerador
  • Sistema Monitor Electrónico
  • Medidores:
  • Asiento, orientable, con suspensión
  • Cinturón de seguridad

TREN DE FUERZA
  • Motor 3304 DIT
  • con arranque eléctrico directo de 24 voltios y convertidor de par
  • Servotransmisión de 3 velocidades
  • Antefiltro con rejilla
  • Silenciador
  • Bomba de cebado de combustible

TREN DE RODAJE
  • Guardaguías de extremo
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Rueda motriz segmentada

527 Equipos opcionales

TRACTOR TOPADOR
  • Hoja 5P Orientable e Inclinable Hidráulicamente (PAT)
  • 527 con hoja orientable e inclinable hidráulicamente (solo 527CA)

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador, 50 amperios y 24 voltios (527CA)
  • Alternador, 75 amperios y 24 voltios (527GR)

GARFIO – (527GR)
  • Pluma giratoria
  • Garfio de recolección, 0,93 m² (10 pies²)
  • Garfio de clasificación, 0,83 m² (9 pies²)

PROTECTORES
  • Protección contra el vandalismo, techo
  • Protección contra el vandalismo, cabina
  • Protector de cadena, 7 rodillos
  • Protector de cadena, 8 rodillos
  • Protector de cadena, trasero
  • Rejilla protectora contra malezas

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Techo, ROPS abierto
  • Cabina, ROPS/FOPS cerrada

TREN DE RODAJE
  • Bastidores de cadena de 7 rodillos
  • Bastidores de cadena de 8 rodillos

CABRESTANTE – (527CA)
  • Fuerza de tiro en el cable de 31.388 kgf (69.200 lbf)
  • Cabrestante con carrete libre y guíacables de 4 rodillos
  • Cabrestante con carrete libre y guíacables levantado de 4 rodillos
  • Cabrestante Omisión