< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El Arrastrador de Troncos de Ruedas 525C establece el estándar en cuanto a producción y durabilidad.

Motor

Unidades:
Potencia bruta - SAE J1995 196.0 hp 146.0 kW Less
Modelo de motor C7 ACERT™ Cat© C7 ACERT™ Cat© Less
Potencia neta - ISO 9249 182.0 hp 136.0 kW Less
Potencia neta - SAE J1349 182.0 hp 136.0 kW Less
Potencia neta en el volante 182.0 hp 136.0 kW Less
Cilindrada 439.0 pulg³ 7.2 L Less
Calibre 4.33 pulg 110.0 mm Less
Carrera 5.0 pulg 127.0 mm Less
Par motor máximo a velocidad nominal 896 N.m a 1.400 rpm 896 N.m a 1.400 rpm Less
Reducción de potencia por la altitud 7500.0 pie 2285.0 m Less
Filtro de aire Antefiltro seco Antefiltro seco Less
Alternador 80 amperios 80 amperios Less
Velocidad del ventilador 1620.0 RPM 1620.0 RPM Less
Tipo de ventilador Soplador Soplador Less
Sistema eléctrico 24 voltios 24 voltios Less
Baterías - Cantidad 2 2 Less
Batería - Voltios 12 voltios 12 voltios Less
Batería - Capacidad 950 CCA 950 CCA Less
Sistema de arranque Eléctrico directo Eléctrico directo Less
Número de cilindros 6 6 Less
Marca del motor Caterpillar Caterpillar Less

Tren de fuerza

Velocidad de desplazamiento - 1a. de avance 4.0 millas/h 6.4 km/h Less
Velocidad de desplazamiento - 2a. de avance 5.6 millas/h 9.0 km/h Less
Velocidad de desplazamiento - 3a. de avance 6.8 millas/h 10.9 km/h Less
Velocidad de desplazamiento - 4a. de avance 9.5 millas/h 15.3 km/h Less
Velocidad de desplazamiento - 5a. de avance 17.1 millas/h 27.5 km/h Less
Velocidad de desplazamiento - 1a. de retroceso 3.9 millas/h 6.2 km/h Less
Velocidad de desplazamiento - 2a. de retroceso 6.5 millas/h 10.5 km/h Less
Velocidad de desplazamiento - 3a. de retroceso 11.6 millas/h 18.6 km/h Less
Convertidor de par - Tipo Embrague de traba Embrague de traba Less
Transmisión Servotransmisión de contraeje con 5 marchas de avance y 3 marchas de retroceso Servotransmisión de contraeje con 5 marchas de avance y 3 marchas de retroceso Less
Dirección, articulación del bastidor +/- 45º +/- 45º Less
Frenos - de servicio Disco hermético sencillo sumergido en aceite Disco hermético sencillo sumergido en aceite Less
Frenos - de estacionamiento Freno de tambor en la salida trasera de la caja de cambios de la transmisión Freno de tambor en la salida trasera de la caja de cambios de la transmisión Less
Tipo de enfriador de la transmisión Plancha Plancha Less

Sistema hidráulico

Tipo de circuito De centro cerrado y flujo variable De centro cerrado y flujo variable Less
Tipo de bomba Pistón axial Pistón axial Less
Salida de la bomba 46.0 gal/min 174.0 L/min Less
Ajuste de la válvula de alivio 3045.0 lb/pulg² 21000.0 kPa Less
Capacidad de tanque de reserva 14.27 gal 54.0 L Less
Válvula de la dirección De eslabón directo, sin seguimiento De eslabón directo, sin seguimiento Less
Cilindro de la dirección - Calibre 3.5 pulg 88.9 mm Less
Cilindro de dirección - Carrera 17.22 pulg 437.5 mm Less
Cilindro de dirección - Diámetro de la varilla 2.0 pulg 50.8 mm Less
Válvula de la hoja topadora Electro-hidráulico Electro-hidráulico Less
Cilindro de la hoja topadora - Calibre 4.0 pulg 101.6 mm Less
Cilindro de la hoja topadora - Carrera 18.5 pulg 470.0 mm Less
Cilindro de la hoja topadora - Diámetro de la varilla 2.25 pulg 57.15 mm Less
Válvula de garfio De 4 ó 5 pilas, piloto De 4 ó 5 pilas, piloto Less

Garfio

Capacidad de debastado 14.4 pie² 1.34 m² Less
Capacidad de clasificación 9.0 pie² 0.83 m² Less
Capacidad de recolección 12.5 pie² 1.16 m² Less

Garfio, CR - Apilado

Capacidad del garfio 12.49 pie² 1.16 m² Less
Altura de punta a punta 75.59 pulg 1920.0 mm Less
Apertura de las tenazas 120.08 pulg 3050.0 mm Less
Altura lleno y abierto 66.02 pulg 1677.0 mm Less
Diámetro mínimo del tronco 6.1 pulg 155.0 mm Less
Altura completamente cerrado 50.59 pulg 1285.0 mm Less

Garfio, CR - Debastado

Capacidad del garfio 14.42 pie² 1.34 m² Less
Altura de punta a punta 77.99 pulg 1981.0 mm Less
Apertura de las tenazas 122.99 pulg 3124.0 mm Less
Altura lleno y abierto 72.13 pulg 1832.0 mm Less
Diámetro mínimo del tronco 7.48 pulg 190.0 mm Less
Altura completamente cerrado 53.98 pulg 1371.0 mm Less

Arco

Dos funciones - Alcance máximo 52.6 pulg 1336.0 mm Less
Una función - Alcance máximo 52.6 pulg 1336.0 mm Less

Arco de dos funciones

Levantamiento máximo, recogido 103.3 pulg 2623.0 mm Less
Levantamiento máximo, extendido 76.5 pulg 1944.0 mm Less
Alcance máximo de levantamiento 52.6 pulg 1336.0 mm Less
Levantamiento mínimo, recogido 29.6 pulg 752.0 mm Less
Levantamiento mínimo, extendido 10.2 pulg 259.0 mm Less
Radio de neumático cargado 33.2 pulg 843.0 mm Less
Alcance máximo, recogido 59.6 pulg 1513.0 mm Less
Alcance mínimo, recogido 57.8 pulg 1469.0 mm Less
Alcance mínimo, extendido 98.0 pulg 2488.0 mm Less
Alcance máximo, extendido 108.9 pulg 2765.0 mm Less
Alcance máximo 113.4 pulg 2880.0 mm Less

Arco de una función

Levantamiento máximo, recogido 87.1 pulg 2212.0 mm Less
Levantamiento mínimo, extendido 23.6 pulg 600.0 mm Less
Radio de neumático cargado 33.2 pulg 843.0 mm Less
Alcance máximo, recogido 64.2 pulg 1630.0 mm Less
Alcance mínimo, extendido 99.3 pulg 2521.0 mm Less

Cabrestante - Arrastrador de troncos con garfio

Fuerza de tracción máxima - tambor vacío 39342.0 lb 175.0 kN Less
Velocidad máxima del cable 132.0 pies/min 40.2 m/min Less
Capacidad del tambor 19,0 mm (3/4 pulg) 154.0 pie 47.0 m Less
Capacidad de tambor 22,2 mm (7/8 pulg) 97.0 pie 30.0 m Less
Capacidad de tambor 25,4 mm (1 pulg) 91.0 pie 28.0 m Less
Diámetro del tambor 9.0 pulg 229.0 mm Less
Ancho del tambor 11.0 pulg 279.0 mm Less

Cabrestante - Arrastrador de cable

Fuerza de tracción máxima - tambor vacío 41270.0 lb 183.5 kN Less
Velocidad máxima del cable 360.0 pies/min 110.0 m/min Less
Capacidad del tambor 19,0 mm (3/4 pulg) 148.0 pie 45.0 m Less
Capacidad de tambor 22,2 mm (7/8 pulg) 105.0 pie 32.0 m Less
Capacidad de tambor 25,4 mm (1 pulg) 82.0 pie 25.0 m Less
Diámetro del tambor 10.0 pulg 254.0 mm Less
Ancho del tambor 11.0 pulg 279.0 mm Less

Capacidad de llenado

Tanque de combustible 83.2 gal 315.0 L Less
Sistema de enfriamiento 15.0 gal 56.7 L Less
Diferencial/Mando final - Delanteros 13.7 gal 52.0 L Less
Diferencial/Mando final - Traseros 13.7 gal 52.0 L Less
Aceite del motor 7.1 gal 27.0 L Less
Transmisión/Convertidor de par 14.2 gal 54.0 L Less
Cabrestante mecánico 6.5 gal 24.5 L Less
Sistema hidráulico - Tanque 14.3 gal 54.0 L Less
Sistema hidráulico - Total 29.6 gal 112.0 L Less

Dimensiones

Longitud 329.49 pulg 8369.0 mm Less
Ancho total 133.8 pulg 3398.0 mm Less
Altura 125.35 pulg 3184.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 22.9 pulg 581.0 mm Less
Altura hasta el rodillo superior (cable) 110.0 pulg 2794.0 mm Less
Altura del eje 33.2 pulg 843.0 mm Less
Eje trasero hasta el pasador 70.8 pulg 1798.0 mm Less
Longitud - total, garfio, doble 300.2 pulg 7626.0 mm Less
Altura de levantamiento de la hoja apiladora 54.4 pulg 1381.0 mm Less
Profundidad de excavación de la hoja apiladora 17.95 pulg 456.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la cabina 125.4 pulg 3184.0 mm Less
Ancho de la hoja apiladora 123.5 pulg 3138.0 mm Less
Distancia entre ruedas 103.2 pulg 2622.0 mm Less
Radio de giro con neumáticos 236.2 pulg 6000.0 mm Less
Distancia entre ejes 139.2 pulg 3534.0 mm Less

Pesos

Peso en orden de trabajo aprox. 39045.0 lb 17711.0 kg Less

Comentarios de MSC

Fecha de especificaciones 5/06 5/06 Less

Motor

El tren de fuerza Cat suministra rendimiento, potencia y durabilidad superiores.


Tren de fuerza

El tren de fuerza Cat integrado suministra potencia de remolque fiable y constante.


Sistema hidráulico

El moderno sistema hidráulico proporciona potencia fiable y la máxima eficiencia.


Estructuras

El bastidor, el enganche y la hoja apiladora del 525C están diseñados y fabricados para sobrepasar las expectativas de la industria de explotación forestal.


Estación del operador

Los controles de fácil operación con la punta de los dedos producen menos fatiga


Herramientas

Mueva más madera con los potentes y flexibles garfios y cabrestantes Cat.


Facilidad de servicio

La facilidad de servicio aumenta la productividad.


Respaldo al cliente

Los servicios de los distribuidores Cat le ayudan a operar su máquina durante más tiempo y a costos más bajos.


525C Equipos estándar

Sistema eléctrico
  • Sistema eléctrico de 24 voltios
  • Alarma de retroceso
  • Alternador de 80 amperios
  • Baterías libres de mantenimiento (2 de 1.000 CCA)
  • Sistema de iluminación, luces exteriores (4 en total)
  • Interruptor general principal
  • Arranque eléctrico de servicio pesado
  • Sistema de arranque y carga
  • Conector para diagnósticos
  • Bocina de advertencia

Entorno del operador
  • Tomacorriente auxiliar de 12 voltios
  • Asiento con suspensión neumática
  • Portavasos
  • Cabina con estructura ROPS/FOPS certificada
  • Sistema Monitor computarizado

Tren de fuerza
  • Filtro de aire de 2 etapas con antefiltro
  • Frenos
  • Trabas del diferencial (delantera y trasera)
  • Junta deslizante de línea de impulsión, lubricada de por vida
  • Motor Cat C7 con tecnología ACERT y ATAAC
  • Ventilador soplador
  • Filtros primario y secundario de combustible y aire del motor
  • Mandos finales planetarios interiores
  • Bomba de transferencia de combustible (eléctrica)
  • Tanque de combustible de alta capacidad
  • Convertidor de par con embrague de traba
  • Silenciador
  • Radiador con puertas para limpieza
  • Dirección de flujo variable modulado 1/4 de vuelta
  • Servotransmisión de contraeje (5A/3R)
  • Juntas universales, lubricadas de por vida

Sistema hidráulico
  • Sistema de detección de carga de centro cerrado
  • Mangueras de enganche, Caterpillar ToughGuard™
  • Filtro de tubería, retorno de flujo total
  • Enfriador del aceite hidráulico, filtros enroscables
  • Bomba de pistones de caudal variable de 46 gal/min (174,1 L/min)

Otros equipos estándar
  • Eslabón de traba de articulación
  • Protectores de escobilla contra ramas delanteros
  • Hoja apiladora con cuchilla empernada reemplazable
  • Drenajes ecológicos (motor, tanque hidráulico, ejes, transmisión)
  • Recintos de motor abisagrados
  • Protectores abisagrados - inferior y de radiador
  • Orificios de muestreo S•O•SSM
  • Protección contra el vandalismo, puertas trabables y tapa con candado

525C Equipos opcionales

Tren de fuerza
  • Potencia bruta estándar - 146 kW (196 hp)
  • Potencia bruta doble

Arco
  • Función doble
  • Función sencilla
  • Arrastre con cable
  • Configuración industrial

Ejes
  • Servicio pesado (neumáticos/cadenas anchos)
  • Servicio estándar

Hoja
  • Apiladora angosta
  • Apiladora ancha
  • Apiladora extendida

Cabina cerrada con rejillas en las ventanas
  • ROPS abierta
  • ROPS cerrada con calefacción y aire acondicionado
  • Rejillas de ventana
  • Limpiaparabrisas delantero y trasero

Sistema eléctrico
  • Convertidor de alta capacidad de 12 voltios, 10 amperios continuos y 15 amperios máximos
  • Tomacorriente de arranque auxiliar

Guardabarros de servicio pesado

Garfios - Cat de rotación continua
  • Recolección
  • Clasificación
  • Aclarado

Luces
  • 8 adicionales (2 delanteras, 2 traseras, 2 en cada lado)

Antefiltro de turbina

Conjunto de auxiliar de arranque en tiempo frío

Dirección secundaria

Neumáticos y tubos, conjunto de cuatro, forestales (LS-2)
  • 30.5L-32, 20PR
  • 30.5L-32, 26 PR
  • 35.5L-32, 20PR
  • 35.5L-32, 26PR
  • Con capacidad para anillo doble
  • Opciones de ancho total estrecho

Tanque de agua

Cabrestante
  • Garfio
  • Arrastre con cable